クーラント用チューブおよび継手
- 5 m Long Polyurethane Hoses
- In-Line Coupling Inserts and Bodies
- Can Withstand 120 psi of Pressure
QVF6
11/64" Inner Diameter, 1/4" Outer Diameter Valved In-Line Coupling Insert
QVM9
1/4" Inner Diameter, 3/8" Outer Diameter Valved In-Line Coupling Body
HPU6
Polyurethane Hose, 1/4" Outer Diameter, 11/64" Inner Diameter, 5 m Length
Please Wait
Hose Item # | OD | ID | Compatible Coupling Insert | Compatible Coupling Body |
---|---|---|---|---|
HPU6 | 1/4" | 11/64" | QVF6 | QVM6 |
HPU9 | 3/8" | 1/4" | QVF9 | QVM9 |
当社のポリウレタンホースと、結合用インサートおよびボディは、液体冷却式コールドプレート、ペルチェ式液体チラー、水冷式ブレッドボード、空間光変調器(SLM)、 HHLレーザ用液体冷却式マウントのような標準品に対応します。水またはクーラントの供給装置との接続用として、2種類のサイズのポリウレタンホースをご用意しています。また、6.35 mm(1/4インチ)および9.53 mm(3/8インチ)の結合用インサートとボディもございます。すべての製品の最大耐圧は120 psiで、水、エタノールベースのクーラント、または当社のCDTXのようなグリコールベースのクーラントにご使用いただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- 長さ5 mのポリウレタンホース
- ホースのサイズは2種類から選択可能
- 外径: 6.35 mm(1/4インチ)、内径: 4.37 mm(11/64インチ)
- 外径: 9.53 mm(3/8インチ)、内径: 6.35 mm(1/4インチ)
長さ5 mのポリウレタン(PU)ホースをご用意しております。内径(ID)4.37 mm(11/64インチ)、外径(OD)6.35 mm(1/4インチ)の製品と、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)の製品がございます。 これらのホースの最大耐圧は120 psiで、温度範囲-15~60 °Cでご使用いただけます。 長さ5 mのホースは用途に合わせて切断することができます。その際は、まずチューブを必要な長さにカットしてください。切り口を平らに整えたのち、チューブの一端をコネクタに挿入し、もう一端をクーラント供給ユニットやチラーユニットに接続します。 このホースは下記のインライン型結合用アクセサリと一緒に使用します。下記のインサートとボディを使用して、内径6.35 mm(1/4インチ)のホースから内径4.37 mm(11/64インチ)のホースに変換することもできます。
これらのホースを使用することで、水やクーラントの供給ユニットに簡単に接続できます。どちらのホースも当社の液体冷却式コールドプレートに使用できます。内径6.35 mm(1/4インチ)のホースHPU9は液体冷却式コールドプレートに直接接続できます。さらに下記の継手を利用すると、内径4.37 mm(11/64インチ)のホースHPU6も接続できます。ポリウレタンホースHPU6は、水冷式ブレッドボードや HHLレーザ用液体冷却式マウントに直接取り付けることができます。
Click to Enlarge
ナットを取り外したQVM6
Click to Enlarge
ナットを取り外したQVF6
- RoHS準拠の材質
- ナチュラルホワイトのアセタール製
- ステンレススチール製バルブスプリング
- ニッケルメッキの真鍮製バレルナット
- ブナN製シール
こちらのバルブ付きインライン型結合用インサートおよびボディは、最大耐圧120 psiで、温度範囲-40~82 °Cで使用できます。インサートにはオス型の接続ポートが付いており、ボディには確実に接続するためのセルフロック構造のメス型コネクタが付いています。インサートとボディはペアで使用するように作られており、結合用インサートと結合用ボディを組み合わせて嵌合させることができます。結合用インサートQVF6およびボディQVM6は、内径4.37 mm(11/64インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)のチューブHPU6に対応します。結合用インサートQVF9およびボディQVM9は、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)のチューブHPU9に対応します。
これらの結合用アクセサリは液体冷却式コールドプレートに直接取り付けることができます。また、ペルチェ式液体チラーLK220や空間光変調器(SLM)や HHLレーザ用液体冷却式マウントにもご使用いただけます。どちらの製品にもCPC®バルブ付きのクイック接続型結合用インサートが付属します。