ケージマウント、50 mm~50.8 mm(2インチ)角フィルタ用


  • Holds Any 2" x 2" (50.8 mm x 50.8 mm) Optic up to 4 mm Thick
  • Quick Installation and Removal via Spring Clips
  • 60 mm Cage-Compatible Plate with Ø2" Through Hole

LCP05A

60 mm Cage Compatible
2" x 2" Filter Mount

Diffused LED Condenser with Custom Ground Glass Diffuser

Application Idea

Related Items


Please Wait
Drawing of LCP05

特長

  • 厚さ4.0 mm以下の50 mm~50.8 mm(2インチ)角型フィルタを保持
  • フィルタを2枚まで同時に取り付け可能
  • Ø6 mm貫通穴を用いて60 mmケージシステムに組み込み可能
  • 光学素子を素早く脱着できるバネクリップによる固定機構
  • M4タップ穴を用いてポストに取り付け可能

この60 mmケージプレートには、Ø50.8 mm(Ø2インチ)の開口部(有効径Ø41.9 mm)があり、その位置に厚さ4.0 mm以下の50 mm~50.8 mm(2インチ)角フィルタを保持できるように設計されています。マウントの両側にはそれぞれバネクリップが2つ付いており、開口部のどちら側にもフィルタを取り付けることができます。また、ケージロッド用の貫通穴が4つあり、側面にはロッドの位置を固定するためのロック用止めネジが付いています。マウント底面のM4タップ穴を用いてポストに取り付けることができます。

こちらのフィルターホルダは当社の50.8 mm(2インチ)角のマウント無し吸収型NDフィルタ正方形色付きガラスフィルタにご使用いただけます。

 

コリメート済みLED光源における適用例

右にあるセットアップ図では、LED光源からの出力光をコリメートする拡散LEDコンデンサーデバイスの一部として用いられている特注の粒子径600、50.8 mm x 50.8 mmすりガラス拡散板が使用されています。 当社は標準としてのコリメートLED光源も 製造しています。本質的に同じ結果が得られますが、ここで示しているものは、例えば、教材のひとつとして独自に作成したいお客様に適しています。 このセットアップは60 mmケージシステムで構築されています。ケージ部品には、60 mmの間隔で4つのタップ穴があります。ケージシステムへは、Ø6 mmのスチール製の頑丈なケージロッドを使って接続します。ここでは、長さ101.6 mmのロッドを選択しました。 このケージシステムを構築する理由は、このケージシステム内の光学部品が共通の光軸を持ち、正確に固定できるからです。

SM1内ネジを使って、マウント済み温白色LED MWWHL4を60 mmケージシステムへ取り付けるときには、ケージプレートアダプタ(30 mm-60 mm変換)LCP02(/M)に接続したレンズチューブカプラSM1T2を使用します。次に、光源をカスタム仕様のすりガラス拡散板へ向けます。拡散板はØ50.8 mm角のフィルタ用ケージ対応マウント LCP05A(/M)を使って設置します。LED光は拡散された後、Ø50.8 mm(Ø2インチ)コーティング無し平凸レンズLA1401でコリメートされます。レンズの焦点距離は60.0 mmで、60 mmケージプレートLCP34(/M)に保持されています。

60 mmケージシステム全体は、LCP05A(/M)の底面でポストTR3(TR75/M)の上に固定します。ポストはポストホルダPH3、取付けベースBA2(/M)を用いてブレッドボードに固定されています。

下表は、拡散LEDコンデンサの構築に必要な部品(インチ規格またはミリ規格)のリストです。

型番数量Description
Imperial Product List
MWWHL413000 K, 570 mW (Min) Mounted LED, 1000 mA
LCP021ケージプレートアダプタ、30 mm-60 mm、#8-32タップ穴 (インチ規格)
SM1T21SM1カプラ、外ネジ付き、長さ12.7 mm、ロッキングリング2個付き
LCP05A12インチ角フィルタ(厚さ4 mm以下)用マウント、60 mmケージシステム対応、#8-32 タップ穴(インチ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
LCP34160 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ0.5インチ、#8-32タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(インチ規格)
LA14011N-BK7平凸レンズ -Ø50.8mm -f =60mm (コーティングなし)
TR31Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
PH31Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ (インチ規格)
BA21取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
型番数量Description
Metric Product List
MWWHL413000 K, 570 mW (Min) Mounted LED, 1000 mA
LCP02/M1ケージプレートアダプタ、30 mm-60 mm、M4タップ穴(ミリ規格)
SM1T21SM1カプラ、外ネジ付き、長さ12.7 mm、ロッキングリング2個付き
LCP05A/M150 mm~50.8 mm角フィルタ(厚さ4 mm以下)用マウント、60 mmケージシステム対応、M4タップ穴(ミリ規格)
ER4-P41Ø6 mm ケージアセンブリーロッド、長さ 101.6 mm、4個入り
LCP34/M160 mmケージプレート、SM2ネジ付き、厚さ12.7 mm、M4タップ穴、固定リングSM2RR 2個付属(ミリ規格)
LA14011N-BK7平凸レンズ -Ø50.8mm -f =60mm (コーティングなし)
TR75/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
PH75/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm (ミリ規格)
BA2/M1取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
  • T-Cube™ LEDドライバLEDD1B(もしくは円形4ピンM8コネクタ付きの他の業界標準ドライバ)をお持ちでない場合、この製品と電源が別途必要となります。
  • この構成例には、カスタム仕様のすりガラス拡散板(50.8 mm角、600グリット)を使用しました。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP05A Support Documentation
LCP05ANEW!2インチ角フィルタ(厚さ4 mm以下)用マウント、60 mmケージシステム対応、#8-32 タップ穴(インチ規格)
¥14,118
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
LCP05A/M Support Documentation
LCP05A/MNEW!50 mm~50.8 mm角フィルタ(厚さ4 mm以下)用マウント、60 mmケージシステム対応、M4タップ穴(ミリ規格)
¥14,118
7-10 Days