60 mmケージシステム対応Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウント、ピボット型、簡単脱着式
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/12842_QuickReleaseCageMount_2.jpg)
- 360° Pivoting Optic Mount for Mirrors, Beamsplitters, Filters, and Lenses
- 60 mm Cage System Compatible with Quick-Release Mechanism
The LCP360R Snaps into Place without
Cage System Disassembly
Application Idea
Pivot Adjustment Knob
Back
Front
LCP360R
60 mm Quick-Release Pivoting Mount
Pivot Adjustment Lock
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 角度調整可能なSM2シリーズ光学セル付き簡単脱着式ケージ用マウント
- Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)のマウント付きまたはマウント無しの光学素子が接続可能
- ミラー、ビームスプリッタ、フィルタ、レンズの軸内または軸外の光学的アライメントが可能
- 簡単脱着式のフレクシャークランプ機構によって、システムを分解せずにしっかりとケージに取り付け可能
ケージマウントLCP360Rは60 mmケージシステム内で光学素子の360°の手動回転が可能です。厚さが8 mmまでの光学素子であれば、長さが11.3 mmのSM2シリーズの光学セルに取り付け可能で、セルの縁と付属の固定リングSM2RRを1個で光学素子を挟み込んで固定します。マウントLCP360Rは、2個のキャップスクリュ(2 mm六角レンチに対応)のついたフレクシャ型クランプを利用することで、ケージを分解することなく迅速に出し入れできます。光学素子をケージシステムの光軸に対して垂直の位置に回転させた後に、マウントをケージロッドに「カチッ」とはめます(右の動画参照)。LCP360Rは、4本のケージロッドのうちの任意の2本に取り付けられて、X軸、Y軸のいずれの向きでもピボット調整ができます。 フレクシャークランプ内の止めネジ(セットスクリュ)を緩めることでケージロッドに沿ってスライド移動させることができます。
光学素子は、刻み目付きノブまたは5 mmの六角レンチを使用して回転ができ、回転位置が決まった後には止めネジ(2 mm六角対応)で固定できます。目盛(5°毎)は光学素子の角度を示しています。なお、ビームスプリッタと併用する際は、開口部が楕円形となり、入射角が45°のとき、短軸は約25.4 mmとなります。当社ではØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付けるため30 mmケージシステム用に設計された製品もご用意しております。こちらをご覧ください。
![CP360R Mounting a Mirror](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Pivoting_Optic_Mount_60mm_Cage_A3-260.jpg)
Click to Enlarge
Ø50.8 mm(Ø2インチ)ビームスプリッタ、入射角0°
![CP360R Mounting a Mirror](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Pivoting_Optic_Mount_60mm_Cage_A4-260.jpg)
Click to Enlarge
Ø50.8 mm(Ø2インチ)ビームスプリッタ、入射角45°
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Angel Martinez
 (posted 2019-10-07 22:49:08.16) Why is this mount designed with an optic cavity that only accepts 2 inch optics that are a maximum of 8 mm thick? I would like to mount a mirror in this mount but mirrors with a 2 inch diameter, including the ones you sell, are typically around 12 mm. This makes no sense to me. Thanks. nbayconich
 (posted 2019-10-17 09:35:52.0) Thank you for your feedback. The original design was intended for optics like our Ø2" diameter beamsplitters which are 8mm thick. At the moment we do not have an equivalent part for our Ø2" 12mm thick windows. |