ケージプレート、小径光学素子用(Ø5 mm~Ø20 mm)
- Cage Plates for Optics Premounted in M6- to M12-Threaded Cells
- Cage Plates for Unmounted Ø5 mm to Ø20 mm Optics
- 16 mm or 30 mm Cage Compatible
SP09
16 mm Cage Plate with
Internal M7.5 x 0.5 Threads
for Unmounted Optics
CP1M12
30 mm Cage Plate with
Internal M12 x 0.5 Threads
for Premounted Lenses
CPN06
30 mm Cage Plate with
Internal M6.5 x 0.5 Threads
for Unmounted Optics
CPN20
30 mm Cage Plate with Internal M20.5 x 0.5
Threads for Unmounted Optics
Please Wait
特長
- マウント付きまたはマウント無しの非球面レンズやアクロマティックレンズなどの小径光学素子を保持
- マウント無し光学素子:Ø5 mm、Ø6 mm、Ø7 mm、Ø8 mm、Ø9 mm、Ø10 mm、Ø11 mm、Ø12 mm、Ø15 mm、Ø18 mm、Ø20 mm
- マウント付き光学素子:M6 x 0.5、M8 x 0.5、M9 x 0.5、M10 x 0.5、M12 x 0.5のネジ付きセル
- 16 mmケージシステムまたは30 mmケージシステムに取付け可能
こちらの光学素子マウント用ケージプレートは、Ø20 mm以下の光学素子を当社の豊富な16 mmケージシステムもしくは30 mmケージシステムアセンブリ内に設置できるように設計されています。 マウント無しの光学素子を保持する16 mmおよび30 mmケージプレートと、 マウント付き光学素子を保持する30 mmケージプレートをご用意しており、非球面レンズやアクロマティックレンズなどにお使いいただけます。マウント無し光学素子用に設計された16 mmおよび30 mmケージプレートには、光学素子を固定するための固定リングが2つ付属しています。マウント付き光学素子用30 mmケージプレートは内ネジ付きで、光学素子を納める外ネジ付きのセルを固定することができます。取付け可能な光学素子については下記をご参照ください。
また、当社のケージプレートの全ラインナップはこちらからご覧いただけます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- Ø5 mm~Ø12 mm光学素子用マウント
- 光学素子取付け用固定リングが2個付属
- 16 mmケージシステムに対応
- マウント無しの非球面レンズやアクロマティックレンズに適した製品
- ポストに取付け不可
こちらのケージプレートには内ネジがあり、当社のマウント無しの非球面レンズやアクロマティックレンズなど、直径Ø5 mm~Ø12mmの光学素子を16 mmケージシステムに取り付けられるように設計されています。ケージプレートには各サイズに適した固定リングが2つ付属していますので、こちらを使用して光学素子を固定します。 固定リングを締め付ける際にはスパナレンチSPW801のご使用をお勧めいたします。ケージプレートの隅には、16 mm間隔でØ4 mm 貫通穴が4つあります。この穴はケージロッドにぴったり滑り込むように精密機械加工が施されており、1.3 mm(0.05インチ)六角レンチを用いてケージロッドに固定することができる#4-40止めネジが側面に付いています。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。 また#3-48キャップスクリュ(付属していません)を4つ使用してケージプレートを6方向ケージキューブSC6Wに取り付け可能です。
当社ではØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)の光学素子用に、ポスト取付け可能な内ネジ付き固定式マウントもご用意しておりますが、こちらはケージシステムには対応しておりません。
Item # | Optic Diameter | CAa | Optic Thickness (Max)b | Internal Threads | Retaining Ring | Mount Thickness | Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SP07 | 5 mm | Ø0.15" (Ø3.8 mm) | 0.09" (2.2 mm) | M5.5 x 0.5 | SM5RR | 0.23" (5.7 mm) | SPW801 |
SP08 | 6 mm | Ø0.19" (Ø4.8 mm) | 0.11" (2.8 mm) | M6.5 x 0.5 | SM6RR | 0.25" (6.4 mm) | |
SP09 | 7 mm | Ø0.23" (Ø5.8 mm) | 0.11" (2.8 mm) | M7.5 x 0.5 | SM7RR | 0.25" (6.4 mm) | |
SP10 | 8 mm | Ø0.27" (Ø6.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M8.5 x 0.5 | SM8RR | 0.30" (7.6 mm) | |
SP11 | 9 mm | Ø0.31" (Ø7.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M9.5 x 0.5 | SM9RR | 0.30" (7.6 mm) | |
SP12 | 10 mm | Ø0.35" (Ø8.8 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M10.5 x 0.5 | SM10RR | 0.30" (7.6 mm) | |
SP13 | 11 mm | Ø0.36" (Ø9.1 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M11.5 x 0.5 | SM11RR | 0.30" (7.6 mm) | |
SP14 | 12 mm | Ø0.40" (Ø10.2 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M12.5 x 0.5 | SM12RR | 0.30" (7.6 mm) |
Click to Enlarge
マウントKCB1(/M)を用いた30 mmケージシステムに、CPN08を使用してØ8 mmアクロマティック複レンズAC080-020-A(マウント無し)を取り付けたセットアップ
こちらのケージプレートは、当社のマウント無しの非球面やアクロマティックレンズなど、直径がØ20 mmまでの光学素子を30 mmケージシステムに取り付けられるように設計されています。光学素子の固定用に、それぞれM5.5、M6.5、M8.5、M9.5、M15.5、0.750"-40、M20.5の内ネジがあり、各サイズに適した固定リングが2つ付いています。 固定リングを締め付ける際にはスパナレンチSPW801のご使用をお勧めいたします。ケージロッド用貫通穴の側面には止めネジが付いており、2 mm六角レンチでケージロッドに固定できます。
当社ではØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)の光学素子用に、ポスト取付け可能な内ネジ付き固定式マウントもご用意しております(ケージシステムには対応しておりません)。
Item # | Optic Diameter | CAa | Optic Thickness (Max)b | Internal Threads | Retaining Ring | Mount Thickness | Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPN05 | 5 mm | Ø0.15" (Ø3.8 mm) | 0.09" (2.2 mm) | M5.5 x 0.5 | SM5RR | 0.23" (5.7 mm) | SPW205 or SPW801 |
CPN06 | 6 mm | Ø0.19" (Ø4.8 mm) | 0.11" (2.8 mm) | M6.5 x 0.5 | SM6RR | 0.25" (6.4 mm) | SPW206 or SPW801 |
CPN08 | 8 mm | Ø0.27" (Ø6.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M8.5 x 0.5 | SM8RR | 0.30" (7.6 mm) | SPW208 or SPW801 |
CPN09 | 9 mm | Ø0.31" (Ø7.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M9.5 x 0.5 | SM9RR | 0.30" (7.6 mm) | SPW209 or SPW801 |
CPN15 | 15 mm | Ø0.50" (Ø12.7 mm) | 0.21" (5.3 mm) | M15.5 x 0.5 | SM15RR | 0.35" (8.9 mm) | SPW801 |
CPN18 | 18 mm | Ø0.62" (Ø15.7 mm) | 0.24" (6.1 mm) | 0.750"-40 | SM18RR | 0.40" (10.2 mm) | SPW801 |
CPN20 | 20 mm | Ø0.68" (Ø17.3 mm) | 0.24" (6.1 mm) | M20.5 x 0.5 | SM20RR | 0.40" (10.2 mm) | SPW801 |
- 内ネジにより当社のマウント付き非球面レンズおよびアクロマティックレンズに対応
- 厚さ8.9 mmのケージプレート
- ポスト取付け用M4タップ
- 30 mmのケージシステムに対応
このケージプレートをお使いいただくと、アダプタを使用せずに非球面レンズまたは小型アクロマティックレンズを30 mmのケージシステムに取り付けることができます。 M6、M8、M9、M10、またはM12内ネジ付きからお選びいただけます。M12内ネジ付きのケージプレートは、当社のM12 x 0.5外ネジ付きシングレットおよびトリプレットファイバーコリメータの取付けにお使いいただけます。各ケージロッド用貫通穴は側面にロック用止めネジが付いており、2 mm六角レンチでケージロッドに固定できます。
また、非球面レンズは、非球面レンズアダプタおよび標準のSM1ネジ付きケージプレートをお使いいただいてもケージシステムに取付けることができます。
Item # | Internal Threads | Base Item # of Compatible Mounted Lenses | Mount Thickness |
---|---|---|---|
CP1M06(/M) | M6 x 0.5 | A414TM, C140TME, C151TMD, C392TME, C430TME, C710TME Aspheric Lenses | 0.35" (8.9 mm) |
CP1M08(/M) | M8 x 0.5 | C021TME, C170TME, C350TMD, C390TME, C440TME, C660TME Aspheric Lenses | |
CP1M09(/M) | M9 x 0.5 | A110TM, A220TM, A230TM, A375TM, A390TM, A397TM, C036TME, C037TME, C110TME, C220TME, C230TME, C260TMD, C280TME, C330TMD, C340TMD, C560TME, C610TME, C775TMD Aspheric Lenses; Ø5 mm, Ø6 mm, and Ø6.35 mm Mounted Achromatic Doublets | |
CP1M10(/M) | M10 x 0.5 | C028TME Aspheric Lenses | |
CP1M12(/M) | M12 x 0.5 | A240TM, C240TME Aspheric Lenses; Ø8 mm Mounted Achromatic Doublets |