移動ステージ、高剛性スタンド用、移動量25 mm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13071_LX_Stages_Rigid_Stands_3.jpg)
- Manual Positioning of Rigid Stands
- 25 mm Travel Range in One or Two Horizontal Axes
- Dedicated Single- or Two-Axis Versions
LX10
Single-Axis Stage
LX20
Two-Axis XY Stage
MPA1
Rigid Stand Adapter Plate
Application Idea
Mount an LPH200 Rigid Stand Post Holder on an LX10 Stage using an MPA1 Adapter
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specifications | ||
---|---|---|
Item # | LX10(/M) | LX20(/M) |
Stage Specifications | ||
Translation Axes | One | Two (XY)a |
Travel | 25 mm | |
Angular Deviationb | < 125 rad | |
Vertical Straightnessb,c | < 10.0 m | |
Deck Height | 0.98" (25.0 mm) | 1.50" (38.0 mm) |
Platform Size | 2.56" x 2.56" (65.0 mm x 65.0 mm) | |
Top Plate Mounting Holes | Seven 1/4"-20 (M6) Taps | |
Bottom Plate Mounting Holes | Four 1/4" (M6) Counterbores Four Ø0.095" (Ø2.4 mm) Alignment Holes | |
Horizontal Load Capacity (Max) | 41 kg (90 lbs) | |
Vertical Load Capacity (Max)d | 4 kg (8.8 lbs) | |
Bearing Type | Crossed Roller Bearings | |
Micrometer Specifications | ||
Micrometer Item # | 150-801ME-H | |
Resolution | 500 µm Translation Per Revolution | |
Travel | 25 mm | |
Micrometer Barrel Size | Ø3/8" (Ø9.5 mm) |
![Quick Connect Translation Stages](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Compact_Translation_Stage_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
こちらのステージは両端に2つずつあるザグリ穴を使用してブレッドボードに固定できます。ザグリ穴は、上のステージLX10(/M)の写真のように、プラットフォームを移動させることで利用できます。
Selection Guide for Rigid Stand Translation Stages | ||
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Manual Stages with Quick Connect | Self-Contained Manual Stages | Motorized Stages |
特長
- 高剛性スタンドを1軸または2軸の水平方向に最大25 mm移動
- アダプタープレートを用いて高剛性スタンドに取り付け可能
- クロスローラーベアリングにより、高耐荷重と小さな角度偏差を実現
- 側面にØ9.5 mmバレル型のミリ規格マイクロメータ
- 各ステージは個別に検査され、検査データとともに発送されます。
- 光学テーブルへの取り付け用に4つのM6ザグリ穴
当社のLXシリーズ移動ステージおよび高剛性スタンドアダプタMPA1/Mは、当社の高剛性スタンドのラインナップとともに使用できます(一般的な顕微鏡または当社製品のCerna®の光路中に、スライドホルダ、ペトリ皿、レコーディングチャンバ、マイクロマニピュレータなどの部品類を挿入するために、高剛性スタンドが適用可能です)。また、高剛性スタンド、アダプタープレートおよび移動ステージを組み合わせてもスリムな形状なので光路上および光路周辺でも場所を取りません。そのため、スペースが確保できない顕微鏡システムなどで多くのスタンドを使用する必要がある用途に便利です。
当社の高剛性スタンド用としては、ここで紹介している小型手動式移動ステージの他、ステッピングモータが内蔵された移動量25.4 mmの電動ステージや、多軸から短軸への変換が容易なアリ溝付き25 mmのクイック接続型手動ステージもございます。
LXシリーズの移動ステージ
当社のLXシリーズステージは、全アルミニウム製のボディと、精密動作と高耐荷重性を実現するスチール製クロスローラーベアリングを有する製品です。詳しい仕様については右の表をご覧ください。これらのステージとアダプタープレートを一緒に使用することで、高剛性スタンドを1軸または2軸の水平方向に最大25 mm移動させることができ、その全移動範囲にわたりピッチ方向とヨー方向の偏差は125 µrad未満となっています。これらのステージは特定の軸数を有する独立したステージとして設計されています。そのため、1軸のステージを組み合わせて多軸ステージにしたり、多軸ステージを分解して1軸ステージにしたりすることはできません。
また、マイクロメーターマウントを内蔵したモノリシック型の上部ならびに底部プレートにより、安定性を向上させています。取付け面には7つのM6タップ穴があります。各ステージ軸は側面の固定用ブラケットと2 mm六角ネジで固定でき、これは位置ずれ防止用として使用できます。すべてのステージには、1回転あたりの移動量が500 µmでミリ単位の目盛が付いたマイクロメーターヘッドが付いています。マイクロメータはローレット加工されたノブで動かせますが、より細かな移動には2.0 mm六角レンチを使用できます。マイクロメータは、側面のフレクシャークランプを2 mm六角レンチで緩めることで、いつでも取り外しや交換が可能です。
製造後のステージに対して、移動の直線性に関するピッチ、ヨー、および垂直方向の真直度を検査しています。これにより個々のステージが全移動範囲において仕様値を満たすことを保証しています。製品にはこれらの検査結果をまとめた個別のデータシートが付属します。ステージLX10(/M)のサンプルデータシートはこちらからご覧いただけます。
注: このフレクシャークランプには、バレル径がØ9.5 mmのマイクロメータであれば取り付けられます。マイクロメータを取り外すときは、送りネジがステージの移動部と完全に離れてからか、または固定ブラケットが完全に締め付けられている状態で行ってください。さもないとステージが損傷したり、仕様性能を得るために再校正が必要になったりする場合があります
高剛性スタンド用アダプタープレート
アダプタープレートMPA1/Mは、LXシリーズの移動ステージに高剛性スタンドを取り付ける際に必要です。このアルミニウム製アダプタープレートの設置面積はコンパクトなため、高剛性スタンドホルダのベース部分にご使用いただけます。こちらのアダプタープレートを移動ステージと一緒に使用することで、セットアップ内の高剛性スタンドを手動で簡単に移動させることができます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 高剛性スタンドを1軸または2軸の水平方向に最大25 mm移動
- アダプタープレートを用いて高剛性スタンドに取り付け可能
- 狭いスペースに設置する顕微鏡システムの用途に対応
当社の1軸移動ステージLX10/MとアダプタープレートMPA1/Mを一緒に使用して、高剛性スタンドを25 mm移動させることができます。この小型ステージはサイドにマイクロメータが搭載されており、1回転につき500 µm移動します。1軸移動用に設計されているため、2軸ステージと組み合わせることはできません。なお、こちらのステージは多軸ステージLX20/Mよりもデッキ高が13 mm低くなっておりますのでご注意ください。交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。
アダプタープレートは高剛性スタンドの底部に対応するように設計されています。組み立てるには、最初にM6キャップスクリュを使用してアダプタープレートの4つのM6ザグリ穴を利用して移動ステージに取り付けます。そして、4つのM6タップ穴を使用して高剛性スタンドをアダプタープレートに取り付けます(右図参照)。
ステージは、上のプレートを移動すると見える4つのM6用ザグリ穴を用いて光学テーブルに直接固定することができます。底部には、Ø2.4 mmのアライメント用の穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 高剛性スタンドを1軸または2軸の水平方向に最大25 mm移動
- アダプタープレートを用いて高剛性スタンドに取り付け可能
- 狭いスペースに設置する顕微鏡システムの用途に対応
2軸移動ステージLX20/MとアダプタープレートMPA1/Mを一緒に使用して、高剛性スタンドをXY方向にそれぞれ25 mm移動させることができます。この小型ステージは2つのサイドにマイクロメータが1つずつ搭載されており、1回転につき500 µm移動します。2軸移動用に設計されているため、分解して1軸ステージにすることはできません。なお、こちらのステージは1軸ステージLX10/Mよりもデッキ高が13 mm高くなっておりますのでご注意ください。ステージを交換する際には、他の部品の再調整も必要となる場合があります。
アダプタープレートは高剛性スタンドホルダの底部に対応するように設計されています。組み立てるには、最初にM6キャップスクリュを使用してアダプタープレートの4つのM6ザグリ穴を利用して移動ステージに取り付けます。そして、4つのM6タップ穴を使用して高剛性スタンドをアダプタープレートに取り付けます。
ステージは、上のプレートを移動すると見える4つのM6用ザグリ穴を用いて光学テーブルに直接固定することができます。なお、ステージの取付け穴は、上のマイクロメータの下にあり、マイクロメータを取り外さなければならない場合があります。底部には、Ø2.4 mmのアライメント用の穴(3/32インチ位置決めピン用)が4つ付いています。