FC/PCコネクター:シングルモードファイバー、偏波保持ファイバー用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/1380_SMConnector-FCPC_5.jpg)
- Screw-In Connectors
- 2.0 mm Narrow Keys
- Spring-Loaded, Ceramic Ferrules
- Maximum Concentricity of 1 µm
30126C3
FC/PC Connector Assembled
with Ø3 mm Tubing (Not Included)
Exploded View
of 30125D2
Boot for
Ø900 µm Tubing
Boot for
Ø3.0 mm Tubing
Crimp
Sleeve
Connector
Housing
Dust Caps and Strain Relief
Boots for Ø2 mm Tubing Can
be Purchased Separately
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Fiber Connector Selection Guide | |
---|---|
Single Mode | Multimode |
FC/PC FC/APC ST/PC LC/PC | FC/PC (SS Ferrule) FC/PC (Ceramic Ferrule) FC/APC SMA905 ST/PC |
Bare Ferrules | |
Bare Fiber Terminator |
Stock Patch Cables Available with Connectors Sold on This Page | |
---|---|
Single Mode | Polarization-Maintaining |
FC/PC Hybrid Connectors AR-Coated BS-Coated Mirror-Coated Low-Insertion-Loss | FC/PC Hybrid Connectors AR-Coated Mirror-Coated |
特長
- シングルモードまたは偏波保持ファイバ用2.0 mmのナローキー付きFC/PCコネクタ
- 高安定なネジ込み固定タイプ
- 球面加工済み、バネ式、Ø2.5 mm、セラミック製フェルール
- Ø3.0 mmまたはØ900 µmチューブに対応したストレインリリーフブーツとコネクターキャップが付属
ネジ込み型のFC/PCコネクタは、振動の多い環境での使用に適しています。 コネクタ名称の「PC」は「physical contact(物理的接触)」の頭文字で、このコネクタにより2本のファイバの端面が直接コンタクトして接続されるという意味です。 このページ上のシングルモードFC/PCコネクタには、後方反射を最小に抑えるように球面加工済み(20 mm)のセラミック製フェルールが付いています。 このセラミック製フェルールには、コネクタがポートにネジ締めされたときにファイバにかかる負荷をコントロールするためにバネが付いています。
偏波保持ファイバと共にお使いいただく場合のために、当社ではFC/PC型コネクタ30125D2をご用意しております。 コネクターキーは連続調整が可能なので、PMファイバの軸に対して精密なアライメントが可能です。キーをアライメントした後にコネクタの後方にあるスロットに瞬間接着剤を1滴塗布すれば、位置を接着固定できます。
幅2.0 mmのナローキー付きコネクタには、それぞれØ3 mmまたはØ900 μmチューブ用のストレインリリーフブーツ(30125D2の場合は両方)とファイバーコネクタ用キャップが付属します。 これらのコネクタの穴径の公差は+1/-0 µmで、最大偏同心量は1 µmです。
ファイバ、コネクタ、ならびに補強チューブを別々に購入して組み立てる代わりに、こちらのページに掲載しているコネクタ付きの標準的なパッチケーブルをご利用いただくことが可能です。 右の表と「パッチケーブル」タブでは、このコネクタを組込んだパッチケーブル製品の一覧がご覧になれます。
Fiber Type | Patch Cable Type | Connectors | Fiber Wavelength Range |
---|---|---|---|
Single Mode | Standard FC/PC | FC/PC to FC/PC | 320 - 2100 nma |
Hybrid Connectors | FC/PC to FC/APC or FC/PC to SMA905 | 320 - 2100 nma | |
AR-Coated | FC/PC to FC/PC, FC/PC to FC/APC, or FC/PC to FC/APC | 320 - 2100 nma | |
BS-Coated | FC/PC to FC/PC or FC/APC to FC/APC | 1260 - 1620 nm | |
Reflective-Coated | FC/PC or FC/APC | 970 - 1620 nma | |
Polarization-Maintaining Single Mode | Standard FC/PC | FC/PC to FC/PC | 405 - 2000 nmb |
Hybrid Connectors | FC/PC to FC/APC | 405 - 2000 nmb | |
AR-Coated | FC/PC to FC/PC or FC/PC to FC/APC | 620 - 1620 nmb | |
Reflective-Coated | FC/PC or FC/APC | 970 - 1550 nm |
コネクタ付きパッチケーブル(標準品)の一覧
ファイバ、コネクタ、補強チューブを新たに別々に購入して組み立てる代わりに、こちらのページに掲載しているコネクタ付きの標準的なパッチケーブルをご利用いただくことが可能です。右表の通り、パッチケーブル(標準品)はシングルモードファイバ、またはシングルモード偏波保持ファイバでご用意しております。また、当社ではこちらのページで販売しているコネクタを使用したカスタムパッチケーブルもご提供しております。詳しくは当社までお問い合わせください。
Posted Comments: | |
APEKSHA MALVIYA
 (posted 2022-06-30 16:45:28.44) I want to buy this connector with pre-built patch cord. Kindly provide the quote for the same. Also let me know if you can provide FC/PC & FC/APC both. cdolbashian
 (posted 2022-07-06 11:27:54.0) Thank you for reaching out to us Apeksha! Our custom patch cable calculator can help you configure a cable to your specifications: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=2410 jie chen
 (posted 2022-01-05 11:53:04.103) 请问30080D1中黑色部分是什么材质呢?是否可以适当弯曲呢? jgreschler
 (posted 2022-01-05 05:03:09.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. The strain relief boot is made of Santoprene, a thermoplastic elastomer. It provides flexible support to the fiber connector. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Style | Bore | Concentricity | Ferrule | Included Boot(s) | Crimp Tool for Ø3.0 mm Tubinga |
---|---|---|---|---|---|---|
30080D1 | 2.0 mm FC/PC Narrow Key | Ø80 +1/-0 µm | 1 µm | Ø2.5 mm, Ceramic | Ø900 µm | Not Required |
30125D2 | 2.0 mm FC/PC Narrow Key, Adjustable for PM Fiber | Ø125.5 +1/-0 µm | <1 µm | Ø2.5 mm, Ceramic | Ø900 µm and Ø3.0 mm | CT042 |
30126C3 | 2.0 mm FC/PC Narrow Key | Ø126 +1/-0 µm | 1 µm | Ø2.5 mm, Ceramic | Ø3.0 mm | CT042 |
30126C9 | 2.0 mm FC/PC Narrow Key | Ø126 +1/-0 µm | 1 µm | Ø2.5 mm, Ceramic | Ø900 µm | Not Required |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- ストレインリリーフブーツとØ2 mmチューブ対応の圧着スリーブ(25個入りパック)
- Ø2.5 mmフェルール対応のダストキャップCAPF(25個入りパック)
- FCコネクタ対応の金属製ネジ付きダストキャップCAPFM(4個入りパック)
ストレインリリーフブーツとダストキャップは、ファイバーコネクタとは別にお求めいただけます。ここで掲載している黒色のストレインリリーフブーツはFC/PCおよびFC/APCコネクタとØ2 mm補強チューブに取り付けることができます(当社の標準コネクタには、Ø2 mmチューブに接続できるブーツが付いていません)。
プラスチック製透明ダストキャップCAPFは、Ø2.5 mmファイバーコネクターフェルールおよびFCコネクタと一緒にお使いいただけます。また、ニッケルめっき真鍮製ネジ付きダストキャップCAPFMはナローキーFCコネクタと一緒にお使いいただけます。ファイバの先端に汚れが付着するとファイバーコネクタに致命的な損傷が生じて、結合損失の増加や出力光に不要なモードが生じる可能性があります。 コネクタ付きファイバの損傷を防ぐため、ご使用の前にクリーニング製品を使用してクリーニングを施し、また、ご使用にならない時にはコネクタ付きファイバ端面の保護のため、ファイバーコネクターキャップをご使用ください。