シングルモードファイバー用ST®/PCコネクタ
- Bayonet-Style Connector
- Ø125 µm Central Bore
- Spring-Loaded, Ceramic Ferrule
- Maximum Concentricity of 1 µm
30126B1
ST®/PC Connector Assembled
with Ø3 mm Tubing (Not Included)
Exploded View
of 30126B1
Connector
Housing
Crimp
Eyelet
Boot for
Ø3.0 mm Tubing
Dust Caps and Strain Relief
Boots for Ø2 mm Tubing Can
be Purchased Separately
Please Wait
Fiber Connector Selection Guide | |
---|---|
Single Mode | Multimode |
FC/PC FC/APC ST/PC LC/PC | FC/PC (SS Ferrule) FC/PC (Ceramic Ferrule) FC/APC SMA905 ST/PC |
Bare Ferrules | |
Bare Fiber Terminator |
特長
- ST®*/PCコネクタ
- 挿入が容易なバヨネット型コネクタ
- 球面加工済み、バネ式、Ø2.5 mm、セラミック製フェルール
- Ø3.0 mmチューブ対応のストレインリリーフブーツとコネクターキャップが付属
シングルモードファイバ用ST/PC (Straight Tip/Physical Contact)コネクタは、バヨネット型のマウントが付いているので、脱着が簡単に行えます。このコネクタには、後方反射を最小限に抑えるように先端部が球面加工されたセラミック製フェルール(20 mm長)が組み込まれています。 コネクタにはØ3.0 mmチューブ対応のストレインリリーフブーツとファイバーコネクタ用キャップが付属します。このコネクタの最大偏心量は1 µmで、穴径の公差は+1/-0 µmです。
ファイバ、コネクタ、補強チューブを個別に購入して自作することもできますが、当社ではこちらのページのコネクタを取り付けたカスタムパッチケーブルもご提供しております。詳細については、カスタムファイバーパッチケーブルのページをご参照ください。
*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
Item # | Style | Bore | Concentricity | Ferrule | Included Boot | Crimp Tool for Ø3.0 mm Tubing |
---|---|---|---|---|---|---|
30126B1 | ST®a/PC | Ø125 +1/-0 µm | 1 µm | Ø2.5 mm, Ceramic | Ø3.0 mm | CT042 |
- ストレインリリーフブーツとØ2 mmチューブ用圧着スリーブ(25個入りパック)
- Ø2.5 mmフェルール用ダストキャップCAPF(25個入りパック)
ストレインリリーフブーツとダストキャップは、ファイバーコネクタとは別にお買い求めいただけます。 ここで掲載している黒色のストレインリリーフブーツはST®*コネクタとØ2 mm補強チューブに取り付けることができます(当社の標準コネクタには、Ø2 mmチューブに接続できるブーツが付いていません)。
ダストキャップCAPFは、FC型のコネクタまたはØ2.5 mmフェルールに取り付けることができます。 ファイバの先端に汚れが付着するとファイバーコネクタに致命的な損傷が生じて、結合損失の増加や出力光に不要なモードが生じる可能性があります。 コネクタ付きファイバの損傷を防ぐには、ご使用の前にクリーニングを施し、また、ご使用にならない時には、コネクタ付きファイバ端面の保護のため、ファイバーコネクターキャップを使用してください。また当社では、コネクタ付きファイバの検査およびクリーニングの際にお使いいただける検査用備品およびファイバークリーニング用備品も数多くご用意しております。
*ST®はLucent Technologies社の登録商標です。