アイリス、16 mmケージシステム用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14109_16mm_Cage_Iris_1.jpg)
- 16 mm Cage System Compatible Iris
- Continuously Variable Lever-Actuated Aperture
- Button Head Lever Allows Actuation while Iris is Installed
SP8D
For 16 mm Cage Systems
Application Idea
The SP8D Iris in a 16 mm Cage System. The low-profile button-head screw clears the fourth cage rod, allowing the iris to be actuated.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | Cage System Standard | Aperture | Thickness |
---|---|---|---|
SP8D | 16 mm | Ø0.7 mm to Ø8.0 mm | 0.23" (5.7 mm) |
特長
- 一体成型の16 mmケージシステム用アイリス
- 連続可変アイリス: 開口Ø0.7 mm~Ø8.0 mm
- 厚さ5.7 mmの超薄型ケージプレート
- 黒アルマイト加工アルミニウム製筐体が反射を抑制
こちらのケージシステム対応レバー作動型の連続可変アイリスは、繰り返し滑らかに操作できる設計となっています。 アイリスは、ケージシステム対応超薄型プレートに組み込まれており、固定ネジにより3本のケージロッドにはめ込みます(1.3 mm(0.05インチ)六角レンチ使用)。交換用の止めネジ(セットスクリュ)が必要な場合には、真鍮製のSS4B013(1.3 mm六角レンチ使用)をご用意しております。 アイリスの絞り羽根は4本目のケージロッドに接触しない丸頭レバーによって作動します(上の写真参照)。そのため、ケージシステム内での操作が可能です。 このアイリスの最大開口径はØ8.0 mmで、アイリスのみをケージプレートから取り外すことはできません。
当社ではこちらのページでご紹介している16 mmケージシステム用アイリスのほかにも30 mmまたは60 mmケージシステム用アイリスをご用意しております。 16 mmケージシステム用の光学マウントおよびケージプレートについてはこちらのページをご覧ください。
ケージシステム以外でのご使用には、 ポスト付きアイリス、SMネジ付きレバー作動型アイリスならびに取付け穴のないポスト無しアイリスをご用意しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |