2軸ガルバノミラーシステム用スキャンヘッドVantagePro®
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14124_GalvoScanHeads_3.jpg)
- Packaged XY Galvanometer Systems
- Options for 10 mm, 15 mm, and 20 mm Beam Diameters
- Configured for Digital Commands
XG215-CD
Galvanometer Scan Head, CO2 Laser Mirrors
DCB210-AG
Galvanometer Scan Head
with Digital Processing,
Silver Mirrors
Scan Lens and Lens Ring
for XG Series Scan Heads
SL10048-CD
LR150848
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
用途
- レーザーマーキング
- レーザースクライブ
- 金属またはプラスチックの溶接
- 微細加工
- レーザ切断、トリミング、パターニング
- 表面処理
- アブレーション
- レーザ刻印とスクライブ
- 高速プロトタイプ作成
- Additive Manufacturing(3Dプリント技術)
- レーザ表面処理
- 光電池製造
特長
- 2軸ガルバノスキャンヘッドパッケージ
- 光学式走査角度±22.5°
- XGシリーズ:高速走査用
- DCBシリーズ:高度デジタルプロセッサ制御用
- 保護膜銀ミラー、Nd:YAGミラー、CO2ミラーをご用意
- XY2-100デジタル信号入力で動作
- コンパクトな筐体
- 電源と電源ケーブルは別売り(下記参照)
2軸ガルバノスキャンヘッドVantagePro®により、レーザ光の2次元の走査を行うことができます。スキャンヘッドには2軸ガルバノモータ、ミラーアセンブリ、サーボ増幅器2つ、そして通信機器が含まれています。可動磁石式のガルバノメータにより、高速性かつ高確度を実現します。また、内蔵の光学位置ディテクタが精密制御、高い線形性、そして低ドリフトをもたらします。 スキャンヘッドの筐体はコンパクトで、システムに組み込みやすい業界標準のメカニカルインターフェイスとなっています。
DCBシリーズスキャンヘッドは組み込み用途(OEM用途)向けに設計されており、接続するだけですぐご利用いただけます。システムには高度なDSP(デジタルシグナルプロセッサ)が付属しており、ミラーが最大限の加速度で微小駆動するために必要なインパルス応答を高速かつ正確に計算します。ユニットには自動的に機械的摩耗を補償する自己調整技術が採用されており、これにより製品寿命が伸び、従来のアナログサーボフィルタに関連する問題がありません。詳細な自己診断とシステム検査により、個々のガルバノの動作パラメータが決められているため、レーザーマーキングの位置決めは確度が高く、誤差がありません。
対応する電源とコマンドケーブルは別売りです(下記参照)。XGシリーズスキャンヘッドでは、オープンフレームまたは筐体付きの±15 V電源がお選びいただけます。DCBシリーズスキャンヘッドには、±24 Vオープンフレーム電源をご用意しています。ガルバノシステムとの対応表については「電源&ケーブル対応表」タブをご覧ください。
システム制御
これらのスキャンヘッドは、通信プロトコルXY2-100を介した入力を受信するよう設定されています。この業界標準のデジタルインターフェイスが、レーザーマーキングおよび微細加工用のPCベースのハードウェアとソフトウェアパッケージを統合します。当社ではSCAPS社のSAMLightソフトウェアパッケージを推奨しています。ソフトウェアについて詳細はこちらをクリックしてご覧ください。アナログ入力モデルもご用意しております。
走査レンズとレンズリングのキット
スキャンヘッドのご使用には走査レンズとレンズ用リングが必要です。XGシリーズスキャンヘッドは、走査レンズとレンズリングキットを別途ご購入頂く必要があります。DCBシリーズにはレンズリングキットが含まれていますが、走査レンズは別売りです。それぞれのガルバノスキャンヘッドに適した走査レンズとレンズリングの選択については「走査レンズとリング」タブをご覧ください。
Item # | XG210-AG | XG210-Y1 | XG210-Y1HP | XG215-CD | XG220-Y1 |
---|---|---|---|---|---|
Mirror | |||||
Maximum Beam Diameter | 10 mm | 15 mm | 20 mm | ||
Input/Output Beam Offseta | 13.6 mm | 19.6 mm | |||
Coating Type | Protected Silver | Nd:YAG | Nd:YAG, High Power | CO2 | Nd:YAG |
Absolute Reflectance | 450 - 750 nm: 90 - 95% 750 nm - 10.6 µm: 95 - 98% | 99.5% at 1064 nm | 99.5% at 10.6 µm | 99.5% at 1064 nm | |
Max Power | CW: 50 W/cm2 | CW: 500 W/cm2 | Pulsed: 10 J/cm2 (20 ns Pulse) | CW: 500 W/cm2 | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | ||||
Motor and Position Sensor | |||||
Small Angle Step Responseb | 350 µs | 600 µs | 650 µs | ||
Scale Drift | < 100 ppm/°C | < 70 ppm/°C |
|||
Zero Drift | 15 µrad/°C | ||||
Linearity (50% Full Travel) | 99.90% | ||||
Repeatability | 20 µrad | ||||
Resolution (Mechanical) | 16 µrad | ||||
Peak Current | ±3 A | ||||
Maximum Scan Angle (Optical Angle) | ±22.5° | ||||
Operating Temperature Range | 0 to 40 °C |
GPWR15 Power Supply Unit Specs | |
---|---|
Input | 100 - 120 VAC or 220 - 240 VAC |
Output | ±15 V at 5 A (150 W Max Power) |
Operating Temperature | 0 to 50 °C |
Dimensions | 14.0" x 4.9" x 3.5" (356 mm x 124 mm x 90 mm) |
GPS011 Series Linear Power Supply Unit Specs | |
---|---|
Switchable Input | 100V AC 50 or 60 Hz 115V AC 60 Hz 230 V AC 50 Hz |
Output | ±15 V DC 3.0A/0.1A, 1.4/6.3 msec (maximum duty cycle)a |
Operating Temperature | 5 to 40 °C |
Dimensions | 179 mm x 274 mm (max) x 122 mm (7.05" x 10.79" x 4.8") |
Item # | DCB210-AG | DCB210-Y1 | DCB210-Y1HP | DCB210-CD |
---|---|---|---|---|
Mirror | ||||
Maximum Beam Diameter | 10 mm | |||
Input/Output Beam Offseta | 12.5 mm | |||
Coating Type | Protected Silver | Nd:YAG | Nd:YAG, High Power | CO2 |
Absolute Reflectance | 450 - 750 nm: 90 - 95% 750 nm - 10.6 µm: 95 - 98% | 99.5% at 1064 nm | 99.5% at 10.6 µm | |
Max Power | CW: 50 W/cm2 | CW: 500 W/cm2 | Pulsed: 10 J/cm2 (20 ns Pulse) | CW: 500 W/cm2 |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig | |||
Motor and Position Sensor | ||||
Small Angle Step Responseb | 0.28 ms | |||
Scale Drift | < 50 ppm/°C | |||
Zero Drift | < 20 µrad/°C | |||
Linearity (50% Full Travel) | 99.50% | |||
Resolution (Mechanical) | 10 µrad | |||
Maximum Scan Angle (Optical Angle) | ±22.5° | |||
Power Supply | ±24 V, 4 A | |||
Operating Temperature | 0 to 40 °C |
GPWR24 Power Supply Unit Specs | |
---|---|
Input | 100 - 120 VAC or 220 - 240 VAC |
Output | ±24 V at 2.4 A (115 W Max Power) |
Operating Temperature | 0 to 50 °C |
Dimensions | 9.38" x 4.87" x 3.28" (238.3 mm x 123.7 mm x 83.3 mm) |
- 走査レンズは表左側の仕様をもとにお選びください。
- 対応するスキャンヘッドは表の右側(項目欄)に記載されています。
- XGシリーズスキャンヘッドについては、表右側の対応するレンズリングをお選びください。
- DCBシリーズスキャンヘッドにはレンズリングが付属しています。
走査レンズとレンズリングのセレクションガイド
ガルバノスキャンヘッドに対応する走査レンズとレンズリングは下表からお選びください。走査レンズの型番は緑色の欄、ガルバノスキャンヘッドの型番が表の右側(項目欄)に記載されており、対応するレンズリングの型番はスキャンヘッドと走査レンズが交差するセル位置にあります。
Scan Lens | Scan Head (Item # Prefix XG) and Lens Ring (Item # Prefix LR) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wavelength | Effective Focal Length | Field Size | Working Distance | Item # | XG210 | XG215 | XG220 | DCB210 |
1064 nm | 100 mm | 69 x 69 mm² | 138 mm | SL10085-Y1 | LR102785 | - | - | - |
163 mm | Ø162.3 mm | 186 mm | SL16376-Y1 | LR152476 | - | - | - | |
163 mm | 113 x 113 mm² | 187.5 mm | SL16385-Y1 | - | - | - | Includeda | |
254 mm | Ø222.0 mm | 299 mm | SL25485X-Y1 | LR102385 | - | - | - | |
254 mm | 175 x 175 mm² | 281 mm | SL25485D-Y1 | - | - | - | Includeda | |
330 mm | Ø306.6 mm | 388 mm | SL33085-Y1 | LR102385 | - | LR201185 | - | |
420 mm | Ø411.0 mm | 494 mm | SL42085X-Y1 | LR102385 | - | LR201185 | - | |
420 mm | 290 x 290 mm² | 486 mm | SL42085D-Y1 | - | - | - | Includeda | |
10.6 µm | 100 mm | 70 x 70 mm² | 106.1 mm | SL10048-CD | - | LR150848 | - | - |
150 mm | 105 x 105 mm² | 166 mm | SL15085-CD | - | - | - | Includeda | |
175 mm | 120 x 120 mm² | 178.4 mm | SL17548-CD | - | LR150848 | - | - | |
200 mm | 140 x 140 mm² | 208.8 mm | SL20048-CD | - | LR150848 | - | - | |
201 mm | 140 x 140 mm² | 223 mm | SL20185-CD | - | - | - | Includeda | |
250 mm | 175 x 175 mm² | 266 mm | SL25085-CD | - | - | - | Includeda | |
300 mm | 210 x 210 mm² | 307.7 mm | SL30048-CD | - | LR150848 | - | - |
SurfBoardコントローラおよび
パイプラインコントローラの概要
- 標準的なXY2-100通信
- オンザフライマーキングのエンコーダ入力
- 多軸オンザフライマーキング
- 連続光(CW)およびパルスレーザに対応
- First Pulse Killer出力
- 16-Bitの位置分解能
- アナログおよびデジタルによるレーザーパワー制御
- 単一のコントローラで複数のスキャナーヘッド操作
- ホーム入力機能を備えた3軸ステッピングモータコントローラ専用のステップと方向の出力
- リモート制御または単体での操作
- デュアルプロセッサ
- 1 GBフラッシュメモリ
- 64 MB RAM
- 10/100イーサネット
- 2チャンネルのXY2-100 3軸デジタルインターフェイス
- 入出力部6個、光学的に遮断、電圧レベル:5~24 V
- 10-Bitのアナログ入力部が2つ
- アナログ出力部(電圧範囲:2、5,10V)が2つ
- 入出力部10個、非絶縁のデジタルTTL
- RS-232インターフェイス
上記に加え、パイプラインコントローラには
以下の特長があります。
- 5秒の信号遅延機能が付いたレーザ用Enableキースイッチ
- 配線を簡素化するためのコネクタ用ポート
- コントローラとレーザを接続するためのケーブルオプション
当社では、XY2-100信号を発生させて、XYテーブルや回転ステージなどのデバイスを制御するためのSurfBoardおよびパイプライン用ガルバノコントローラをご用意しております。移動軸はI/OまたはRS-232を介して制御可能です。ハードウェアI/Oは、ハンドシェイクおよび同期機能のために他のデバイスと接続する事ができます。ガルバノ走査用ハードウェアおよびソフトウェアのご購入や構築ついてご質問がございましたら、当社までお問い合わせください。
SurfBoardコントローラ
SurfBoardはDINレールに取り付け可能な小型の制御カードです。取り付けが容易な筐体付きタイプ、またはカスタマイズ可能な筐体無しのタイプがございます。
パイプラインコントローラ
パイプライン用ハードウェアは、1Uラックに取り付け可能な19インチコントローラで、コネクタ用ポートと配線を大幅に簡素化できる安全機能を備えています。前面パネルのキースイッチには、5秒の遅延機能、進行状況を知らせるインジケータ、安全インターロックループが備わっています。また、インターフェイスボードには、ファイバーレーザ制御信号を管理するために必要な主要機能が内蔵されています。
遠隔制御用ソフトウェア
ベクトルとコマンドは、USBまたはイーサネット接続を介してホストシステムからアップロードされます。このソフトウェアはホストPCから独立して実行できるため、真のリアルタイム制御が可能です。ジョブは、WaveRunner GUI(こちらからダウンロード可能です)、または他のユーザーソフトウェアによってScan Card Interfaceオプションを使用して構築および実行できます。
単体での操作
Standalone/Flashオプションを使用すると、実行時の操作をPCを使用せずに行うことができます。最大256ジョブを保存し、保存場所をハードウェアまたはソフトウェアのいずれかに選択できます。イーサネット接続により、別の場所からリモート操作でアクセスし、設定やジョブファイルを変更することができます。さらに、Standalone/FlashとWaveRunnerドングルと組み合わせて、最大16のレーザ走査ステーションに組み込むこともできます。Standalone/Flashが内蔵されていれば、ジョブの作成と編集に必要なWaveRunnerソフトウェアライセンスは1つだけで済むため、複数のワークステーションをインストールする場合には大幅なコスト削減が実現します。
![Galvo Scanner System](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Galvo_Controller_Surfboard_A1-150.jpg)
Click for Details
SurfBoardガルバノコントローラ
![Galvo Scanner System](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Galvo_Controller_Pipeline_A1-220.jpg)
Click for Details
パイプラインガルバノコントローラ
![Galvo Scanner System](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Pipeline_Galvo_Controller_D1-250.gif)
パイプラインコントローラを使用した
ガルバノ走査システム
特長
- TrueTypeフォント、シリアル化(直列化)、ラジアルテキスト、縦テキストに対応
- さまざまな形式のグラフィックインポートフィルタ:
- AI、SVG、BMP、DXF、HPGL、JPG、JOB、MCL、PCX、PLT、WMF
- レーザおよび走査信号のリアルタイム計算
- オンライングリッド修正
- あらゆる種類のレーザに対応する制御信号
- 単体での動作や、ホストPCまたはPLCへの組込みも可能
- モーションコントロールデバイス(例:XYテーブルまたはロータリーインデクサ)の操作が可能
ソフトウェアモジュール(オプション)
- オンザフライマーキング
- 3軸走査: Z軸の調整が可能
- クライアントインターフェイス: ActiveXなどの他のソフトウェアからのリモート制御が可能
- マルチヘッド: 最大で4つのヘッドによる同時マーキングが可能
- 光学3D: 3DサーフェスにオブジェクトをラップしてDXFファイルをインポート
- 3D/ラピッドプロトタイピング: ソリッドを層状にスライス(クライアントインターフェイスが必要)
- Flash: 単体での動作が可能
WaveRunnerのスキャン制御ソフトウェア
こちらのスキャン制御ソフトウェアパッケージは、当社のSurfBoardおよびパイプラインガルバノシステムコントローラに対応します。レーザーマーキング、微細加工、レーザ加工用のジョブファイルの作成と編集が可能です。WaveRunner GUIを使用して、テキスト、画像、バーコードおよびシリアル番号をジョブファイルに組み込み、レーザ走査パラメータを割り当て、単一のインターフェイス内で自動化スクリプトを構築します。グラフィックオブジェクトは、ネイティブ描画することも、さまざまな形式をサポートしてインポートすることもできます。マーク可能なオブジェクトは、タイマ、I/O、モーションコントロールの自動化などの制御オブジェクトを含むシーケンスにまとめられます。各オブジェクトは、固有のレーザ加工パラメータに割り当てられます。
このWaveRunnerスキャン制御ソフトウェアは、すべてのタイプのレーザに組み込み可能です。補正ファイルのライブラリは一般的な走査レンズ用として含まれていますが、カスタムレンズ用の補正ファイルも簡単に作成できます。WaveRunnerは、当社のSurfBoardまたはパイプラインスキャンコントローラに使用して、2軸または3軸走査システムを操作することができます。単独操作も、ホストPCまたはプログラム可能なロジックコントローラ(PLC)との統合も、どちらも可能です。
下表ではガルバノシステムを動作するために必要な電源とケーブルを示しています。ガルバノシステムを選択後、対応する電源とケーブルをご確認ください。 システムには、別途コントローラが必要です。詳細は「コントローラのオプション」タブをご覧ください。
Galvo Compatability | |||
---|---|---|---|
Scan Heads | Compatible Power Supply (Supports up to Two Axes) | Compatible Power Supply Cables (Choose One Per Axis) | Compatible Command Cables (Choose One Per Axis) |
XG Series | GPWR15 Open Frame Power Supplya | CBLPA16F | CBLA16D |
GPS011 Series Enclosed Power Supplyb | CBLA6P | CBLA16D | |
DCB Series | GPWR24 Open Frame Power Supplya | CBLA16F |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2024-04-17 07:40:27.913) Is there a specification for the maximum speed/acceleration of the "DCB210-CD" scanhead? ksosnowski
 (posted 2024-05-10 10:39:37.0) Thanks for reaching out to Thorlabs. It is difficult to directly define the speed of the DCB210 scan heads as the galvo max speed depends strongly on the scan angle used, as well as the waveform/shape of the scan path. For small angles on the DCB210 series, we directly specify a 0.28ms small step response time for the galvo to settle at a position. I have reached out directly to discuss your application in further detail. Christiaan Van den Berg
 (posted 2022-12-01 07:50:44.91) I would like to now the distance from the front of the housing to the mirror at the central ray for XG210 cdolbashian
 (posted 2022-12-02 03:50:27.0) Thank you for reaching out to us with this inquiry. I have contacted you directly to discuss your application which would require such information! George Herring
 (posted 2022-02-12 11:39:56.51) I'm looking at the possibility of integrating these scanners into a larger experimental system and I need a reliable way of controlling them which is compatible with my other software/electronic controls. Is there a simple control board available and/or can you provide full specifications on the communication protocol (XY2-100 is documented somewhat inconsistently online)? jgreschler
 (posted 2022-02-24 11:34:24.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. We do carry a line of modular galvo scanners that can be quoted on request. For more information please reach out to techsupport@thorlabs.com. We have contacted you directly to discuss this application further. J R
 (posted 2021-07-27 05:47:36.327) I ordered XG210 with GPWR15 power supply. "Specifications and application data" of GPWR15 is the only technical document I received and it is lacking of the following information:
1) Should earth ground be connected to the housing of the power supply? Should the housing be afterwards connected to somewhere else?
2) Where exactly I have to connect +15 V, -15 V and GND cables of the power cable of the XG scanner head? Probably to the pins +OUT, -OUT and COM?
3) Probably -OUT pin must be directly connected to the -S, and +OUT to the +S?
4) Do I need to integrate an electrical fuse? cdolbashian
 (posted 2021-08-27 10:09:00.0) Thank you for contacting us here at Thorlabs with your inquiries. Regarding your inquiries, I have reached out to you directly to complete the setup and troubleshooting of your galvo system. Chau Tran
 (posted 2021-03-19 12:47:29.103) Hello,
We bought a galvo scan head (
DCB210-Y1HP) and some accessories from Thorlabs but we can not find a suitable angle bracket to connect the galvo scan head to other optomechanical parts.
The 4xM5 design on the scan head is not popular. Why aren't they M4 or M6? Their distances are also not familiar with Thorlabs' design (54x15 mm).
Another thing is no support documents such as drawings, 3d files for the lens SL16385-Y1 and it group. YLohia
 (posted 2021-03-19 03:13:55.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. We will reach out to you directly to discuss this. Kent Ramthun
 (posted 2021-02-27 13:11:16.66) Need a wiring diagram for the DB-25 connectorn the galvo head. We are providing our own controller to drive the galvo, but we do not know how to wire to this connector.!! YLohia
 (posted 2021-03-08 08:26:18.0) Thank you for contacting Thorlabs. We have reached out to you directly with the connector wiring diagram. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
付属品
| 別途ご購入が必要なもの |
アクセサリ(オプション) |
- 最大ビーム径:Ø10 mm、Ø15 mm、Ø20 mm
- デジタル入力信号XY2-100を受信するよう設定
これらの2軸スキャンヘッドパッケージには、XYガルバノミラーと駆動エレクトロニクスがアルミニウム製筐体に納められています。 最大ビーム径Ø10 mm、Ø15 mm、Ø20 mmに対応するスキャンヘッドをご用意しております。各スキャンヘッドは、XY2-100通信プロトコルを介した入力信号を使用して操作できます。
こちらのスキャンヘッドをご使用いただくには別途走査レンズとレンズリングをご購入いただく必要があります。対応する製品のご選択には上の「走査レンズとリング」タブをクリックしてご参照ください。
対応する電源とケーブルセットは別売りです。電源GPWR15と電源ケーブルCBLPA16F&ガルバノ駆動ケーブルCBLA16Dか、電源GPS011-JPと ガルバノ駆動ケーブルCBLA16D&電源ケーブルCBLA6Pをお選びください。電源GPWR15はオープンフレームで、対応ケーブルをシステムにはんだ付けする必要があります。電源GPS011-JPでは、対応ケーブルをはんだ付けせずに直接接続することが可能です。
Key Specificationsa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Item # | XG210-AG | XG210-Y1 | XG210-Y1HP | XG215-CD | XG220-Y1 |
Max Beam Diameter | Ø10 mm | Ø15 mm | Ø20 mm | ||
Coating | Protected Silver | Nd:YAG | Nd:YAG, High Power | CO2 | Nd:YAG |
Wavelength Range | 450 nm - 10.6 µm | 1064 nm | 1064 nm | 10.6 µm | 1064 nm |
Maximum Power | CW: 50 W/cm2 | CW: 500 W/cm2 | Pulsed: 10 J/cm2 (20 ns Pulse) | CW: 500 W/cm2 | |
Repeatability | 20 µrad | ||||
Resolution | 16 µrad | ||||
Maximum Scan Angle (Optical) | ±22.5° |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
付属品
| 別途ご購入が必要なもの
|
アクセサリ(オプション) |
Key Specificationsa | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | DCB210-AG | DCB210-Y1 | DCB210-Y1HP | DCB210-CD |
Aperture | Ø10 mm | |||
Coating | Protected Silver | Nd:YAG | Nd:YAG, High Power | CO2 |
Wavelength Range | 450 nm - 10.6 µm | 1064 nm | 1064 nm | 10.6 µm |
Maximum Power | CW: 50 W/cm2 | CW: 500 W/cm2 | Pulsed: 10 J/cm2 (20 ns Pulse) | CW: 500 W/cm2 |
Resolution | 10 µrad | |||
Maximum Scan Angle (Optical) | ±22.5° |
- 高速の走査速度
- インパルス駆動の高速計算
- 容易に組み込み可能、または接続するだけの簡単操作が可能
- 電源ON時に自動的に動作チェック
- デジタル入力信号XY2-100を受信するよう設定
- 温度ドリフトの低減
こちらの2軸スキャンヘッドは、高性能走査用のDSP(デジタルシグナルプロセッサ)を搭載しています。小さなミラーを可能な限り大きな加速で駆動するため、システムは駆動に必要なインパルスを高速で計算します。電源ON時にユニットは自動的に駆動チェックを行い、コンポーネントの機械的摩耗を解析、補償します。そのため、ユニットの実効寿命が伸びるとともに、従来のアナログのサーボフィルタで生じる問題がありません。
筐体には走査レンズ用のマウントが付いています。こちらのスキャンヘッドをご使用いただくには別途走査レンズをご購入いただく必要があります。走査レンズの種類については下記をご覧ください。
対応する電源(型番GPWR24)とケーブルセット(型番CBLA16F)は別売りです。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Scan Lenses for XG210 Scan Heads | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Wavelength | Effective Focal Length | Field Size | Working Distance |
SL10085-Y1 | 1064 nm | 100 mm | 69 x 69 mm² | 138 mm |
SL16376-Y1 | 1064 nm | 163 mm | Ø162.3 mm | 186 mm |
SL25485X-Y1 | 1064 nm | 254 mm | Ø222.0 mm | 299 mm |
SL33085-Y1 | 1064 nm | 330 mm | Ø306.6 mm | 388 mm |
SL42085X-Y1 | 1064 nm | 420 mm | Ø411.0 mm | 494 mm |
下記の手順でお選びください。
- ご使用になるXGシリーズガルバノスキャンヘッドの表をご覧ください。
- ご用途に適した仕様の走査レンズを選択します。
- ガルバノスキャンヘッドを走査レンズに取り付けるのに適したレンズリングについては、下記をご覧ください。
Scan Lenses for XG215-CD | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Wavelength | Effective Focal Length | Field Size | Working Distance |
SL10048-CD | 10.6 µm | 100 mm | 70 x 70 mm² | 106.1 mm |
SL17548-CD | 10.6 µm | 175 mm | 120 x 120 mm² | 178.4 mm |
SL20048-CD | 10.6 µm | 200 mm | 140 x 140 mm² | 208.8 mm |
SL30048-CD | 10.6 µm | 300 mm | 210 x 210 mm² | 307.7 mm |
Scan Lenses for XG220-Y1 | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Wavelength | Effective Focal Length | Field Size | Working Distance |
SL33085-Y1 | 1064 nm | 330 mm | Ø306.6 mm | 388 mm |
SL42085X-Y1 | 1064 nm | 420 mm | Ø411.0 mm | 494 mm |
上記のすべての2軸ガルバノスキャンヘッドは、走査レンズが必要となります。こちらの走査レンズは、XGから始まる型番のスキャンヘッドに対応します。DCBシリーズスキャンヘッドに対応する走査レンズについては下記をご覧ください。
走査レンズは、光軸に対する入射ビームの角度が変化しても、フラットな結像面と歪みのほとんどないスポットサイズを生成します。入射角が変わることで、焦点は結像面の視野全体を走査します。
右表ではそれぞれのガルバノスキャンヘッドモデルに対応する走査レンズがご覧いただけます。走査レンズをご選択後、ガルバノスキャンヘッドに走査レンズを取り付けるために適切なレンズリングを下記からお選びください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
レンズリングセレクションガイド
Scan Lens Item # | Scan Head Item # Prefix | ||
---|---|---|---|
XG210 | XG215 | XG220 | |
SL10085-Y1 | LR102785 | - | - |
SL16376-Y1 | LR152476 | - | - |
SL25485X-Y1 | LR102385 | - | - |
SL33085-Y1 | LR102385 | - | LR201185 |
SL42085X-Y1 | |||
SL10048-CD | - | LR150848 | - |
SL17548-CD | |||
SL20048-CD | |||
SL30048-CD |
下記の手順でレンズリングをお選びください。
- 最初に、上記から走査レンズを選択します。
- 表の左側で選択された走査レンズをご覧ください。
- XGシリーズのガルバノスキャンヘッドが表のヘッダー部分にあります。
- 走査レンズとスキャンヘッドが交差するセル位置に対応するレンズリングの型番が記載されています。
XGシリーズの2軸ガルバノスキャンヘッドに走査レンズを取り付けるには別途レンズリングが必要です。右表の走査レンズ(列)とスキャンヘッド(行)の交差セル位置に記載のレンズリングをお選びください。
DCBシリーズのスキャンヘッドにはレンズリングが付属しているので、別途ご購入いただく必要はありません。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Wavelength | Focal Length | Field Size | Working Distance |
---|---|---|---|---|
SL16385-Y1 | 1064 nm | 163 mm | 113 x 113 mm² | 187.5 mm |
SL25485D-Y1 | 1064 nm | 254 mm | 175 x 175 mm² | 281 mm |
SL42085D-Y1 | 1064 nm | 420 mm | 290 x 290 mm² | 486 mm |
SL15085-CD | 10.6 µm | 150 mm | 105 x 105 mm² | 166 mm |
SL20185-CD | 10.6 µm | 201 mm | 140 x 140 mm² | 223 mm |
SL25085-CD | 10.6 µm | 250 mm | 175 x 175 mm² | 266 mm |
上記のすべての2軸ガルバノスキャンヘッドは、走査レンズが必要となります。こちらの走査レンズは、DCBから始まる型番のスキャンヘッドに対応します。XGシリーズスキャンヘッドに対応する走査レンズについては上記をご覧ください。
走査レンズは、光軸に対する入射ビームの角度が変化しても、フラットな結像面と歪みのほとんどないスポットサイズを生成します。入射角が変わることで、焦点は結像面の視野全体を走査します。
ご用途に適した走査レンズを選択する際には、右の表をご覧ください。DCBシリーズスキャンヘッドにはレンズリングが付属しているので、別途ご購入いただく必要はありません。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 電源GPWR15:1軸および2軸ガルバノシステム用±15 V電源、1個の電源で2つまでのガルバノスキャナの電源供給が可能
- スキャンヘッドXGシリーズ
- ガルバノスキャナVantagePro® QS/SS/SPシリーズ
- フォーカサBLINK
- 電源GPWR15の仕様
- オープンフレーム電源との接続は、ケーブルのはんだ付けが必要
- 入力:100~120または220~240 VAC
- 出力:±15 V @ 5 A(150 W Max Power)
- 動作温度:0~50 °C
- 寸法: 356 mm x 124 mm x 90 mm
- CBLA16D: XGシリーズスキャンヘッド用コマンドケーブル
- CBLPA16F: XGシリーズスキャンヘッド用電源ケーブル
電源GPWR15は低ノイズのリニア電源で、良好なシステム分解能を得るために電気干渉を最小限に抑える設計がされています。スキャンヘッドXGシリーズ、ガルバノスキャナQS/SS/SPシリーズ、フォーカサBLINKに対応します。 電源の出力は5 Aで±15 VDC、100~120 VACの入力に対応します。GPWR15はオープンフレームのため、対応する電源ケーブルをシステムにはんだ付けすることができます。
コマンドケーブルCBLA16Dは、対応するコントローラをXGシリーズスキャンヘッドに接続するためにご使用いただけます。 ケーブルの両端に14ピンコネクタが付いています。対応するコントローラをお探しの場合には、「コントローラのオプション」タブをご覧ください。電源ケーブルCBLA16Fは、電源GPWR15をXGシリーズスキャンヘッドに接続します。ケーブルの片端にはXGシリーズスキャンヘッドが取り付け可能な14ピンコネクタが付いており、もう片端には電源GPWR15をはんだ付けするための3本のワイヤ素線が付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- GPS011-JP: 1軸および2軸ガルバノシステム用±15 V電源、1個の電源で2つまでのガルバノスキャナの電源供給が可能
- スキャンヘッドXGシリーズ
- ガルバノスキャナVantagePro® QS7/QS10/QS15/QS20シリーズ
- フォーカサBLINK
- 電源GPS011-JPの仕様
- システムにケーブルを直接接続できる筐体付き電源
- 入力電源切り替え可能:100 VAC / 50または60 Hz、115 VAC / 60 Hz、230 VAC / 50 Hz
- 出力: ±15 VDC @ 3 A
- 動作温度:5~40 °C
- 寸法(L×W×H):179 mm x 274 mm (Max) x 122 mm
- CBLA6P: XGシリーズスキャンヘッド用電源ケーブル
電源GPS011-JPは1軸または2軸のガルバノシステム用低ノイズのリニア電源で、良好なシステム分解能を得るために電気干渉を最小限に抑える設計がされています。スキャンヘッドXGシリーズ、ガルバノスキャナQS7/QS10/QS15/QS20シリーズ、フォーカサBLINKに対応します。3 A、±15 VDCを供給し、100 VAC (型番GPS011-JP)の電圧入力用に設定されています。筐体付きの電源のため、電源ケーブルははんだ付けせずに直接接続できます。
コマンドケーブルCBLA16Dは、XGシリーズスキャンヘッドに対応するコントローラにつなげるのにご使用いただけます。ケーブルの両端に14ピンコネクタが付いています。 対応するコントローラをお探しの場合には、「コントローラのオプション」タブをご覧ください。電動ケーブルCBLA6Pは、電源GPS011-JPをスキャンヘッドXGシリーズにつなげるのにご使用いただけます。 電源ケーブルの片端にはGPS011-JPに対応する3ピンの円形コネクタ、もう片端にはスキャンヘッドXGシリーズに対応するD-Subコネクタが付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 電源GPWR24: 1軸および2軸ガルバノシステム用±24 V電源、1個の電源で2つまでのガルバノスキャナの電源供給が可能
- DCBシリーズスキャンヘッド
- ガルバノスキャナVantagePro® QSシリーズ
- 電源GPWR24の仕様
- オープンフレーム電源との接続は、ケーブルのはんだ付けが必要
- 入力: 100~120または220~240 VAC
- 出力: ±24 V @2.4 A (115 W Max Power)
- 動作温度:0~50 °C
- 寸法(L×W×H):238.3 mm x 123.7 mm x 83.3 mm
- CBLA16F: DCBシリーズスキャンヘッド用コマンドケーブルと電源ケーブル
電源GPWR24 は低ノイズのリニア電源で、良好なシステム分解能を得るために電気干渉を最小限に抑える設計がされています。 スキャンヘッドDCBシリーズとガルバノスキャナQSシリーズに対応します。電源の出力は2.4 Aで±24 VDC、100~120 VACの入力に対応します。 GPWR24はオープンフレームのため、対応する電源ケーブルをシステムにはんだ付けすることができます。
電源ケーブルとコマンドケーブルのセットCBLA16Fは、電源GPWR24をスキャンヘッドDCBシリーズに接続するためにご使用いただけます。電源ケーブルの片端には14ピンコネクタが付いており、もう片端には電源GPWR24をはんだ付けするための3本のワイヤ素線が付いています。 対応するコントローラをお探しの場合には、「コントローラのオプション」タブをご覧ください。