スロットを使用した移動ステージの取付方法
![スロットを使用した移動ステージの取付方法](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14175_StageEdgeMount_Insights_1.jpg)
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
直線ステージ取付けスロットの使い方
直線移動ステージの下部プレートの4隅に取付けスロットがある場合、通常そのうちの2つ以上の取付けスロットは上部プレートに妨げられて使用することができません。素早く4つの全てのスロットを使用するには、まずマイクロメータまたはアクチュエータで上部プレートを手元側に引き寄せて2つの取付けスロットを露出させ、次に上部プレートを逆方向に手で押し出して他の2つの取付けスロットを露出させる方法があります。そうした後、ロッキングプレートの固定ネジを締めて上部プレートの位置を固定します。ここでは直線移動ステージXR25P(/M)を用いてその方法をご紹介しています。
![Cap screws secure two of four mounting slots of a linear translation stage to a table.](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/XRStageLockingPlate_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図2:この写真では、マイクロメータの反対側の側面に付いている長方形のスロット付きロッキングプレートが見えています。また、手前の2つの取付けスロットは露出していますが、後ろ側の2つの取付けスロットは上部プレートに覆われて利用できない様子も見えます。
![Using a mounting slot to secure a linear translation stage to an optical table or breadboard.](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MountingSlotCapScrew_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図 1:上部プレートがマイクロメータで最も引き寄せられたとき、ステージの片側の2つの取付けスロットが露出して利用できるようになります。どちらのスロットにもM6キャップスクリュとワッシャを取付けられます。ステージの反対側の2つの取付けスロットは、上部プレートに妨げられて利用できません。
動画1:直線移動ステージXR25P(/M)を光学テーブルに固定する手順
![The locking plate can be used to hold a linear translation stage in the desired position.](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Using_XR_Stage_Locking Plate_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図 3:上部プレートを引き寄せた位置から最も押し出した位置まで移動させると、他の2つの取付けスロットが露出して利用できるようになります。ロッキングプレートのネジを2 mm六角レンチで締め付けて、上部プレートの位置を固定します。
2つの取付けスロットが利用できるように上部プレートを移動させる
ステージを光学テーブルやブレッドボードに固定するための4つのザグリ穴スロットは、ステージの下部(ベース)プレートに付いています。上部プレート(可動部)が下部プレート(固定部)の中心に位置しているときは、4つの全ての取付けスロットが上部プレートに妨げられて利用できません。上部プレートが最も引き寄せられた位置か最も押し出された位置にあるときには、取付けスロットが2つずつ露出して、それぞれを利用することができます。
4つの全てのスロットを素早く利用するには、まずマイクロメータやその他のアジャスタを使用して、上部プレートを手元側の位置に引き寄せます。そうすることで2つの取付けスロットが露出し、M6キャップスクリュとワッシャを締めたり緩めたりすることができます。図2でご覧いただけるように、上部プレートがこの位置にあるときは、ステージの反対側の取付けスロットは上部プレートに妨げられて利用できません。
ほかの取付けスロットを利用するために上部プレートを手で押して固定します
下部プレートを固定し、上部プレートを手元側に最も引き寄せた状態にして、上部プレートをバネの力に対抗して手で押し、最も押し出した位置まで移動させます。 このとき上部プレートから手を離さないでください。手を離すと上部プレートがバネで引っ張られ、ストッパに衝突してステージが破損する場合があります。
上部プレートは、下部プレートのもう一方の取付けスロットが露出する位置まで押してください。次にロッキングプレートのネジを締め付け(図3)、上部プレートの位置を固定します。上部プレートを固定したら、露出した取付けスロットへのM6キャップスクリュとワッシャの取付け・取外しが可能になります。
ステージを破損させないために
ロッキングプレートのネジを緩めるときは、バネで上部プレートが戻らないように手で押さえてください。上部プレートが静止する位置で手をそっと離してください。上部プレートがストッパに衝突すると、その衝撃でステージ部品のミスアラインメント、ボールベアリングへのダメージ、あるいはステージの移動時における角度偏差などが生じる場合があります。
手順は動画をご覧ください
手順は動画1でご覧いただけます。また、こちらの動画ページでは、アジャスターネジを電動アクチュエータに交換する方法など、移動ステージに関する他の情報もご覧いただけます。
「Insights-ヒント集」は下記リンクからご覧いただけます。 | 最終更新日:2020年9月8日 |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |