UV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルター、マウント付き


  • UV to IR Spectral Range (200 - 1200 nm)
  • Metallic Nickel Coating on UV Fused Silica Substrate
  • Optical Densities from 0.1 to 4.0 Available

NDUV2R02A

Ø50 mm

NDUV520A

Ø1/2"

NDUV503A

Ø1/2"

NDUV02A

Ø25 mm

NUK01

Box of 10 Mounted
Ø25 mm UVFS Filters

Related Items


Please Wait
Neutral Density Filter
Selection Guide
Absorptive
Uncoated
(400 - 650 nm)
Mounted
Unmounted
Uncoated
(1000 - 2600 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(350 - 700 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(650 - 1050 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(1050 - 1700 nm)
Mounted
Unmounted
Variable
Reflective
UV Fused Silica
(200 - 1200 nm)
Mounted
Unmounted
N-BK7
(350 - 1100 nm)
Mounted
Unmounted
ZnSe
(2 - 16 µm)
Mounted
Unmounted
Wedged UVFS (200 - 1200 nm)
Wedged N-BK7 (350 - 1100 nm)
Wedged ZnSe (2 - 16 µm)
Variable
Neutral Density Filter Kits
IR Neutral Density Filters
Click to Enlarge

UVFS反射型NDフィルタの透過率と光学濃度
Optic Cleaning Tutorial

特長

  • UV域の光損失を最適化 
  • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm、Ø50 mmのサイズをご用意
  • SM05、SM1、SM2ネジマウント付き
  • 0.1~4.0の光学濃度
  • 200~ 400 nmに最適化
  • スペクトル範囲: 200~1200 nm
  • Ø25 mmフィルタはキットもご用意

当社では、平坦な透過スペクトル特性を示すUV溶融石英基板、片面にニッケルコーティング付きの反射型NDフィルタをご用意しています。マウント付きの金属コーティングフィルタは200~1200 nmのスペクトル範囲でご使用が可能で、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm、Ø50 mmのサイズでご用意しております。Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)フィルタはSM05ネジ付きレンズチューブ、Ø25 mmフィルタはSM1レンズチューブ、Ø50 mmフィルタはSM2レンズチューブ付きとなっております。各製品には型番、フィルタータイプ(反射型など)、光学濃度が刻印されています。これ以外の波長範囲や種類については右下のセレクションガイド表をご覧ください。

これらのフィルタで使用されているUV溶融石英は、優れた透過率を示し、レーザ誘起蛍光が実質見られないため(193 nmで測定)、UV域から近赤外域までの用途にお使いいただけます。スペクトル範囲の短波長側の限界である200 nmは基板による光の吸収の限界によって決まりますが、長波長側の限界である1200 nmは、ニッケルコーティングの透過特性により決まっています(UV溶融石英は2.1 µmまでの高い透過率を示します)。各フィルタの光学濃度(OD)は、UV域で使用しやすいよう、設計波長を300 nmとした場合の仕様です。使用可能な範囲でも、多少ODにバラつきが出ます。200~2600 nmでのフィルタの典型的な性能を示すグラフは、下表内のフィルタ毎に(info)をクリックして)ご覧いただけます。

このような保護膜の無い金属コーティングは、接触によって表面に傷がつく可能性がありますので、クリーニングの際は空気を吹きかけるのみで、絶対に触らないようにしてください。これらは反射型NDフィルタですが、ニッケルコーティングが入射光をある程度は吸収するため、光の強度が余り大きくない用途に使用が限定されます。ニッケルは標準環境下の経年劣化には耐性がありますが、高温環境下においては酸化します。酸化を防ぐため、こちらのNDフィルタは100°C以下での使用を推奨いたします。最良の性能を得るためには、ニッケルコーティング側に光を入射する必要があります。これにより、フィルタの基板内でエタロン効果が起こる前に光を減衰することができます。

フィルタをマウントから外す必要がある場合には、フィルタをマウントに固定している固定リングを緩めてください。当社はこの固定リングに適したスパナレンチを取り揃えております。こちらのページの円形フィルタはマウント無しでもご用意しています。マウント付きフィルタに取付けられているフィルタのマウント無しモデルの型番は、下の赤いアイコン()内の図面に記載されています。

Ø25 mmのマウント付きUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタは、10枚入りのフィルターキットNUK01としてもご用意しております(下記参照)。キットはラベル付きの気泡緩衝材が入った硬質プラスチック製の保管ケースKT01に収められています。KT01は単体でご購入されたマウント付きフィルタの保管用ケースとして別売りでもご用意しております(下記参照)。 

光学濃度と透過率
光学濃度(OD)は光学フィルタによりもたらされる減衰率、つまり入射ビームの光パワーをどれだけ減少させるかを示しています。光学濃度(OD)は透過率Tの関数として次の方程式で表されます。

Optical Density Equation

Tは0から1の間の値です。光学濃度の高いNDフィルタ(吸収型)を選択した場合、入射光の吸収率は高く、透過率は低くなります。透過率を高く、吸収率を低くするためには、低い光学濃度のNDフィルタが適切と言えます。例えば、光学濃度2のフィルタでは透過率が0.01であり、フィルタは入射ビームのパワーを1%まで減衰させるという結果になります。当社のNDフィルタの透過率のデータは、パーセント(%)で表示されています。

当社のNDフィルタは、レーザ安全保護用としては設計されておりませんのでご注意ください。安全に実験を行うためには、安全保護用および遮光用の製品をお選びください。迷光や反射光を大幅に低減するビームブロックなどを取り揃えています。

Filter SizeØ1/2"Ø25 mmØ50 mm
Substrate MaterialUV Fused Silicaa
Front Surface CoatingNickel
Wavelength RangeOptimized for 200 - 400 nm
Usable from 200 - 1200 nm
Optical Density Toleranceb±5%
Optic Diameter1/2"25.0 mm50.0 mm
Optic Diameter Tolerance+0.00 / -0.20 mm
Clear Aperture> Ø11.0 mm> Ø22.5 mm> Ø45.0 mm
Housing ThreadSM05 (0.535"-40)SM1 (1.035"-40)SM2 (2.035"-40)
Housing Diameter0.70" (17.8 mm)c1.20" (30.5 mm)2.20" (55.9 mm)
Filter Thickness1 mm 2 mm 
Thickness Tolerance±0.10 mm
Surface Flatness @ 633 nm< 2λ< 2λ per Ø25.0 mm
Parallelism< 20 arcmin< 30 arcsec< 30 arcsec
Surface Quality40-20 Scratch-Dig
Operating Temperatured< 100 °C
  • リンクをクリックいただくと基板の詳細がご覧いただけます。
  • 光学濃度の公差は300 nmでの仕様です。
  • NDUV530AおよびNDUV540Aのマウント外径は17.78 mmです。
  • インコネルコーティングはほぼニッケルでできており、100 oC以上で酸化します。

Optical DensityDamage Threshold
0.30.025 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
1.00.05 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
2.00.075 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
Damage Threshold Specifications
Optical DensityDamage Threshold
0.30.025 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
1.00.05 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)
2.00.075 J/cm2 (355 nm, 10 ns, 10 Hz, Ø0.772 mm)

当社のUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタの損傷閾値データ

右の仕様は当社のUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタの測定値です。損傷閾値の仕様は、光学濃度が同じであれば、フィルタのサイズにかかわらず同じです。

 

レーザによる損傷閾値について

このチュートリアルでは、レーザ損傷閾値がどのように測定され、使用する用途に適切な光学素子の決定にその値をどのようにご利用いただけるかを総括しています。お客様のアプリケーションにおいて、光学素子を選択する際、光学素子のレーザによる損傷閾値(Laser Induced Damage Threshold :LIDT)を知ることが重要です。光学素子のLIDTはお客様が使用するレーザの種類に大きく依存します。連続(CW)レーザは、通常、吸収(コーティングまたは基板における)によって発生する熱によって損傷を引き起こします。一方、パルスレーザは熱的損傷が起こる前に、光学素子の格子構造から電子が引き剥がされることによって損傷を受けます。ここで示すガイドラインは、室温で新品の光学素子を前提としています(つまり、スクラッチ&ディグ仕様内、表面の汚染がないなど)。光学素子の表面に塵などの粒子が付くと、低い閾値で損傷を受ける可能性があります。そのため、光学素子の表面をきれいで埃のない状態に保つことをお勧めします。光学素子のクリーニングについては「光学素子クリーニングチュートリアル」をご参照ください。

テスト方法

当社のLIDTテストは、ISO/DIS 11254およびISO 21254に準拠しています。

初めに、低パワー/エネルギのビームを光学素子に入射します。その光学素子の10ヶ所に1回ずつ、設定した時間(CW)またはパルス数(決められたprf)、レーザを照射します。レーザを照射した後、倍率約100倍の顕微鏡を用いた検査で確認し、すべての確認できる損傷を調べます。特定のパワー/エネルギで損傷のあった場所の数を記録します。次に、そのパワー/エネルギを増やすか減らすかして、光学素子にさらに10ヶ所レーザを照射します。このプロセスを損傷が観測されるまで繰返します。損傷閾値は、光学素子が損傷に耐える、損傷が起こらない最大のパワー/エネルギになります。1つのミラーBB1-E02の試験結果は以下のようなヒストグラムになります。

LIDT metallic mirror
上の写真はアルミニウムをコーティングしたミラーでLIDTテストを終えたものです。このテストは、損傷を受ける前のレーザのエネルギは0.43 J/cm2 (1064 nm、10 ns pulse、 10 Hz、Ø1.000 mm)でした。
LIDT BB1-E02
Example Test Data
Fluence# of Tested LocationsLocations with DamageLocations Without Damage
1.50 J/cm210010
1.75 J/cm210010
2.00 J/cm210010
2.25 J/cm21019
3.00 J/cm21019
5.00 J/cm21091

試験結果によれば、ミラーの損傷閾値は 2.00 J/cm2 (532 nm、10 ns pulse、10 Hz、 Ø0.803 mm)でした。尚、汚れや汚染によって光学素子の損傷閾値は大幅に低減されるため、こちらの試験はクリーンな光学素子で行っています。また、特定のロットのコーティングに対してのみ試験を行った結果ではありますが、当社の損傷閾値の仕様は様々な因子を考慮して、実測した値よりも低めに設定されており、全てのコーティングロットに対して適用されています。

CWレーザと長パルスレーザ

光学素子がCWレーザによって損傷を受けるのは、通常バルク材料がレーザのエネルギを吸収することによって引き起こされる溶解、あるいはAR(反射防止)コーティングのダメージによるものです[1]。1 µsを超える長いパルスレーザについてLIDTを論じる時は、CWレーザと同様に扱うことができます。

パルス長が1 nsと1 µs の間のときは、損傷は吸収、もしくは絶縁破壊のどちらかで発生していると考えることができます(CWとパルスのLIDT両方を調べなければなりません)。吸収は光学素子の固有特性によるものか、表面の不均一性によるものかのどちらかによって起こります。従って、LIDTは製造元の仕様以上の表面の質を有する光学素子にのみ有効です。多くの光学素子は、ハイパワーCWレーザで扱うことができる一方、アクロマティック複レンズのような接合レンズやNDフィルタのような高吸収光学素子は低いCWレーザ損傷閾値になる傾向にあります。このような低い損傷閾値は接着剤や金属コーティングにおける吸収や散乱によるものです。

Linear Power Density Scaling

線形パワー密度におけるLIDTに対するパルス長とスポットサイズ。長パルス~CWでは線形パワー密度はスポットサイズにかかわらず一定です。 このグラフの出典は[1]です。

Intensity Distribution

繰返し周波数(prf)の高いパルスレーザは、光学素子に熱的損傷も引き起こします。この場合は吸収や熱拡散率のような因子が深く関係しており、残念ながらprfの高いレーザが熱的影響によって光学素子に損傷を引き起こす場合の信頼性のあるLIDTを求める方法は確立されておりません。prfの大きいビームでは、平均出力およびピークパワーの両方を等しいCW出力と比較する必要があります。また、非常に透過率の高い材料では、prfが上昇してもLIDTの減少は皆無かそれに近くなります。

ある光学素子の固有のCWレーザの損傷閾値を使う場合には、以下のことを知る必要があります。

  1. レーザの波長
  2. ビーム径(1/e2)
  3. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)
  4. レーザのパワー密度(トータルパワーをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)

ビームのパワー密度はW/cmの単位で計算します。この条件下では、出力密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません(右グラフ参照)。平均線形パワー密度は、下の計算式で算出できます。

ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。次に、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときはビームの強度が1/e2の2倍のパワー密度を有します(右下図参照)。

次に、光学素子のLIDTの仕様の最大パワー密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です。おおよその目安として参考にできるのは、損傷閾値は波長に対して比例関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(つまり、1310 nmで10 W/cmのLIDTならば、655 nmでは5 W/cmと見積もります)。

CW Wavelength Scaling

この目安は一般的な傾向ですが、LIDTと波長の関係を定量的に示すものではありません。例えば、CW用途では、損傷はコーティングや基板の吸収によってより大きく変化し、必ずしも一般的な傾向通りとはなりません。上記の傾向はLIDT値の目安として参考にしていただけますが、LIDTの仕様波長と異なる場合には当社までお問い合わせください。パワー密度が光学素子の補正済みLIDTよりも小さい場合、この光学素子は目的の用途にご使用いただけます。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社は個別の情報やテスト結果の証明書を発行することもできます。損傷解析は、類似した光学素子を用いて行います(お客様の光学素子には損傷は与えません)。試験の費用や所要時間などの詳細は、当社までお問い合わせください。

パルスレーザ

先に述べたように、通常、パルスレーザはCWレーザとは異なるタイプの損傷を光学素子に引き起こします。パルスレーザは損傷を与えるほど光学素子を加熱しませんが、光学素子から電子をひきはがします。残念ながら、お客様のレーザに対して光学素子のLIDTの仕様を照らし合わせることは非常に困難です。パルスレーザのパルス幅に起因する光学素子の損傷には、複数の形態があります。以下の表中のハイライトされた列は当社の仕様のLIDT値が当てはまるパルス幅に対する概要です。

パルス幅が10-9 sより短いパルスについては、当社の仕様のLIDT値と比較することは困難です。この超短パルスでは、多光子アバランシェ電離などのさまざまなメカニクスが損傷機構の主流になります[2]。対照的に、パルス幅が10-7 sと10-4 sの間のパルスは絶縁破壊、または熱的影響により光学素子の損傷を引き起こすと考えられます。これは、光学素子がお客様の用途に適しているかどうかを決定するために、レーザービームに対してCWとパルス両方による損傷閾値を参照しなくてはならないということです。

Pulse Durationt < 10-9 s10-9 < t < 10-7 s10-7 < t < 10-4 st > 10-4 s
Damage MechanismAvalanche IonizationDielectric BreakdownDielectric Breakdown or ThermalThermal
Relevant Damage SpecificationNo Comparison (See Above)PulsedPulsed and CWCW

お客様のパルスレーザに対してLIDTを比較する際は、以下のことを確認いただくことが重要です。

Energy Density Scaling

エネルギ密度におけるLIDTに対するパルス長&スポットサイズ。短パルスでは、エネルギ密度はスポットサイズにかかわらず一定です。このグラフの出典は[1]です。

  1. レーザの波長
  2. ビームのエネルギ密度(トータルエネルギをビームの強度が1/e2の範囲の面積で割ったもの)
  3. レーザのパルス幅
  4. パルスの繰返周波数(prf)
  5. 実際に使用するビーム径(1/e2 )
  6. ビームのおおよその強度プロファイル(ガウシアン型など)

ビームのエネルギ密度はJ/cm2の単位で計算します。右のグラフは、短パルス光源には、エネルギ密度が適した測定量であることを示しています。この条件下では、エネルギ密度はスポットサイズとは無関係になります。つまり、スポットサイズの変化に合わせてLIDTを計算し直す必要がありません。ここでは、ビーム強度プロファイルは一定であると仮定しています。ここで、ビームがホットスポット、または他の不均一な強度プロファイルの場合を考慮して、おおよその最大パワー密度を計算する必要があります。ご参考までに、ガウシアンビームのときは一般にビームの強度が1/e2のときの2倍のパワー密度を有します。

次に、光学素子のLIDTの仕様と最大エネルギ密度を比較しましょう。損傷閾値の測定波長が光学素子に使用する波長と異なっている場合には、その損傷閾値は適宜補正が必要です[3]。経験則から、損傷閾値は波長に対して以下のような平方根の関係であるということです。短い波長で使う場合、損傷閾値は低下します(例えば、1064 nmで 1 J/cm2のLIDTならば、532 nmでは0.7 J/cm2と計算されます)。

Pulse Wavelength Scaling

 

波長を補正したエネルギ密度を得ました。これを以下のステップで使用します。

ビーム径は損傷閾値を比較する時にも重要です。LIDTがJ/cm2の単位で表される場合、スポットサイズとは無関係になりますが、ビームサイズが大きい場合、LIDTの不一致を引き起こす原因でもある不具合が、より明らかになる傾向があります[4]。ここで示されているデータでは、LIDTの測定には<1 mmのビーム径が用いられています。ビーム径が5 mmよりも大きい場合、前述のようにビームのサイズが大きいほど不具合の影響が大きくなるため、LIDT (J/cm2)はビーム径とは無関係にはなりません。

次に、パルス幅について補正します。パルス幅が長くなるほど、より大きなエネルギに光学素子は耐えることができます。パルス幅が1~100 nsの場合の近似式は以下のようになります。

Pulse Length Scaling

お客様のレーザのパルス幅をもとに、光学素子の補正されたLIDTを計算するのにこの計算式を使います。お客様の最大エネルギ密度が、この補正したエネルギ密度よりも小さい場合、その光学素子はお客様の用途でご使用いただけます。ご注意いただきたい点は、10-9 s と10-7 sの間のパルスにのみこの計算が使えることです。パルス幅が10-7 sと10-4 sの間の場合には、CWのLIDTも調べなければなりません。

当社のウェブ上の損傷閾値の仕様と我々が行った実際の実験の値の間にはある程度の差があります。これはロット間の違いによって発生する誤差を許容するためです。ご要求に応じて、当社では個別のテスト情報やテスト結果の証明書を発行することも可能です。詳細は、当社までお問い合わせください。


[1] R. M. Wood, Optics and Laser Tech. 29, 517 (1998).
[2] Roger M. Wood, Laser-Induced Damage of Optical Materials (Institute of Physics Publishing, Philadelphia, PA, 2003).
[3] C. W. Carr et al., Phys. Rev. Lett. 91, 127402 (2003).
[4] N. Bloembergen, Appl. Opt. 12, 661 (1973).

レーザーシステムが光学素子に損傷を引き起こすかどうか判断するプロセスを説明するために、レーザによって引き起こされる損傷閾値(LIDT)の計算例をいくつかご紹介します。同様の計算を実行したい場合には、右のボタンをクリックしてください。計算ができるスプレッドシートをダウンロードいただけます。ご使用の際には光学素子のLIDTの値と、レーザーシステムの関連パラメータを緑の枠内に入力してください。スプレッドシートでCWならびにパルスの線形パワー密度、ならびにパルスのエネルギ密度を計算できます。これらの値はスケーリング則に基づいて、光学素子のLIDTの調整スケール値を計算するのに用いられます。計算式はガウシアンビームのプロファイルを想定しているため、ほかのビーム形状(均一ビームなど)には補正係数を導入する必要があります。 LIDTのスケーリング則は経験則に基づいていますので、確度は保証されません。なお、光学素子やコーティングに吸収があると、スペクトル領域によってLIDTが著しく低くなる場合があります。LIDTはパルス幅が1ナノ秒(ns)未満の超短パルスには有効ではありません。

Intensity Distribution
ガウシアンビームの最大強度は均一ビームの約2倍です。

CWレーザの例
波長1319 nm、ビーム径(1/e2)10 mm、パワー0.5 Wのガウシアンビームを生成するCWレーザーシステム想定します。このビームの平均線形パワー密度は、全パワーをビーム径で単純に割ると0.5 W/cmとなります。

CW Wavelength Scaling

しかし、ガウシアンビームの最大パワー密度は均一ビームの約2倍です(右のグラフ参照)。従って、システムのより正確な最大線形パワー密度は1 W/cmとなります。

アクロマティック複レンズAC127-030-CのCW LIDTは、1550 nmでテストされて350 W/cmとされています。CWの損傷閾値は通常レーザ光源の波長に直接スケーリングするため、LIDTの調整値は以下のように求められます。

CW Wavelength Scaling

LIDTの調整値は350 W/cm x (1319 nm / 1550 nm) = 298 W/cmと得られ、計算したレーザーシステムのパワー密度よりも大幅に高いため、この複レンズをこの用途に使用しても安全です。

ナノ秒パルスレーザの例:パルス幅が異なる場合のスケーリング
出力が繰返し周波数10 Hz、波長355 nm、エネルギ1 J、パルス幅2 ns、ビーム径(1/e2)1.9 cmのガウシアンビームであるNd:YAGパルスレーザーシステムを想定します。各パルスの平均エネルギ密度は、パルスエネルギをビームの断面積で割って求めます。

Pulse Energy Density

上で説明したように、ガウシアンビームの最大エネルギ密度は平均エネルギ密度の約2倍です。よって、このビームの最大エネルギ密度は約0.7 J/cm2です。

このビームのエネルギ密度を、広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDT 1 J/cm2、そしてNd:YAGレーザーラインミラーNB1-K08のLIDT 3.5 J/cm2と比較します。LIDTの値は両方とも、波長355 nm、パルス幅10 ns、繰返し周波数10 Hzのレーザで計測しました。従って、より短いパルス幅に対する調整を行う必要があります。 1つ前のタブで説明したようにナノ秒パルスシステムのLIDTは、パルス幅の平方根にスケーリングします:

Pulse Length Scaling

この調整係数により広帯域誘電体ミラーBB1-E01のLIDTは0.45 J/cm2に、Nd:YAGレーザーラインミラーのLIDTは1.6 J/cm2になり、これらをビームの最大エネルギ密度0.7 J/cm2と比較します。広帯域ミラーはレーザによって損傷を受ける可能性があり、より特化されたレーザーラインミラーがこのシステムには適していることが分かります。

ナノ秒パルスレーザの例:波長が異なる場合のスケーリング
波長1064 nm、繰返し周波数2.5 Hz、パルスエネルギ100 mJ、パルス幅10 ns、ビーム径(1/e2)16 mmのレーザ光を、NDフィルタで減衰させるようなパルスレーザーシステムを想定します。これらの数値からガウシアン出力における最大エネルギ密度は0.1 J/cm2になります。Ø25 mm、OD 1.0の反射型NDフィルタ NDUV10Aの損傷閾値は355 nm、10 nsのパルスにおいて0.05 J/cm2で、同様の吸収型フィルタ NE10Aの損傷閾値は532 nm、10 nsのパルスにおいて10 J/cm2です。1つ前のタブで説明したように光学素子のLIDTは、ナノ秒パルス領域では波長の平方根にスケーリングします。

Pulse Wavelength Scaling

スケーリングによりLIDTの調整値は反射型フィルタでは0.08 J/cm2、吸収型フィルタでは14 J/cm2となります。このケースでは吸収型フィルタが光学損傷を防ぐには適した選択肢となります。

マイクロ秒パルスレーザの例
パルス幅1 µs、パルスエネルギ150 µJ、繰返し周波数50 kHzで、結果的にデューティーサイクルが5%になるレーザーシステムについて考えてみます。このシステムはCWとパルスレーザの間の領域にあり、どちらのメカニズムでも光学素子に損傷を招く可能性があります。レーザーシステムの安全な動作のためにはCWとパルス両方のLIDTをレーザーシステムの特性と比較する必要があります。

この比較的長いパルス幅のレーザが、波長980 nm、ビーム径(1/e2)12.7 mmのガウシアンビームであった場合、線形パワー密度は5.9 W/cm、1パルスのエネルギ密度は1.2 x 10-4 J/cm2となります。これをポリマーゼロオーダ1/4波長板WPQ10E-980のLIDTと比較してみます。CW放射に対するLIDTは810 nmで5 W/cm、10 nsパルスのLIDTは810 nmで5 J/cm2です。前述同様、光学素子のCW LIDTはレーザ波長と線形にスケーリングするので、CWの調整値は980 nmで6 W/cmとなります。一方でパルスのLIDTはレーザ波長の平方根とパルス幅の平方根にスケーリングしますので、1 µsパルスの980 nmでの調整値は55 J/cm2です。光学素子のパルスのLIDTはパルスレーザのエネルギ密度よりはるかに大きいので、個々のパルスが波長板を損傷することはありません。しかしレーザの平均線形パワー密度が大きいため、高出力CWビームのように光学素子に熱的損傷を引き起こす可能性があります。

ネジ仕様

下記はネジの概要についての説明です。仕様や寸法の詳細については、市販のMachinery's Handbook等をご参照ください。

ネジ山の名称
ネジ山は頂点(crest)、斜面(flank)、谷(root)の3つが繰り返されることで構成されています(右図参照)。特殊な場合を除き、ネジ山は、頂点または谷の中心に垂直な線を描いたとき、両側が対称的で、同じ角度で傾斜しています。隣り合うネジ山の間の距離はネジピッチと呼ばれます。フランク角とは、ネジ軸に対して垂直な線と斜面がなす角度と定義します。別途特記のない限り、ネジ山の斜面角度は30°なので、斜面と斜面の間の角度は合計で60°となります。それぞれの名称は右の図で示されています。

ネジの外径はネジ山の頂点の径、内径はネジの谷の径となります。ほとんどのネジでは頂点や谷の先端が鋭点ではないため、外径や内径の定義には頂点や谷を丸めた値が含まれています。ピッチ径は、外径と内径のおおよその中間値となります。 

Thread Form
Thread Formはネジの特長を定義しています。世界の多くで使用されているのはISOミリネジで、国際単位系で測定されています。またアメリカではインチ単位で測定されたユニファイネジが一般的です。ユニファイネジには様々な形状がありますが、UN規格は谷の輪郭が平ら、UNR規格では丸くなります。UNやUNRに文字を追加することによりネジ山の形状が詳細に説明されます。例えば谷の輪郭が平ら(UN規格)で極細目(extremely fine)のネジはUNEFネジとなります。またユニファイネジ規格で特殊なネジはUNSネジとなります。 

Thread Series
ほとんどのネジはThread Seriesで識別されます。Thread Seriesは外径とネジ山の密度で示されます。ネジ山の密度はミリネジではネジピッチ、ユニファイネジではThreads per Inch(TPI)で規定されています。ユニファイネジの場合、1/4"-20キャップスクリュのバレルは直径が1/4インチ、ピッチは20 TPIと表されます。ミリ規格のM4 x 0.7キャップスクリュのバレルは直径が4 mm、ピッチが0.7 mmです。M4 x 0.7はよくM4に省略されています。 

Unified Thread Class Tolerancing
LocationLooseOptimalStrict
Internal1B2B3B
External1A2A3A
Metric Thread Tolerance Positions
LocationLooseOptimalStrict
Internal-GH
Externale or fgh
Metric Thread Tolerance Grades
DimensionLocationTolerance Gradesa
Minor DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
Major DiameterExternal4, 6, 8
Pitch DiameterInternal4, 5, 6, 7, 8
External3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  • 公差等級が上がると公差が大きくなります。通常の長さのはめあいでは下線が引いてある等級が使用されます。

Thread Class
ネジ山の公差と許容差は、ネジのクラス(thread class)によって示されます。ユニファイネジは英数字で識別されます。数字は1から3まであり、大きいほど公差が厳しくなります。また、Aは外ネジ、Bは内ネジを示しています。

ミリネジは、数字の3から9までの公差等級と、eからhまでの公差位置で公差が決まります。等級がそのまま公差の度合を示しており、数字が小さいほど公差が厳しくなります。位置はピッチ径からの公差の距離を示しています。またアルファベットの大文字は内ネジ、小文字は外ネジです。 

Machinery's Handbook, 29th Edition, p. 1885より(和訳):「公差域クラスは、最初にピッチ径の等級と位置が記述され、次に外ネジの場合は外径のの等級と位置、内ネジの場合は内径の等級と位置が記述されます。よって外ネジの場合は4g6g、内ネジの場合5H6Hというような表記となります。2つの等級と位置が同じの場合は、繰り返す必要がないため、4g4gの場合は4g、5H5Hの場合は5Hとなります。」

当社のSMシリーズ規格
SMシリーズ規格は、当社のレンズチューブやケージシステム部品に使用されています。下表はご用途に合ったコンポーネントを機械加工する際にご参照ください。多くのSMシリーズネジ規格は特殊ネジ(UNSネジ)で、側面角度は30°、ネジクラスは2A および2Bになっております。ただしSM30シリーズネジはミリネジで、側面角度は30°、公差は6H/6gです。当社ではCマウントやRMSネジ付きの製品もご用意しております。ネジ規格は下記をご覧ください。なお、他社製品は公差が下記ネジと異なる場合がありますのでご注意ください。こちらに掲載されていないネジの規格については当社までお問い合わせください。 

SM05 Threading: Ø1/2" Lens Tubes, 16 mm Cage Systems
External Thread, 0.535"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 0.535"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.5340"Min Major Diameter0.5350"
Min Major Diameter0.5289"Min Pitch Diameter0.5188"
Max Pitch Diameter0.5178"Max Pitch Diameter0.5230"
Min Pitch Diameter0.5146"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.508"
Max Minor Diameter0.5069"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.514"
RMS Threading: Objective, Scan, and Tube Lenses
External Thread, 0.800"-36.0 UNS-2AInternal Thread, 0.800"-36.0 UNS-2B
Max Major Diameter0.7989"Min Major Diameter0.8000"
Min Major Diameter0.7934"Min Pitch Diameter0.7820"
Max Pitch Diameter0.7809"Max Pitch Diameter0.7866"
Min Pitch Diameter0.7774"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.770"
Max Minor Diameter0.7688"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.777"
C-Mount Threading: Machine Vision Lenses, CCD/CMOS Cameras
External Thread, 1.000"-32.0 UN-2AInternal Thread, 1.000"-32.0 UN-2B
Max Major Diameter0.9989"Min Major Diameter1.0000"
Min Major Diameter0.9929"Min Pitch Diameter0.9797"
Max Pitch Diameter0.9786"Max Pitch Diameter0.9846"
Min Pitch Diameter0.9748"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)0.966"
Max Minor Diameter0.9651"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)0.974"
SM1 Threading: Ø1" Lens Tubes, 30 mm Cage Systems
External Thread, 1.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 1.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter1.0339"Min Major Diameter1.0350"
Min Major Diameter1.0288"Min Pitch Diameter1.0188"
Max Pitch Diameter1.0177"Max Pitch Diameter1.0234"
Min Pitch Diameter1.0142"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.008"
Max Minor Diameter1.0068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.014"
SM30 Threading: Ø30 mm Lens Tubes
External Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6gInternal Thread, M30.5 x 0.5 – 6H/6g
Max Major Diameter30.480 mmMin Major Diameter30.500 mm
Min Major Diameter30.371 mmMin Pitch Diameter30.175 mm
Max Pitch Diameter30.155 mmMax Pitch Diameter30.302 mm
Min Pitch Diameter30.059 mmMin Minor Diameter (and 83.3% of Thread)29.959 mm
Max Minor Diameter29.938 mmMax Minor Diameter (and 64.9% of Thread)30.094 mm
SM1.5 Threading: Ø1.5" Lens Tubes
External Thread, 1.535"-40 UNS-2AInternal Thread, 1.535"-40 UNS-2B
Max Major Diameter1.5339"Min Major Diameter1.535"
Min Major Diameter1.5288"Min Pitch Diameter1.5188"
Max Pitch Diameter1.5177"Max Pitch Diameter1.5236"
Min Pitch Diameter1.5140"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)1.508"
Max Minor Diameter1.5068"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)1.514"
SM2 Threading: Ø2" Lens Tubes, 60 mm Cage Systems
External Thread, 2.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 2.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter2.0338"Min Major Diameter2.0350"
Min Major Diameter2.0287"Min Pitch Diameter2.0188"
Max Pitch Diameter2.0176"Max Pitch Diameter2.0239"
Min Pitch Diameter2.0137"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)2.008"
Max Minor Diameter2.0067"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)2.014"
SM3 Threading: Ø3" Lens Tubes
External Thread, 3.035"-40.0 UNS-2AInternal Thread, 3.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter3.0337"Min Major Diameter3.0350"
Min Major Diameter3.0286"Min Pitch Diameter3.0188"
Max Pitch Diameter3.0175"Max Pitch Diameter3.0242"
Min Pitch Diameter3.0133"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)3.008"
Max Minor Diameter3.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)3.014"
SM4 Threading: Ø4" Lens Tubes
External Thread, 4.035"-40 UNS-2AInternal Thread, 4.035"-40.0 UNS-2B
Max Major Diameter4.0337"Min Major Diameter4.0350"
Min Major Diameter4.0286"Min Pitch Diameter4.0188"
Max Pitch Diameter4.0175"Max Pitch Diameter4.0245"
Min Pitch Diameter4.0131"Min Minor Diameter (and 83.3% of Thread)4.008"
Max Minor Diameter4.0066"Max Minor Diameter (and 64.9% of Thread)4.014"

Posted Comments:
lars.kreilkamp  (posted 2019-01-04 10:43:42.343)
Can you provide data on the difference in optical density for p-polarized and s-polarized light when the filters are used under an angle (e.g. at 45° or 22.5°)? Thank you, Lars
nbayconich  (posted 2019-02-28 03:32:21.0)
Thank you for contacting Thorlabs. We will be adding additional plots to our website in the near future regarding the S and P polarization states of these filters. In the meantime we can provide scan services for individual optics upon request. I will reach out to you directly to discuss our scanning capabilities.
mliphardt  (posted 2017-11-20 15:34:10.43)
Your product page contains a graph that shows: Transmission and Optical Density of Reflective UVFS ND Filters. Could you send the data in tabulated form to me? Thank you, Martin
nbayconich  (posted 2017-12-26 10:48:29.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with the raw data.
Andreas.Brand  (posted 2013-11-21 14:42:54.197)
Hi, you should give the filters a fixed angle of some degrees so that any reflections are deviated off axis and won't produce ghost images close to the actual image when used with a camera i.e.! kind regards Andreas Brand
pbui  (posted 2013-11-21 12:09:44.0)
Response from Phong at Thorlabs: Thank you for your feedback. I will discuss your comments with our optics department. We are constantly looking for ways to improve our products and will consider your suggestion of adding the wedge to our ND filters to eliminate ghost reflections for imaging applications.
tcohen  (posted 2013-01-02 11:00:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: We do not yet have tested data on the NDUV. However, the performance of our ND filter line, assuming a 5mm 532nm beam, could handle your 10W/cm^2.
pantoine  (posted 2012-12-20 11:17:14.013)
What is the damage threshold for the UV reflective ND filters with CW laser operating at 532nm? The 0.75W/cm2 in the specifications looks pretty low? Typically my laser intensity exceeds slightly 10W/cm2? Thank you for your feedback
Tyler  (posted 2008-10-03 09:22:54.0)
A response from Tyler at Thorlabs: The presentation has been reworked and some performance plots added. Thank you for taking the time to point what additional information was needed to make a decision on the suitability of our product for your application.
thorlabs  (posted 2008-09-08 18:51:40.0)
Wideband or not? The overview states 1. "designed to be used in the 200-400 nm", and 2. "flat spectral response from the VIS to the NIR". If #2 is correct, there is no reason not to use this in the visible and infrared. A plot of OD vs wavelength would be a great addition. Poor wording: "A metallic Inconel coating is used to attenuate the light in these filters because of its durability and flat spectral response from the VIS to the NIR. However, Inconel will oxidize if used in an environment where the temperature is in excess of 100 °C." The "however" does not make sense here, since the two sentences refer to completely different properties of the filter.
Tyler  (posted 2008-06-30 13:52:04.0)
A response from Tyler at Thorlabs to tom.burton: Because this product can be used over an extremely wide wavelength range it would be difficult to provide a comprehensive damage threshold specification. As a result, the number provided is conservatively low. If you end up using this product, consider posting the power density and wavelength information from your application so that others in the scientific community may benefit from your experience. This forum is intended to be used as a way for people at Thorlabs to communicate with our customers and as a way for our customers to share their experiences with each other. An engineer will be in contact with you to see if we can offer further guidance.
tom.burton  (posted 2008-06-23 17:29:30.0)
cant imagine .75W/cm^2 is right on UV REFLECTIVE ND FILTERS.
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)金属コーティング付きUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタ、マウント付き

Item #Optical Densitya
(Transmission)
Transmission Data
NDUV509A0.9 (13%)info
NDUV510A1.0 (10%) info
NDUV513A1.3 (5%) info
NDUV515A1.5 (3%)info
NDUV520A2.0 (1%) info
NDUV530A3.0 (0.1%) info
NDUV540A4.0 (0.01%) info
  • 各フィルタの光学濃度は300 nmにおける仕様で、その公差は±5%です。透過率は公称値です。グラフとダウンロード可能なデータについてはMore Info Iconをクリックしてください。
Item #Optical Densitya
(Transmission)
Transmission Data
NDUV501A0.1 (79%) info
NDUV502A0.2 (63%) info
NDUV503A0.3 (50%) info
NDUV504A0.4 (40%) info
NDUV505A0.5 (32%) info
NDUV506A0.6 (25%) info
NDUV507A0.7 (20%)info
NDUV508A0.8 (16%)info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NDUV501A Support Documentation
NDUV501ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.1
¥7,649
3 weeks
NDUV502A Support Documentation
NDUV502ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.2
¥7,649
3 weeks
NDUV503A Support Documentation
NDUV503ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.3
¥7,649
3 weeks
NDUV504A Support Documentation
NDUV504ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.4
¥7,649
3 weeks
NDUV505A Support Documentation
NDUV505ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.5
¥7,649
3 weeks
NDUV506A Support Documentation
NDUV506ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.6
¥7,649
3 weeks
NDUV507A Support Documentation
NDUV507ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.7
¥7,649
3 weeks
NDUV508A Support Documentation
NDUV508ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.8
¥7,649
3 weeks
NDUV509A Support Documentation
NDUV509ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.9
¥7,649
3 weeks
NDUV510A Support Documentation
NDUV510ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.0
¥7,649
3 weeks
NDUV513A Support Documentation
NDUV513ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.3
¥7,649
3 weeks
NDUV515A Support Documentation
NDUV515ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.5
¥7,649
3 weeks
NDUV520A Support Documentation
NDUV520ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 2.0
¥9,317
3 weeks
NDUV530A Support Documentation
NDUV530ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 3.0
¥9,317
3 weeks
NDUV540A Support Documentation
NDUV540ASM05-Threaded Mount, Ø1/2" UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0
¥9,317
3 weeks
Back to Top

Ø25 mm 金属コーティング付きUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタ、マウント付き

Item #Optical Densitya
(Transmission)
Transmission Data
NDUV09A0.9 (13%)info
NDUV10A1.0 (10%) info
NDUV13A1.3 (5%) info
NDUV15A1.5 (3%)info
NDUV20A2.0 (1%) info
NDUV30A3.0 (0.1%) info
NDUV40A4.0 (0.01%) info
  • 各フィルタの光学濃度は300 nmにおける仕様で、その公差は±5%です。透過率は公称値です。グラフとダウンロード可能なデータについてはMore Info Iconをクリックしてください。
Item #Optical Densitya
(Transmission)
Transmission Data
NDUV01A0.1 (79%) info
NDUV02A0.2 (63%) info
NDUV03A0.3 (50%) info
NDUV04A0.4 (40%) info
NDUV05A0.5 (32%) info
NDUV06A0.6 (25%) info
NDUV07A0.7 (20%)info
NDUV08A0.8 (16%)info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NDUV01A Support Documentation
NDUV01ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.1
¥9,685
Today
NDUV02A Support Documentation
NDUV02ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.2
¥9,685
Today
NDUV03A Support Documentation
NDUV03ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.3
¥9,685
Today
NDUV04A Support Documentation
NDUV04ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.4
¥9,685
Today
NDUV05A Support Documentation
NDUV05ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.5
¥9,685
Today
NDUV06A Support Documentation
NDUV06ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.6
¥9,685
Today
NDUV07A Support Documentation
NDUV07ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.7
¥9,685
Today
NDUV08A Support Documentation
NDUV08ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.8
¥9,685
3 weeks
NDUV09A Support Documentation
NDUV09ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.9
¥9,685
3 weeks
NDUV10A Support Documentation
NDUV10ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.0
¥9,685
3 weeks
NDUV13A Support Documentation
NDUV13ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.3
¥10,622
3 weeks
NDUV15A Support Documentation
NDUV15ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.5
¥10,622
3 weeks
NDUV20A Support Documentation
NDUV20ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 2.0
¥11,515
3 weeks
NDUV30A Support Documentation
NDUV30ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 3.0
¥11,515
3 weeks
NDUV40A Support Documentation
NDUV40ASM1-Threaded Mount, Ø25 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0
¥11,515
Today
Back to Top

Ø50 mm 金属コーティング付きUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタ、マウント付き

Item #Optical Densitya
(Transmission)
Transmission Data
NDUV2R09A0.9 (13%)info
NDUV2R10A1.0 (10%)info
NDUV2R13A1.3 (5%)info
NDUV2R15A1.5 (3%)info
NDUV2R20A2.0 (1%)info
NDUV2R30A3.0 (0.1%)info
NDUV2R40A4.0 (0.01%)info
  • 各フィルタの光学濃度は300 nmにおける仕様で、その公差は±5%です。透過率は公称値です。グラフとダウンロード可能なデータについてはMore Info Iconをクリックしてください。
Item #Optical Densitya
(Transmission)
Transmission Data
NDUV2R01A0.1 (79%)info
NDUV2R02A0.2 (63%)info
NDUV2R03A0.3 (50%)info
NDUV2R04A0.4 (40%)info
NDUV2R05A0.5 (32%)info
NDUV2R06A0.6 (25%)info
NDUV2R07A0.7 (20%)info
NDUV2R08A0.8 (16%)info
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NDUV2R01A Support Documentation
NDUV2R01ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.1
¥15,541
3 weeks
NDUV2R02A Support Documentation
NDUV2R02ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.2
¥15,541
3 weeks
NDUV2R03A Support Documentation
NDUV2R03ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.3
¥15,541
3 weeks
NDUV2R04A Support Documentation
NDUV2R04ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.4
¥15,541
3 weeks
NDUV2R05A Support Documentation
NDUV2R05ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.5
¥15,541
3 weeks
NDUV2R06A Support Documentation
NDUV2R06ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.6
¥15,541
3 weeks
NDUV2R07A Support Documentation
NDUV2R07ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.7
¥15,541
3 weeks
NDUV2R08A Support Documentation
NDUV2R08ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.8
¥15,541
3 weeks
NDUV2R09A Support Documentation
NDUV2R09ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 0.9
¥15,541
3 weeks
NDUV2R10A Support Documentation
NDUV2R10ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.0
¥15,541
3 weeks
NDUV2R13A Support Documentation
NDUV2R13ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.3
¥16,793
3 weeks
NDUV2R15A Support Documentation
NDUV2R15ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 1.5
¥16,793
3 weeks
NDUV2R20A Support Documentation
NDUV2R20ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 2.0
¥17,989
3 weeks
NDUV2R30A Support Documentation
NDUV2R30ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 3.0
¥17,989
3 weeks
NDUV2R40A Support Documentation
NDUV2R40ASM2-Threaded Mount, Ø50 mm UVFS Reflective ND Filter, OD: 4.0
¥17,989
3 weeks
Back to Top

Ø25 mmUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルターキット

  • ニッケルコーティング付きフィルタ、Ø25 mm、マウント付き 
  • 200 nmまでのUV域用に最適化
  • OD 1.3のUV溶融石英(UVFS)反射型NDフィルタもご用意(NDUV13A、別売り) 


Item#SizeMountIncluded Storage BoxIncluded Optical Densities
NUK01Ø25 mmSM1KT010.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NUK01 Support Documentation
NUK01Box with 10 UVFS Reflective Ø25 mm ND Filters, SM1-Mounted, 200 - 1200 nm
¥105,135
3 weeks
Back to Top

Storage Box for Mounted Filters

  • Designed to Hold Ø25 mm and Ø50 mm Mounted ND Filters
  • Protects Optics from Dust and Scratches
  • Foam Inserts Separate Optics

The KT01 and KT02 are designed to hold filters that are housed in SM1-and SM2-threaded mounts respectively.

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
KT01 Support Documentation
KT01マウント付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)円形光学素子用保管ケース、最大収納:10枚
¥14,403
Today
KT06 Support Documentation
KT06マウント付きØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)円形光学素子用保管ケース、最大収納:10枚
¥14,403
Today