フッ化カルシウム(CaF2)正メニスカスレンズ、コーティング無し
- Uncoated for 0.18 - 8 µm Transmission
- Choose from Ø1/2" or Ø1"
- Ideal for use with Excimer Lasers
LE5801
(Ø1")
LE5243
(Ø1/2")
Please Wait
Specifications | |
---|---|
Material | Vacuum-Grade Calcium Fluoridea |
Wavelength Range | 0.18 - 8.0 μm |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.10 |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Focal Length Tolerance | ±2% |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Spherical Surface Powerb | 3λ/2 |
Spherical Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/2 |
Centration | < 3 arcmin |
Clear Aperture | > 90% of Diameter |
Design Wavelength | 4 μm |
Zemaxファイル |
---|
下の型番横の赤いアイコンをクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2)基板
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)をご用意
- 0.18~8.0 µmで透過性あり(コーティング無し)
- 20.0~1000.0 mmの焦点距離
当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)フッ化カルシウム(CaF2)正メニスカスレンズは、0.18~8.0 μmの波長にわたり高い透過率を示します。このページではコーティング無しの製品を紹介していますが、2~5 µmコーティング付きの製品もご用意しています。
フッ化カルシウム(CaF2)は、一般的に赤外域およびUV域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使われています。レーザの損傷閾値が極めて高いので、エキシマレーザとのご使用に適しています。この材質は、180 nm~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。また、フッ化カルシウム(CaF2)は化学的に不活性なので、フッ化バリウム(BaF2)、フッ化マグネシウム(MgF2)、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。
正メニスカス(凹凸)レンズは、中央が端よりも厚くなっていて光線を集光し、3次の球面収差を最小限に抑える設計となっています。コリメート光を集光させる際に、球面収差を最小限に抑えるためには、レンズの凸面は光源に向いている必要があります。このレンズは別のレンズと組み合わせて焦点距離を短くし、かつ光学アセンブリのNA(開口数)を大きくするためによく使われます。正メニスカスレンズは凸側よりも凹側の方が曲率半径が大きくなっているので、実像を形成することができます。
Selection Guide |
---|
Calcium Fluoride Lenses |
Other MIR Lenses |
Other Spherical Singlets |
レンズの全透過率(フッ化カルシウム(CaF2)基板 + コーティング無し)
下表は、0.18~8.0 μmの範囲で選択したいくつかの波長における光学素子(コーティング無し)の透過率のおおよその理論値です。こちらをクリックいただくと、この波長範囲の透過率の測定値をご覧いただけます。
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
0.2 | 0.910 |
0.4 | 0.929 |
0.6 | 0.935 |
0.8 | 0.937 |
1.0 | 0.938 |
1.2 | 0.938 |
1.4 | 0.938 |
1.6 | 0.938 |
1.8 | 0.939 |
2.0 | 0.939 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
2.2 | 0.939 |
2.4 | 0.939 |
2.6 | 0.940 |
2.8 | 0.940 |
3.0 | 0.940 |
3.2 | 0.941 |
3.4 | 0.941 |
3.6 | 0.941 |
3.8 | 0.942 |
4.0 | 0.942 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
4.2 | 0.943 |
4.4 | 0.943 |
4.6 | 0.943 |
4.8 | 0.944 |
5.0 | 0.945 |
5.2 | 0.945 |
5.4 | 0.945 |
5.6 | 0.946 |
5.8 | 0.946 |
6.0 | 0.947 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
6.2 | 0.947 |
6.4 | 0.947 |
6.6 | 0.948 |
6.8 | 0.949 |
7.0 | 0.949 |
7.2 | 0.948 |
7.4 | 0.947 |
7.6 | 0.946 |
7.8 | 0.945 |
8.0 | 0.944 |
正メニスカスレンズ
- メニスカスレンズを平凸レンズと組み合わせることによって、より小さなスポットサイズに集光可能
- 収差を著しく増大させずに、複数の素子を用いてNAのより大きなレンズシステムを構築可能
正メニスカスレンズは、球面収差を最小化するよう設計されています。このレンズは、片面が凸面で、反対面は凹面になっています。他のレンズと組み合わせて用いることで、光学システムの焦点距離を短くし、かつNAを大きくすることができます。図1cでは、焦点距離100 mmの平凸レンズの焦点距離を短くするために、メニスカスレンズが使用されています。このとき、横方向の収差も大きく低減しています。両方のレンズの凸面は、結像面の反対側に向けて配置しなければなりません。
図 1:これらの図は、画像システムに複数の素子を用いることで、性能が向上することを示しています。メニスカスレンズと平凸レンズを組合せることで、21 µmの集光スポットが得られます(1枚の平凸レンズでの集光スポットサイズは240 µm)。
波長に依存する焦点距離の変化
レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。 レンズの仕様表では、焦点距離は設計波長における値が示されます(設計波長4 µmでの焦点距離など)。フッ化カルシウム(CaF2)は0.18~8.0 μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。下記をクリックすると、0.18~8.0 μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。
Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)正メニスカスレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60CA | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
michael-miller
 (posted 2016-02-18 10:03:35.467) Is it possible to have the LE5183 meniscus coated with the anti-reflection coating (-D) from 1.65um to 3.00um. We would need a quantity of two. What would be the cost and delivery time. In addition, we have two LE5183's in house. Would it be possible to have these coated as well (and at what cost)?
Thanks,
Mike Miller
University of Iowa besembeson
 (posted 2016-03-03 02:28:17.0) Response from Bweh at Thorlabs USA: Yes these are all possible and I will follow-up with you. |