フッ化カルシウム(CaF2)平凹レンズ、コーティング無し
- Uncoated Lenses
- Choose from Ø1/2" or Ø1"
- Ideal for use with Excimer Lasers
LC5269
(Ø1")
LC5919
(Ø1/2")
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Substrate Material | Vacuum-Grade Calcium Fluoridea |
Wavelength Range (Uncoated)b | 0.18 - 8.0 μm |
Diameters Available | 1/2" or 1" |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.10 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Focal Length Tolerance | ±1% |
Surface Quality | 40-20 (Scratch-Dig) |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Power (Concave Side)c | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/2 |
Centration | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | > 90% of Diameter |
Design Wavelength | 588 nm |
Zemaxファイル |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2)基板、コーティング無し
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)バージョンから選択可能
- 焦点距離: -18.0~-500.0 mm
当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)のフッ化カルシウム(CaF2)平凹レンズは、0.18~8.0 μmの波長にわたり高い透過率を有しています。フッ化カルシウム(CaF2) は、一般的に赤外域およびUV域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使用されています。レーザの損傷閾値が極めて高いので、エキシマレーザとのご使用に適しています。フッ化カルシウム(CaF2)は、180 nm~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。また、この材質は化学的に不活性なので、フッ化バリウム(BaF2)、フッ化マグネシウム(MgF2)、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。
他の平凹レンズ同様、これらのレンズは負の焦点距離を有しているため、コリメート光を発散させる用途にお使いいただけます。この場合、球面収差を最小にする ためにはレンズの曲面を光源に向ける必要があります。また、光学系で他のレンズの球面収差を補正する用途にもお使いいただけます。
Selection Guide |
---|
Calcium Fluoride Lenses |
Other MIR Lenses |
Other Spherical Singlets |
レンズ全透過率(フッ化カルシウム(CaF2)基板、コーティング無し)
下表はARコーティング無しの場合の0.18 ~8.0 μm範囲における透過率の理論近似値です。この波長範囲における透過率測定値はこちらをクリックするとExcel形式のファイルをダウンロードできます。
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
0.2 | 0.910 |
0.4 | 0.929 |
0.6 | 0.935 |
0.8 | 0.937 |
1.0 | 0.938 |
1.2 | 0.938 |
1.4 | 0.938 |
1.6 | 0.938 |
1.8 | 0.939 |
2.0 | 0.939 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
2.2 | 0.939 |
2.4 | 0.939 |
2.6 | 0.940 |
2.8 | 0.940 |
3.0 | 0.940 |
3.2 | 0.941 |
3.4 | 0.941 |
3.6 | 0.941 |
3.8 | 0.942 |
4.0 | 0.942 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
4.2 | 0.943 |
4.4 | 0.943 |
4.6 | 0.943 |
4.8 | 0.944 |
5.0 | 0.945 |
5.2 | 0.945 |
5.4 | 0.945 |
5.6 | 0.946 |
5.8 | 0.946 |
6.0 | 0.947 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
6.2 | 0.947 |
6.4 | 0.947 |
6.6 | 0.948 |
6.8 | 0.949 |
7.0 | 0.949 |
7.2 | 0.948 |
7.4 | 0.947 |
7.6 | 0.946 |
7.8 | 0.945 |
8.0 | 0.944 |
波長に依存する焦点距離の変化
レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。 レンズの仕様表では、焦点距離は設計波長における値が示されます(設計波長588 µmでの焦点距離)。フッ化カルシウム(CaF2)は0.18~8.0 μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。下記をクリックすると、0.18~8.0 μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60CA | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2020-06-01 15:56:45.51) Dear Sir/Madam
Is it possible to make CaF2 Plano-Concave Lenses with UV anti-reflective coating? How much it will cost?
Best regards,
Pawel YLohia
 (posted 2020-06-02 09:10:32.0) Hello Pawel, thank you for contacting Thorlabs. Custom lenses and coatings can be requested by emailing your local Thorlabs Tech Support team (techsupport.se@thorlabs.com). We will reach out to you directly. matsuura
 (posted 2016-07-06 17:38:13.217) Laser beam size:2.0mm-φ2.5mm
Pules energy:>100μJ
Pules Wide:>50ps
Wavelength :266nm
Can use this Products? tcohen
 (posted 2012-03-08 14:40:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. CaF2 has very low birefringence and CaF2 lenses are typically cut in a way to minimize it. I am looking into the exact orientation and will update you with the information as soon as I have it. cfho
 (posted 2012-03-07 05:16:39.0) Dear sir
Do you have the information about the crystal orientation of caf2 lens reference to the optical axis
thank you very much
Best regards,
ho cheng-fang |