直角キネマティックマウント、楕円ミラー用


  • Kinematic Mounts for 1/2", 1", and 2" Elliptical Mirrors
  • Cage System, Lens Tube, and Post Mount Compatible
  • ±3° or ±4° of Kinematic Pitch/Yaw Adjustment

KCB2EC

Holds 2" Elliptical Optics

KCB1E

Holds 1" Elliptical Optics

KCB05E

Holds 1/2"
Elliptical Optics

Elliptical Mirror Mounts are Cage
System and Lens Tube Compatible

Application Idea

Related Items


Please Wait
KCB1E Beam Path
楕円形ミラー用マウントKCBxE(/M)およびKCBxEC(/M)では光線の向きを90°変えることができます。一方で楕円形の光学素子は円形の開口を維持します。
Item #KCB05E(/M)KCB1E(/M)KCB1EC(/M)KCB2EC(/M)
Elliptical Mirror Size1/2"1"2"
Lens Tube CompatibilitySM05SM1SM2
Cage System Compatibility16 mm30 mm60 mm
Cage Rod MountingTapped HolesSmooth Bores

特長

  • 楕円形光学素子を45°で取り付け、あおり調整(ピッチ&ヨー)が可能
  • 3つ目の六角アジャスタを使用してZ軸移動が可能
  • 12 mm~12.7 mm(1/2インチ)、25 mm~25.4 mm(1インチ)、50 mm~50.8 mm(2インチ)の楕円形の光学素子に対応するマウントが選択可能
  • ポスト取付け用タップ穴付き
  • 黒色アルマイト加工が施されたアルミニウム製

この直角キネマティックマウントでは、ケージシステムまたはレンズチューブシステム内で楕円形の光学素子を45°の角度で取り付けられます。楕円形の光学素子には、 45°に取り付けることで円形開口となるという利点があります。KCB05E/MおよびKCB1E/Mには入力および出力ポートの両方にケージロッド用のタップ穴があります。また、KCB1EC/MおよびKCB2EC/Mにはケージロッド用にネジ切りの無い穴が付いています。 また、こちらの全てのマウントにはレンズチューブを組み込めるようにSMネジ付き入力/出力穴も付いています。

下に掲載されている直角マウントは16 mm30 mm60 mmケージシステム内でそれぞれ12 mm~12.7 mm、25 mm~25.4 mm、50 mm~50.8 mmの楕円形光学素子を組み込めるサイズになっています。このマウントは、当社の誘電体および金属楕円形ミラーにお使いいただけます。 また、25 mm~25.4 mmおよび50 mm~50.8 mm楕円形ミラーにお使いいただける固定型45°マウントもご用意しております。


Posted Comments:
Jakin Z  (posted 2023-12-15 06:41:37.88)
Does the KCB1EC/M have an appropriate piezoelectric actuators?
andi.am  (posted 2017-12-21 12:21:59.633)
I am not able to open the step file for the KCB2EC/M with 2 different software (IDA-step and Inventor). Is the file corrupted? Can you fix it? Thank you for your promt answer in advance Andreas
nbayconich  (posted 2018-01-04 01:42:05.0)
Thank you for contacting Thorlabs. There are several types of step files that may be compatible with ida-step & Inventor. I will reach out to you directly to provide these step files to try for IDA-step and Inventor and help troubleshoot this issue.
syim  (posted 2013-09-24 11:55:01.567)
Can you provide the elliptical mirror mount part separately? I don't need the cage. Thanks.
cdaly  (posted 2013-09-26 13:27:00.0)
Response from Chris at Thorlabs: Thank you for using our feedback tool. We do sell fixed elliptical mirror mounts, which do not involve the cage ssytems. The 2" elliptical mirror mount is the H45E2, which can be post mounted, turned vertically with a fixed optic mount like FMP2, or mounted kinematically using the KM200.
walter.mueller  (posted 2013-05-22 17:30:44.36)
Gibt es von diesem Halter KCB1E tatsächlich nur die universelle zöllische Version? Es müsste doch eine mit Metrischem Gewinde für den Post geben?
jlow  (posted 2013-05-22 16:07:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: There's no special metric version of the KCB1E. It has both #8-32 and M4x0.7mm mounting holes.
tcohen  (posted 2013-01-22 09:23:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! Right now we are releasing many new products, but expanding our elliptical selection for both dichroics and beamsplitter plates are being discussed. We are grateful for your feedback to help aid us in continuing to offer new products that would be the most useful for our customers.
cafortin  (posted 2013-01-16 17:57:23.893)
It would be nice to have a selection of elleptical dichroic filters to fit those kinematic mount.
Back to Top

16 mmケージ用直角キネマティックマウント、楕円ミラー用、ケージロッド用タップ穴付き

Elliptical Mirror Mount
Click to Enlarge
楕円ミラー用マウントKCB05E(/M)にSRシリーズケージロッドとSM05レンズチューブを取り付けた様子

楕円ミラーマウントKCB05E/Mは Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)楕円形光学素子を光軸に対して45°で保持し、その位置を中心に±4ºのあおり調整(ピッチ&ヨー)を行うことができます。入出射用の各ポートにはSM05内ネジと、16 mmケージシステムに対応する4つの#4 40タップ穴が付いています。あおり調整(ピッチ&ヨー)プレートは、M3×0.25調整ネジによって1回転あたり12.94 mradの角分解能で調整できます。2つのアジャスタには取外し可能なノブが付いていますが、もう1つのアジャスタの調整には2 mmの六角レンチまたはボールドライバが必要です。 光学面はマウントの中心に来るように設定されていますが、このノブの無いアジャスタを使用すると光軸に沿ってその位置を微調整することが可能です。

12 mm~12.7 mm(1/2インチ)の楕円形光学素子の固定には、先端がナイロン製の調整ネジとナイロンでコーティングされたバネクリップを使用します。マウント後方の2重穴に挿入し、1.3 mmの六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。光学素子を後ろ側から挿入して取り付けるように設計されているため、光学素子の最大厚さに制限が生じないうえに、マウントをケージシステムやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできます。当社ではこれらのマウントにお使いいただける誘電体コーティングおよび金属コーティングの楕円ミラーをご用意しています。マウントに固定できる光学素子の最小厚さは3 mmです。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05E Support Documentation
KCB05E直角キネマティックミラーマウント、16 mmケージシステム&SM05レンズチューブ対応、#4-40&M3取付け穴(インチ規格)
¥35,899
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB05E/M Support Documentation
KCB05E/M直角キネマティックミラーマウント、16 mmケージシステム&SM05レンズチューブ対応、M3&M4取付け穴(ミリ規格)
¥35,899
Today
Back to Top

30 mmケージ用直角キネマティックマウント、楕円ミラー用、ケージロッド用タップ穴付き

Elliptical Mirror Mount
Click to Enlarge

ERケージロッドとSM1レンズチューブ付きのポストに取り付けられた楕円ミラー用マウントKCB1E(/M)

キューブKCB1E/Mは取付けプレートに45°の角度で保持された25 mm~25.4 mm(1インチ)の楕円形光学素子のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。 ポートにはSM1ネジ付き内孔と、30 mmケージシステム規格に対応する中心間隔の等しい#4‑40タップ穴が4つあります。 あおり調整(チップ&チルト)プレートは、角度分解能7.6 mrad/revの100 TPI調整ネジによって作動します。 アジャスタの2つには取外し可能なノブが付いておりますが、3つ目のアジャスタの調整には2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバが必要です。光学面はマウントの中心に来るように設定されていますが、3つ目のアジャスタを使用して光軸に沿って位置を微調整することが可能です。

25 mm~25.4 mm(1インチ)の楕円形光学素子の固定には、先端がナイロン製の調整ネジならびにナイロン製コーティングが施されたバネクリップを使用します。マウントの後ろ側の2重穴から取り付け、1.3 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。 後ろ側から取り付ける設計により、マウントをケージロッドやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできるというメリットがあります。 マウントは厚さ6 mmの光学素子用の設計です。当社では、このマウントをお使いいただける誘電体および金属コーティング付き楕円ミラーも取り揃えています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1E Support Documentation
KCB1E直角キネマティックミラーマウント、楕円形光学素子用、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4”-20取付け穴(インチ規格)
¥30,528
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1E/M Support Documentation
KCB1E/M直角キネマティックミラーマウント、楕円形光学素子用、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴(ミリ規格)
¥30,528
Today
Back to Top

30 mmケージ用直角キネマティックマウント、楕円ミラー用、ネジ切りなしケージロッド用穴付き

Back View
Click to Enlarge

ネジ切りなしのケージロッド用穴が付いたKCB1EC(/M)

キューブKCB1EC/Mは取付けプレートに45°の角度で保持された25 mm~25.4 mm(1インチ)の楕円形光学素子のあおり調整(チップ&チルト)が可能です。 入出力ポートにはSM1ネジ切り穴が付いており、30 mmケージシステム規格に対応する深さ6.35 mmのネジ切りなし穴も4個ずつ付いています。ケージロッドは2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを用いて8個の止めネジ(セットスクリュ)により固定します。このデザインにより、ERシリーズロッドアダプタ ERSCBを使用せずに複数の30 mmケージ部品を直接接続することが可能になっています。あおり調整(チップ&チルト)プレートは、角度分解能7.6 mrad/revの100 TPI調整ネジによって差動します。 アジャスタの2つには取外し可能なノブが付いておりますが、3つ目のアジャスタの調整には2 mm六角レンチまたはボールドライバが必要です。光学面はマウントの中心に来るように設定されていますが、3つ目のアジャスタを使用して光軸に沿って位置を微調整することが可能です。

25 mm~25.4 mm(1インチ)楕円形光学素子の固定には、ナイロンコーティングが施されたバネクリップを使用します。マウントの後ろ側の2重構造穴から取り付け、1.3 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。後ろ側から取り付ける設計により、マウントをケージロッドやレンズチューブに取り付けた後も光学素子にアクセスできるというメリットがあります。マウントは厚さ6 mmの楕円形光学素子用の設計です。当社ではこちらのマウントに取付け可能な誘電体または金属コーティング楕円ミラーもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1EC Support Documentation
KCB1ECCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、楕円形光学素子用、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、#8-32&1/4”-20取付け穴、ネジ切り無し(インチ規格)
¥30,528
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB1EC/M Support Documentation
KCB1EC/MCustomer Inspired! 直角キネマティックミラーマウント、楕円形光学素子用、30 mmケージシステム&SM1ネジ対応、M4&M6取付け穴、ネジ切り無し(ミリ規格)
¥30,528
Today
Back to Top

60 mmケージ用直角キネマティックマウント、楕円ミラー用、ネジ切りなしケージロッド用穴付き

Elliptical Mirror Mount
Click to Enlarge

スイングアームとナイロンチップ付き止めネジによってミラーを位置固定している様子。調整ノブの側面には精密調整用の穴があります。

直角キネマティックケージマウントKCB2EC/Mは、45°の角度(公称値)で保持されたØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)楕円形光学素子のピッチ&ヨー調整が可能です。入出力ポートにはSM2ネジ切り穴が付いており、60 mmケージシステム規格に対応する位置にケージロッドを取り付けるための深さ5.0 mmのネジ切りなし穴も4個ずつ付いています。

±3°のあおり調整(ピッチ&ヨー)プレートは3つの100 TPI調整ネジによって、1回転あたり4.5 mradの角分解能で動作します。この調整プレートには、側面にØ2 mmの精密調整用の穴が開いた取り外し可能なノブが付いていますが、3つ目のアジャスタの調整には2 mm六角レンチまたはボール(六角)ドライバを使用する必要があります。また、光学面はマウントの中心に来るように設定されていますが、3つ目のアジャスタを使用して光軸に沿った精密位置調整を行うことが可能です。

Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の楕円形光学素子の固定には、スイングアーム上の先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を使用します。マウントの後ろ側の2重構造穴から取り付け、2 mm六角レンチまたはボールドライバで締め付けます。光学素子が歪むのを防ぐため、止めネジは指の力のみで締め付けてください。 このマウントは、厚さ12 mmのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)楕円形光学素子のみに対応します。当社ではこちらのマウントに取付け可能な誘電体または金属コーティング楕円ミラーもご用意しております。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB2EC Support Documentation
KCB2EC直角キネマティックミラーマウント、楕円形光学素子用、60 mmケージシステム&SM2ネジ対応、#8-32&1/4”-20取付け穴、ネジ切り無し(インチ規格)
¥36,698
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
KCB2EC/M Support Documentation
KCB2EC/M直角キネマティックミラーマウント、楕円形光学素子用、60 mmケージシステム&SM2ネジ対応、M4&M6取付け穴、ネジ切り無し(ミリ規格)
¥36,698
Today