フィルターマウント、モジュール型スライド式インサート
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/10262_FilterSlider_1.jpg)
CFS1
Includes Main Body and
Two CFS1-F1 Inserts
For Four Ø1" Optics
- Modular Inserts for Ø1/2" and Ø1" Filters and Polarizers
- Dovetail Track with Detent Positioning
- Compatible with 30 mm Cage Systems and SM1 Lens Tubes
Main Body
CFS1-F1
SM1-Threaded Filter Insert
(Two Included with CFS1)
CFS1-F05
SM05-Threaded Filter Insert
CFS1-B
Blank Insert
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Filter_Slide_A3-250.jpg)
Click to Enlarge
Ø25 mm(Ø1インチ)のフィルタと偏光子を装着したフィルターマウントCFS1(/M)
特長
- CFS1/M:2個のモジュール型インサートCFS1-F1付き、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子4枚用
- CFS1ND/M:CFS1/Mに4枚の吸収型NDフィルタ(OD 1.0、2.0、3.0、4.0)を加えたセット
- ご用意しているフィルターインサート
- CFS1-F05: Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用SM05ネジ付きフィルターインサート
- CFS1-F1: Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用SM1ネジ付きフィルターインサート
- CFS1-B: カスタム加工用または遮光用ブランクインサート
- スナップ機構によりインサートの結合や積み重ねが可能(右下の動画参照)
- 移動止め付きアリ溝式レールによる高い位置再現性
- フィルタの積み重ねが可能な構造
- フィルターインサートは光学素子識別用ブランクラベル付き
- 本体は30 mmケージシステムならびにSM1シリーズレンズチューブに適合
- ポスト取付け用 M4タップ穴付き
当社のフィルターマウントCFS1/Mはモジュール式の設計で、これを用いるとフィルタまたは偏光素子を装着したスライド式のインサートを30 mmケージシステムに使用できるようになります。CFS1/MにはそれぞれSM1ネジ付きインサートが2個付いており、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を最大で4枚まで取り付けられます。ブランクインサート、SM05ネジ付きインサート、あるいは予備のSM1ネジ付きインサートも別売りでお買い求めいただけます。また、SM1ネジ付きインサート2個に加え、4枚の吸収型NDフィルタ(OD 1.0、2.0、3.0、4.0)がセットになったCFS1ND/Mもご用意しております。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Filter_Slide_A2-200.jpg)
Click to Enlarge
本体部分は付属のキャップスクリュを用いて積み重ねることが可能です。
フィルターマウントCFS1(/M)の組立て、積み重ね方法
本体
フィルターマウントCFS1/Mの本体にはバネ付きの移動止め機構があり、それによりケージシステムのメカニカルな軸に対する各フィルタのアライメントが確保されます。上部にはインサートの位置を固定する止めネジ(セットスクリュ)が付いています。隣の3つの止めネジは移動止め機構用なので、調整はしないでください。左の写真ならびに右の動画のように、複数のフィルターマウントを光路上に重ねることが可能です。
本体のフェイスプレートには30 mmケージシステムに対応する#4-40タップ穴が8個と、SM1レンズチューブに対応するSM1内ネジが付いています。本体は底部のM4タップ穴を使用してポストにも取付け可能です。
フィルターインサート
フィルターインサートはモジュール設計のため、結合したり積み重ねたりすることができます。インサートは右の動画のように側面のフックと移動止め機構を利用して結合します。フックを引っかけるときはインサート同士を互いに90°の位置にします。バネ付きボールと移動止め機構は、フィルターインサート同士の平行性が維持できるように設計されています。
CFS1-F05には厚さ7 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子、CFS1-F1には厚さ6.6 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が取り付け可能です。各インサートにはSMネジの付いた縁付きの取付け用穴が2つあり、光学素子を付属の固定リングで取り付けます。当社では固定リングの締め付け用スパナレンチをご用意しております。各フィルターインサートには光学素子識別用のブランクラベルもついています。ブランクインサートCFS1-Bは、カスタム加工や遮光用としてお使いいただけます。このブランクインサートの片面には十字線、もう一方の面には中央にドリルビットの位置合わせ用の窪みが刻印されております。またこちらはほかのインサートの端に取り付けて、ハンドリング用の面積を増やすこともできます。
NDフィルタを装着して積み重ねたCFS1(/M)
当社のスライド式フィルターマウントCFS1/Mは積み重ねが可能で、さまざまな光学濃度(OD)のNDフィルタを組み合わせて装着することができます。機能としては、当社の 手動フィルターホイールと同様です。右の写真でご紹介している使用例では、Ø25 mmの吸収型NDフィルタを6枚使用して0.1~5.0の光学濃度(OD)値を得ています。各フィルターマウントの光学セルのうち1つはフィルタを装着せず、光が減衰せずに通過するようにしています。 下表にある組合せのOD値を得るためには、各フィルターマウントに表に示してある通りにフィルタを装着してください。こちら以外の組合せも可能です。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/ND_Filters_A2-330.jpg)
Click to Enlarge
組み立て後
Combined OD Valuesa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Filter Mount 'A' | |||||
Empty | NE01B | NE05B | NE10B | ||
Filter Mount 'B' | Empty | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 |
NE02B | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | |
NE20B | 2.0 | 2.1 | 2.5 | 3.0 | |
NE40B | 4.0 | 4.1 | 4.5 | 5.0 |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Chenwei Zhu
 (posted 2021-04-08 18:52:31.1) Can you make a special 2-inch one? YLohia
 (posted 2021-04-08 10:30:51.0) Hello, custom parts can be requested by contacting your local Thorlabs Tech Support Team (in your case, techsupport-cn@thorlabs.com) or by using the "Request Quote" button above. We will discuss the possibility of offering this directly. Simon Altenburg
 (posted 2020-11-03 10:07:35.937) Which storage box is best suited to store several (at least 5) filter inserts with mounted filters? llamb
 (posted 2020-11-06 10:56:17.0) Thank you for contacting Thorlabs. We do not have a particular storage box/optic case that is compatible with the CFS1-F1 filter inserts. Instead, you may consider one of our larger storage cabinets (such as the ST9) for the filter inserts directly, or otherwise removing the Ø1" optics from the CFS1-F1 filter inserts and storing them in an optic case like the BX0110. Shengxi Huang
 (posted 2019-11-21 19:34:10.467) I wonder if there is a slider similar to CFS1-F1, but smaller in height, that can fit Olympus microscope? llamb
 (posted 2019-11-25 09:11:14.0) Thank you for your feedback. Unfortunately we do not have a similar sliding filter mount for Olympus microscopes. The next best option may be to adapt the CFS1 to your microscope port using one of our adapters here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=2665. I have added this idea to our internal product forum in the meantime. rcprince
 (posted 2017-01-09 17:51:30.083) My lab purchased two of these mounts. On both the sliding action of the inserts seems to require more force than one would expect. Can this be remedied? tfrisch
 (posted 2017-01-11 01:49:42.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. The most common cause for difficulty sliding the inserts is that they have been locked in place by the locking set screw on the top of the body, but I will reach out to you directly about your application. |