シングルモードファイバー接続ガラスフェルール、コネクター無し


  • AR Coated Ferrules to Reduce Back Reflections
  • Ø1.8 mm Ferrule is Easy to Handle
  • 8° or 0° Face Angle

SMPF0215

SMPF0115

8° Face Angle

0° Face Angle

Bare Fiber

Related Items


Please Wait
Assembled GRIN Collimator
Click to Enlarge
端面角度が8°のGRIN23シリーズレンズと、
SMPF01シリーズガラスフェルールを
スリーブ51-2800-1800(下記参照)で接続

Assembled GRIN Collimator
Click to Enlarge
端面角度が0°のGRIN29シリーズレンズと、
SMPF02シリーズガラスフェルールを
スリーブ51-2800-1800(下記参照)で接続
Common Specifications
Ferrule Diameter1.800 mm ± 5 µm
Ferrule Length5.5 mm ± 0.5 mm
Ferrule MaterialBorosilicate Glass
Wedge Tolerance±1.00°
Fiber Length1.5 m

特長

  • 633、830、1064 nm、または1310/1550 nm対応のARコーティング
  • 屈折率分布型(GRIN)レンズと簡単に組み合せ可能な設計
  • 端面角度:0°または8°
  • 通信関連用途に適した製品

当社のコネクタ無しシングルモードファイバ接続ガラスフェルールは GRINレンズと一緒に使用して、可視、近赤外または赤外光を、ファイバ-自由空間光学系に簡単に結合できるよう設計されています。 ホウケイ酸ガラスフェルールが当社のシングルモードファイバに接続しています。当社ではコネクタ付きのシングルモードファイバ接続ガラスフェルールのほか、偏波保持ファイバ接続ガラスフェルール(コネクタ付き)もご用意しております。

これらのフェルールと当社のさまざまなGRINレンズを組み合わせて使用して、半導体レーザのファイバへの結合や、レーザ光のディテクタへの集光またはレーザ光のコリメートなど、幅広い実験ニーズに対応させることができます。これらのガラスフェルールは、光学アイソレータ光スイッチ光サーキュレータなどの光コンポーネントで使用されています。 Ø1.8 mmフェルールは、フェルール無しのむき出しファイバよりも大幅に扱いやすくなっています。フェルールに1.5 m長のシングルモードファイバが接続されています。一方の終端は、ファイバ素線です。

これらのフェルールには、633、830、1064 nm、または1310/1550 nmのいずれかに対応するARコーティングが施されています。 ARコーティングは、設計波長での反射を0.25%未満に抑えるため、後方反射光と挿入損失を抑えることができます。 この全4種類のコーティングは、端面に0°と8°の角度が付いたフェルールに施せます。 端面角度が8°のタイプでは、光軸とは異なる方向に後方反射光を反射させるので反射減衰量が最も大きくなります。コリメータの部品としてお勧めです。 これに対して端面角度が0°のタイプはアライメントが簡単ですが、通常のファイバ-ファイバ結合でのご使用時しかお勧めできません。当社のGRINレンズシリーズは、ピグテール付きフェルールと組み合わせられるように、端面に0°または8°の角度がついています。当社のガラスフェールに対応するGRINレンズのラインナップについては「コリメーターアセンブリ」のタブをご参照ください。

当社ではまた、コネクタ付きファイバ端面のコア同士を正確にアライメントするため、スリーブも豊富にご用意しております。 GRINレンズとファイバを予め組み合わせた製品は、ピグテール付き非球面レンズファイバーコリメータまたは、ピグテール付きGRINレンズファイバーコリメータ(シングルモード、マルチモード、偏波保持)をご覧ください。当社の在庫にお客様の用途に合う製品がない場合は、カスタム仕様のパッチケーブルをご提案可能です。当社までお問い合わせください。

GRIN Parts
Click for Details

RINレンズ、スリーブ、ガラスフェルール
(それぞれ別売り)

Assembled GRIN Device
Click to Enlarge
当社ではこれらの部品の接続にUV硬化光学素子用接着剤のご使用をお勧めいたします。

GRINレンズを使用してガラスフェルールからの出力光をコリメート

すべてのガラスフェルールは、当社のGRINレンズシリーズとスリーブ51-2800-1800(下記参照)を使用してコリメートできます。このコリメータを組み立てるには、レンズとフェルールをスリーブの両端から挿入します(右写真参照)。レンズとフェルールを徐々にスリーブに接触させることで、GRINレンズとフェルールの端面が平行であることを確認します。その後、レンズとフェルールを離して焦点を調節します。組立ての際、バネ付きのマイクロV字型クランプまたはピンセットをお使いいただくと、これらの小さな円筒形部品が扱いやすくなります。

SMPF01ならびにPMPFXシリーズのガラスフェルールの端面角度は8°のため、端面角度が8°のGRIN23シリーズレンズが取り付け可能です。SMPF02シリーズのガラスフェルールの端面角度は0°で、端面角度が0°のGRIN29シリーズレンズに対応します。

偏波保持ファイバまたはシングルモードファイバ接続ガラスフェルールやそれらに対応するGRINレンズを選択する際は下の表をご覧ください。当社の偏波保持ファイバ接続ガラスフェルールは、FC/PCまたはFC/APCコネクタ付きで、シングルモードファイバ接続ガラスフェルールはFC/PCおよびFC/APCの両コネクタに加え、コネクタ無しでもご提供しています。

Selection Guide
WavelengthFace AngleCompatible
GRIN Lensesa
PM Pigtailed FerruleSM Pigtailed Ferrule
FC/PCFC/APCFC/PCFC/APCNo Connector
630 nmGRIN2306APMPFX1PMPFX4---
GRIN2906
GRIN2906C
-----
633 nmGRIN2306A--SMPF0106-FCSMPF0106-APCSMPF0106
GRIN2906
GRIN2906C
--SMPF0206-FCSMPF0206-APCSMPF0206
780 nmGRIN2307ACPMPFX2PMPFX5---
GRIN2907C-----
830 nmGRIN2308A
GRIN2308AC
--SMPF0108-FCSMPF0108-APCSMPF0108
GRIN2908
GRIN2908C
--SMPF0208-FCSMPF0208-APCSMPF0208
980 nmGRIN2309ACPMPFX7PMPFX9---
GRIN2909C-----
1064 nmGRIN2310A
GRIN2310AC
PMPFX8PMPFX10SMPF0110-FCSMPF0110-APCSMPF0110
GRIN2910
GRIN2910C
--SMPF0210-FCSMPF0210-APCSMPF0210
1310/1550 nmGRIN2313A
GRIN2315A
--SMPF0115-FCSMPF0115-APCSMPF0115
GRIN2913
GRIN2915
--SMPF0215-FCSMPF0215-APCSMPF0215
1550 nmGRIN2315APMPFX3PMPFX6---

Posted Comments:
Yuanhang Zhang  (posted 2021-02-08 15:06:01.623)
I want to order some ferrules without the pigtailed fiber. We have MMF in our lab, and I want to use the ferrule to make some MMF collimators.
YLohia  (posted 2021-02-08 03:55:54.0)
Hello, custom items can be requested by clicking on the "Request Quote" above or by emailing techsupport@thorlabs.com. We will discuss the possibility of offering this directly.
user  (posted 2019-04-17 22:10:35.21)
So what is the 1 over e2 (or FWHM) size of the gaussian beam coming out? How much smaller than the 1.8mm diam? Pse publish spec. This will allow me to calc the diffracted spot at long distance
YLohia  (posted 2019-04-18 02:32:33.0)
Hello, these are not collimated modules. You would still have to place the GRIN lens and collimate the beam yourself, which is why we do not have a beam diameter spec since it is entirely dependent on the lens placement by the user. However, we do specify the NA and the MFD of the fiber is given, which can be used to estimate the beam diameter.
pdeslandes  (posted 2015-03-12 16:22:22.253)
Hello, I would like to have two quotes for 1-10-50-300 of 0° ferrule using PM780 HP fiber: - AR@808nm -no coating feel free to contact me. I must say i've already been very happy with similar products purchased at thorlabs. pierre
besembeson  (posted 2015-03-26 01:42:29.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: I will followup with you via email for a quotation.
cuig  (posted 2013-11-14 14:50:54.257)
Can you give me a quote or part# for the empty 1.8mm glass ferrule (0 degree face agngle)? I need to assemble a pigtailed fiber using fibers not listed here. Thanks. Guohong
pbui  (posted 2013-11-20 10:02:34.0)
Response from Phong at Thorlabs: We have contacted you directly about offering this as a custom component.
zagorulko  (posted 2013-04-24 07:52:03.09)
Hello, Could you let me know Maximum CW Power of SMPF0115 and SMPF0110? Thank you, Konstantin
tcohen  (posted 2013-04-25 15:14:00.0)
Response from Tim at Thorlabs to Konstantin: The fiber in the SMPF0115 is SMF-28e+. An estimated power threshold would be about 450mW theoretical max and the smaller MFD of the HI1060-J9 in the SMPF0110 would reduce the max power handling to be about 180mW. Please note that a buffer should be inserted and a more practical number would be ¼ of this. Increasing coupling efficiency before raising the power and making sure all surfaces are clean and free of dust/dirt accumulation are good practices, but especially so if you’re trying to use it at the power limits.
Back to Top

ガラスフェルール、コネクタ無し

Item #Face
Angle
AR Coating
Rangea
Reflectance Over
AR Coating Range
NAOperating
Wavelength
Cutoff
Wavelength
Fiber TypeReference
Diagram
SMPF0106633 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12600 - 800 nm500 - 600 nmSM600Reference Diagram
SMPF0108830 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12800 - 1000 nm660 - 800 nmSM800-5.6-125
SMPF01101064 ± 15 nmRavg < 0.25%0.14980 - 1650 nm920 ± 50 nmHI1060
SMPF01151310/1550 ± 40 nmRmax < 0.25%0.141260 - 1620 nm< 1260 nmSMF-28 Ultra
SMPF0206633 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12600 - 800 nm500 - 600 nmSM600Reference Diagram
SMPF0208830 ± 15 nmRavg < 0.25%0.12800 - 1000 nm660 - 800 nmSM800-5.6-125
SMPF02101064 ± 15 nmRavg < 0.25%0.14980 - 1650 nm920 ± 50 nmHI1060
SMPF02151310/1550 ± 40 nmRmax < 0.25%0.141260 - 1620 nm< 1260 nmSMF-28 Ultra
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
SMPF0106 Support Documentation
SMPF0106Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, AR Coated: 633 nm
¥4,476
7-10 Days
SMPF0108 Support Documentation
SMPF0108Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, AR Coated: 830 nm
¥4,476
7-10 Days
SMPF0110 Support Documentation
SMPF0110Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, AR Coated: 1064 nm
¥4,476
7-10 Days
SMPF0115 Support Documentation
SMPF0115Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, AR Coated: 1310/1550 nm
¥2,995
7-10 Days
SMPF0206 Support Documentation
SMPF0206Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, AR Coated: 633 nm
¥4,476
7-10 Days
SMPF0208 Support Documentation
SMPF0208Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, AR Coated: 830 nm
¥4,476
7-10 Days
SMPF0210 Support Documentation
SMPF0210Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, AR Coated: 1064 nm
¥4,476
7-10 Days
SMPF0215 Support Documentation
SMPF0215Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 0°, AR Coated: 1310/1550 nm
¥2,995
7-10 Days
Back to Top

GRINレンズ/フェルール用スリーブ

  • ホウケイ酸ガラス
  • 長さ 10 mm
  • 内径 1.818 mm

スリーブ51-2800-1800を使用することで、上記でご紹介したいずれかのGRINレンズと シングルモード(SMPFから始まる型番)または偏波保持(PMPFから始まる型番)ファイバ接続ガラスフェルールを簡単に組み合わせることができます。 ホウケイ酸ガラスはUV域で透明で、スリーブ内でUV硬化光学素子用接着剤NOA68NOA61が硬化します。当社でご提供している光学用の接着剤については、こちらをご参照ください。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
51-2800-1800 Support Documentation
51-2800-1800スリーブ、GRINレンズ&フェルール用、内径Ø1.818 mm、長さ10 mm、ホウケイ酸ガラス
¥985
Today