N-BK7すりガラス拡散板、マウント付き


  • Offered in 120, 220, 600, and 1500 Grit Polishes
  • Polished for Greater Uniformity than Sand Blasting
  • Available in SM05-, SM1-, and SM2-Threaded Mounts

DGK01

DG05-220-MD

DG20-220-MD

Diffused
LED Condenser

Application Idea

Related Items


Please Wait

特長

  • 下記の3つのサイズから選択可能:
    • Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)拡散板、SM05ネジ切り加工付きマウント付き
    • Ø25.4 mm(Ø1インチ)拡散板、SM1ネジ切り加工付きマウント付き
    • Ø50.8 mm(Ø2インチ)拡散板、SM2ネジ切り加工付きマウント付き
  • 基板材質:N-BK7(コーティング無し)

ガウシアン状の拡散分布を必要とする様々な用途では、マウント付きN-BK7すりガラス拡散板のご使用をお勧めします。 すりガラス拡散板は、粒度が120、220、600、1500のいずれかの研磨剤で片面が研磨され、拡散面(すりガラス面)が形成されています。この研磨された拡散板を、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)の各サイズでご用意しており、それぞれSM05、SM1、SM2ネジ切り加工付きマウントに取り付けられています。 各SMシリーズのネジ切り加工付きマウントには、型番、直径および研磨粒子径が刻印されています。 拡散板を取り付ける時には、拡散面(すりガラス面)を光源の反対側に向ける必要があります。

研磨された拡散板は、サンドブラスト拡散板より高い表面均一性があります。 様々な研磨剤が、細かい散乱から粗い散乱まで幅広い散乱を可能にします。 細かい研磨(1500グリットなど)では透過率が高くなります。粗い研磨(120グリットなど)では透過率が低くなりますが、拡散のパターンは広がります。下のグラフではガラス拡散板の性能を比較しています。

Click to Enlarge
データはこちらからダウンロードいただけます。
双方向散乱分布関数(BSDF)の詳細については「グラフ」タブをご覧ください。 

使用例」タブに、拡散LEDコンデンサへのすりガラス拡散板の適用例が記載されておりますので、ご覧ください。 発散角、照度の空間分布、強度プロファイルをよりシビアに規定した場合は、当社のトップハット型ビーム出力拡散板Engineered Diffusers®*をご検討ください。 また、用途がUV域のスペクトル範囲に広がってもご利用いただける、UV溶融石英(UVFS)すりガラス拡散板もご提供しています。

*Engineered Diffusers®はVIAVI Solutions社の登録商標です。

Diffuser Selection Guide
Ground Glass Diffusers
Standard DiffusersN-BK7 SubstrateUnmounted, Uncoated350 nm - 2.0 μm
Unmounted, AR Coated350 nm - 700 nm
650 nm - 1050 nm
Mounted, Uncoated350 nm - 2.0 µm
UVFS SubstrateUnmounted, Uncoated185 nm - 2.0 µm
Diffuse ReflectorsN-BK7 SubstrateUnmounted, UV-Enhanced Aluminum Coated250 nm - 450 nm
Unmounted, Protected Silver Coated450 nm - 20 µm
Unmounted, Protected Gold Coated800 nm - 20 µm
Alignment Disks
Engineered Diffusers
Glass DiffusersUVFS SubstrateUnmounted and Mounted, Uncoated193 nm to 2.0 µm
Polymer DiffusersZEONOR SubstrateUnmounted and Mounted, Uncoated380 nm to 1.1 µm
Diffuser Kits
Common Specifications 
Diffuser Thickness2.0 mm
Clear Aperture> 90%
Surface Flatness of Smooth Side (@ 633 nm)< 4λ
Surface Quality of Smooth Side80-50 Scratch-Dig
Parallelism< 3 arcmin
Item #SizeGrit
DG05-120-MDØ1/2"120
DG05-220-MDØ1/2"220
DG05-600-MDØ1/2"600
DG05-1500-MDØ1/2"1500
DG10-120-MDØ1"120
DG10-220-MDØ1"220
DG10-600-MD Ø1"600
DG10-1500-MDØ1"1500
DG20-120-MD Ø2"120
DG20-220-MDØ2"220
DG20-600-MD Ø2"600
DG20-1500-MD Ø2"1500

透過率はデータの取得方法に影響されることにご注意ください。この測定では、積分球センサと分光器が共に用いられています。分光器では許容受光角度が小さいため、グリッド値が小さくなり大きく分散した光を全て受光するのが困難になります。したがって、グリッド値が低くなると透過率も低くなります。


双方向散乱分布関数(BSDF)のグラフ

ここに示すデータは、拡散板に向けてHeNeレーザ光を照射し、拡散板の周囲を受光器を回転させて角度分解散乱光(ARS)を測定することで取得しています。双方向散乱分布関数(BSDF)は、ARSを入射ビームと受光器の間の角度の余弦で除することで求められますが、これは光が拡散板を通過した際に発生する散乱の量を表します。これらのグラフのX軸は散乱された角度を示しています。そのため0°でスパイクが現れる場合がありますが、これは拡散されずに透過するビームを表しています。 

コリメート済みLED光源構成例

LCP05 Application Idea

右図の構成例では、LED光源の出力光をコリメートする拡散LEDコンデンサに、50.8 mm角、600グリットの円形ガラス拡散板DG20-600-MDを使用しています。当社では、構成例と同じような性能を有するコリメート済みLED光源もご提供していますが、こちらでは教育用の教材などに適した自作が可能なセットアップを例示しています。この構成例は、60 mmケージシステムを使って構築されています。当社の60 mmケージアセンブリは、ケージロッドで連結するケージシステム対応の部品から構成されています。各ケージ用部品は間隔60 mmのネジ穴が4つあり、様々な長さのØ6 mmの頑丈なスチール製ロッドを使用してケージシステムに組み込みます。こちらの構成では、長さ101.6 mmのロッドが使われています。 ケージシステムを構築することにより、ケージシステム内の光学部品が共通の光軸を持ち、正確な固定が可能となります。

SM1内ネジ付きマウント済み温白色LED MWWHL4を60 mmケージシステムに組み込むには、マウント済みLEDをケージプレートアダプタLCP02(/M)(30 mm-60 mm変換)に接続したレンズチューブカプラSM1T2を用います。次に、光源を50.8 mm角のフィルタ用マウントLCP34(/M)に取りつけたカスタム仕様のすりガラス拡散板へ向けます。LED光を拡散し、Ø50.8 mm(Ø2インチ)平凸レンズLA1401でコリメート光となります。レンズにはコーティングが施されておらず、焦点距離は60.0 mmです。 レンズは60 mm ケージプレートLCP34(/M)に取り付けます。

60 mmケージシステム全体を、ケージプレートLCP34(/M)の底面でポストTR3上に固定します。ポストはポストホルダPH3と取付ベースBA2(/M)でブレッドボードに固定します。

Component Items Needed to Build a Diffused LED Condenser
Item#bDescriptionQty.
MWWHL4a3000 K, 570 mW (Min) Mounted LED, 1000 mA1
LCP0230 mm to 60 mm Cage Plate Adapter1
SM1T2SM1 (1.035"-40) Coupler, External Threads1
LCP3460 mm Threaded Cage Plate
(Two SM2RR Retaining Rings Included)
2
DG20-600-MDØ2", SM2-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 600 Grit1
ER4Cage Assembly Rod, 4" Long, Ø6 mm4
LA1401N-BK7 Uncoated Plano-Convex Lens, Ø50.8 mm, f = 60.0 mm1
TR3Ø1/2" x 3" Post1
PH3Post Holder with Spring-Loaded Thumbscrew, L=3"1
BA2Mounting Base, 2" x 3" x 3/8" (51 x 76 x 10 mm)1
  •  T-Cube­™LEDドライバLEDD1B(または標準規格品の円形4ピンM8コネクタ付)をお持ちでない場合は、ドライバが必要となり、加えて電源をご購入いただく必要がございます。
  • 表内はインチ規格の部品の組み合わせ例です。ミリ規格の部品の組み合わせについては当社までお問い合わせください。

Posted Comments:
雄太 中野  (posted 2023-11-09 14:51:35.097)
こちらの拡散版でGrid毎のBSDF値がグラフで表示されていますが、これはどのように見ればよろしいでしょうか。特に600 Grid,1500 Grid(面がより滑らかな方)では0度付近で強度が増していますが、拡散板は面が荒い程、透過光の照度ムラが小さくなるのでしょうか。 また、基礎事項で恐縮ですが、ビームの面精度が拡散板で向上する原理はなにがあるのでしょうか。
cdolbashian  (posted 2023-11-15 11:43:38.0)
We have translated your inquiry to the following: =============================================== I see the BSDF values for each Grid in the graph on this diffusion plate. Especially for the 600 grid and 1500 grid (smoother surface), the intensity increases around 0 degree. Also, I know this is a basic question, but what is the principle of how a diffuser improves the surface accuracy of the beam? =============================================== The behavior of scattered light from a given "small" particle depends on the size of the particle with respect to the wavelength of light used, as well as the shape of the particle. For the smaller particles (larger grit), it is likely the scattering type is Mie scattering, which tends to have a maximum scattering in the forward direction. I have contacted you directly to discuss your application with you.
Dennis Scheidt  (posted 2023-10-03 19:04:57.777)
Have you measured the scattering coefficient mu_s of the 120 grit diffuser? Thank you very much in advance
cdolbashian  (posted 2023-10-19 02:54:51.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry. Unfortunately we have not characterized the scattering coefficients for these diffusers. That being said, I have reached out to you directly with an experimental process which can be used to determine such coefficients.
Łukasz Gryko  (posted 2020-01-03 07:26:11.433)
Is it possible to obtain the parameters BTDF A, BTDF A and BTDFg of these diffusers: 120 grit 220 grit 600 grit 1500 grit ?
YLohia  (posted 2020-01-23 04:37:10.0)
Hello, I have reached out to you directly to gather more information about the parameters that you're looking for.
Back to Top

Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、N-BK7すりガラス拡散板、マウント付き

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DG05-120-MD Support Documentation
DG05-120-MDØ1/2" SM05-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 120 Grit
¥4,110
Today
DG05-220-MD Support Documentation
DG05-220-MDØ1/2" SM05-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 220 Grit
¥4,110
3 weeks
DG05-600-MD Support Documentation
DG05-600-MDØ1/2" SM05-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 600 Grit
¥4,110
3 weeks
DG05-1500-MD Support Documentation
DG05-1500-MDØ1/2" SM05-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 1500 Grit
¥4,110
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)、N-BK7すりガラス拡散板、マウント付き

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DG10-120-MD Support Documentation
DG10-120-MDØ1" SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 120 Grit
¥4,557
3 weeks
DG10-220-MD Support Documentation
DG10-220-MDØ1" SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 220 Grit
¥4,720
3 weeks
DG10-600-MD Support Documentation
DG10-600-MDØ1" SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 600 Grit
¥4,720
3 weeks
DG10-1500-MD Support Documentation
DG10-1500-MDØ1" SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 1500 Grit
¥4,720
3 weeks
Back to Top

Ø50.8 mm(Ø2インチ)、N-BK7すりガラス拡散板、マウント付き

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DG20-120-MD Support Documentation
DG20-120-MDØ2" SM2-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 120 Grit
¥6,144
3 weeks
DG20-220-MD Support Documentation
DG20-220-MDØ2" SM2-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 220 Grit
¥6,144
3 weeks
DG20-600-MD Support Documentation
DG20-600-MDØ2" SM2-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 600 Grit
¥6,144
3 weeks
DG20-1500-MD Support Documentation
DG20-1500-MDØ2" SM2-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 1500 Grit
¥6,144
3 weeks
Back to Top

Ø25.4 mm(Ø1インチ)、マウント付きN-BK7すりガラス拡散板キット

DGK01 Contents
Item #Description
DG10-120-MDØ1", SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 120 Grit
DG10-220-MDØ1", SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 220 Grit
DG10-600-MDØ1", SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 600 Grit
DG10-1500-MDØ1", SM1-Mounted N-BK7 Ground Glass Diffuser, 1500 Grit
DG10-1500-H1-MDØ1", SM1-Mounted Ground Glass Alignment Disk, 1500 Grit

拡散板キットDGK01は、Ø25.4 mmのすりガラス拡散板4枚と、Ø25.4 mmのマウント付きすりガラスアライメントディスク1枚が、プラスチック製保管ケースに納められているキット製品です。SM1ネジ付きマウントには、型番と簡単な説明が刻印されています。

拡散板キットの内容については右の表をご覧ください。右下の表にはアライメントディスクDG10-1500-H1-MDの仕様が記載されています。

Alignment Disk Specifications
Optic DiameterØ25.4 mm (Ø1")
Optic Thickness2.0 mm (0.079")
Center Hole DiameterØ1 mm (Ø0.04")
Grit1500
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
DGK01 Support Documentation
DGK01SM1マウント付きN-BK7すりガラス拡散板キット、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、5枚入り
¥34,177
3 weeks