超短パルスレーザー用低群遅延分散(GDD)ミラー、1400 nm~1700 nm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7024_UltrafastMirrors_1.jpg)
- Ultrafast Mirror for 1400 - 1700 nm
- Group Delay Dispersion <30 fs2
- Ideal for Telecom Applications
UM10-45C
UM05-45C
Application Idea
UM10-45C in an H45
45º Mirror Mount
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | UM05-45C | UM10-45C |
---|---|---|
Design Wavelength Range | 1400 - 1700 nm | |
Diameter | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) |
Diameter Tolerance | +0.00 / -0.10 mm | |
Thickness | 6.4 mm (0.25") | 9.5 mm (0.37") |
Thickness Tolerance | ±0.20 mm | |
Clear Aperture | > 80% of Diameter | |
Reflectance | Rs > 99% (1400 - 1700 nm) Rp > 99% (1500 - 1600 nm) | |
Angle of Incidence | 45° | |
Group Delay Dispersion | |GDDs| < 30 fs² (1400 - 1700 nm) |GDDp| < 30 fs² (1500 - 1600 nm) | |
Substrate | Fused Silica | |
Front Surface Flatness | λ/4 at 632.8 nm Over Clear Aperture | λ/8 at 632.8 nm Over Clear Aperture |
Front Surface Quality | 15-5 Scratch-Dig | |
Parallelism | ≤3 arcmin | |
Back Surface | Polished |
特長
- 低群遅延分散: |GDD| <30 fs2
- 250 fsより短いパルスに適した製品
- 99%以上の反射率
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)とØ25.4 mm(Ø1インチ)ミラーをご用意
- 研磨加工された裏面
- 表面品質: スクラッチ&ディグ 15-5
当社の低群遅延分散(GDD)ミラーは、1400 nm~1700 nmの波長範囲で高反射率となるコーティングが施されており、45°の入射角用に設計されています。これらの超短パルスミラーはエルビウムレーザ(1530~1620 nm)用に設計されましたが、この波長範囲は、主要な光通信の波長バンドである、E(1360 nm~1460 nm)、S(1460 nm~1530 nm)、C(1530 nm~1565 nm)、L(1565 nm~1625 nm)およびU(1625 nm~1675 nm)バンドもカバーしています。 これらのミラーは、パルスの広がりが重要な用途に適しています。反射率が99%以上かつ、GDDが|30 fs2| 未満という優れた性能を持っています。詳細については、「グラフ」タブをご覧ください。
この低GDDミラーは、Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)でご提供しております。 各光学素子の縁に型番とコーティング面の位置を示す矢印が刻印されています。 ミラーの裏面は研磨されているので、反射コーティングを通り抜けて漏れる僅かな光は、光出力のモニタのような用途でご利用いただけます。
当社ではこちらで掲載している低GDDミラーのほかにも様々な波長範囲の低GDDミラーをご提供しています。超短パルス用光学素子の全ラインナップは「超短パルス用光学素子」タブをご参照ください。
下のグラフは、反射率と群遅延分散の理論値です。これは設計されたコーティングの性能を示しています。 両プロットは、入射角45°の時の計算結果です。
![GDD](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/UMxx-45C_GDD_400_2.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらをクリックしてください。
網掛けの部分は、S偏光でGDD<|30 fs2|となる規定の波長範囲を示しています。GDDの値は、設計波長域外では急激に変動しています。
Posted Comments: | |
Kevin Lehmann
 (posted 2019-04-26 15:17:46.823) I would like to know what the reflectivity and GVD curves look-like for the UM10-45C mirror at normal incidence. Also, I would like to know if you provide this coating on concave mirror substrates. asundararaj
 (posted 2019-05-01 04:58:36.0) Thank you for contacting Thorlabs. While data at normal incidence would not be possible, we should be able to obtain data close to normal incidence. We will contact you directly about this data and to discuss possible custom options. |
フェムト秒パルスレーザ用ならびにピコ秒レーザ用光学素子を幅広くご用意しています。詳細は下表をご参照ください。
Dielectric Mirror | High-Power Mirrors for Picosecond Lasers | Metallic Mirrors | Low-GDD Pump-Through Mirrors | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dual-Band Dielectric Mirror, 400 nm and 800 nm | Ytterbium Laser Line Mirrors, 250 nm - 1080 nm | Ultrafast-Enhanced Silver Mirrors, 750 - 1000 nm | Protected Silver Mirrors, 450 nm - 20 µm | Unprotected Gold Mirrors, 800 nm - 20 µm | Pump-Through Mirrors, 1030 - 1080 nm and 940 - 980 nm |
Deterministic GDD Beamsplitters | Low-GDD Harmonic Beamsplitters | Low-GDD Polarizing Beamsplitters | β-BBO Crystals | Dispersion-Compensating Optics | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beamsplitters & Windows, 600 - 1500 nm or 1000 - 2000 nm | Harmonic Beamsplitters, 400 nm and 800 nm or 500 nm and 1000 nm | High-Power, Broadband, High Extinction Ratio Polarizers, 700 - 1300 nm | β-BBO Crystals for Second Harmonic Generation | Dispersion-Compensating Mirrors, 650 - 1050 nm | Dispersion-Compensating Prisms, 700 - 900 nm |