超短パルスレーザ用低群遅延分散(GDD)ミラー、1760 nm~2250 nm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8226_MIRUlrafastMirrors_2.jpg)
- High Reflectance Over 1760 nm - 2250 nm
- Group Delay Dispersion < 30 fs2
- Ideal for Femtosecond Thulium (Tm)
and Holmium (Ho) Lasers
UM10-45D
Ø1"
UM05-45D
Ø1/2"
Application Idea
UM05-45D Low GDD Mirror in a
POLARIS-K05F1 Low-Distortion Mount
and Mounted with a POLARIS-CA1
Clamping Arm
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Item # | UM05-45D | UM10-45D |
---|---|---|
Design Wavelength Range | 1760 - 2250 nm | |
Diameter | 1/2" (12.7 mm) | 1" (25.4 mm) |
Diameter Tolerance | +0.00 / -0.10 mm | |
Thickness | 6.4 mm (0.25") | 9.5 mm (0.37") |
Thickness Tolerance | ±0.20 mm | |
Clear Aperture | > 80% of Diameter | |
Reflectance | Rs > 99% (1760 - 2250 nm) Rp > 99% (1900 - 2050 nm) | |
Angle of Incidence | 45° | |
Group Delay Dispersion | |GDDs| < 30 fs² (1760 - 2250 nm) |GDDp| < 30 fs² (1900 - 2050 nm) | |
Substrate | Fused Silica | |
Front Surface Flatness | λ/6 at 632.8 nm Over Clear Aperture | λ/4 at 632.8 nm Over Clear Aperture |
Front Surface Quality | 15-5 Scratch-Dig | |
Parallelism | ≤3 arcmin | |
Back Surface | Polished |
特長
- 低群遅延分散:<|30 fs2|
- 250 fsより短いパルスに適した製品
- 99%以上の反射率
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)とØ25.4 mm(Ø1インチ)ミラーをご提供
この低群遅延分散(GDD)ミラーには、1760 nm~2250 nmの波長範囲で高反射率が得られるコーティングが施されています。 この波長範囲は、ツリウム(Tm)やホルミウム(Ho)添加ファイバーレーザのような2 µm周辺の波長を持つレーザに適しています。 これらのミラーは、パルスの広がりが問題となる用途に適しています。また、45°の入射角用に設計されています。 誘電体コーティングには、制御性や耐久性の高い誘電体薄膜コーティングを形成するイオンビームスパッタリング(IBS)技術が利用されています。
こちらのミラーは反射率が99%以上かつ、GDDが |30 fs2|未満という性能を両立しています。 詳細については「グラフ」タブ内をご参照ください。
この低GDDミラーのサイズは、Ø12.7 mm(1/2インチ)またはØ25.4 mm(1インチ)です。 各光学素子のエッジには型番とコーティング面の位置を示す矢印が刻印されています。 ミラーの裏面は研磨されているので、反射コーティングを通り抜けて漏れる僅かな光は、光出力のモニタのような用途でご利用いただけます。
当社ではこちらで掲載している1760~2250 nmの低GDDミラーのほかにも様々な波長範囲の低GDDミラーをご提供しています。 超短パルス用途で使用する光学素子のラインナップについては「超短パルスレーザ用光学素子」のタブをご覧ください。
下のグラフは、それぞれ入射角45°における反射率と群遅延分散の測定値ならびに理論値です。
![GDD](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/UMxx-45D_GDD_G1-400.gif)
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
網掛けの部分は、S偏光でGDD<|30 fs2|となる規定の波長範囲を示しています。GDD値は、GDD設計波長範囲(プロットの影の部分)の外側では大きく変動しています。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
フェムト秒パルスレーザ用ならびにピコ秒レーザ用光学素子を幅広くご用意しています。詳細は下表をご参照ください。
Dielectric Mirror | High-Power Mirrors for Picosecond Lasers | Metallic Mirrors | Low-GDD Pump-Through Mirrors | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dual-Band Dielectric Mirror, 400 nm and 800 nm | Ytterbium Laser Line Mirrors, 250 nm - 1080 nm | Ultrafast-Enhanced Silver Mirrors, 750 - 1000 nm | Protected Silver Mirrors, 450 nm - 20 µm | Unprotected Gold Mirrors, 800 nm - 20 µm | Pump-Through Mirrors, 1030 - 1080 nm and 940 - 980 nm |
Deterministic GDD Beamsplitters | Low-GDD Harmonic Beamsplitters | Low-GDD Polarizing Beamsplitters | β-BBO Crystals | Dispersion-Compensating Optics | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Beamsplitters & Windows, 600 - 1500 nm or 1000 - 2000 nm | Harmonic Beamsplitters, 400 nm and 800 nm or 500 nm and 1000 nm | High-Power, Broadband, High Extinction Ratio Polarizers, 700 - 1300 nm | β-BBO Crystals for Second Harmonic Generation | Dispersion-Compensating Mirrors, 650 - 1050 nm | Dispersion-Compensating Prisms, 700 - 900 nm |