光学ブレッドボード、穴封止タイプ、ダンピング最適化、厚さ60 mm


  • 60 mm (2.4") Thickness
  • Sealed Mounting Holes
  • Superior Flatness, Compliance,
    and Construction Quality
  • Machined Matte Finish with Holes
    to Edge of Breadboard
  • Each Breadboard Individually Tested
Related Items


Please Wait

Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボード

高品質
Nexusはソーラボ社製の高品質なテーブルおよびブレッドボードのシリーズで、様々なサイズをご用意しております。フォトニクス、イメージング、顕微鏡の用途に対応し、当社の旧製品シリーズよりもさらに高い品質と除振性能を有します。サイズごとに最適化され、各テーブルには個別の試験データが付属します。詳細については「除振」タブおよび「コンストラクション」タブをご参照ください。

追加情報
当社の光学テーブルの製品ラインナップと概要については「Nexusガイド」タブをご参照ください。

Nexus Breadboard and Frame
Click for Details

600 mm x 900 mmのNexusブレッドボードに取り付けた固定型ブレッドボード用フレームPFR6090-8

特長

  • 厚さ:60 mm
  • 300 mm x 300 mm~900 mm x 1200 mmのサイズをご用意
  • すべてのブレッドボードは個別に最適化され、試験された後に試験データとともに発送
  • 縁から穴までは12.5 mm
  • 穴封止タイプ(液漏れ防止用)
  • 上面:表面上のどの600 mm x 600 mmの領域においても±0.1 mmの平面度
  • 厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板とスチール製のサイドパネル
  • スチール同士を接続することで熱安定性が向上

こちらの厚さ60 mmのNexus®ブレッドボードは、300 mm x 300 mm~900 mm x 1200 mm(長さ×幅)の豊富なサイズでご用意しております。スチール構造で優れた熱安定性と、各ブレッドボードのサイズに最適化された広帯域ダンピング性能が特長です。厚さ5 mmの上面および下面のステンレス板は、精密加工されたマット仕上げで、600 mm2の範囲にわたる平面度は±0.1 mmとなっています。このブレッドボードには25 mm間隔でM6取付け穴があり、ブレッドボードの縁から穴までは12.5 mmです。

一般的なサイズのミリ規格およびインチ規格のブレッドボードは標準品としてご用意しております。またそのほかのサイズも受注生産品として下記のとおりご用意しています。納期については、在庫および製造状況により変動いたしますので当社までお問い合わせください。サイズほかのカスタマイズも承ります。こちらのCustom Optical Table and Breadboard Requestをご利用いただくか当社までご連絡ください。Nexusシリーズ光学テーブルの製品ラインナップと概要については「Nexusガイド」タブをご参照ください。当社の全てのブレッドボードの比較については、「ブレッドボードセレクションガイド」タブをご参照ください。

支柱の種類
当社では、様々なブレッドボード用の支柱をご用意しております。当社の標準のブレッドボード用には、固定式支柱や、パッシブ型または自動調整機能付きアクティブ型の除振型支柱がございます。ブレッドボードをテーブル上面に取り付ける場合、パッシブ型の除振脚もご利用いただけます。

ScienceDeskフレーム
当社のScienceDesk™シリーズのブレッドボードフレームは人間工学に基づいた設計となっており、顕微鏡の用途向けに最適化されています。固定式フレーム、パッシブ型またはアクティブ型の除振機能付きフレームでご用意しており、便利なアクセサリもございます。ScienceDeskフレームは当社の600 mm x 900 mm~900 mm x 1200 mmの多数のブレッドボードに対応します。

Optical Tables Capabilities
Nexus Product Line Selection Guide
60 mm (2.4") Thick Breadboards
Unsealed HolesSealed Holes
304L Nonmagnetic SteelNo Holes
100 mm (4.3") Thick Breadboards
Unsealed HolesSealed Holes
Optical Tables
Specifications
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
Top Skin Flatness±0.1 mm (±0.004") Over Any 600 mm x 600 mm Area
ConstructionSymmetrical Isotropic Construction in All Axes
Top and Bottom Plates5 mm (0.20") Thick Stainless Steel, 4003 Grade Working Surface
Core ConstructionHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm Thick
DampingProprietary Optimized Broadband Damping
Side PanelsRigid Steel Box Section
Side Trim FinishMatte Black Linoleum, 2 mm Inset from Table Surface
Top Surface FinishMachined Matte Finish
Compatible Mounting OptionsBreadboard Frames and Isolators, ScienceDesk Frames
Mounting HolesImperialMetric
Threads and Spacing1/4"-20 Tapped Holes on 1" CentersM6 Tapped Holes on 25 mm Centers
Distance from Edge to First Holes0.5" from Table Edge on all Sides12.5 mm from Table Edge on all Sides
Maximum Screw Depth25.4 mm (1.0") (13.5 mm for Outer Border Holes)
Sealed HolesIndividual Nylon Cups Provide Sealed Mounting Holes for Liquid Spill Management

 

インチ規格のブレッドボードの寸法と重量

Item #Dimensions
(W x L x H)
Unpacked
Weight
Packaged
Shipping 
Weight
Packed Dimensions
B1212T12" x 12" x 2.4"23.98 lbs32.78 lbs14.9" x 14.9" x 5.5"
B1218T12" x 18" x 2.4"36.15 lbs47.18 lbs14.9" x 20.5" x 5.5"
B1224T12" x 24" x 2.4"46.64 lbs59.84 lbs14.9" x 26.7" x 5.5"
B1236T12" x 36" x 2.4"67.98 lbs85.58 lbs14.9" x 38.6" x 9.0"
B1818T18" x 18" x 2.4"48.06 lbs67.24 lbs20.5" x 20.5" x 5.5"
B1824T18" x 24" x 2.4"67.10 lbs84.70 lbs20.5" x 26.4" x 5.5"
B2424T24" x 24" x 2.4"86.40 lbs106.7 lbs26.4" x 26.4" x 5.5"
B2436T24" x 36" x 2.4"132.22 lbs160.82 lbs26.4" x 38.6" x 9.0"
B2448T24" x 48" x 2.4"175.56 lbs212.96 lbs26.4" x 50.4" x 9.0"
B3030T30" x 30" x 2.4"144.10 lbs174.90 lbs32.2" x 32.3" x 9.0"
B3036T30" x 36" x 2.4"169.62 lbs204.82 lbs32.3" x 38.6" x 9.0"
B3048T30" x 48" x 2.4"220.22 lbs264.22 lbs32.3" x 50.4" x 9.0"
B3636T36" x 36" x 2.4"199.98 lbs241.78 lbs38.6" x 38.6" x 9.0"
B3648T36" x 48" x 2.4"260.48 lbs308.88 lbs38.6" x 50.4" x 9.0"

 

ミリ規格のブレッドボードの寸法と重量

Item #Dimensions
(W x L x H)
Unpacked
Mass
Packaged
Shipping
Mass
Packed Dimensions
B3030L300 mm x 300 mm x 60 mm10.60 kg14.60 kg360 mm x 360 mm x 140 mm
B3045L300 mm x 450 mm x 60 mm16.20 kg21.00 kg360 mm x 570 mm x 140 mm
B3060L300 mm x 600 mm x 60 mm20.70 kg26.70 kg360 mm x 670 mm x 140 mm
B3090L300 mm x 900 mm x 60 mm30.10 kg38.10 kg360 mm x 960 mm x 230 mm
B4545L450 mm x 450 mm x 60 mm22.90 kg29.90 kg570 mm x 570 mm x 230 mm
B4560L450 mm x 600 mm x 60 mm29.80 kg38.80 kg570 mm x 660 mm x 140 mm
B6060L600 mm x 600 mm x 60 mm38.80 kg49.90 kg680 mm x 680 mm x 140 mm
B6090L600 mm x 900 mm x 60 mm58.60 kg72.60 kg660 mm x 960 mm x 230 mm
B7575L750 mm x 750 mm x 60 mm64.00 kg78.00 kg810 mm x 810 mm x 230 mm
B7590L750 mm x 900 mm x 60 mm75.00 kg91.00 kg810 mm x 960 mm x 230 mm
B60120L600 mm x 1200 mm x 60 mm77.80 kg94.80 kg660 mm x1260 mm x 230 mm
B9090L900 mm x 900 mm x 60 mm88.70 kg106.70 kg960 mm x 960 mm x 230 mm
B75120L750 mm x 1200 mm x 60 mm97.10 kg117.10 kg810 mm x 1260 mm x 230 mm
B90120L900 mm x 1200 mm x 60 mm115.50 kg136.50 kg960 mm x 1260 mm x 230 mm

ダンピングの最適化

広帯域ダンピング
光学テーブルやブレッドボードの最も重要な特性は共振周波数です。共振周波数と振幅は反比例するため、共振周波数をできる限り高くして振動強度を最小限に抑える必要があります。Nexusシリーズのテーブルおよびブレッドボードは規定の周波数領域にわたって広帯域なダンピング機能を有します。より高い性能を得るため、テーブルおよびブレッドボードのサイズごとにダンピングを最適化しています。

様々な試験を行い、ブレッドボードの厚さとサイズの比率を最適化しています。長さ1.2 m以上の大型のブレッドボードは標準的な厚さである110 mmでご提供しています。これに対し、小型のブレッドボードは厚さ60 mmと110 mmの両方をご用意しています。

コンプライアンス

光学テーブルの振動応答を表す伝達関数としては、「コンプライアンス」が最も広く使われています。一定力(静的な力)の場合、静的コンプライアンスは加えられた力に対する線形変位または角度変位の比として定義されます。動的に変化する力(振動)の場合、動的コンプライアンスは振動を発生させる力の振幅に対する励起振動の振幅(角度変位または線形変位)の比となります。テーブルトップのたわみは、テーブル面に取り付けられたコンポーネントの相対位置の変化によって明らかになります。従って、定義を見ると、コンプライアンス値が低いほどたわみが小さく抑えられて、光学テーブル設計上の主要目的に近づくことがわかります。コンプライアンスは周波数に依存し、「変位/加えられたの力(m/N)」の単位で測定されます。

Compliance Test Procedure
Click to Enlarge

コンプライアンス測定

コンプライアンスの詳細については除振のチュートリアルをご参照ください。

コンプライアンスの測定手順
インパルスハンマを用いてテーブルまたはブレッドボードの上面に力を加え、これによって発生する振動を上面に設置したトランスデューサで検出します(右図参照)。トランスデューサからの信号はアナライザによって読み取られ、周波数応答のスペクトル(つまりコンプライアンス曲線)を得るために使用されます。光学テーブルの開発段階では、テーブルトップの多数のポイントにおけるコンプライアンス曲線を取得しますが、コーナにおけるコンプライアンスが常に最大となります。測定されたコンプライアンス曲線のデータは、テーブルトップのコーナから約150 mmの位置(小型のブレッドボードでは縁からさらに近い位置になります)に設置したセンサに取り込まれ、ハンマで打つ位置はセンサより内側になります。この位置での試験は最悪のデータ値を示しています。

個別の試験データ
各Nexus製品は試験された後に個別の試験データおよびコンプライアンス曲線とともに発送されます。1つのサイズのコンプライアンス曲線を全体の製品に適用する業界標準に比べて、より正確なデータをご提供することができます。当社のコンプライアンス曲線のデータはテーブルのコーナに設置したセンサから取得しているため、最悪の場合のデータ値となっています。

Nexus Compliance Testing
Click to Enlarge

Nexusテーブルのコンプライアンス測定

Test Results

60 mm Thick Breadboards

Item #Breadboard Size
(W x L x H)
Compliance Curve
(Click to View)a
B1212F / B1212T12" x 12" x 60 mmCompliance Curve
B1218F / B1218T12" x 18" x 60 mmCompliance Curve
B1224F / B1224T12" x 24" x 60 mmCompliance Curve
B1236F / B1236T12" x 36" x 60 mmCompliance Curve
B1818F / B1818T18" x 18" x 60 mmCompliance Curve
B1824F / B1824T18" x 24" x 60 mmCompliance Curve
B2424F / B2424T24" x 24" x 60 mmCompliance Curve
B2436F / B2436T / B2436FN24" x 36" x 60 mmCompliance Curve
B2448F / B2448T24" x 48" x 60 mmCompliance Curve
B3030F / B3030T30" x 30" x 60 mmCompliance Curve
B3036F / B3036T / B3036FN30" x 36" x 60 mmCompliance Curve
B3036Y30" x 36" x 60 mm
(No Holes)
Compliance Curve
B3048F / B3048T / B3048FN30" x 48" x 60 mmCompliance Curve
B3048Y30" x 48" x 60 mm
(No Holes)
Compliance Curve
B3636F / B3636T36" x 36" x 60 mmCompliance Curve
B3648F / B3648T / B3648FN36" x 48" x 60 mmCompliance Curve
B3648Y36" x 48" x 60 mm
(No Holes)
Compliance Curve
B3030A / B3030L30 cm x 30 cm x 60 mmCompliance Curve
B3045A / B3045L30 cm x 45 cm x 60 mmCompliance Curve
B3060A / B3060L30 cm x 60 cm x 60 mmCompliance Curve
B3090A / B3090L30 cm x 90 cm x 60 mmCompliance Curve
B4545A / B4545L45 cm x 45 cm x 60 mmCompliance Curve
B4560A / B4560L45 cm x 60 cm x 60 mmCompliance Curve
B6060A / B6060L60 cm x 60 cm x 60 mmCompliance Curve
B6090A / B6090L / B6090AN / B6090Z60 cm x 90 cm x 60 mmCompliance Curve
B60120A / B60120L60 cm x 120 cm x 60 mmCompliance Curve
B7575A / B7575L75 cm x 75 cm x 60 mmCompliance Curve
B7590A / B7590L / B7590AN / B7590Z75 cm x 90 cm x 60 mmCompliance Curve
B75120A / B75120L / B75120AN / B75120Z75 cm x 120 cm x 60 mmCompliance Curve
B9090A / B9090L90 cm x 90 cm x 60 mmCompliance Curve
B90120A / B90120L / B90120AN / B90120Z90 cm x 120 cm x 60 mmCompliance Curve

110 mm Thick Breadboards

Item #Breadboard Size
(W x L x H)
Compliance Curve
(Click to View)a
B2436G / B2436U24" x 36" x 110 mm Data Available Soon
B2448G / B2436U24" x 48" x 110 mm Data Available Soon
B2460G / B2460U24" x 60" x 110 mm Data Available Soon
B3036G / B3036U30" x 36" x 110 mmCompliance Curve
B3048G / B3048U30" x 48" x 110 mm Data Available Soon
B3060G / B3060U30" x 60" x 110 mm Data Available Soon
B3636G / B3636U36" x 36" x 110 mmCompliance Curve
B3648G / B3648U36" x 48" x 110 mmCompliance Curve
B3660G / B3660U36" x 60" x 110 mmCompliance Curve
B3672G / B3672U36" x 72" x 110 mmCompliance Curve
B4860G / B4860U48" x 60" x 110 mm Data Available Soon
B4872G / B4872U48" x 72" x 110 mmCompliance Curve
B6090B / B6090N600 mm x 900 mm x 110 mmCompliance Curve
B60120B / B60120N600 mm x 1200 mm x 110 mmCompliance Curve
B60150B / B60150N600 mm x 1500 mm x 110 mm Data Available Soon
B7590B / B7590N750 mm x 900 mm x 110 mmCompliance Curve
B75120B / B75120N750 mm x 1200 mm x 110 mmCompliance Curve
B75150B / B75150N750 mm x 1500 mm x 110 mmCompliance Curve
B9090B / B9090N900 mm x 900 mm x 110 mmCompliance Curve
B90120B / B90120N900 mm x 1200 mm x 110 mmCompliance Curve
B90150B / B90150N900 mm x 1500 mm x 110 mmCompliance Curve
B90180BT / B90180N900 mm x 1800 mm x 110 mmCompliance Curve
B120150B / B120150N1200 mm x 1500 mm x 110 mmCompliance Curve
B120180B / B120180N1200 mm x 1800 mm x 110 mmCompliance Curve
  • こちらのコンプライアンス曲線は典型的なものであり、個々の製品によって若干の変動が生じることがあります。各テーブルは試験された後に、個別の試験データおよびコンプライアンス曲線とともに出荷されます(上記の個別の試験データセクション参照)。

注: 灰色のグラフアイコンのコンプライアンスデータは間もなくご提供予定です。コンプライアンスデータは各ブレッドボードごとに測定されており、ご購入いただいた各製品に付属いたします。

Nexusテーブルの組み立ての概要

注:この動画は紹介用に作成されたものです。Nexusテーブルの組み立て順序を示すものではありません。

Nexus®シリーズの光学テーブルおよびブレッドボードの製造

  • 経験豊富な社内の設計エンジニアがモデルや製作図を作成
  • テーブル専門の製造施設で再現性の高い一貫した生産を実現
  • 自社施設内での振動伝達率およびコンプライアンスの試験
  • 自社施設内での溶接および加工作業
  • 光学テーブルやブレッドボードのカスタム設計
  • リーン生産方式:
    • 相互教育の充実により生産需要に対応できるスタッフの育成
    • 品質向上につながる最新技術の活用
    • 納期短縮を実現する効率的な組織

当社の専門チームは、光学テーブル、ブレッドボード、および関連するアクセサリ等の設計について、25年以上の経験があります。当社ではこの経験を活かし、Nexus®ハニカムテーブル/ブレッドボードの2つの基本的な設計目標を常に達成できるようにしています。1つはテーブルの固有振動数を可能な限り高くすること(周囲の振動を十分に上回る振動数)、もう1つはテーブルの振動を十分に減衰させること(テーブル面上の装置類に起因する振動の迅速な減衰)です。目標達成に向けて、当社のエンジニアは有限要素解析(FEA)やSolidWorksなど、様々なツールを用いて設計の改善を行っています。FEAでは様々な材料の評価や、不要な応力の特定が可能です。SolidWorksは、それぞれのデザインの3Dモデルの構築に使用されています。

Nexus Breadboard Cross Section
Click to Enlarge

Nexusテーブル/ブレッドボードの断面図。(1)上板、(2)下板、(3)サイドパネル、(4)サイドレール、(5)ハニカムコア
Nexus Table Honeycomb Core
Click to Enlarge

Nexusテーブルのハニカムコア

すべてのNexus光学テーブル/ブレッドボードは、X、Y、Z方向に対して等方性と対称性を持つよう設計されています。最適な熱的安定性が得られるようにスチール製の部品のみで組み立てられており、木材やプラスチック材は使用されていません。各テーブルには、精密加工された上板と下板、連続したハニカムコア、そしてトリム加工仕上げの4枚のサイドパネルが含まれます。右の動画ではテーブルの組み立て方法を簡単にご紹介しています。各手順の詳細については下記をご覧ください。.

Optical Tables Capabilities

熱的安定性に優れた精密スチール構造

 

当社のNexusテーブル/ブレッドボードは、厚さ5 mmの上板と下板、精密に成形・溶接された厚さ0.26 mmのハニカムコアなどを含め、すべてスチール製です。ハニカムコアの幾何学的な成形には高精度のプレス機を使用し、ピッチは溶接されたフラットシムによって保持されています。Nexusテーブル/ブレッドボードのハニカムコアは上板から下板まで連続していて中間層が無いため、剛性が高く、熱的安定性に優れています。

熱的安定性に優れたNexusの重要な点として、全ての軸方向に対して対称で等方的なスチール構造であることが挙げられます。温度変化に対して、各スチール部品は同様に伸縮するため平坦度を維持することができます。スチールコアは上板から下板まで達していて、プラスチックやアルミニウム製の液体浸入防止のための構造などは中間に入っていません(それらは製品全体の剛性を低下させ、また大きな熱膨張係数の部品を組み込むことになります)。木材ではなくスチール材のサイドパネルを使用しているのは、木材が周囲の水分の影響を受けて不安定になる可能性があるためです。

Optical Table Packaging
Click to Enlarge

出荷前に熱収縮包装が施されている
Nexus光学テーブル

仕上げ加工と汚染物質を最小限に抑えた包装

 

自動仕上げ工程
当社のNexusテーブル/ブレッドボードには自動オービタル加工によるマット仕上げを行っており、当社の従来製品に比べて非常に滑らかで平坦になっています。この表面仕上げの改良により、平坦度は±0.1 mm (600 mm x 600 mmあたり)が実現しています。鋭角的なエッジを減らすためにコーナの半径を大きくし、実験室内の安全性を高めています。

Nexus Tabletop Closeup
Click to Enlarge

ハニカムコアとサイドパネルの位置を示した図。いずれもネジ穴とは交差していません。

テーブル端部の密閉加工と帯電防止包装
すべての光学テーブルは、輸送中に埃などの様々な汚染物質が混入するのを防ぐために、熱収縮フィルムで包装して出荷されます。当社では、さらにテーブルやブレッドボードの内外表面に付着する空気中の汚染物質を最小限に抑えるために、オプション仕上げや包装についてのサービスをご提供しております。これらのサービスには、金属製ホイルの内層を熱収縮フィルムの外層で覆った帯電防止包装や、静電気や製品内部への埃の侵入を防止する隙間の無いエッジパネル構造のテーブルなどがあります。

取付け穴の種類とパターン

 

個別にネジ切り加工と皿穴加工が施された取付け穴
テーブルの部品を接合する前に、上面の取付け穴にネジ切り加工をし、さらに僅かに皿穴加工を行います。これによりテーブルに取り付ける部品を平らに設置できます。取付け穴は、その後クリーニングされて、下面はビニールフィルムディスク(穴封止無しタイプ)または封止カップ(穴封止タイプ、下記参照)で封じます。このビニールフィルムは初めて取付け穴を使う時に簡単に穴開けできます。Nexusテーブル/ブレッドボードの取付け穴は、全て指でキャップスクリュを締め付けることができます。

テーブルの末端近くまで配置された穴パターン
上面の穴パターンは、テーブルやブレッドボードの末端からわずか12.5 mm(穴間隔の半分の長さ)の位置まで配置されています。これによりテーブルの使用可能な面積が増え、また取り付け方法も広がります。

Sealing Cups Installation
Click to Enlarge

ナイロン製の封止カップの取り付け

ネジの深さと穴封止のオプション
当社用に設計されたコア製造機により、精密に成形されて溶接されたハニカムコアのストリップを生産します。コアはネジ穴と交差しないように成形されて取り付けられます(右下の写真参照)。これによりネジをテーブルの下板まで挿入することができます(穴封止無しタイプの場合)。最外周を含むネジの深さの規格については「仕様」タブをご参照ください。

封止された取付け穴
テーブルおよびブレッドボードとして、液体の浸入防止用に上板の裏側にナイロン製の封止カップを接着(左の写真参照)した製品を製作することも可能です。全てのサイズおよび厚さのテーブルに対して穴を封止することができます。その場合のネジ深さは最大で25.4 mmとなります。

下板の取付け穴
当社のブレッドボードの下板には少なくとも4つの取付け穴があり、除振無しあるいは除振付きの脚を取り付けることができます。これらの取付け穴はブレッドボード用のスタンドに使用するだけでなく、テーブルや実験セットアップに組み込むうえで柔軟に使用することができます。

Precision Dilling of Optical Table Mounting Taps
Click to Enlarge

光学テーブルやブレッドボードのネジ穴は高速のドリルで加工されます。
Machine Finish
Click to Enlarge

テーブルとブレッドボード表面は当社の仕上げ用の加工機で磨かれます。
Pressure Bonding
Click to Enlarge

テーブルとブレッドボードは当社のホットプレス機で加圧して接合されます。

標準的なNexus®およびブレッドボードのご提供可能サイズ 

当社のNexusシリーズの光学テーブルおよびブレッドボードの製品は、フォトニクス、イメージング、顕微鏡用途に対応可能な高性能の光学テーブル製品群としてご提供しております。Nexusテーブルおよびブレッドボードは強化されたダンピング性能、精密加工マット仕上げの上面と下面、テーブルトップ縁まで配列された穴を特長としています。各製品には個別の試験データが付属します。 

当社のテーブルおよびブレッドボードは様々なサイズでご用意しております(下表参照)。ほとんどのサイズは標準品(表内の緑のアイコン)としてのご用意がございます。その他のサイズは特注品となります(青いアイコン)。カスタム仕様のテーブルおよびブレッドボードもございます。一般的なカスタムサイズは表内に黄色いアイコンで示されています。カスタム製品についてはカスタムテーブルおよびブレッドボードについてのお問い合わせフォームからご連絡ください。

多くのテーブルおよびブレッドボードは、2種類の厚さと封止穴付き・無しのタイプをご用意しております。非磁性のスチール製テーブルおよびブレッドボード、テーブルおよび脚キット付きタイプ、穴無しのブレッドボードもございます。表内の緑および青いアイコンをクリックすると、各サイズごとの標準品と特注品のテーブルがご覧いただけます。 


Nexus光学テーブル

Metric

Width

Length
 1 m1.2 m1.5 m
2 mStocked Item

T1020C: 210 mm Thick
T1020P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1020D: 310 mm Thick
T1020CK: 210 mm Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T1020Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

T1020CH: 210 mm Thick, Two Through Ports

Stocked Item

T1220C: 210 mm Thick
T1220P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1220CK: 210 mm Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T1220D: 310 mm Thick
T1220CH: 210 mm Thick, Two Through Ports

Build to Order

T1220E: 460 mm Thick
T1220R: 460 mm Thick, Sealed Holes
T1220Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Custom
2.5 mBuild to Order

T1025C: 210 mm Thick
T1025P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1025D: 310 mm Thick
T1025Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T1225C: 210 mm Thick
T1225P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1225D: 310 mm Thick
T1225Q: 310 mm Thick, Sealed Holes
T1225QK: 310 mm Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs

Build to Order

T1225CN: 210 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
T1225CH: 210 mm Thick, Two Through Holes
T1225E: 460 mm Thick
T1225R: 460 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T1525C: 210 mm Thick
T1525D: 310 mm Thick
T1525Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

T1525P: 210 mm Thick, Sealed Holes
T1525E: 460 mm Thick
T1525R: 460 mm Thick, Sealed Holes

3 mCustomBuild to Order

T1230D: 310 mm Thick
T1230Q: 310 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T1530D: 310 mm Thick

Build to Order

T1530Q: 310 mm Thick, Sealed Holes
T1530QK: 310 mm Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs
T1530E: 460 mm Thick
T1530R: 460 mm Thick, Sealed Holes

4 mCustomCustomBuild to Order

T1540D: 310 mm Thick
T1540Q: 310 mm Thick, Sealed Holes
T1540E: 460 mm Thick
T1540R: 460 mm Thick, Sealed Holes

Imperial

Width

Length
 3'4'4.8'
6'Stocked Item

T36H: 8.3" Thick
T36V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T36J: 12.2" Thick
T36W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Build to Order

T36HH: 8.3" Thick, Two Through Holes

Stocked Item

T46H: 8.3" Thick
T46V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T46J: 12.2" Thick
T46W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T46HH: 8.3" Thick, Two Through Holes
T46HK: 8.3" Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T46K: 18.1" Thick
T46X: 18.1" Thick, Sealed Holes

Custom
8'Build to Order

T38H: 8.3" Thick
T38V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T38J: 12.2" Thick
T38W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

T48H: 8.3" Thick
T48V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T48J: 12.2" Thick
T48W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T48WK: 12.2" Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs

Build to Order

T48K: 18.1" Thick
T48X: 18.1" Thick, Sealed Holes
T48HH: 8.3" Thick, Two Through Holes
T48HK: 8.3" Thick, Kit with 700 mm Active Legs
T48HN: 8.3" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel

Build to Order

T58H: 8.3" Thick
T58V: 8.3" Thick, Sealed Holes
T58J: 12.2" Thick
T58W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T58K: 18/1" Thick
T58X: 18.1" Thick, Sealed Holes

10'CustomBuild to Order

T410J: 12.2" Thick
T410W: 12.2" Thick, Sealed Holes

Build to Order

T510J: 12.2" Thick
T510W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T510WK: 12.2" Thick, Sealed Holes, Kit with 600 mm Active Legs
T510K: 18.1" Thick
T510X: 18.1" Thick, Sealed Holes

14'CustomCustomBuild to Order

T514J: 12.2" Thick
T514W: 12.2" Thick, Sealed Holes
T514K: 18.1" Thick
T514X: 18.1" Thick, Sealed Holes

Legend

IconAvailabilityTypical Lead Timea
Stocked ItemStocked ItemSame Day
Built to OrderBuild to Order4 - 6 Weeks
CustomCustom Build6 - 8 Weeks
  • 正確な納期は製品シリーズによって異なります。各製品ごとにご確認ください。.

Nexusブレッドボード

Metric

Width

Length
 300 mm450 mm600 mm750 mm900 mm1200 mm
300 mmBuild to Order

B3030A: 60 mm Thick

Build to Order

B3030L: 60 mm Thick, Sealed Holes

-----
450 mmBuild to Order

B3045A: 60 mm Thick
B3045L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order

B4545A: 60 mm Thick
B4545L: 60 mm Thick, Sealed Holes

----
600 mmStocked Item

B3060A: 60 mm Thick
B3060L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

B4560A: 60 mm Thick
B4560L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B6060A: 60 mm Thick
B6060L: 60 mm Thick, Sealed Holes

---
750 mmCustomCustomCustomStocked Item

B7575A: 60 mm Thick
B7575L: 60 mm Thick, Sealed Holes

--
900 mmBuild to Order

B3090A: 60 mm Thick
B3090L: 60 mm Thick, Sealed Holes

CustomStocked Item

B6090A: 60 mm Thick
B6090L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B6090Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin
B6090B: 110 mm Thick

Build to Order

B6090AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B6090N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B7590A: 60 mm Thick
B7590L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B7590Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin

Build to Order

B7590AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B7590B: 110 mm Thick
B7590N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B9090A: 60 mm Thick
B9090L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order

B9090B: 110 mm Thick
B9090N: 110 mm Thick, Sealed Holes

-
1200 mmCustomCustomStocked Item

B60120A: 60 mm Thick
B60120L: 60 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order

B60120B: 110 mm Thick
B60120N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B75120A: 60 mm Thick
B75120L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B75120Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin
B75120B: 110 mm Thick

Build to Order

B75120AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B75120N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B90120A: 60 mm Thick
B90120L: 60 mm Thick, Sealed Holes
B90120Z: 60 mm Thick, Untapped Top Skin
B90120AN: 60 mm Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B90120B: 110 mm Thick
B90120N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Custom
1500 mmCustomCustomBuild to Order

B60150B: 110 mm Thick
B60150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B75150B: 110 mm Thick
B75150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B90150B: 110 mm Thick
B90150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Build to Order Item

B120150B: 110 mm Thick
B120150N: 110 mm Thick, Sealed Holes

1800 mmCustomCustomCustomCustomStocked Item

B90180B: 110 mm Thick
B90180N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B120180B: 110 mm Thick

Build to Order Item

B120180N: 110 mm Thick, Sealed Holes

Imperial

Width

Length
 12"18"24"30"36"48"
12"Stocked Item

B1212F: 2.4" Thick

Build to Order

B1212T: 2.4" Thick, Sealed Holes

-----
18"Stocked Item

B1218F: 2.4" Thick
B1218T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B1818F: 2.4" Thick
B1818T: 2.4" Thick, Sealed Holes

----
24"Stocked Item

B1224F: 2.4" Thick
B1224T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B1824F: 2.4" Thick
B1824T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B2424F: 2.4" Thick
B2424T: 2.4" Thick, Sealed Holes

---
30"CustomCustomCustomStocked Item

B3030F: 2.4" Thick

Build to Order Item

B3030T: 2.4" Thick, Sealed Holes

--
36"Stocked Item

B1236F: 2.4" Thick

Build to Order

B1236T: 2.4" Thick, Sealed Holes

CustomStocked Item

B2436F: 2.4" Thick
B2436Y: 2.4" Thick, No Holes
B2436T: 2.4" Thick, Sealed Holes
B2436FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B2436G: 4.3" Thick

Build to Order

B2436U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3036F: 2.4" Thick
B3036Y: 2.4" Thick, No Holes
B3036T: 2.4" Thick, Sealed Holes
B3036G: 4.3" Thick

Build to Order

B3036FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B3036U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3636F: 2.4" Thick
B3636T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B3636G: 4.3" Thick
B3636U: 4.3" Thick, Sealed Holes

-
48"CustomCustomStocked Item

B2448F: 2.4" Thick
B2448T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B2448G: 4.3" Thick
B2448U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3048F: 2.4" Thick
B3048Y: 2.4" Thick, No Holes
B3048T: 2.4" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B3048FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel
B3048G: 4.3" Thick
B3048U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3648F: 2.4" Thick
B3648Y: 2.4" Thick, No Holes
B3648T: 2.4" Thick, Sealed Holes
B3648G: 4.3" Thick
B3648U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B3648FN: 2.4" Thick, 304L Grade Non-Magnetic Steel

Custom
60"CustomCustomBuild to Order

B2460G: 4.3" Thick
B2460U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3060G: 4.3" Thick

Build to Order Item

B3060U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B3660G: 4.3" Thick
B3660U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Build to Order

B4860G: 4.3" Thick
B4860U: 4.3" Thick, Sealed Holes

72"CustomCustomCustomCustomStocked Item

B3672G: 4.3" Thick

Build to Order Item

B3672U: 4.3" Thick, Sealed Holes

Stocked Item

B4872G: 4.3" Thick

Build to Order Item

B4872U: 4.3" Thick, Sealed Holes


Posted Comments:
Rudi Høhrmann  (posted 2021-10-07 07:13:21.53)
Hi Thorlaps, Is it possible to get the B6090L machined as a special edition? It will be used as a part of an engraving machine; but needs 4 each Rail guides mounted and it needs holes for attaching it to a ball screw. We have machined a couple of B6090L's in the past; but it's really difficult without damaging the internal honeycomb structure. Best Regards Rudi Høhrmann RH Optronic ApS.
cwright  (posted 2021-10-07 09:24:00.0)
Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. A member of the technical support team will reach out to you to discuss options for customisation.
william.hargus  (posted 2017-08-04 12:39:35.333)
I have one of your 100 mm breadboards B3648T, however I am required to hard mount it to a science desk frame. Are there adapters to hard mount an optical breadboard to the science desk frame? Thank-you, Bill Hargus
awebber-date  (posted 2017-08-08 09:24:29.0)
Response from Alex at Thorlabs: For the passive and rigid ScienceDesk™ frames, the breadboards rest on the supports, they cannot be fixed to them. For the active frames, 1/4-20 (M6) screws are provided that screw into the mounting holes of the breadboard. These couple to the locating holes in the mounts of the frame.
BreadboardsAluminum Breadboard
Nexus, Optimized Damping
Steel Breadboard
Intrinsically Damped
Aluminum Breadboard
Aluminum Honeycomb
Stainless Steel Breadboard
Stainless Steel
Solid Aluminum Breadboard
Solid Aluminum
Construction
Breadboard Thickness60 mm (2.4")
110 mm (4.3")
58 mm (2.28")25 mm (0.98")
55 mm (2.2")
12.7 mm (0.5")7.0 mm (0.28")
9.5 mm (0.375")
12.7 mm (0.5")
19.05 mm (0.75")
Working Surface4003 Grade
Stainless Steel or
304L Grade Nonmagnetic
Steel Top Plate
4003 Grade Stainless Steel Top PlateAluminum416 Grade Stainless SteelSolid Aluminum
Anodized or Unanodized
Top Skin5 mm (0.20")5 mm (0.20")6 mm (0.24")N/AN/A
Bottom Skin5 mm (0.20")3 mm (0.12")3 mm (0.12")N/AN/A
Core DesignHigh-Density Plated Steel Honeycomb, 0.26 mm ThickHigh-Density Plated Aluminum HoneycombN/AN/A
Side PanelsRigid Steel Box SectionUnplasticized Polyvinyl Chloride (uPVC)Black Laminated
Aluminum Sides
N/AN/A
FerromagnetismMagnetic or Non-Magnetic OptionsMagneticNon-MagneticMagneticNon-Magnetic
Sealed HolesSealed (25 mm Depth) or Non-Sealed OptionsNon-SealedN/AN/A
Thread Options1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6) Tapped Holes1/4"-20 (M6), 4-40 (M3), or
8-32 (M3) and 1/4"-20 (M6) Tapped Holes
Spacing1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers1" (25 mm) Centers or
0.5" (12.7 mm) Centers
Distance from
Edge to First Holes
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) or
1.0" (25 mm) on all Sides
0.5" (12.5 mm) on all Sides0.5" (12.5 mm) on all Sides
Performancea
DampingNexus Damping BarNexus Damping BarNexus Damping BarN/AN/A
StiffnessNexus Damping Bar 
60 mm (2.4") Thick
Nexus Damping Bar 
58 mm (2.28") Thick
Nexus Damping Bar 
25 mm (0.98") Thick
Nexus Damping Bar
12.7 mm (0.5") Thick
Nexus Damping Bar
7.0 mm (0.28") Thick
Nexus Damping Bar 
110 mm (4.3") Thick
Nexus Damping Bar 
55 mm (2.2") Thick
Nexus Damping Bar
 19.05 mm (0.75") Thick
  • 表中のダンピングおよび剛性性能は定性的な表示であり、各ブレッドボードの正確な仕様ではありません。

    光学ブレッドボードセレクションガイド

    下記のセレクションガイドでは、当社のハニカム型およびソリッドタイプのアルミニウム製のブレッドボードをサイズごとにリストアップしています。まず、お探しのブレッドボードの幅と長さを見つけ、次にタイプをお選びください。それぞれの表は、ヘッダにあるMore [+] をクリックすると広がります。

    当社では様々な種類のブレッドボードをご提供しております。冷却が必要な用途向けには、アルミニウム製の水冷式ブレッドボードをいくつかご用意しております。また、温度制御機能付きミニシリーズブレッドボードは規模の小さい用途向けです。手動制御のステージとして、アルマイト加工アルミニウム製の大型移動ステージ回転ブレッドボードをご用意しています。また、顕微鏡用途に適した製品として、手動式または電動式可動型取付けプラットフォームもございます。

    Metric Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm
    Thick)b
    Nexus
    (110 mm
    Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    50 mm75 mm--------MSB5075/M
    75 mm100 mm--------MSB7510/M
    75 mm150 mm--------MSB7515/M
    100 mm100 mm-----MB10S/M---
    100 mm150 mm-----MB1015S/MMB1015/M
    MB1015U/M
    M45B1015/McMSB1015/M
    100 mm300 mm------MB1030/M--
    100 mm600 mm-------MB1060/M-
    100 mm900 mm-------MB1090/M-
    Ø149 mm-------MBR150U/M-
    Ø150 mm-------MBR150/M-
    150 mm150 mm-----MB15S/MMB1515/M
    MB1515U/M
    M45B1515/McMSB15/M
    150 mm300 mm------MB1530F/MMB1530/M
    M45B1530/Mc
    -
    150 mm450 mm------MB1545/M--
    150 mm600 mm------MB1560/M--
    150 mm900 mm------MB1590/M--
    150 mm1200 mm------MB15120/M--
    180 mm230 mm--------MSB1823/M
    MSBU1823/M
    200 mm200 mm------MB2020/M
    MB2020U/M
    --
    200 mm250 mm------MB2025/M--
    200 mm600 mm-------MB2060/M-
    200 mm900 mm-------MB2090/M-
    250 mm300 mm------MB2530/M
    MB2530U/M
    --
    Ø300 mm-------MBR300/M
    MBR300U/M
    -
    300 mm300 mmB3030Ad
    B3030Ld
    --PBG3030Ae--MB3030/M
    MB3030U/M
    MB3030D/MMS12B/M
    MSB30/M
    300 mm450 mmB3045Ad
    B3045Ld
    -B3045AXPBG3045Ae--MB3045/M
    MB3045A/Mf
    MB3045U/M
    -MSB3045/M
    300 mm600 mmB3060Ad
    B3060L
    -B3060AXdPBG3060APBG52502d-MB3060/M
    MB3060U/M
    --
    300 mm900 mmB3090Ad
    B3090Ld
    --PBG3090AePBG52503d-MB3090/M--
    300 mm1200 mm------MB30120/M--
    350 mm1150 mm------MB35115/M--
    350 mm1425 mm------MB35142/M--
    450 mm450 mmB4545Ad
    B4545Ld
    --PBG4545A--MB4545/M--
    450 mm600 mmB4560Ad
    B4560Ld
    -B4560AXdPBG4560AePBG52522d-MB4560/M
    MB4560A/Mf
    MB4560U/M
    --
    450 mm750 mm------MB4575/M--
    450 mm900 mm------MB4590/M--
    600 mm600 mmB6060Ad
    B6060L
    -B6060AXdPBG6060AePBG52505d-MB6060/M-
    600 mm900 mmB6090A
    B6090L
    B6090ANd
    B6090Z
    B6090Bd
    B6090Nd
    B6090AXPBG6090AePBG52506d-MB6090/M--
    600 mm1200 mmB60120A
    B60120L
    B60120Bd
    B60120Nd
    B60120AXPBG60120Ae--MB60120/M--
    600 mm1500 mm-B60150Bd
    B60150Nd
    --PBG52508d----
    750 mm750 mmB7575A
    B7575L
    -----MB7575/M--
    750 mm900 mmB7590A
    B7590L
    B7590ANd
    B7590Z
    B7590Bd
    B7590Nd
    B7590AXPBG7590AePBG52510d----
    750 mm1200 mmB75120A
    B75120L
    B75120ANd
    B75120Z
    B75120B
    B75120Nd
    B75120AXPBG75120AePBG52511----
    750 mm1500 mm-B75150B
    B75150N
    B75150AX------
    900 mm900 mmB9090A
    B9090L
    B9090Bd
    B9090Nd
    -------
    900 mm1200 mmB90120A
    B90120L
    B90120AN
    B90120Z
    B90120B
    B90120N
    B90120AXPBG90120AePBG52513----
    900 mm1500 mm-B90150B
    B90150N
    B90150AX-PBG52514----
    900 mm1800 mm-B90180B
    B90180N
    B90180AX------
    1200 mm1500 mm-B120150Bd
    B120150Nd
    -------
    1200 mm1800 mm-B120180B
    B120180Nd
    -------
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、12.7 mm(MBから始まる型番)、19.05 mm(MBHから始まる型番)、9.5 mmまたは7.0 mm(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き 
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き 
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。

    Imperial Optical Breadboard Size Options
    WidthLengthHoneycombStainless SteelSolid Aluminuma
    Nexus
    (60 mm Thick)b
    Nexus
    (110 mm Thick)b
    Intrinsically Damped
    (58 mm Thick)
    Aluminum
    (25 mm Thick)
    Aluminum
    (55 mm Thick)
    StandardDouble DensityHigh Density
    • アルミニウム製ブレッドボードの厚さは、0.5インチ(MBから始まる型番)、0.75インチ(MBHから始まる型番)、3/8インチまたは0.28インチ(いずれもMSから始まる型番)の4種類をご用意しております。一部のサイズでは、アルマイト加工なし(型番末尾がU)でもご用意しております。 
    • 型番の末尾について
      • F、A、B、G:封止無しの取付穴付き
      • T、L、U、N:封止された取付穴付き
      • FN、AN:非磁性取付穴付き
      • Y、Z:取付穴無し
      • S:ステンレススチール製
    • タップ穴パターンは45°配列
    • 受注生産
    • 側面に25 mmレールアクセサリ用のTスロット付き
    • こちらの製品は開口付きです。
    Back to Top

    ブレッドボード、標準品(インチ規格)

    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    B1218T Support Documentation
    B1218TNexusブレッドボード、12" x 18" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥177,034
    In Stock Overseas
    B1818T Support Documentation
    B1818TNexusブレッドボード、18" x 18" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥198,385
    In Stock Overseas
    B1824T Support Documentation
    B1824TNexusブレッドボード、18" x 24" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥219,473
    In Stock Overseas
    B2424T Support Documentation
    B2424TNexusブレッドボード、 24" x 24" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥247,851
    Lead Time
    B2436T Support Documentation
    B2436TNexusブレッドボード、24" x 36" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥305,126
    Lead Time
    B2448T Support Documentation
    B2448TNexusブレッドボード、24" x 48" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥361,882
    In Stock Overseas
    B3036T Support Documentation
    B3036TNexusブレッドボード、30" x 36" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥347,823
    In Stock Overseas
    B3048T Support Documentation
    B3048TNexusブレッドボード、30" x 48" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥418,634
    Lead Time
    B3636T Support Documentation
    B3636TNexusブレッドボード、36" x 36" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥390,260
    In Stock Overseas
    B3648T Support Documentation
    B3648TNexusブレッドボード、36" x 48" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥475,392
    In Stock Overseas
    Back to Top

    ブレッドボード、受注生産品(インチ規格)

    +1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    B1212T Support Documentation
    B1212TNexusブレッドボード、12" x 12" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥162,978
    Lead Time
    B1224T Support Documentation
    B1224TNexusブレッドボード、12" x 24" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥191,354
    Lead Time
    B1236T Support Documentation
    B1236TNexusブレッドボード、12" x 36" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥219,473
    In Stock Overseas
    B3030T Support Documentation
    B3030TNexusブレッドボード、30" x 30" x 2.4"、1/4"-20取付け穴封止タイプ(インチ規格)
    ¥312,414
    Lead Time
    Back to Top

    ブレッドボード、標準品(ミリ規格)

    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    B3060L Support Documentation
    B3060LNexusブレッドボード、300 mm x 600 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥191,354
    In Stock Overseas
    B4560L Support Documentation
    B4560LNexusブレッドボード、450 mm x 600 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥219,473
    In Stock Overseas
    B6060L Support Documentation
    B6060LNexusブレッドボード、600 mm x 600 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥247,851
    In Stock Overseas
    B6090L Support Documentation
    B6090LNexusブレッドボード、600 mm x 900 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥305,126
    In Stock Overseas
    B60120L Support Documentation
    B60120LNexusブレッドボード、600 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥361,882
    In Stock Overseas
    B7575L Support Documentation
    B7575LNexusブレッドボード、750 mm x 750 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥312,414
    In Stock Overseas
    B7590L Support Documentation
    B7590LNexusブレッドボード、750 mm x 900 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥347,823
    In Stock Overseas
    B75120L Support Documentation
    B75120LNexusブレッドボード、750 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥418,634
    In Stock Overseas
    B9090L Support Documentation
    B9090LNexusブレッドボード、900 mm x 900 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥390,260
    In Stock Overseas
    B90120L Support Documentation
    B90120LNexusブレッドボード、900 mm x 1200 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥475,392
    In Stock Overseas
    Back to Top

    ブレッドボード、標準品(ミリ規格)

    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    B3045L Support Documentation
    B3045LNexusブレッドボード、300 mm x 450 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥177,034
    In Stock Overseas
    B3090L Support Documentation
    B3090LNexusブレッドボード、300 mm x 900 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥219,473
    In Stock Overseas
    B4545L Support Documentation
    B4545LNexusブレッドボード、450 mm x 450 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥198,385
    In Stock Overseas
    Back to Top

    ブレッドボード、受注生産品(ミリ規格)

    +1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
    B3030L Support Documentation
    B3030LNexusブレッドボード、300 mm x 300 mm x 60 mm、M6 x 1.0取付け穴封止タイプ(ミリ規格)
    ¥162,978
    Lead Time