コントローラー内蔵ステッピングモーター直線移動ステージ(リニアステージ)、移動量300 mm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7652_300mmStage_1.jpg)
- Integrated Controller with Keypad and Remote USB Control
- Stackable in XY, XZ, and XYZ Configurations
- Calibrated On-Axis Accuracy of <±5 µm
- Horizontal Load Capacity of 15 kg (33.1 lbs)
LTS300C
300 mm Translation Stage
LTSP3
Right-Angle Bracket
Application Idea
Three LTS300C Stages in
XYZ Configuration, Using an
LTSP1 XY Adapter Plate and
LTSP3 Right-Angle Bracket
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Key Specificationsa | |
---|---|
Travel Range | 300 mm (11.8") |
Horizontal Velocity (Max) | 50 mm/s |
Vertical Velocity (Max) | 3 mm/s |
Minimum Achievable Incremental Movementb | 0.1 µm |
Calibrated On-Axis Accuracyc | < ±5 µm |
Bidirectional Repeatabilityd | < ±2 µm |
Backlashe | 2 µm |
Load Capacity (Max) - Stage Mounted Horizontally | 15 kg (33.1 lbs) |
Load Capacity (Max) - Stage Mounted Vertically | 4 kg (8.8 lbs) |
Actuator Type | Stepper Motor |
Included USB Cable Length | 1.5 m (4.9 ft) |
特長
- 最大移動量:300 mm
- ステッピングモータ用コントローラ内蔵
- 手動キーパットによる操作またはPCによるリモート操作
- 耐荷重
- 水平設置時の荷重: 15 kg
- 垂直設置時の荷重: 4 kg
- 最高速度:50 mm/s
- 双方向再現性: ±2 µm以下
- XY、XZ、XYZに構成可能
- 標準的なオプトメカニクス取付け用M6タップ穴あり
- 電源が付属
コントローラ内蔵の直線移動ステージ(リニアステージ) LTS300C/Mは、測定や検査など高耐荷重かつ高分解能が必要な用途向けの製品です。 直線移動量は300 mmで、水平に設置した場合の耐荷重は15 kg、垂直に設置した場合は4 kgです。各ステージの確度(軸上)は、製品の校正ファイルを当社のKinesisまたはAPT™に使用した場合で、±5.0 µm以内となります。ステッピングモータ設計のため、ステージに電力供給がされていない時には、プラットフォームの位置は(DCサーボモータの移動ステージとは異なり)固定されます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Linear_Stage_Controller_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
手動およびPCによるリモート操作が可能なコントローラ内蔵
Motorized Linear Long-Travel Stages | |
---|---|
100 mm | Stepper |
DC Servo | |
150 mm | Stepper |
Stepper with Integrated Controller | |
220 mm | DC Servo |
300 mm | Stepper with Integrated Controller |
DC Servo | |
600 mm | DC Servo |
Optical Delay Line Kits | |
Other Translation Stages |
ステージLTS300C/Mには、PCを使ってのリモート操作や、コントローラのキーパッド上のボタンまたは速度ポテンショメータでの手動操作によって制御で きる電子コントローラが内蔵されています(左の写真参照)。 パラメータ設定はPC上で行い、その後ユニット内の不揮発性メモリに保存できます。 従って、次回ユニットが作動したときに、(PCを接続しなくても)この設定は自動的に適用されます。 この機能は、ステージをPCやUSB接続を使わずに手動で操作する場合に特に便利です。
ステージは軽量でコンパクトな設計で、どの位置にいる場合でもぶれない性能を備えています。 高耐荷重アルミニウム構造と40.5 mmの高さの移動プラットフォームは、狭いスペースでの用途に適しています。 内蔵された磁気リミットスイッチにより、両端おけるオーバードライブを防ぐことができます。 精密研磨された親ネジにより滑らかでノイズのない運動が可能です。 ステージに付属している電源は入力電圧90~264 VAC(47~63 Hz)に対応可能で、日本国内仕様の電源コードが付属します。
コントローラ内蔵で移動距離150 mmの直線移動ステージLTS150C/Mもご用意しております。
校正ファイル
各直線移動ステージLTS300C/Mは製造時に校正されています。校正を行うと、コントローラによりシステムに内在する機械的誤差を補正されます。 送りネジやリンク機構などの機械部品は、一定の許容差をもって製造されます。 このような機械的誤差は、指令位置から実際の位置までの移動量誤差をもたらします。 しかしこのような誤差量には再現性があるため、KinesisまたはAPTソフトウェアと付属の校正ファイルを使用すれば補償することが可能です。 校正ファイルは、ユーザ入力された位置情報を、ソフトウェアが機械的な移動量に変換するために使用されます。 校正ファイルは下の型番横の赤いアイコン )
校正ファイルの使用は任意です。使用しなくてもステージの再現性と分解能に影響はありませんが、確度を向上する補正が実行されません。 各ステージは工場で校正済みで、校正ファイルを使用しなくても典型的な確度は47 µm(典型値)となります。
ステージの組合せ
XY構成をお考えの場合、リニア式位置決めステージLTS300C/MやLTS150C/M(移動量150 mm)を自由に組み合わせ、XYアダプタープレートLTSP1/M(別売り)を使用して上下に取り付けることができます。 XZやXYZ構成には、ステージLTS300C/Mを垂直方向に取り付けられる当社のZ軸ブラケットLTSP3/Mがお使いいただけます。ミリ規格のタップ穴付きのステージやアダプタは、ミリ規格のステージやアダプタにのみ取り付け可能ですのでご注意ください。
ソフトウェア
ステージと一緒に発送されるActiveX®APTシステムソフトウェアは、当社のマルチチャンネルコントローラ、ラックベースコントローラ、小型光学テーブルに取り付け可能なK-Cube™ コントローラをはじめとするAPTシリーズコントローラ製品にも互換性があります。 1つに統合されたソフトウェアによって、ステージLTS300C/MをAPTベンチトップ、テーブルトップまたはラックベースのあらゆるコントローラとシームレスに組み合わせることが可能です。
Stage Specifications | ||
---|---|---|
Translation | ||
Travel Range | 300 mm (11.8") | |
Bidirectional Repeatability | < ±2 µm | |
Backlash | 2 µm | |
Maximum Velocitya | 50 mm/s Horizontal, 3 mm/s Vertical | |
Velocity Stability | ±1 mm/s | |
Maximum Accelerationa | 50 mm/s2 Horizontal, 5 mm/s2 Vertical | |
Accuracy | ||
Min Achievable Incremental Movementb | 100 nm | |
Min Repeatable Incremental Movementc | 4 µm | |
Calibrated On-Axis Accuracy | < ±5 µm | |
Max Percentage Accuracyd | 0.12% | |
Home Location Accuracy | ±0.6 µm | |
Pitche | < 0.022° (384 µrad) | |
Yawe | < 0.06° (1047 µrad) | |
Load Capacity | ||
Horizontal Load Capacity | Max: 15 kg (33.1 lbs) Recommended: < 12 kg (26.5 lbs) | |
Vertical Load Capacity | Max: 4 kg (8.8 lbs) | |
General | ||
Included USB Cable Length | 1.5 m (4.9 ft) | |
Weight | 3.0 kg (6.61 lbs) | |
Dimensions (W x D x H) | 100.0 mm x 500.0 mm x 40.5 mm (3.94" x 19.69" x 1.59") |
Electrical Specifications | |
---|---|
Motor Specifications | |
Step Angle | 1.8° (50 Poles and ±2 Phases for 360° Divided by 200) |
Step Accuracy | 5% |
Rated Phase Current | 0.85 A |
Phase Resistance | 5.4 Ω |
Phase Inductance | 5.6 mH |
Holding Torque | 20 N•cm |
Detent Torque | 2.0 N•cm |
Operating Temperature | -20 to 40 °C (Motor Specification Only) |
Controller Specifications | |
Microsteps per Full Step | 2048 |
Microsteps per Revolution of Motor | 409,600 (for 200 Step Motor) |
Motor Drive Voltage | 24 V |
Motor Drive Power | 12.5 W (Avg.) Up to 25 W (Peak) |
Motor Speeds | Up to 3000 RPM (200 Full Step Motor) |
Input Power Requirements | |
Voltage | 24 VDC |
Power | 25 W (Peak) |
Power Supply Requirements | 90 - 264 VAC (47 - 63 Hz) |
注意
コントローラ特長
ステージLTS300/Mには、APT™対応のコントローラが内蔵されており、手動のキーパット操作またはAPTソフトウェアを使用したPCでの遠隔操作が可能です。 コントローラはソフトウェアグラフィカルインターフェイスパネル上のキーパラメータで構成できます。 ジョグステップサイズの変更や、必要に応じて位相電流を適切なピーク出力に制限することが可能です。リミットスイッチ構成は、フレキシブルなロジック設定によって調節されます。
また、相対的および絶対的動作は、加速と減速を含めた速度プロファイルパラメータを使って動作プロファイルを設定することで実行できます。 同様に、ホーミングシーケンスでは、特定の用途に応じて調整可能な関連パラメータを設定できます。 操作を簡単に行なうために、APTソフトウェアにはステージLTS300/M用に既存設定も組み込まれています。
全てのパラメータは直感的に使えるソフトウェアグラフィカルパネルを使用することで調整可能です。 例えば、次の位置へ移動する場合は位置表示をクリックして新しい値を入力することで始動します。 なお、このような設定やパラメータは自動アライメントシーケンス用にプログラム可能なActiveX®インターフェイスからもアクセスが可能です。 BSC200シリーズ用のAPTソフトウェアのサポート機能については「モーションコントロールソフトウェア」タブをご覧ください。
GUIコントロール& ActiveX®コントロールソフトウェア一式が付属
ステージLTS300/Mには、最新のソフトウェアサポート一式が完備されています。 このセットには、複雑な設定が不要で、コントローラを入手後すぐに使用開始を可能とするユーティリティが多数含まれています。 全ての動作モードは手動アクセスが可能です。動作パラメータを変更し、次回まで保存しておくこともできます。 より高度なモーションコントロール用途のために、様々なプログラミング環境においてカスタム仕様の開発をサポートするActiveXプログラミング環境も付属しています。 なお、このような設定やパラメータはすべて、ActiveXをプログラム可能なインターフェイスからもアクセスが可能です。 ステージLTS300/M用のAPTソフトウェアのサポート機能については「モーションコントロールソフトウェア」タブをご覧ください。 APTソフトウェアのプログラミング方法は、「APTチュートリアル」タブ内のビデオでご紹介しています。
![MMR600 Family of Rack Mounted Controllers](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/MMR600.jpg)
ステージLTS300/Mと一緒に発送されるActiveX APTシステムソフトウェアは、当社のマルチチャンネルベンチトップ型ユニット、ラックベースシステム、小型光学テーブルに取付可能なTCube™コントローラをはじめとするAPTシリーズコントローラにも対応します。 これにより部品をシームレスに組み合わせることが可能です。この共通のソフトウェア構造により、ソフトウェアレベルで自動のアライメント・位置決めシステムを簡単に設計することもできます。 APTシリーズのコントローラには全てUSB接続部が付いております。 これにより、複数のAPTユニットをUSBハブやケーブルを使用して1台のPCにつなぎ、制御することができます。 マルチチャンネルの用途をお考えの場合、単純に必要なドライバを増設して、その数のAPTコントローラにつなげるだけです。
ソフトウェア開発者向けサポート用CD
APTシリーズのコントローラには、開発キット(SDK)が含まれています。 このサポートソフトウェアは、APT製品を組み込んだ大型システムのソフトウェア開発向けです。 キットにはコードサンプルやビデオチュートリアル情報が豊富に含まれています。 詳細については「モーションコントロールソフトウェア」タブをご参照ください。
PC接続
USB B型
2 m 長のUSBのB型-A型変換ケーブルが付属します。
当社では幅広い種類のモーションコントローラを駆動できるよう、Kinesis® ソフトウェアパッケージと従来のAPT™(Advanced Positioning Technology)ソフトウェアパッケージの2種類のプラットフォームをご用意しております。どちらのパッケージも小型で低出力のシングルチャンネルドライバ(K-Cube™やT-Cube™など)から高出力でマルチチャンネルのモジュール式19インチラックナノポジショニングシステム(APTラックシステム)まで幅広い種類のモーションコントローラをカバーするKinesisシリーズのデバイスを制御できます。
Kinesisソフトウェアには、最新のC#、Visual Basic、LabVIEW™またはその他の.NETに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、.NETコントロールが付属しています。また、.NETフレームワークを使用しない用途向けに低級言語用のDLLライブラリも付いています。センターシーケンスマネージャが、当社の全てのモーションコントロールハードウェアの統合と同期をサポートします。
![Kinesis Software](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Kinesis_KDC101_GUI_A2-400.jpg)
KinesisのGUIスクリーン
![APT Software](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/APT_GUI_V3_7.jpg)
APTのGUIスクリーン
当社従来のAPTシステムソフトウェアプラットフォームは、C#、Visual Basic、LabVIEWまたはその他のActive-Xに対応する言語を使用してカスタムプログラムを作成するサードパーティの開発者向けに、ActiveXをベースとしたコントロールが付属しています。また、ハードウェア無しでカスタムプログラムの開発を行うためのシミュレーターモードも付いています。
これらの共通のソフトウェアプラットフォームにより、あらゆるKinesisとAPTコントローラをシングルアプリケーションに簡単に組み込むことができます。ソフトウェアツールは1セット習得するだけで共通した操作が可能です。シングルチャンネルシステムからマルチチャンネルシステムまで、あらゆるコントローラを組み合わせ、全てを1台のPCのソフトウェアインターフェイスから制御することが実現可能です。
このソフトウェアパッケージを使用するには2つの手段があります。GUI(グラフィカルユーザーインターフェイス)ユーティリティを使用したコントローラとの直接対話ならびに「out of the box」コントロール、またはご選択の開発言語でカスタム統合の位置決めやアライメントソリューションを簡単にプログラムできる一連のプログラミングインターフェイスです。
APTシステムソフトウェアをよりご理解いただけるために様々なチュートリアルビデオもご用意しております。ビデオではソフトウェアの概要とAPT Configユーティリティをご説明しています。また、ソフトウェアのシミュレーターモードを利用すると、コントローラを接続しないでソフトウェアを試すことができます。その方法を説明したビデオもあります。これらのビデオは「APTチュートリアル」タブ内のリンクからご覧いただけます。
ソフトウェア
Kinesis バージョン 1.14.49
このKinesisソフトウェアパッケージには、当社のKinesisならびにAPT™システムコントローラを制御するためのGUIが含まれています。
下記もご用意しております:
- 通信プロトコル
こちらのページでご覧いただくAPTビデオチュートリアルは、付属のATPユーティリティに関する説明と、いくつかのプログラミング環境におけるAPTシステムのプログラミングに関する説明の2つの部分から構成されています。
免責事項:これらの動画は、当初はAdobe Flashによって作成されました。2020年のAdobe Flashのサポート終了後、これらのチュートリアルは再録画されています。各動画の下にはFlash Playerの操作ボタンが見えますが、機能はしません。
APTコントローラには、APTUserユーティリティとAPTConfigユーティリティが付いています。APTUserを用いると、直感的操作が可能なグラフィック制御パネルを介して、APTで制御するハードウェアに素早く簡単に接続することができます。APTConfigは「オフライン」ユーティリティで、メカニカルステージのタイプを事前に選択し、それらを特定のモーションコントローラに対応付けるなど、システム全体のさまざまな設定を行うことができます。
APT Userユーティリティ
下の左側の動画では、APTUserユーティリティの操作概要について説明しています。シングルチャンネルコントローラのOptoDriverは、制御用のPCが無くても前面パネルのコントローラを介して操作できます。前面パネルのコントローラに保存されている操作に関する設定は、APTUserユーティリティを使用して変更することができます。そのプロセスは下の右側の動画でご覧いただけます。
APT Configユーティリティ
シミュレートされたハードウェア構成のセットアップや、メカニカルステージの特定のモータードライブチャンネルへの対応付けなど、APT Configユーティリティを使用してAPTシステム全体の様々な設定ができます。下の最初の動画ではAPT Configの概要をご覧いただけます。シミュレートされたハードウェア構成の作成方法やステージと対応付ける方法についての詳細は、その右側の2つの動画でご覧いただけます。
APTのプログラミング
APTソフトウェアシステムは、ActiveXコントロールのコレクションとして実装されています。ActiveXコントロールは言語に依存しないソフトウェアモジュールで、グラフィカルユーザーインターフェイスとプログラミングインターフェイスの両方を提供します。ハードウェアユニットのタイプごとにActiveXコントロールのタイプがあります。例えば、Motor ActiveXコントロールはすべてのタイプのAPTモーターコントローラ(DCまたはステッパ)の操作に対応します。ActiveXコントロールは多くのWindowsソフトウェア開発環境やソフトウェア言語で直接サポートされており、そのようなコントロールがカスタムアプリケーションに組み込まれると、そこに含まれるすべての機能が即座にアプリケーションで利用できるようになります。下の動画では、LabVIEW、Visual Basic、Visual C++によるAPT ActiveXコントロールの基本的な使用方法について説明しています。これ以外に、LabWindows CVI、C++ Builder、VB.NET、C#.NET、Office VBA、Matlab、HPVEEなどの多数の言語でもActiveXはサポートされています。これらの言語環境についてはチュートリアルのビデオでは特に取り上げていませんが、動画内の考え方の多くは他の言語環境でも適切に使用できます。
Visual Basic
Part 1ではVisual Basicで動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
LabVIEW
LabVIEWはActiveXをフルサポートしています。下の一連のチュートリアルビデオでは、APTによる独自のモーションコントロールシーケンスを作製する際の基本的な構成要素を示しています。まずソフトウェア開発中にオンラインヘルプを呼び出す方法をご紹介します。Part 2ではAPT ActiveXコントロールの作成方法をご紹介します。ActiveXコントロールではメソッド(機能)とプロパティ(数値設定)の両方を設定できます。Part 3と4では、ActiveXコントロールで示されたメソッドとプロパティを作成してワイヤで接続する方法をご紹介します。最後に、Part 5では全体をまとめて、独自の移動シーケンスを実行するLabVIEWのプログラム例をご紹介します。
Part 1:オンラインヘルプへのアクセス方法
Part 2:ActiveXコントロールの作成方法
Part 3:ActiveXのメソッドの作成方法
Part 4:ActiveXのプロパティの作成方法
Part 5:ActiveXコントロールの開始方法
下のチュートリアルビデオでは、メソッドおよびプロパティのノードを作成する別の方法について説明しています。
ActiveXメソッドの作成方法(別の方法)
ActiveXプロパティの作成方法(別の方法)
Visual C++
Part 1ではVisualC++で動作するAPT ActiveXコントロールを設定する方法について説明しており、Part 2では独自の位置決めシーケンスをプログラミングする方法について説明しています。
MATLAB
当社のAPTポジショナにMATLABおよびActiveXコントロールを使用する場合は、こちらの資料をご覧ください。
プログラマー向けとして、LabVIEWでAPTソフトウェアをプログラミングする方法もこちらからご覧いただけます。
Posted Comments: | |
Richard Harris
 (posted 2023-06-28 11:49:14.65) I am looking at the LTS300C and would like to know if this has an optical encoder to measure distance moved? do'neill
 (posted 2023-07-04 10:06:14.0) Response from Daniel at Thorlabs. The LTS300C does not have an optical encoder, the stage counts steps from the home position. Ahmad Rafsanjani
 (posted 2023-01-30 08:11:47.347) Hi there,
We have a LTS300 linear stage and we would like to control it from MATLAB.
We found some examples on the web for other models but we could not adjust it to LTS300. Can you please provide a MATLAB code for this purpose?
Thanks,
Ahmad Rafsanjani
Associate Prof, SDU Biorobotics, Denmark do'neill
 (posted 2023-01-30 12:16:29.0) Response from Daniel at Thorlabs. Thank you for your feedback, we have reached out to you directly to provide this script. user
 (posted 2022-09-19 17:10:36.03) We are using LTS300/M and found a problem with parameter "steps per rev" in the software APT User. When the "steps per rev" was set to 800 (the default value is 200), the real motion distance of the stage is 4 times that of setting value. For example, a moving of 5 mm results in a real moving of 20 mm. DJayasuriya
 (posted 2022-09-27 04:15:32.0) Thank you for your feedback, we have reached out to you directly to resolve the issue. Zahra Navabi
 (posted 2022-07-29 08:01:46.077) Hi,
I purchased the LTS300/M stage about 2 months ago. The actuator makes a very loud noise when it gets to about 100 mm distance. Reducing the movement speed was helping at first, but now it's always very loud when it gets there. I have tried lubricating the lead screw, but it didn't help. I would be thankful if you could help me with that. I really need the actuator to be in my system, and it will almost shut down the project if I need to send it back. DJayasuriya
 (posted 2022-08-01 08:17:59.0) Thank you for your inquiry. we will get in touch with you directly to resolve this. user
 (posted 2022-06-23 12:59:30.963) Hello,
Two questions:
it is possible to operate the stage inverted ? Means, can the items to be moved hang down from the stage ? If so, what would be the maximum weight ?
Can you offer a LAN - interface for computer control ?
Thanks
Stephen cwright
 (posted 2022-06-24 04:41:17.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for your query. Unfortunately we can not provide this device with an ethernet connection. While we have not characterised a maximum load for this stage when used inverted we will reach out to discuss your application and assess whether it will meet your needs. user
 (posted 2022-06-09 08:48:57.93) Is it possible tp program these devices in Kinesis to move in a circle motion repeatedly (with increasing or decreasing radius)? If so, do you happen to have such sequence programmed already that you could send me?
Thanks cwright
 (posted 2022-06-09 11:02:39.0) Response from Charles at Thorlabs: Thank you for contacting us. These devices are not suited to this application. You could create an array of positions for both an X and Y axis, which would move the top plate to positions on a circumference but unfortunately you cannot command the LTS to move between two positions with a sinusoidal varying velocity, which would be required on both axes to traverse a constant circle. Anton Bäck
 (posted 2022-04-26 11:50:46.207) Hello Thorlabs,
I am working with your LTS300 device to work together with our API in .NET but I have a small issue I was hoping you could assist me with. On a few occasions, the motor has initiated an "Offset" sequence during an exception leading to the home position being transferred to the other side of the ledge and not close to the motor. While this has only happened twice and I've tried to re-trigger this issue so that I can develop an align function to prevent this, somehow it doesn't want to reset it. Do you have any idea on how to trigger this issue so that it is troubleshootable or if their is any fix to this issue which you could provide me with? Thanks in advance, Anton Bäck yamit geron
 (posted 2022-03-16 22:17:36.127) Greetings ,
I got the product and power supply but I do not understand how to assemble it, came in two parts.
I would love guidance.
Thanks Yamit Geron DJayasuriya
 (posted 2022-03-17 07:46:08.0) Thank you for your inquiry. On the LTS next to the USB port you should be able to plug the power supply in. Alexander Dumont
 (posted 2021-06-16 10:58:38.477) What power unit do we need for this device. I have a LTS300, with no power supply, and I would like to know what power supply is needed.
Thanks
Alex YLohia
 (posted 2021-08-27 02:38:40.0) The power requirements are listed on the "Specs" tab on the product page. We do not recommend using a third-party PSU as we cannot guarantee performance. We can, however, supply you a replacement component PSU if interested. Mikael Malmstrom
 (posted 2021-06-10 09:43:12.833) I'm trying to communicate with my LTS300/M with Matlab but I'm geting this error when running the sample code "APT_GUI.m". Anny suggestions as of what to try?
Warning: ACTXCONTROL will be removed in a future release. For more information see UI Alternatives for MATLAB Apps on mathworks.com.
> In actxcontrol (line 61)
In APT_GUI (line 13)
Error using actxcontrol_internal
Control creation failed. Invalid ProgID 'MGMOTOR.MGMotorCtrl.1'.
Error in actxcontrol (line 62)
[varargout{1:nargout}] = actxcontrol_internal(varargin{:});
Error in APT_GUI (line 13)
h = actxcontrol('MGMOTOR.MGMotorCtrl.1',[20 20 600 400 ], f); jcater
 (posted 2021-06-11 06:19:11.0) Response from Jack at Thorlabs: Thank you for your inquiry. The first warning is displayed as Matlab are removing support for ActiveX controls in future releases.
The error 'Control creation failed. Invalid ProgID 'MGMOTOR.MGMotorCtrl.1' most typically occurs because the ActiveX control is not present and registered on the target machine. However I will reach out to you to help troubleshoot further. Luc Stevens
 (posted 2020-11-16 10:29:07.393) I would like to understand the mechanical safety risk for this item (LTS300). What would happen if a finger is trapped in between the moving stage. How severely would the injury be? DJayasuriya
 (posted 2020-11-17 04:20:06.0) Thank you for your inquiry. The LTS leadscrew is directly connected to the motor making it relatively easier to stall. However different velocities would have different forces to stall. A peak force meter would give prices measurement of force to stall. Depending on how fast the moving world is traveling we would say it could injure a finger. We will get in touch with you directly with these measurements rubsanmi
 (posted 2017-05-15 16:42:02.71) I am experiencing some troubles when using these motors alongside LabVIEW. The driver version I use is the latest (3.21.0). Nevertheless, some times I got from LabVIEW the following error:
Error; [Code = 10055]; [MG17Comms.DLL] Internal
Description: USB Comms Error
Notes: A USB communications error has occurred.
Extra info: FT_IO_ERROR. A USB communication problem has occurred with this controller. Communication to this controller is suspended. The software should be closed and the controller powered off and on to try re-establishing USB communication.
I attach a link to a photo of the error: http://imgur.com/a/JJ750
I have disabled all options that turned off the screen or sleep the computer. I am using Windows 10 with LabVIEW 2016 but same problem appears with Windows XP and LabVIEW 2010 (and LabVIEW driver version 1.0.2). bwood
 (posted 2017-05-17 09:12:28.0) Response from Ben at Thorlabs: I am sorry to hear about your difficulties here. This error is usually indicative of a hardware fault with the USB connection. I will be in contact with you directly to troubleshoot this issue. gwenael.gaborit
 (posted 2016-12-21 05:13:34.6) I didn t find any application software for Linux OS... tfrisch
 (posted 2016-12-22 06:06:59.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we have not been able to develop software explicitly for Linux, but you can use the communications protocol found below. I will reach out to you directly as well.
https://www.thorlabs.com/Software/Motion%20Control/APT_Communications_Protocol_Rev_19.pdf jasonmance2
 (posted 2016-11-10 19:14:55.897) May I have the low level communications protocol so that I can achieve direct serial communication with the LTS300? I would like to use an Arduino to control the stage. bhallewell
 (posted 2016-11-11 04:27:20.0) Response from Ben at Thorlabs: You can find our protocol manual within the 'Communications Protol' tab in the following link.
https://www.thorlabs.de/software_pages/ViewSoftwarePage.cfm?Code=Motion_Control julien.lancelot
 (posted 2016-02-08 13:00:31.477) Hi there!
Do you have some API I could use to drive the motion controller with Linux?
Thanks!
Lancelot msoulby
 (posted 2016-02-08 10:18:17.0) Response from Mike at Thorlabs: It is possible to use low level direct serial communications with the LTS if you are using a Linux OS. I have contacted you directly with the latest version of the low level communications protocol for our motion control controllers for your information. perttu.sipila
 (posted 2015-11-11 05:53:43.36) Hi,
First C API function which is recognized from DLL is.
ISC_API short __cdecl ISC_MoveRelativeDistance(const char * serialNo);
I used it like below.
short ok = ISC_SetMoveRelativeDistance(serialNo_LTS150, -50000);
ok = ISC_SetMoveRelativeDistance(serialNo_LTS300, -50000);
ok = ISC_MoveRelativeDistance(serialNo_LTS150);
ok = ISC_MoveRelativeDistance(serialNo_LTS300);
and the compiler say:
Error 5 error LNK2019: unresolved external symbol __imp__ISC_MoveRelativeDistance
??
Perttu perttu.sipila
 (posted 2015-11-11 04:06:17.953) Hi,
I am still struggling with LTS devices. I still cannot use them via C API. I am just wondering if you had a full example code how to e.g. initialize and move the stage back and forth?
The example codes in your C API help seem to be a bit old and they are just parts of some bigger full code.
I can open and use the API commands but the stages do not fully work. I think the problem would be in the initialization and my question regarding that is Should I initialize stages by using Kinesis software or do I have to do it completely in my C++ software?
The API commands are not clearly documented. E.g LoadSettings, should I use it. Does this load something initialized with Kinesis software?
Perttu perttu.sipila
 (posted 2015-11-10 04:19:24.863) Hi,
I managed to open LTS device (ISC_Open). I learnt that I had to say TLI_BuildDeviceList before that! But the next the program falls down (unhandled exception) when I use the TLI_GetDeviceInfo function in the following way (copied from your example)??
short n = TLI_GetDeviceListSize();
char serialNos[100]; TLI_GetDeviceListByTypeExt(serialNos, 100, 45); // output list of matching devices
char *p = strtok(serialNos, ",");
while(p != NULL)
{
short ok = ISC_Open(p);
TLI_DeviceInfo deviceInfo; // get device info from device
TLI_GetDeviceInfo(p, &deviceInfo); // get strings from device info structure
Best, Perttu msoulby
 (posted 2015-11-10 11:03:13.0) Response from Mike at Thorlabs: Thank you for your feedback, we will contact you directly to help you troubleshoot this enquiry. For further Kinesis troubleshooting please email techsupport.uk@thorlabs.com perttu.sipila
 (posted 2015-11-09 08:26:05.373) Hi,
I downloaded h and lib files for LTS stages from your dropbox. I built a simple program according to your sample codes and a few lines is depicted below. I can built the project without errors. In addition my stages can be controlled via Kinesis software which shows the serial numbers used below.
char* serialNo_LTS150 = "45863013";
char* serialNo_LTS300 = "45863493";
short ok = ISC_Open(serialNo_LTS150);
short ok2 = ISC_Open(serialNo_LTS300);
My questions are:
Why I cannot open the LTS stages? The error code is 1 in both cases. What does that error code mean?
Best regards, Perttu perttu.sipila
 (posted 2015-11-03 11:04:38.773) Hi,
Still one question more.. As I did not manage to add controls onto visual studio c++ console application..
Bit unsatisfied that also ActiveX component did not locate in the list of ActiveX components in Visual Studio MFC application.
That is stupid that there is mensioned how easy the device is to integrate. There are good video tutorials and much text but they do not work for me. In earlier message I mensioned that I have installed APT and Kinesis software for 64-bit windows and through them I do can easily control my LTS150 and LTS300 devices..
Perhaps if I fight a couple of days I may understand why but now I am a bit unsatisfied. msoulby
 (posted 2015-11-05 03:51:20.0) Response by Mike at Thorlabs: We will contact you directly with further information. perttu.sipila
 (posted 2015-11-03 10:46:41.987) Hi,
#include "Thorlabs.MotionControl.IntegratedStepperMotors.h"
where is this file? I have installed APT and Kinesis software 64-bit versions. In addition, where is a corresponding.lib file ??? msoulby
 (posted 2015-11-04 10:29:50.0) Response from Mike at Thorlabs: We have emailed you directly with the .h file. This was unfortunately missed from the installation and will be added to the next update for the kinesis software. perttu.sipila
 (posted 2015-11-03 10:42:44.25) Hi,
I purchased LTS150 and LTS300 and bit satisfied that found difficult to integrate onto my environment. Yes, APT and Kinesis software work, but I cannot find simple h files that I could somehow append dll files onto C console application. This is mensioned to be possible and there is even an example code, but e.g. h file to be included resides not in my computer. stephanealbon
 (posted 2015-07-28 12:48:54.34) Dear Sir/Madame, I am writing to you due to communication issues with the LTS300 motorized stage when using Labview ActiveX controls. Is there any one I can talk about this in more details by email ? and get some help ? msoulby
 (posted 2015-07-28 06:09:56.0) Response from Mike at Thorlabs: I have contacted you directly to discuss the problems you are having communicating with the LTS300 stage in more detail. b.cichy
 (posted 2014-12-08 13:56:41.113) Dear Sir/Madame,
I am writing to you due to technical issue with the LTS300 motorized stage. I have bought one of the LTS300 stages and have found some problems with programming the stage using the APT software. I am writing my software using the C# .NET and it is really uncomfortable to me to use the COM based ActiveX controls. I have found on your webpage that it is possible to use classic .dll library to communicate with the stage. However such information is on the website I couldn’t find the file after installing the APT package.
Is it possible to get the standard .DLL file for the LTS300? It is more beneficial to me to write a .NET wrapper than use the ActiveX controls.
I am looking to hear from you.
Sincerely yours
Bartłomiej Cichy msoulby
 (posted 2014-12-09 05:21:18.0) Response from Mike at Thorlabs: Yes we have an APT DLL pack that we will send you which can be used if you do not wish to use ActiveX controls. I have contacted you will the files and further details. xi.wang
 (posted 2014-10-16 05:22:58.89) how do I enable different channels for different stages? We have two LTS300/M, we'd like to have them move simultaneously. thanks, rcapehorn
 (posted 2014-10-21 04:58:52.0) Response from Rob at Thorlabs: Thank you for your feedback. To control multiple channels at once, the use of third party software will be needed. Examples of such software include LabVIEW and MATLAB. I will contact you by email to further clarify this. |
電動リニアステージ
電動の直線移動ステージとしては、ピエゾ駆動の20 µm移動ステージからダイレクトドライブ方式の600 mm移動ステージまで、様々な最大移動量の製品をご用意しております。ステージの多くは、それらを用いてXY軸やXYZ軸などの多軸ステージを構築することができます。ファイバ結合用としては、多軸ステージのページをご覧ください。標準の電動ステージを用いるよりも精密な調整が可能です。直線移動ステージのほかに、電動の回転ステージおよびゴニオステージもご用意しております。また手動移動ステージもございます。
ピエゾステージ
これらのステージでは、様々な駆動機構にピエゾ素子が組み込まれています。ステージORIC®シリーズでは、「スティック-スリップ」と呼ばれる摩擦特性を利用したピエゾ慣性アクチュエータが用いられており、それにより長い移動距離が得られています。移動ステージNanoflex™シリーズは、手動アクチュエータに加えて標準的なピエゾアクチュエータが用いられています。ステージElliptec®シリーズでは共振ピエゾモータが用いられており、共振に伴うモータ先端の楕円形の動きで可動プラットフォームを押したり引いたりします。Z軸ステージLPS710E/Mにはピエゾ移動に対する機械的な増幅機構が組み込まれており、またそれに適したコントローラが付属しています。
Piezoelectric Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PDXZ1 Closed-Loop 4.5 mm Vertical Stage | ORIC® PD2 Open-Loop 5 mm Stage | ORIC® PDX2 Closed-Loop 5 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | |
Travel | 4.5 mm | 5 mm | ||
Speed | 1 mm/s (Typ.)a | 10 mm/s (Typ. Max)b | 8 mm/s (Typ.)c | |
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | |||
Possible Axis Configurations | Z | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 45.0 mm x 42.0 mm | 13 mm x 13 mm | ||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | ORIC® PD1 Open-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD1D Open-Loop 20 mm Monolithic XY Stage | ORIC® PDX1 Closed-Loop 20 mm Stage | ORIC® PD3 Open-Loop 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Travel | 20 mm | 50 mm | |||
Speed | 3 mm/s (Typ. Max)a | 20 mm/s (Typ. Max)b | 10 mm/sc | ||
Drive Type | Piezoelectric Inertia Drive | ||||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | XY, XYZ | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | |
Mounting Surface Size | 30 mm x 30 mm | 80 mm x 30 mm | |||
Additional Details |
Piezoelectric Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | Nanoflex™ 20 µm Stage with 5 mm Actuator | Nanoflex™ 25 µm Stage with 1.5 mm Actuator | Elliptec® 28 mm Stage | Elliptec® 60 mm Stage | LPS710E 1.1 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Travel | 20 µm + 5 mm Manual | 25 µm + 1.5 mm Manual | 28 mm | 60.0 mm | 1.1 mm | |
Maximum Velocity | - | 180 mm/s | 90 mm/s | - | ||
Drive Type | Piezo with Manual Actuator | Resonant Piezoelectric Motor | Amplified Piezo | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X | Z | |||
Mounting Surface Size | 75 mm x 75 mm | 30 mm x 30 mm | 15 mm x 15 mm | 21 mm x 21 mm | ||
Additional Details |
ステッピングモーターステージ
こちらの移動ステージは脱着型あるいは内蔵型のステッピングモータを用いており、また300 mmまでの長い移動量が可能です。ステージの多くは多軸構成(PLSXY)や、多軸ステージ(PLSX、LNRシリーズ、NRTシリーズ、LTSシリーズ)への組み込みが可能です。ステージMLJ150/Mは高荷重にも対応する垂直移動ステージです。
Stepper Motor Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | PLSX with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | PLSXY with and without PLST(/M) Top Plate 1" Stage | LNR Series 25 mm Stage | LNR Series 50 mm Stage | |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Travel | 1" | 25 mm | 50 mm | ||
Maximum Velocity | 7.0 mm/s | 2.0 mm/s | 50 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 3" x 3" | 60 mm x 60 mm | 100 mm x 100 mm | ||
Additional Details |
Stepper Motor Stages | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Product Family | NRT Series 100 mm Stage | NRT Series 150 mm Stage | LTS Series 150 mm Stage | LTS Series 300 mm Stage | MLJ250 50 mm Vertical Stage | |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Travel | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 300 mm | 50 mm | |
Maximum Velocity | 30 mm/s | 50 mm/s | 3.0 mm/s | |||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | Z | |||
Mounting Surface Size | 84 mm x 84 mm | 100 mm x 90 mm | 148 mm x 131 mm | |||
Additional Details |
DCサーボモーターステージ
脱着型あるいは内蔵型のDCサーボモータを用いた直線移動ステージをご用意しております。これらのステージは薄型で、多軸ステージの構築が可能です。
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | MT Series 12 mm Stages | PT Series 25 mm Stages | MTS Series 25 mm Stage | MTS Series 50 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 12 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
Maximum Velocity | 2.6 mm/s | 2.4 mm/s | ||
Possible Axis Configurations | X, XY, XYZ | X, XY, XYZ | ||
Mounting Surface Size | 61 mm x 61 mm | 101.6 mm x 76.2 mm | 43 mm x 43 mm | |
Additional Details |
DC Servo Motor Stages | ||||
---|---|---|---|---|
Product Family | M30 Series 30 mm Stage | M30 Series 30 mm Monolithic XY Stage | M150 Series 150 mm XY Stage | KVS30 30 mm Vertical Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 30 mm | 150 mm | 30 mm | |
Maximum Velocity | 2.4 mm/s | X-Axis: 170 mm/s Y-Axis: 230 mm/s | 8.0 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, Z | XY, XZ | XY | Z |
Mounting Surface Size | 115 mm x 115 mm | 272.4 mm x 272.4 mm | 116.2 mm x 116.2 mm | |
Additional Details |
ダイレクトドライブステージ
こちらの薄型ステージにはブラシレスDCサーボモータが内蔵されており、バックラッシュの無い高速移動が可能です。電源が入ってないときは、ステージのプラットフォームにはほとんど慣性が無く、実質的にフリーラン状態になります。そのため電源が入ってないときにステージのプラットフォームが定位置に留まる必要のある用途には適していません。これらのステージを垂直方向に取付けることは推奨しません。
Direct Drive Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Product Family | DDS Series 50 mm Stage | DDS Series 100 mm Stage | DDS Series 220 mm Stage | DDS Series 300 mm Stage | DDS Series 600 mm Stage |
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Travel | 50 mm | 100 mm | 220 mm | 300 mm | 600 mm |
Maximum Velocity | 500 mm/s | 300 mm/s | 400 mm/s | 400 mm/s | |
Possible Axis Configurations | X, XY | X, XY | X | X | |
Mounting Surface Size | 60 mm x 52 mm | 88 mm x 88 mm | 120 mm x 120 mm | ||
Additional Details |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
ステージLTS300C/Mの移動量は300 mmで、ステッピングモータならびにコントローラが内蔵されています。 コントローラは手動のキーパッドでの操作およびPCによるリモート操作が可能です。 可動式プラットフォームに25.0 mm間隔で開いている16個のM6タップ穴を利用して、オプトメカニクスを直接取り付けることができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![XYZ Configuration](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/300mm_Linear_Stage_XYZ_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ブラケットLTSP3(/M)とプレートLTSP1(/M)を使用してステージLTS300C(/M)を3つ取り付けてXYZ構成を構築
![XZ Configuration](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/300mm_Linear_Stage_XZ_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ブラケットLTSP3(/M)を使用してステージLTS300C(/M)を2つ取り付けてXZ構成を構築
- ステージLTS300C/Mを取り付けてXZならびにXYZ構成を構築
- 右利きまたは左利き用でステージに取り付け可能
- ブレッドボードへの直接取り付けは不可(下記参照)
直角ブラケットLTSP3(/M)を用いて、ステージLTS300C/M)を右写真のように垂直(Z軸)方向に取り付けることができます。 アダプタープレートLTSP1/M(別売り)と直角ブラケットLTSP3/Mを使用すれば、XYZ構成を構築可能です。
このアダプタはブレッドボードに直接取り付けられる設計にはなっておりませんのでご注意ください。 垂直ステージの底部はアダプタの台座を超えて可動するため、ステージに適切な隙間を確保するため、アダプタをテーブルの上方に十分に上げて設置してください。