Zeiss製AxioskopおよびExaminer顕微鏡用アダプター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8739_ZeissAdapters_2.jpg)
- Lamphouse, Trinocular, Eyepiece, and Condenser Port Adapters
- Integrate Thorlabs' Mechanical Components with Zeiss Axioskop and Examiner Microscopes
LCPZ1
Condenser Port Adapter
SM1A23
Lamphouse Port Adapter
LCPZ2
Trinocular Port Adapter
LCPZ1 and LCPZ2 Adapters Attached to Zeiss Axio Observer Microscope
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
図内の各ポート(グレー部分)をクリックすると対応するアダプタをご覧いただけます。
Zeiss製Axio Observer顕微鏡
特長
- 当社の光学系構築システムが持つ幅広い用途を、Zeiss製AxioskopおよびExaminer顕微鏡まで拡張
- SM1レンズチューブ、SM2レンズチューブ、30 mmならびに60 mmケージシステムに対応
- ランプハウス、三眼鏡筒ならびにコンデンサ用ポートに対応
- カスタム仕様のアダプタ(ほかの顕微鏡用も含む)については、当社までお問い合わせください。
ランプハウスポート用アダプタ(Lamphouse Port(Back Side):右図)
Zeiss製AxioskopおよびExaminer顕微鏡のランプハウスポートに、当社のSM1(Ø25 mm~Ø25.4 mm)レンズチューブ、30 mmケージアセンブリ、またはSM2(Ø50 mm~Ø50.8 mm)レンズチューブを取り付けるためのアダプタです。
三眼鏡筒用アダプタ(Trinocular Port)
アダプタLCPZ2は、Zeiss製Axioskop顕微鏡の三眼鏡筒にしっかりと取り付けることができ、カスタム仕様のワイドフィールド観察および画像検出セットアップの構築に役立てられます。
アダプタSM2Z1を三眼鏡筒の接眼レンズの代わりに取り付けることで(Eyepiece Port)、カスタム仕様の画像検出または観察セットアップを顕微鏡に取り付けられます。
コンデンサ用アダプタ(Condenser Port)
アダプタLCPZ1をZeiss製Axioskop顕微鏡のコンデンサーホルダに装着することで、透過照明の入射光を調整するためのDIYセットアップを取り付けられるようになります。
注: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。
Adapters for Industry Standard Microscopes |
---|
Cerna DIY Series |
Leica DMI |
Nikon Eclipse Ti (Inverted) |
Nikon Eclipse Ti2 (Inverted) |
Upright Nikon Eclipse |
Olympus BX and IX |
Zeiss Axioskop and Examiner |
Thorlabs Dovetail Reference a | |||
---|---|---|---|
Type | Shape | Outer Dimension | Angle |
95 mm | Linear | 95 mm | 45° |
D1N | Circular | Ø2.018" | 60° |
D2Nb | Circular | Ø1.50" | 90° |
D2NBb | Circular | Ø1.50" | 90° |
D3N | Circular | Ø45 mm | 70° |
D5N | Circular | Ø1.58" | 90° |
D6N | Circular | Ø1.90" | 90° |
D7N | Circular | Ø2.05" | 90° |
D1T | Circular | Ø1.50" | 60° |
D3T | Circular | Ø1.65" | 90° |
D1Y | Circular | Ø107 mm | 60° |
D2Y | Circular | Ø2.32" | 50° |
D3Y | Circular | Ø1.75" | 90° |
D4Y | Circular | Ø56 mm | 60° |
D5Y | Circular | Ø46 mm | 60° |
D6Y | Circular | Ø41.9 mm | 45° |
D1Z | Circular | Ø54 mm | 60° |
D2Z | Circular | Ø57 mm | 60° |
D3Z | Circular | Ø54 mm | 45° |
顕微鏡のアリ溝(ダブテール)とは
顕微鏡のアリ溝(ダブテール)は、顕微鏡コンポーネントの結合や、光学ポートのアライメントに使用されます。結合するには、コンポーネントのアリ溝をもう一方のアリ溝に差し込み、メス型アリ溝のロック用止めネジを1つ以上締め付けます。アリ溝には、直線形状と円形状の2種類があります。直線形状のアリ溝は、取り付ける部品を固定する前にスライドさせることが可能です。不要な自由度を制限しながら柔軟に位置決めができます。円形状のアリ溝は、異なるコンポーネントの光学ポートの位置を合わせ、光軸確保に必要なお客様の作業を最小化します。
当社では、自社の部品や他社の部品と、アリ溝を用いて結合できるコンポーネントを多く製造しています。対応するアリ溝を簡単に確認いただけるように、当社の部品に付いているアリ溝の種類に呼称(Dxxなど)を付けさせていただいています。この呼称は当社独自のもので、他の顕微鏡メーカに共通する呼称ではありませんのでご注意ください。当社のアリ溝の種類一覧と、その主な寸法は右表をご参照ください。
当社のCerna®顕微鏡では、対応するコンポーネントのみが結合できるよう、顕微鏡のそれぞれの部分で異なる種類のアリ溝が使用されています。例えば落射照明モジュール WFA2002のアリ溝はD1Nオス型で、顕微鏡ボディの落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝と結合します。XY顕微鏡ステージCSS2001のアリ溝はD1Yメス型で、取付けアームCSA1051 のD1Yオス型アリ溝と結合します。
それぞれのコンポーネントのアリ溝の種類については下記の赤いアイコン()をクリックし、図をご覧ください。メス型アリ溝付きのアダプタの図では、ロック用止めネジに必要な六角レンチのサイズも記載されています。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。
ご自身でアリ溝を機械加工したい場合には、右表にある各アリ溝の外径や角度(下の図で定義)をご参照ください。ただし、アリ溝の高さはご自身でお決めください。また、円形状のアリ溝では、内径および内孔径もご自身でお決めいただく必要があります。これらの値は同じ種類のアリ溝でも異なります。互いに適合するように設計された部品を使用すれば、確実に結合させることができます。
摩耗を低減し、かつ接続を容易にするために、多くのアリ溝では面取りや、窪み(リセス)などの機械加工が施されています。下の図はそのいくつかの例です。
![Male Microscope Dovetails](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Male_Dovetail_Examples_D1-400.gif)
Click to Enlarge
円形状のオス型アリ溝の加工方法の2例です。
![Female Microscope Dovetails](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Female_Dovetail_Examples_D1-400.gif)
Click to Enlarge
円形状のメス型アリ溝の加工方法の2例です。
Posted Comments: | |
david naranjo
 (posted 2021-12-31 10:16:46.007) hello
I need to replace a SM1A23 with spmething equivalent for the old Zeiss bayonet (I believe is 44 mm) cdolbashian
 (posted 2022-01-14 02:27:49.0) Thank you for reaching out to us with your inquiry David. After reviewing the various options we carry for Zeiss adapters on our product page, I have concluded that we do not carry and adapter for a 44mm bayonet. For other Zeiss adapters, please feel free to look at our offerings here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=8739&pn=SM1A23 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
こちらのアダプタを使用して、Zeiss製Axioskop顕微鏡やExaminer顕微鏡のランプハウスポートにコリメート光の透過照明光源を取り付けることができます。例えば、LED4A4およびSM2A16は当社のSolis® LEDに直接取り付けることができます。各アダプタは、オス型アリ溝D3Zを使用してポートに接続します。アダプタの表面加工は、当社の4波長LED光源をはじめとする様々なデバイスの表面仕上げに合わせて、黒色または銀色アルマイト加工のいずれもご用意しております。アダプタが対応するSMネジおよびケージシステムについては、下表をご参照ください。
注: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | LCPZ2 |
---|---|
Photo (Click to Enlarge) | ![]() |
Microscope Connection | Male D2Z Dovetaila |
SM Threading | Internal SM2 (2.035"-40) |
Cage Compatibility | 60 mm Cage (Ø6 mm Bore, 4 Places) |
Microscope Compatibility | Zeiss Axioskop |
![SM2Z2 Adapter Attached to Zeiss Axio Observer Trinocular Port](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Zeiss_Trinoc_Adapter_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
露出した三眼鏡筒ポートにアダプタLCPZ2を取り付けた様子
三眼鏡筒ポート用アダプタLCPZ2を使用して、カスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップをZeiss製Axioskop顕微鏡に取り付けることができます。このアダプタはD2Zオス型アリ溝を利用して顕微鏡の三眼鏡筒ポートに取り付けます。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。アダプタを取り付けるには、まず顕微鏡の三眼鏡筒を取り外す必要があります(右写真参照)。
このアダプタには、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブに対応するSM2内ネジが付いています。また、厚さ7.6 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)平面光学素子をアダプタ内側の縁に固定するための固定リングSM2RRが1個付属しています。このアダプタの縁によって開口部は40.13 mmに制限されます。側面に#8-32ロック用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)が付いた貫通穴を使用して、60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けられます。
注: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![SM2N2 Adapter Attached to Trinocular Eyepieces](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Zeiss_Eyepiece_Adapter_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
2個のアダプタSM2Z1が三眼鏡筒接眼レンズのレンズの代わりに取り付けられます。
接眼レンズポートアダプタSM2Z1は、カスタム仕様の光検出系をZeiss製AxioskopおよびExaminer顕微鏡の三眼鏡筒接眼レンズ部に取り付け可能にします。このアダプタは、接眼レンズのレンズ部分と交換して使用します(右写真参照)。こちらはドロップイン式のため、三眼鏡筒に取り付ける光学系が内部の40 gの接眼レンズアダプタとの重量バランスを失わないようご注意ください。
アダプタにはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブまたは光学素子用に長さ33.7 mmのSM1内ネジ、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブ用SM2外ネジ、そして30 mmケージシステム用に30 mm間隔の#4-40タップ穴が特長となっております。アダプタに付属する厚さ2.0 mmの固定リングSM1RR 2個はアダプタ内に光学素子を固定するためのものです。
注: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | LCPZ1 |
---|---|
Photo (Click to Enlarge) | ![]() |
Microscope Connection | Male D1Z Dovetaila |
SM Threading | Internal SM2 (2.035"-40) |
Cage Compatibility | 60 mm Cage (Ø6 mm Bore, 4 Places) |
Microscope Compatibility | Zeiss Axioskop |
![SM2Z1 Adapter attached to Zeiss Axio Condenser](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Zeiss_Condenser_Adapter_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
Zeiss製Axio Observer顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けたアダプタLCPZ1。
![LCPZ1 Adapter Backside](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Zeiss_Condenser_Adapter_A3-200.jpg)
Click to Enlarge
アダプタLCPZ1の一方にはSM2内ネジが付いています。
コンデンサーポート用のアダプタLCPZ1を使用して、カスタム仕様のコンデンサをZeiss製Axioskop顕微鏡に取り付けることができます。このアダプタはD1Zオス型アリ溝を利用して顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けます。詳細については「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
このアダプタにはØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブやアクロマティック複レンズなどの光学素子に対応するSM2内ネジが付いています。 また、厚さ7.6 mmまでのØ50 mm~Ø50.8 mm平面光学素子をアダプタ内側の縁に固定するための固定リングSM2RRが1個付属しています。このアダプタの縁によって開口部は40.13 mmに制限されます。側面に#8-32ロック用止めネジ(2 mm六角レンチ使用)が付いた貫通穴を使用して、60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けられます。
注: 当社では、こちらのページに記載している以外の顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。