Cerna®顕微鏡用アダプタ
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14366_Cerna_Adapters_1.jpg)
- Adapters for Epi-Illumination, Camera, Trinocular, Eyepiece, and Condenser Ports, as well as Camera Tubes and Nosepieces
- Customize Cerna Microscopes Using Thorlabs' Optomechanical Components
SM1A58
Camera Port Adapter
CSA1003
Trinocular Adapter
SM2A56
Epi-Illumination
Module Adapter
LCPN1
Condenser Port
Adapter
SM2N2
Eyepiece Adapter
Application Idea
SM2A56 Epi-Illumination Module Adapter Used to Mount a Solis® High-Power LED to an Epi-Illumination Module on a Cerna Microscope
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
図の各ポート(グレー部分)をクリックすると対応するアダプタをご覧いただけます。
特長
- 当社のコンストラクションシステムをCerna® 顕微鏡に取付け可能にするアダプタ
- SM1レンズチューブ、SM30レンズチューブ、SM2レンズチューブ、30 mmおよび60 mmケージシステムに対応
- カスタム仕様のアダプタ(ほかの顕微鏡用も含む)については、当社までお問い合わせください。
三眼鏡筒用アダプタ(Trinocular Port:右図)
アダプタLCPN2、LCPN3、またはLCPN4を用いると、当社のCernaプラットフォームに30 mmまたは60 mmケージシステムを取り付けることができます。アダプタWFA4111またはSM2A59を用いると、当社の無限遠補正チューブレンズを直接取付けることができます。これらのアダプタは、カスタム仕様のワイルドフィールド観察装置や落射照明装置を製作するのに適しています。
カメラポート用アダプタ(Camera Port)
アダプタSM1A58は、SM1ネジ、SM2ネジ、または30 mmケージシステムに対応するコンポーネントを、顕微鏡のカメラポートに取り付けられるように設計されています。このアダプタは、当社のサイエンティフィックカメラやカスタム仕様の光学素子を、明視野顕微鏡や蛍光顕微鏡のシステムに組み込むのに適しています。
カメラチューブ用アダプタ
アダプタLCPN6を用いると、Nikon製およびCernaのカメラチューブを当社のオプトメカニクスで構築されたシステムに接続できます。カメラチューブをD2Nメス型アリ溝に接続することで、SM1ネジ、30 mmケージシステムまたは60 mmケージシステムを用いてカスタム仕様の顕微鏡システムに組み込めます。
コンデンサーポート用アダプタ(Condenser Port)
これらのコンデンサ用アダプタをコンデンサーホルダに接続することで、DIYの照明調整用セットアップをCerna顕微鏡に組み込むことが可能となります。
落射照明モジュール用アダプタ(Epi-Illumination Port)
アダプタSM2A56を用いると、コリメート光源をCerna顕微鏡の落射照明モジュールに取り付けることが可能になります。
接眼レンズ用アダプタ(Eyepiece Port)
アダプタSM2N2を用いると、Cerna顕微鏡の三眼鏡筒用接眼レンズのレンズ素子を交換することができ、それによりカスタム仕様の光検出システムを三眼鏡筒の接眼レンズに取り付けることが可能になります。
レボルバ用アダプタ
アダプタSM1N5を用いると、Nikon製Eclipse Ti2顕微鏡用レボルバを、60 mmケージシステムに対応するCerna顕微鏡用レボルバや取付けアームに取り付けることができます。
単対物ホルダ取付けアーム用アダプタ(Nosepiece Mounting Arm)
アダプタCSN110をCerna顕微鏡単対物ホルダ取付けアームに接続すると、M32 x 0.75ネジ付きの対物レンズをCerna顕微鏡システムに取り付けることができます。
注:当社では、こちらのページに記載していない顕微鏡との互換性は保証しておりませんのでご注意ください。
Adapters for Industry Standard Microscopes |
---|
Cerna DIY Series |
Leica DMI |
Nikon Eclipse Ti (Inverted) |
Nikon Eclipse Ti2 (Inverted) |
Upright Nikon Eclipse |
Olympus BX and IX |
Zeiss Axioskop and Examiner |
Thorlabs Dovetail Referencea | |||
---|---|---|---|
Type | Shape | Outer Dimension | Angle |
95 mm | Linear | 95 mm | 45° |
D1N | Circular | Ø2.018" | 60° |
D2Nb | Circular | Ø1.50" | 90° |
D2NBb | Circular | Ø1.50" | 90° |
D3N | Circular | Ø45 mm | 70° |
D5N | Circular | Ø1.58" | 90° |
D6N | Circular | Ø1.90" | 90° |
D7N | Circular | Ø2.05" | 90° |
D1T | Circular | Ø1.50" | 60° |
D3T | Circular | Ø1.65" | 90° |
D1Y | Circular | Ø107 mm | 60° |
D2Y | Circular | Ø2.32" | 50° |
D3Y | Circular | Ø1.75" | 90° |
D4Y | Circular | Ø56 mm | 60° |
D5Y | Circular | Ø46 mm | 60° |
D6Y | Circular | Ø41.9 mm | 45° |
D1Z | Circular | Ø54 mm | 60° |
D2Z | Circular | Ø57 mm | 60° |
D3Z | Circular | Ø54 mm | 45° |
顕微鏡のアリ溝
アリ溝は、顕微鏡コンポーネントの機械的な結合や光学ポートにおけるアライメントに使用されています。結合するときはコンポーネントのアリ溝を他方に差し込み、メス型アリ溝のロック用止めネジを1つ以上締め付けます。アリ溝には、直線形と円形の2種類があります。直線形のアリ溝の場合は、取り付ける部品を固定する前にスライドさせることが可能です。不要な自由度を制限しながら柔軟に位置決めができます。円形のアリ溝では様々なコンポーネントの光学ポートの位置合わせができるため、光軸合わせが容易になります。
当社では、自社や他社のコンポーネントと結合するために、アリ溝を用いたコンポーネントを多数ご用意しています。対応するアリ溝を簡単に確認できるように、当社ではアリ溝の種類に呼称(Dxx)を付けています。これらは当社独自の呼称であり、他の顕微鏡メーカでは使用されていません。当社のアリ溝の種類一覧と、その主な寸法は右表をご参照ください。
当社のCerna®顕微鏡では、対応するコンポーネントのみが結合できるよう、顕微鏡のそれぞれの部分で異なる種類のアリ溝が使用されています。例えば落射照明モジュールWFA2002のアリ溝はD1Nオス型で、顕微鏡ボディの落射照明用アームのD1Nメス型アリ溝と結合します。XY顕微鏡ステージCSS2001のアリ溝はD1Yメス型で、取付けアームCSA1051 のD1Yオス型アリ溝と結合します。
それぞれのコンポーネントのアリ溝の種類については、下記の赤いアイコン()をクリックして図をご覧ください。メス型アリ溝付きアダプタの図では、ロック用止めネジを締めるのに必要な六角レンチのサイズも記載されています。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に整合しているとは限りません。光学的な整合性については当社のウェブサイトでご確認ください。
ご自身でアリ溝を機械加工したい場合には、右表にある各アリ溝の外径や角度(定義は下図のとおり)をご参照ください。ただし、アリ溝の高さはご自身でお決めください。また、円形のアリ溝では、中心穴や他の貫通穴の内径などもご自身でお決めいただく必要があります。これらの値は同じ種類のアリ溝でも異なります。互いに整合するように設計された部品を使用すれば、確実に結合させることができます。
摩耗を低減するとともに接続を容易にするために、多くのアリ溝では面取りやリセス(くぼみ)加工などの機械加工が施されています。下の図はそのいくつかの例です。
![Male Microscope Dovetails](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Male_Dovetail_Examples_D1-400.gif)
Click to Enlarge
円形のオス型アリ溝の加工方法の2例です。
![Female Microscope Dovetails](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Female_Dovetail_Examples_D1-400.gif)
Click to Enlarge
円形のメス型アリ溝の加工方法の2例です。
カスタム顕微鏡Cerna®コンポーネントの標準インターフェイス
Cernaコンポーネントのアリ溝、光学部品用ネジ、ケージシステム用インターフェイスをご紹介しています。下表の項目にある標準的なインターフェイスを持たないDIY Cernaコンポーネントについては、表に掲載されていません。なお、機械的に結合しても必ずしも光学的に適合しているとは限りません。光学的適合性については当社のウェブサイトでご確認ください。
Item # | Microscope Dovetails | Optical Component Threadsa | Cage Systemsb | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | ||
2CM1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) and SM2d (2.035"-40) | SM1c (1.035"-40) | 60 mmd |
2CM2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) and SM2d (2.035"-40) | SM1c (1.035"-40) | 30 mmc |
BSA2000e | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - |
CEA1350 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CEA1400 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CEA1500 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CEA1600 | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CFB1500 | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA1000 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA1001 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
CSA1002 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
CSA1003 | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSA1051 | Female | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | - |
CSA1200e,f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSA1400e | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSA1500e,g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA2000e | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
CSA2001 | - | - | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - |
CSA2100e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
CSA3000(/M) | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSA3010(/M) | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mmc and 60 mmd |
Item # | 95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | Cage Systems |
CSC1001 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSC1002 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSC2001 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSD1001 | - | Male & Female | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSD1002 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | C-Mounth | - |
CSE2000 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mmd |
CSE2100 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | Female | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc and 60 mmd |
CSE2200 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | Female | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc and 60 mmd |
CSN100e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 60 mmd |
CSN110 | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 30 mmc and 60 mmd |
CSNK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 60 mmd |
CSNK100e | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | 60 mmd |
CSN200 | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | M32 x 0.75 | - | - |
CSN210 | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | M32 x 0.75 | - | - |
CSN1201f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M32 x 0.75 | - | - |
CSN1202f | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | M25 x 0.75 | - | - |
CSS2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | - | - |
LAURE1 | - | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LAURE2 | - | Male | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LCPN1 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 30 mmc and 60 mmd |
LCPN2 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 30 mmc and 60 mmd |
Item # | 95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | Cage Systems |
LCPN3 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | Female | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 60 mmd |
LCPN4 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
LCPN5 | - | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
LCPN6 | - | - | Female | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc and 60 mmd |
LCPY2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Male | SM30 (M30.5 x 0.5) | - | 30 mmc and 60 mmd |
LCPY3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Female | - | - | 30 mmc and 60 mmd |
OPX2400(/M) | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | 60 mmd |
SM1A70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM30 (M30.5 x 0.5) | SM1c (1.035"-40) | - |
SM1A58 | - | - | Male | Male | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | SM2d (2.035"-40) | 30 mmc |
SM2A56 | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - |
SM2A59 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - | - |
TC1X | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WFA0150 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
WFA1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mmc |
WFA1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
WFA1020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
WFA1051 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
WFA1100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 mmc |
WFA2001 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | SM1c (1.035"-40) | - |
WFA2002 | - | Male & Female | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | - | 30 mmc |
Item # | 95 mm | D1N | D2N | D2NB | D3N | D5N | D1T | D3T | D1Y | D5Y | Internal | External | Cage Systems |
WFA4100 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | C-Mounth | - |
WFA4101 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | C-Mounth | - |
WFA4102 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | SM1c (1.035"-40) | C-Mounth | - |
WFA4111 | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SM2d (2.035"-40) | - |
WFA4112 | - | - | - | Male | - | - | - | - | - | - | - | C-Mounth | - |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XT95P12(/M) | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM1020 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM1030 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM2020 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZFM2030 | Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Microscope_Body_Epi_Port_A7-215.jpg)
Click to Enlarge
上の写真は、D1Nアリ溝付きアダプタWFA4111を用いて、SM2レンズチューブを保持している様子です。レンズチューブには、ユーザーによって選択されたサイエンティフィックカメラに像を結ぶための光学素子が取付けられています。
- 当社のレンズチューブやケージシステムの多機能性をCernaシステムに追加
- D1NまたはD5Yのアリ溝付きCernaモジュールに対応
- LCPN2: SM30レンズチューブ、30 mmケージシステム、60 mmケージシステムに対応
- LCPN3: SM30レンズチューブおよび60 mmケージシステムに対応
- LCPN4: SM2レンズチューブおよび60 mmケージシステムに対応
- WFA4111: M38 x 0.5ネジ付きチューブレンズおよびSM2レンズチューブに対応
- SM2A59: SM2ネジ付きチューブレンズおよびレンズチューブに対応
こちらのアダプタを用いると、Cerna顕微鏡プラットフォームにSM30レンズチューブ、SM2レンズチューブ、30 mmケージシステムおよび60 mmケージシステムなどを取り付けることができ、カスタム仕様のワイドフィールド観察や落射照明のための装置構築が可能になります。さらに、アダプタWFA4111およびSM2A59には、それぞれM38 x 0.5内ネジおよびSM2内ネジが付いているため、当社の無限遠補正チューブレンズを直接取り付けられます。 また当社では三眼鏡筒ポート用アダプタLCPN3もご用意しており、これを用いるとD5Yオス型アリ溝付きのOlympus製三眼鏡筒をDIY Cernaシステムに取り付けることができます。使用例については右の写真、アダプタの機械的特徴および顕微鏡との適合性については下の表をご覧ください。
アリ溝の名称や型番は当社独自の呼称です。詳細は「顕微鏡のアリ溝」タブをご覧ください。
「Cernaのインターフェイス」タブでは、アダプタとDIY Cerna顕微鏡用コンポーネントの対応表をご覧いただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![D5Y Dovetail](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/LCPN3_D5YDovetail_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
アダプタLCPN3のD5Yアリ溝
- カスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップのCerna顕微鏡システムへの取付け
- Olympus製三眼鏡筒、SM30レンズチューブおよび60 mmケージシステムに対応
三眼鏡筒用アダプタLCPN3およびLCPY3は、D5Yメス型アリ溝と側面のM4 x 0.7ネジ(2 mm六角レンチで固定)を用いて、Olympus製三眼鏡筒に取り付けることができます。これらのアダプタを取り付ける前に、顕微鏡から三眼鏡筒を取り外してください。
アダプタLCPN3には、Ø30 mmレンズチューブ用のSM30 (M30.5 x 0.5)内ネジが付いており、その開口の有効径はØ27.9 mmです。光学素子をアダプタ内部に固定するための固定リングSM30RRが2つ付属します。D5Yメス型アリ溝の反対側にはD1Nオス型アリ溝があり、これでCerna顕微鏡またはNikon製Eclipse顕微鏡(正立、Ti、Ti2)の三眼鏡筒ポートに取り付けられます。アダプタLCPY3には内ネジは無く、開口の有効径はØ32.0 mmです。どちらのアダプタにも貫通穴が4つあり、その各側面には固定用のM4 x 0.7ネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを接続し、Cerna顕微鏡システムに組み込むことができます。さらに、アダプタLCPNY3には、アリ溝の反対側の面に#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、30 mmケージシステムを取り付けることもできます。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- カスタム仕様のワイドフィールド観察用セットアップおよび落射照明モジュールのCerna顕微鏡システムへの取付け
- 60 mmケージシステムに対応
アダプタCSA1003を用いると、D1Nオス型アリ溝を有するCerna コンポーネントをDIY Cerna顕微鏡システムに組み込むことができます。 アダプタにはD1Nメス型アリ溝が付いており、当社の三眼鏡筒LAURE1およびLAURE2のほか、カスタム仕様のワイドフィールド観察用アセンブリを取り付けるためのカメラチューブWFA4100、WFA4101、WFA4102を取り付けられます。CSA1003は当社の落射照明モジュールWFA2001やWFA2002に接続することができ(右写真参照)、Cerna顕微鏡ボディの落射照明用アームに取り付けることもできます。アダプタには60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けるための4つの貫通穴があり、各ロッドは貫通穴の側面にあるロック用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)で固定できます。これを利用してカスタム仕様の顕微鏡システムに組み込むことができます。アダプタの機械的特徴については左の表をご覧ください。
注:当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- カスタム仕様の光学系やディテクタをCerna顕微鏡のカメラポートに取付け可能にするアダプタ
- SM1およびSM2ネジ付き部品や30 mmケージシステムに対応
SM1A58は、当社のコンポーネントを用いて構築されたカスタム仕様の光学系やディテクタを、当社のCernaシリーズ顕微鏡やNikon Eclipse正立顕微鏡のカメラポートに取り付けるためのアダプタです。アダプタはオス型のD2Nアリ溝により、ポートに固定されます。また、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用レンズチューブに対応するSM1内ネジと、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用レンズチューブに対応するSM2外ネジ、およびケージシステム用ロッドを取り付けるための30 mm間隔の#4-40タップ穴が付いています。
当社のサイエンティフィックCMOSカメラは、業界標準のCマウントアダプタを使用するか、またはSM1内ネジを使用するかの選択ができます。業界標準のCマウントカメラは、Cマウント外ネジ&SM1外ネジの変換アダプタSM1A39(別売りです)を用いて、SM1A58アダプタのSM1内ネジに直接取り付けることができます。SM1内ネジ付きカメラは、外ネジ付きのSM1レンズチューブスペーサまたはSM1レンズチューブカプラを用いて、アダプタSM1A58のSM1内ネジに接続することができます。この方法で簡単に顕微鏡システムに組み込むことができます。SM1内ネジ付きカメラは、SM1外ネジ&SM2内ネジの変換アダプタSM1A2を用いて、SM1A58のSM2外ネジに取付けることもできます。
当社のSM1またはSM2レンズチューブは、カメラを適切な同焦点距離に配置するのにご利用いただくことができます。正確な距離は、Cerna顕微鏡に取付けられた三眼鏡筒や他のカメラポートに依存します。
また、ポートをご使用にならないときに閉じておくために、SM1ネジ付きダストカバー(型番SM1CP2)が付属しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Nikon製カメラチューブおよびCerna顕微鏡用カメラチューブのカスタム仕様顕微鏡システムへの組込み用
- SM1ネジでの結合を容易にするクイック着脱機構
- SM1、30 mmケージシステム、60 mmケージシステムに対応
アダプタLCPN6には、D2Nメス型アリ溝とØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ用のSM1内ネジが付いています。アリ溝の位置を固定するためのロック用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)も付いています。4つの貫通穴の各側面にはそれぞれ固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。また、アリ溝の反対側の面に#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、30 mmケージシステムを取り付けることができます。
アダプタLCPN6を用いると、D2Nオス型アリ溝を有するカメラチューブTC1XやNikon製カメラチューブを、当社のコンポーネントを用いて構築した自作のオプトメカニクスアセンブリに組み込むことができます。このアダプタはD2Nメス型アリ溝を用いてカメラチューブに接続します。そうすることで、SM1ネジ、30 mmケージシステムまたは60 mmケージシステムを用いて、カメラチューブをカスタム仕様の顕微鏡システムに組み込めるようになります。 さらに、アダプタLCPN6をカメラポートアダプタSM1A58(上記参照)のようなD2Nオス型アリ溝付きのコンポーネントと組み合わせて使用すると、SM1-SM1、SM1-30 mmケージシステム、SM1-60 mmケージシステムの接続を容易にするクイック着脱機構を構成できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Nikon_Condenser_Adapter_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
Nikon製Eclipse倒立型顕微鏡のコンデンサーホルダに取り付けられたLCPN1
- DIYによる照明調整用セットアップのCerna顕微鏡への取り付け
- レンズチューブやケージシステムの多機能性をCernaシステムに追加
- LCPN1: SM30レンズチューブ、30 mmケージシステム、60 mmケージシステムに対応
- LCPN5: SM2レンズチューブ、および60 mmケージシステムに対応
アダプタLCPN1およびLCPN5を用いると、カスタム仕様のコンデンサやその他の照明調整モジュールを、Cerna、Nikon製Eclipse Ti倒立顕微鏡、Nikon製Eclipse Ti2倒立顕微鏡、Nikon製Eclipse正立顕微鏡に取り付けることができます。アダプタLCPN1にはØ30 mmレンズチューブに対応するSM30内ネジが付いており、アダプタ内に光学素子を固定するための固定リングSM30RRが2個付属しています。アダプタLCPN5にはSM2レンズチューブに対応するSM2ネジが付いており、固定リングSM2RRも1個付属しています。 どちらのアダプタにも4つの貫通穴があり、それらの各側面にはそれぞれ2本の固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いています。それらの貫通穴にØ6 mmケージロッドを取り付ければ、60 mmケージシステムに接続できます。また、アダプタLCPN1には、アリ溝の反対側の面に#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、それらを用いて30 mmケージシステムを取り付けることもできます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Condenser_Dovetail_Adapter_A4-150.jpg)
Click to Enlarge
アダプタCSA2001にはD3Nメス型アリ溝が付いており、コンデンサのD3Nオス型アリ溝と結合します。ここでは、アダプタはそのSM2外ネジを使ってマウント CXY2Aに取り付けられています。
- コンデンサのDIY Cerna顕微鏡システムへの取付け
- レンズチューブやケージシステムの多機能性をCernaシステムに追加
- CSA2001: SM2レンズチューブに対応
アダプタCSA2001を用いると、D3Nメス型アリ溝とSM2ネジ付きコンポーネントを利用して、Cernaコンデンサ をカスタム仕様の光学アセンブリに接続できます。アダプタには、アリ溝をコンデンサに固定するための2 mm六角止めネジ(セットスクリュ)が付属しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
アダプタSM2A56を使用することで、コリメート光源をCerna顕微鏡の落射照明モジュールに取り付けることが可能となります。アダプタのD3Tアリ溝で落射照明モジュールCSE2100またはCSE2200に取付け、アダプタのSM2外ネジに当社のSolis® LEDをはじめとするコリメート光源を取り付けます。アダプタの取付けに関する適合性は左表をご参照ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cerna_Eyepiece_Adapter_A2-200.jpg)
三眼鏡筒に取り付けられた2つのSM2N2アダプタ
- 三眼鏡筒接眼レンズの交換用、DIYによる組立て
- SM1ネジ、SM2ネジまたは30 mmケージシステムに対応
接眼レンズ用アダプタSM2N2を使用して、カスタム仕様の光検出システムをNikon製のEclipse正立顕微鏡、 Eclipse TiまたはTi2顕微鏡、あるいはCerna顕微鏡の三眼鏡筒の接眼レンズに取り付けることができます。このアダプタを用いて、目の奥に結像面をつくる接眼レンズのレンズ素子を、別のレンズ素子に交換します(右写真参照)。このアダプタには5カ所のアライメント用スロットがあり、そのため取付けたときに回転せずにぴったりと収まります。本製品はドロップイン式のため、三眼鏡筒に設置する際は、取り付けた光学系が40 gの接眼レンズアダプタとの重量バランスを失わないようにご注意ください。
このアダプタにはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブに対応するSM1内ネジが付いており、アダプタ内に光学素子を固定するための固定リングSM1RRが2個付属しています。また、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)レンズチューブに対応するSM2外ネジも付いています。前面には製品型番が刻印され、30 mmケージシステムに対応する#4-40タップ穴があります。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Nikon Nosepiece Adapter](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/NikonTi2_Nosepiece_Adapter_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
Nikon製レボルバに取り付けられたアダプタSM1N5
SM1ネジ付きアダプタSM1N5は、Nikon製Eclipse Ti2顕微鏡に一般に使用されているNikon製のレボルバ(対物レンズターレットとも呼ばれます)に対して、当社のSM1外ネジ付き部品を取付けられるように設計されています。アダプタの中央にはSM1ネジの付いた穴が1個あり、またNikon製レボルバに付いているM5脱落防止ネジに対応する貫通ネジ穴(M5 x 0.8)が2つあります。このアダプタを使用することで、当社のオプトメカニクスで構築された照明モジュールなどのシステムを、Nikon製レボルバに直接取り付けることができます。30 mm間隔で配置された4つの#4-40タップ穴、および側面にロック用止めネジ(2 mm六角穴付き)の付いた4つの貫通穴は、それぞれ30 mmおよび60 mmケージシステムとの結合に使用可能です。貫通穴にケージロッドを取付ければ、アダプタSM1N5を60 mmケージシステムに対応するCerna顕微鏡用レボルバ(単対物ホルダを含む)や取付けアームに取付けることができ、それによりNikon製Ti2顕微鏡用レボルバをCerna顕微鏡用システムで使用できるようになります。
Nikon製レボルバの入力ポートにアクセスするときは、レボルバのM5脱落防止ネジを緩めてNikon製Eclipse Ti2顕微鏡から取り外します。 アダプタSM1N5を取り付けるときは、まずM5脱落防止ネジの位置をアダプタの取付け用ネジ穴(M5 x 0.8)に合わせます。その際、アダプタの段差のある面をレボルバ側に向けてください。そうすることで、右の写真のようにアダプタのフラットな面上の#4-40タップ穴を使用できるようになります。脱落防止ネジとアダプタの取付け穴の位置が合ったら、脱落防止ネジを締めてレボルバを取付けます。
注: 当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | CSN110 |
---|---|
Photo (Click for Details) | ![]() |
Microscope Connection | Male D1T |
Threading | Internal M32 x 0.75 |
Cage Compatibility | 30 mm Cage System (4-40 Tap, 4 Places) 60 mm Cage System (Ø6 mm Bore, 4 Places) |
Microscope Compatibility | Cerna CSA1400 Nosepiece Mounting Arm |
Adapter Profile (Click for Drawing) | ![]() |
単対物ホルダ取付けアーム用アダプタCSN110を取付けアームCSA1400(別売り)と組み合わせて用いると、1つの顕微鏡用対物レンズをDIY Cernaシステムに取り付けることができます。 このアダプタは、D1Tオス型アリ溝で取付けアームCSA1400に接続し、さらにカスタム仕様のCerna顕微鏡システムに組み込みます。この単対物ホルダ取付けアーム用アダプタには、M32 x 0.75ネジを有する顕微鏡用対物レンズを取り付けることができます。またこのアダプタには、M32 x 0.75内ネジを他の業界標準の対物レンズ用ネジ規格に変換する顕微鏡対物レンズ用ネジアダプタを取り付けることもできます。4つの貫通穴の各側面には固定用止めネジ(2 mm六角レンチで固定)が付いており、それらを用いて60 mmケージシステム用のØ6 mmケージロッドを取り付けることができます。また、アリ溝の反対側の面には#4-40タップ穴が30 mm間隔で配置されており、30 mmケージシステムを取り付けることができます。
注: 当社では、こちらのページに明記されていない業界標準の顕微鏡との適合性は保証しておりませんのでご注意ください。