ビームブロック、60 mmケージシステム用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8786_CageBlocks_3.jpg)
LB2
Beam Block
Application Idea
LB2 Beam Block in 60 mm Cage System
Used to Block IR Beam Transmitted
Through Dichroic Beamsplitter
- Solutions for up to 500 W (CW) or 25 J/cm2 (Pulsed)
- Effective Over 1 - 12 μm Wavelength Range
- Essential Component for Laser Lab Safety
LB2L
Liquid-Cooled Beam Block
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Laser_Beam_Block_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
Ø12.7 mmポストに取付けられた、60 mmケージシステム付きのビームブロックLB2(/M)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LB2L_Base_A1-150.jpg)
Click for Details
ビームブロックLB2L(/M)の底面
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/LB2L_Back_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
チューブ用コネクタの付いたビームブロックLB2L(/M)
特長
- レーザによる損傷リスクを低減するためのレーザ安全保護用デバイス
- 波長範囲1~12 µmに対応した赤外域用ビームブロック
- 500 W(CW光)または25 J/cm2 (パルス光)までのビームに対応
- 60 mmケージシステムに取り付け可能
- ポストに取付け可能
赤外域用ビームブロックLB2/MとLB2L/Mは、波長範囲1~12 µmのCW光およびパルスレーザ光を吸収します。各ユニットは前面プレートでグラファイトパッドを保護しており、その入射開口は50.0 mm x 50.0 mmです。これらのビームブロックには#4-40タップ穴が付いており、60 mmケージシステムに組み込むことができます。
赤外域用ビームブロックLB2/M は平均パワーが80 W (CW光)、またはエネルギー密度が225 J/cm2 (パルス光、各ユニットの性能は材料特性によって異なる場合があります)までのレーザ光に使用することをお勧めします。Ø12 mmポスト、Ø12.7 mmポスト、またはØ25 mmポストを取り付けるためのM4タップ穴も、1側面あたり3個付いています。1.5 mmの六角レンチ(付属していません)を用いて前面プレートを取り外すと、50.0 mm x 50.0 mmの入射開口は69.0 mm x 50.0 mmに拡大します。
ビームブロックLB2L/Mは液体冷却式になっており、25 °Cで1 L/minの水を供給して使用した場合、最大平均パワー500 W (CW)まで処理できます。ビームブロックLB2/Mと同様に、最大エネルギー密度25 J/cm2までのパルス光にも使用可能です(各ユニットの性能は材料特性によって異なる場合があります)。このブロックLB2L/Mには外径6 mm(1/4インチ)のホースに対応する継手が付いており、当社のポリウレタンホースHPU6を取り付けることができます。ワンタッチ継手を使えば、液体チラーLK220などを用いて水やクーラントを供給する際に、コネクタにチューブを簡単に取付けられます。チラーLK220を使用した場合に推奨する最大平均パワーは250 W (CW)です。ブロックの最大耐圧は145 psi(~1 MPa)で、水、エタノールベースのクーラント、または当社のCDTXのようなグリコールベースのクーラントをご使用いただけます。各ユニットには、Ø12 mmポスト、Ø12.7 mmポスト、またはØ25 mmポストを取り付けるためのM4タップ穴が各側面に3個ずつ、計12個付いています。
注:LB2/MとLB2L/Mはグラファイトを含んでおり、クリーンルームなどでは実験環境を汚染する可能性がありますので、実験環境に応じてご使用の可否をご判断ください。いずれのビームトラップにおいても、10 Wを超えるパワーのビームを入射すると高温になりますのでご注意ください。
Item # | Wavelength Range | Absorptive Material | Laser Type | Max Average Power | Max Average Power Density | Max Energy Density | Entrance Aperture | Operating Temperature Range | Pressure Rating | Tubing Outer Diametera |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LB2(/M) | 1 - 12 µm | Graphite | CW and Pulsed | 80 Wb | 25 kW/cm2 c | 25 J/cm2 c,d | 1.97" x 1.97" (50.0 mm x 50.0 mm) | N/A | N/A | N/A |
LB2L(/M) | 500 We | 25 kW/cm2 | 0 °C to 150 °C | 145 psi | 1/4" (6 mm) |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |