ペルチェ式液体チラー
- Up to 200 W Cooling Capacity
- 1.2 Bar (17.4 psi) Brushless DC Magnetic Drive Pump
- ±0.1 °C Temperature Stability with Quiet Operation
LK220
Thermoelectric
Liquid Chiller
1/4" Outer Diameter Polyurethane Tubing (Included)
Valved CPC® Quick-Disconnect Fittings (Included)
Please Wait
Key Specifications | |
---|---|
Maximum Cooling Powera, b | 200 W (Typical) |
Temperature Setting Rangec | -5 °C to 45 °C |
Temperature Stability | ±0.1 °C Constant Load at Constant Ambient Temperature |
Static Pressure | 1.2 Bar (Typical) |
Noise (Max at 1 Meter) | 65 dBA |
特長
- 空冷式ベンチトップ型チラー、温度シーケンスのプログラム可能
- ホースを取り付けやすいバルブ付きCPC®†簡単脱着式取付け具
- 交換用の継手およびホースは下記掲載
- Coolflow DTX冷却用不凍液を使用可能
- 使いやすい前面パネル制御
- 様々なリモート制御方法
- リモート制御用ソフトウェア付属(詳細は「ソフトウェア」タブ参照)
- ターゲット温度制御用アナログ入力(SMA、0~5 V)
- デバイスの運転・停止用トリガ入力(SMA、5 V CMOS)
- 外付けサーミスタ取付用2.5 mmステレオジャック
当社のペルチェ式液体チラーLK220は空冷式の液体チラーで、冷却能力最大200 W、ポンプ能力1.2 bar (17.4 psi)、温度安定性±0.1 °Cの、ベンチトップ型放熱用機器です。ペルチェ素子をベースにしたこちらのチラーは、低ノイズで動作しながら0.01 °Cの正確性があります。冷却能力やフロー性能について詳細は「グラフ」タブをご覧ください。
工業環境での使用をサポートするため、取り外し可能なダストフィルタがチラーの前面パネルの裏側に取り付けられています。ユニットの仕様である200 Wの冷却力(Key Specifications表参照)を得るためには、ダストフィルタを取り外す必要があります。取り外すには、M3キャップスクリュを2 mmボール(六角)ドライバあるいは六角レンチで緩めてください。なお、LK220をダストフィルタ無しで長期にご使用になる場合、当社では、標準的なフォトニクスの実験環境やクリーンルームでの使用をお勧めしております。
Click to Enlarge
CPCサムラッチの簡単脱着式取付具により片手での操作が可能です。
チューブの簡単接続
チラーLK220は、チューブを簡単に接続するため、フェルールレスのフレアレス管継手に脱着可能なCPC®サムラッチ取付具が2つ付いています。これには内径4.3 mm、外径6.4 mmの半剛性プラスチックチューブが取り付けられます。右の写真では、チラーLK220背面のINならびにOUTのポートにチューブが取り付けられた様子がご覧いただけます。こちらのコネクタは、適切に接続されるとカチッと音が鳴ります。また、漏れを減らすためにバルブが付いています。各ユニットには内径4.3 mm、長さ5 mのポリウレタンホースが付属します。また、交換用として内径4.37 mmまたは6.35 mm、長さ5 mのポリウレタンホースと、ホースのサイズに適合した結合用のインサートおよびボディもご用意しています。交換用のインサートとボディはチラーLK220のクーラント用INおよびOUTのポートに対応しています。
Click to Enlarge
クーラントの容器はヒンジ付きの蓋を開け、プラスチックキャップを取ることで簡単に開けられます。
クーラント容器
400 mLのクーラント容器は、デバイス上部のヒンジ付き蓋を開け、プラスチックキャップを取ることで簡単に開けられます(左の写真参照)。ユニットには液体補充用の漏斗とサイフォンのどちらも付属しています。また液体量が少なすぎるときには警告音が鳴ります。
当社のペルチェ式液体チラーは、エチレングリコールがベースの多くのクーラントが使用可能ですが、適切な性能を得るためには当社の腐食抑制剤入りCoolflow DTX冷却用不凍液CDTX(別売り、付属していません)をお勧めいたします。なお、水もクーラントとしてご使用いただけますが、性能が低下する場合があります。また、このチラーにはアルコールがベースのクーラントはご使用いただけません。 クーラントによるチラーLK220の冷却能力への影響については「グラフ」タブをご覧ください。
操作
液体チラーLK220は、前面パネルにより手動での操作が可能です。ノブで設定を調整することができます。ユニットは付属のソフトウェアGUI(詳細は「ソフトウェア」タブ参照)、またはアナログやトリガ入力を使用したリモート操作も可能です。アナログ入力は、0~5 Vでターゲット温度を-5~45 °Cに設定するのにご使用いただけます。 トリガ入力では0 Vと5 Vで、温度制御機能をOffならびにOnにすることができます。前面パネルの調整ノブで簡単にパフォーマンスがモニタできます。リング状のLEDインジケータが動作状態により、青、緑、黄、赤になります。安全性向上のため、チラーLK200には動作エラー時に接続された機器を停止させるBNCインターロックが付いています。
前面パネルのMonitor Outポート(BNC)は、チラーが実測した温度を示し、また-5~45 °Cに相当する0~5 Vの範囲を出力します。LK220には、出力部のクーラントの温度を測定するため、クーラントのリターンホース内にサーミスタのセンサが内蔵されています。当社の温度プローブTSP-THなど外付けのサーミスタを2.5 mmステレオジャックを使用してチラーに接続し、制御フィードバックループに読み取り温度を送ることも可能です。また、25 °Cで抵抗10 kΩの他社製サーミスタについても、ソフトウェアを使用してB定数が設定されていればご使用いただけます。
†CPC® は、Colder Products Companyの登録商標です。
Specifications | |
---|---|
Temperature Control Specifications | |
Maximum Cooling Powera, b | 200 W (Typical) |
Temperature Setting Rangec | -5 °C to 45 °C |
Temperature Readout Resolution | 0.01 °C |
Temperature Stability | ±0.1 °C Constant Load at Constant Ambient Temperature |
Pump Specifications | |
Pump Type | Brushless DC Magnetic Drive |
Static Pressured | 1.2 Bar (Typical) |
Tubing Specifications | |
Fitting Type | CPC® Valved Thumb Latch Quick-Disconnect Fitting |
Connector Type (on Chiller) | Coupling Insert with Hose Barb |
Connector Type (for Tubing) | Valved Coupling Body with Ferruleless Polytube Fitting |
Tubing Material | Polyurethane |
Tubing Dimensions | 1/4" Outer Diameter (6.4 mm) 0.17" Inner Diameter (4.3 mm) |
General Specifications | |
Noise (at 1 m) | 65 dBA Max |
Reservoir Volume | 400 mL |
Power Supply | 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz |
Power Consumption | 600 W Max |
Operating Temperature | 0 °C to 40 °C |
Operating Humidity | 15% to 80% |
Storage Temperature | -15 °C to 60 °C |
Dimensions (L x W x H)e | 310.0 mm x 140.0 mm x 320.0 mm (12.20" x 5.51" x 12.60") |
Weight | 8.1 kg (17.9 lbs) |
性能グラフ
こちらのデータは当社のチラーLK220の典型的な性能を反映するもので、参考値です。保証される値は「仕様」タブでご覧いただけますが、性能はユニット毎に異なる場合があります。
Click to Enlarge
生データはこちらをクリックしてダウンロードいただけます。
冷却能力はチラーLK220が放熱可能な最大熱負荷を示しています。なお、ΔTはクーラントと周囲温度の差で、ダストフィルタ無しでは25 °C、ダスタフィルタ付きでは20 °Cでした。測定はポンプパワー60%、Coolflow DTX冷却用不凍液CDTXを使用して実施しました。
Click to Enlarge
生データはこちらをクリックしてダウンロードいただけます
フロー性能は、チラーLK220がポンプパワー50%、80%、100%で動作しているときのポンプ能力を示し、フローがリットル/分(LPM)で測定されています。周囲温度が25 °Cで、水をクーラントとして使用し測定しました。なお、Coolflow DTX冷却用不凍液CDTXの動粘度は水の約2倍で、結果フロー性能は水の1/2以下になります。
当社のペルチェ式体チラーLK220には、多くのエチレングリコールベースの不凍液やクーラントをご使用いただけます。下の性能グラフでは、様々なクーラントを使用したときのLK220の冷却能力を示しています。なお、水もクーラントとしてご使用いただけますが、性能が低下する場合があります。また、チラーにはアルコールがベースのクーラントはご使用いただけません。
Click to Enlarge
生データはこちらをクリックしてダウンロードいただけます
ダストフィルタ取り付け済み、ポンプが60%の動作で様々なクーラントを使用したときのチラーLK220の冷却能力 なお、ΔTはクーラントと周囲温度の差です。各測定時の周囲温度は20 °Cです。
Click to Enlarge
生データはこちらをクリックしてダウンロードいただけます
ダストフィルタなし、ポンプが60%の動作で様々なクーラントを使用したときのチラーLK220の冷却能力 なお、ΔTはクーラントと周囲温度の差です。 CDTXを使用して測定したときの周囲温度は25 °C、その他のクーラントでは20 °Cです。
Click to Enlarge
前面パネル
Click to Enlarge
背面パネル
Front Panel | |
---|---|
Call Out | Description |
1 | Secondary Power Switch |
2 | SMA Port for Analog IN: 0 V to 5 V |
3 | 2.5 mm Stereo Jack for External Thermistor |
4 | LCD Screen |
5 | Knob for Adjustment and Confirmination / LED Indicator |
6 | Airflow Inlet |
7 | USB Port |
8 | BNC Port for Monitor: 0 V to 5 V |
9 | BNC Port for Interlock: 0 V to 5 V |
10 | SMA Port for Trigger IN: 5 V CMOS |
Back Panel | |
---|---|
Call Out | Description |
1 | AC Power Inlet / Fuse Drawer / Main Power Switch |
2 | Airflow Output |
3 | 1/4" Hose Valved Coupling Insert for Coolant Supply |
4 | 1/4" Hose Valved Coupling Insert for Coolant Return |
液体チラーLK220には下記が含まれます。
- 液体チラー
- CPC®バルブ付き簡単脱着式取付け具、内径4.3 mmのホース用(2個)
- 内径4.3 mmのホース5 m
- 日本国内対応AC電源ケーブル
- PC接続用USBケーブル
- サイフォンポンプ
- 漏斗
- 操作ソフトウェアならびにマニュアルのフラッシュドライバ
Click to Enlarge
ペルチェ式液体チラーLK220用ソフトウェアGUI
ソフトウェア
バージョン1.0.3
当社のペルチェ式液体チラー(LK220)制御用GUIのほか、必要なデバイスドライバ、2次開発向けLabVIEW/C++/Python SDK ダウンロードするには下記のボタンをクリックしてください。
ペルチェ式液体チラーソフトウェアパッケージ
GUIインターフェイス
ソフトウェアパッケージによりペルチェ式液体チラーLK220のリモート制御が可能です。このユーザーフレンドリのインターフェイスでは、フローレート、ペルチェ電流、デバイスのステータスならびに温度の読み出しができます。周囲温度、入力部温度、クーラントの実際温度、コールドプレートならびにヒートシンクの温度を読み取ります。チラーが運転中の冷却性能をモニタするため、これらの温度は時系列でグラフ表示もされています。温度偏差は、実際の温度と周囲温度の差で、時系列グラフに含まれています。この情報は時間を設定し、記録・保存することが可能です。
GUIにはUser Controlの画面があり、ユーザによるターゲット温度、温度範囲、PID設定、ポンプ駆動パワーの入力をすることができます。制御モードやセンサの設定もデバイスの前面パネルを使用せずにこちらの画面から切り替えが可能です。GUIで温度シーケンスの設定も可能です。
Posted Comments: | |
Tomy Acsente
 (posted 2024-05-22 19:45:24.607) Can this chiller be used with tubing of 2.413 mm ID?
I have to chill a quartz crystal microbalance with S-304, 3.175 mm (0.125 in.) O.D. x 0.381 mm (0.015 in.) wall thickness seamless stainless steel tubing ( 3.175-2x3.175=2.413 mm).
I'd like to know about the pressure increase due to the tube diameter decrease. cdolbashian
 (posted 2024-06-04 02:04:54.0) Thank you for contacting Thorlabs. In order to connect the LK220 to the 2.413mm ID tubing, you need to find the correct adapter to connect the 2.413mm ID tube to the 1/4" OD, 11/64" ID or 3/8" OD, 1/4" ID tube/fittings that LK220 is compatible with. We currently have no data on pressure changes at the 2.413mm ID tubing. However, the pump of the chiller is tunable, which can be adjusted to achieve the target pressure. anthony dunn
 (posted 2023-11-09 19:19:20.427) Can this chiller heat and cool and maintain a temperature at 37C? cdolbashian
 (posted 2023-11-16 02:53:32.0) Thank you for contacting Thorlabs. The temperature setting range of LK220 is -5 °C to 45°C, but the actual achievable temperature range is related to the thermal load, ambient temperature, and the freezing point of the coolant. We will contact you for more discussion. Maria Tesa
 (posted 2023-03-15 15:00:23.34) Can this chiller be used with tubing of 3.5 mm ID? do you sell a suitable hose adaptor to change from the 1/4" tubing supplied with the product to the narrower 3.5 mm ID hose? cdolbashian
 (posted 2023-04-03 08:51:20.0) Thank you for contacting Thorlabs. One way to use the LK220 chiller with 3.5mm ID tube is to first use the HPU9 tube, QVF9 coupling insert and QVM9 coupling body, then add a reducer which could adapt the 4.3mm ID tube to 3.5 mm tube. We will share with you one possible reducer adapter via email. Ernest Michael
 (posted 2021-02-11 09:00:23.76) I need a formal quote please for me personally:
Ernest Michael
Terahertz- and Astro-Photonics
RAIG Radio Astronomical Instrumentation Group
Dept. of Electrical Engineering, University of Chile
Av. Tupper 2007
Santiago 8370451
Chile
Would this be suited for circulating water through a glass discharge tube of a CO2-laser, or would the pressure be too high for the glass tube?
Can it be switched back to less than 50% of pressure?
Thanks YLohia
 (posted 2021-02-18 10:18:32.0) Hello, formal quotes can be requested by contacting your local Thorlabs Sales Team (in your case ) or adding the item to your cart and selecting "Generate a Quote" from your cart page. We will contact you directly. The LK220 can be used for your application once your tube has been adapted to a 1/4" Outer Diameter Polyurethane Tubing. Please refer to the pressure performance show in the System Pressure vs Process Flow plot in "Graphs" tab. System pressure can be reduced to lower than 50% since the chiller will be run at ~10% pump power. user
 (posted 2019-12-30 09:11:21.52) Is it possible to use LK220 with 6.0mm ID or 1/4" bore soft hose? Thanks. nbayconich
 (posted 2019-12-31 08:57:47.0) Thank you for contacting Thorlabs. Yes the LK220 chiller can be used with 6.0mm ID soft bore hoses. LK220 has two Male Fittings on its back panel for tubing and there are two Female thumb latch connectors for 4mm ID tube by default to connect the tube to the chiller. Both the Male and Female connectors are from CPC and the Male fittings on the back panel are compatible with any Female counterparts from the same series. There are options from CPC for 6mm ID or ¼’’ soft tubes and many other tube sizes. The CPC part number of the male fitting on the back panel of LK220 is PLCD42004. You may try CPC’s website and search by this par number and find all the counterparts that fit, and our tech support team will send you several recommended parts via email |
Click to Enlarge
LK220の冷却能力(ダストフィルタ付きの場合と、無しの場合)。「グラフ」タブでは、他の性能に関するグラフとその生データをご覧いただけます。
- ベンチトップ型の放熱器
- 最大冷却能力:200 W
- 温度範囲:-5°C~45°C
- 温度安定度:±0.1 °C(一定負荷の場合)
当社のペルチェ式液体チラーLK220は空冷方式の液体チラーで、最大冷却能力は200 W、ポンプ能力は1.2 bar (17.4 psi)、温度安定度は±0.1 °Cです。
Specifications | |
---|---|
Frost Protection | -15 °C |
Recommended Operating Temperature Rangea | -10 to 85 °C |
Refractive Index | 1.362 |
Kinematic Viscosity @ 20 °C | 2.3635 mm2/s |
Specific Heat @ 20 °C | 3.7910 kJ/(kg·K) |
Thermal Conductivity @ 20 °C | 0.4794 W/(m·K) |
- すぐに使用可能なエチレングリコール系の不凍液
- 腐食や微生物の増殖を防止
- 色の付いた溶液により漏えいの検知が容易
- 人体及び動物に無害
- 詳細はこちらの製品紹介ページをご覧ください。
非毒性の冷却用不凍液Coolflow DTXには、腐食、スケールおよび微生物に対する抑制剤が添加されており、当社のペルチェ式液体チラーLK220などのチラー用としてご使用いただけます。この予め希釈されているエチレングリコール系のクーラントは、動粘度が低いうえに熱伝導率が高く、プロピレングリコール系の代替品よりも熱伝達特性が優れています(詳細については右の表をご覧ください)。エチレングリコールには通常毒性がありますが、Coolflow DTXにはDeTox®†が添加されているため、誤って人間や動物が摂取してしまっても害はありません。製品の安全性についての詳細はこちらをご覧ください。
†DeTox®はEvans Cooling Systems社の登録商標です。
Hoses and Fittings | ||||
---|---|---|---|---|
Hose Item # | OD | ID | Compatible Coupling Insert | Compatible Coupling Body |
HPU6 | 1/4" | 11/64" | QVF6 | QVM6 |
HPU9 | 3/8" | 1/4" | QVF9 | QVM9 |
- 長さ5 mのポリウレタンホース、サイズは2種類
- 外径: 6.35 mm(1/4インチ)、内径: 4.37 mm(11/64インチ)
- 外径: 9.53 mm(3/8インチ)、内径: 6.35 mm(1/4インチ)
- ナチュラルホワイトのアセタール製結合用継手とブナN製シール付きインサート
- 最大耐圧: 120 psi
水またはクーラントの供給装置に簡単に接続できる、ポリウレタンホースおよび結合用インサートをご用意しています。すべての製品の最大耐圧は120 psiで、水、エタノールベースのクーラント、または当社のCDTXのようなグリコールベースのクーラントにご使用いただけます。
長さ5 mのポリウレタン(PU)ホースをご用意しております。内径(ID)4.37 mm(11/64インチ)、外径(OD)6.35 mm(1/4インチ)の製品と、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)の製品がございます。これらホースは温度範囲-15~60 °Cで使用可能です。これらのホースは、当社の外径6.35 mm(1/4インチ)または9.53 mm(3/8インチ)のインライン型結合用インサートおよびボディと組み合わせてご使用ください。
インサートにはオス型の接続ポートが付いており、ボディには確実に接続するためのセルフロック構造のメス型コネクタが付いています。インサートとボディはペアで使用するように作られており、結合用インサートと結合用ボディを組み合わせて嵌合させることができます。結合用インサートQVF6およびボディQVM6は、内径4.37 mm(11/64インチ)、外径6.35 mm(1/4インチ)のチューブHPU6に対応します。結合用インサートQVF9およびボディQVM9は、内径6.35 mm(1/4インチ)、外径9.53 mm(3/8インチ)のチューブHPU9に対応します。
ホース、インサート、ボディを使用して、当社のカタログに掲載されているさまざまな製品に素早く接続したり、内径6.35 mm(1/4インチ)のホースから内径4.37 mm(11/64インチ)のホースに変換したりすることができます。これらのホースや継手は、当社のペルチェ式液体チラー、液体冷却式コールドプレート、水冷式ブレッドボード、空間光変調器(SLM)などに対応しています。