SMA905コリメーターパッケージ、焦点固定型


  • Mates with SMA905 Connectors
  • Simplifies Collimation of Output from Single Mode Fiber
  • Collimated Beam Diameters Ranging from 0.64 mm to 4.0 mm
  • Models Aligned at 13 Key Wavelengths from 405 nm to 4.55 µm

Back

Front

F220SMA-A

543 nm, Focal Length: 10.92 mm

Fixed Focus Collimators Contain
One Factory-Aligned Aspheric Lens

F240SMA-A Collimator Mounted in an
AD12F SM1-Threaded Collimator Adapter

Related Items


Please Wait

Click to Enlarge

アダプタAD11NT を使用してファイバーコリメータを取り付けたキネマティックマウントKM100
Fixed Focus
Collimation Packages
SMA905
FC/PC
FC/APC

特長

  • SMA905コネクタ付きシングルモードパッチケーブル用ファイバーコリメータ
  • 405 nm~4.55 µmでアライメント(右表参照) 
  • コリメートビーム径:波長により0.64 mm~4.0 mm 
  • コリメーターパッケージは工場でアライメント済み 
  • ファイバ入射型検出システムの簡略化 
  • 非磁性ステンレススチール製の筐体 
  • カスタムアライメント波長などの特注も承っております。詳細は当社までご相談ください。 

ファイバーコリメーターパッケージは、SMAコネクタ付きファイバからの光を回折限界性能でコリメートするように設計されています。これらのファイバーコリメータには可動部品がないため、小型で、ミスアライメントも起きにくくなっています。非球面レンズの有効焦点距離(EFL)は、色収差によって波長に依存します。そのため、これらのコリメータは設計波長でのみ適切な性能を発揮します(詳細は「広がり角のグラフ」ならびに「計算」のタブをご参照ください)。コリメーターパッケージは、異なる波長とコリメートビーム径でご用意しております。詳細は右表の波長のリンクをクリックしてご覧ください。


Click to Enlarge

View Product List
型番数量Description
F220SMA-7801780 nm, f = 11.07 mm, NA = 0.26 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
MHP365L021Ø365 µmコア、NA0.22、高出力用SMAパッチケーブル、2 m
AD1109F1SM05アダプタ、M11 x 0.5またはM9 x 0.5ネジ部品用
C340TMD-B1f = 4.0 mm, NA = 0.64, WD = 1.2 mm, Mounted Aspheric Lens, ARC: 600 - 1050 nm
アダプタAD1109Fを使用してパッチケーブルから出射される光をファイバーコリメータとマウント付き非球面レンズで集光

非球面レンズは、コリメータに挿入する際、ファイバ端面がレンズから1焦点距離に位置するように工場でアライメントされています。また、非球面レンズには表面反射を最小にするようARコーティングが施されています。また、いくつかの用途では、ARコーティングの波長範囲でお使いいただく必要があります。お使いの用途に適しているかどうかについては各コリメータの広がり角グラフ(理論値)をご参照の上、ご確認ください。こちらのコリメータの動作温度範囲は-40 °C~93 °Cです。また、真空用途には対応しておりませんのでご注意ください。異なるアライメント波長や動作温度、真空用途への対応なども特注にて承ります。詳細は当社までご相談ください。 

こちらのコリメータはシングルモードパッチケーブル とお使いいただくことをお勧めしますが、小径、低NAのマルチモードファイバーパッチケーブルともお使いいただけます。特に、当社のARコーティング付きマルチモードパッチケーブルには、ファイバの端面に反射防止(AR)コーティングが施されているので、透過率が向上し、ファイバと自由空間のインターフェイスにおける反射減衰量も改善されます。なお、性能仕様はシングルモードファイバ使用時のみ保証されます。 

ファイバーコリメーターパッケージの取付けには、あおり調整(ピッチ&ヨー)が可能なキネマティックコリメータ取付けアダプタなど、当社のコリメータ取付けアダプタのご使用をお勧めします。Ø12.7 mm(Ø 1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø 1インチ)ネジ無しバージョンの他、SM05、RMS、SM1外ネジ付きもご用意しています。M12 x 0.5外ネジ付きのコリメーターパッケージは、ケージプレートCP1TM12/Mに直接取り付けて30 mmケージシステムに組み込むことができます。 

中赤外域用コリメータ
アライメント波長が3.45 µmおよび4.55 µmのコリメータに、当社ではフッ化物ファイバーパッチケーブルをご用意しております。コリメータは工場で設計波長にアライメントされていますが、その広がり角は広い波長範囲においてそれほど大きくはありません。したがって、ARコーティング範囲内の他の波長でも使用することができる場合があります。各コリメータの広がり角グラフ(理論値)をご覧いただき、用途に適しているかどうかをご確認ください。

その他
当社では、調整機能付きコリメーターパッケージ FiberPortシリーズも取り揃えております。こちらは広い波長範囲に対応する、調整機能付きの小型のファイバーカプラです。コリメートならびにカップリング用のその他のオプションついては「コリメーターガイド」タブをご覧いただくか当社までご相談ください。 

Quick Links to Stocked Wavelengthsa
405 nm532 nm543 nm633 nm780 nm850 nm980 nm1064 nm1310 nm1550 nm2 µm3.45 µm4.55 µm
  • これらのコリメータは上記以外の波長用にカスタムのアライメントが可能です。当社までお問い合わせください。

Coating Information
Coating Designation405AaBa1064CDE
Coating
Range
395 - 415 nm350 - 700 nm or
400 - 600 nm
600 - 1050 nm or
650 - 1050 nm
1050 - 1075 nm1050 - 1620 nm or
1050 - 1700 nm
1.8 - 3.0 µm3 - 5 µm
ReflectanceRavg < 0.25% @ 405 nmRavg < 0.5%
within Coating Range
Ravg < 0.5%
within Coating Range
< 0.25% @ 1064 nmRavg < 0.5%
within Coating Range
Ravg < 1.0%
within Coating Range
Ravg < 1.0%
within Coating Range
  • 各コリメータのコーティング範囲の設計値は下記掲載の表をご覧ください。
θDivergence Angle
DMode-Field Diameter (MFD)
fFocal Length of Collimator

広がり角(°)

divergence formula,

Dとfには同じ単位を用います。

広がり角の比較 

ファイバからの光がガウス型の強度プロファイルを有する場合、ビームの広がり角は右の計算式で概算することができます。この計算式はシングルモードファイバの場合には良く当てはまりますが、強度プロファイルが非ガウス型になるマルチモードファイバからの出射光に対しては、実際よりも小さい広がり角が計算されます。

下のグラフは、当社の標準のコリメータを設計波長以外の波長で使用したときの広がり角(理論値)を示しています。例えば、ファイバからの700 nmの出射光を直径約1.5 mmのビームにコリメートする必要がある場合、コリメータF240APC-780(F240グラフ内の「-780」の線)を使用することは可能ですが、設計波長である780 nmの波長で使用する場合よりも広がり角は大きくなります。下の各コリメータの説明においても、理論計算による広がり角のグラフとその生データをご提供しています。また、標準ラインナップとは異なる波長用にアライメントされたコリメータをご希望の場合は当社までお問い合わせください。

広がり角の理論近似 

下のグラフは、各コリメータの設計波長におけるビーム径の伝搬距離に対する依存性をシミュレーションした結果です。設計ファイバからガウス型強度プロファイルを有する光を入射することを仮定しています。各グラフの下部に設計波長と使用ファイバを記載しています。

Divergence for 405 nm collimators
Click to Enlarge
波長405 nm、ファイバS405-XP
Divergence for 543 nm collimators
Click to Enlarge
波長532 nm、ファイバ460HP
Divergence for 543 nm collimators
Click to Enlarge
波長543 nm、ファイバ460HP
Divergence for 633 nm collimators
Click to Enlarge

波長635 nm、ファイバSM600
Divergence for 780 nm collimators
Click to Enlarge
波長780 nm、ファイバ780HP
Divergence for 850 nm collimators
Click to Enlarge
波長850 nm、ファイバ780HP
Divergence for 980 nm collimators
Click to Enlarge
波長980 nm、ファイバSM980-5.8-125
Divergence for 1064 nm collimators
Click to Enlarge
波長1064 nm、ファイバSM980-5.8-125
Divergence for 1310 nm Collimators
Click to Enlarge
波長1310 nm、ファイバSMF-28-J9
Divergence for 1550 nm collimators
Click to Enlarge
波長1550 nm、ファイバSMF-28-J9
Divergence for 2000 nm collimators
Click to Enlarge
波長2000 nm、ファイバSM2000
Divergence for 3450 nm collimators
Click to Enlarge
波長3.45 µm、ファイバZrF4
Divergence for 4950 nm collimators
Click to Enlarge
波長4.55 µm、ファイバInF3

広がり角の理論的近似 

仕様表に記載されているビームの全広がり角(Divergence)は、ファイバーコリメータに関する理論的な計算値です。ファイバからの光がガウス型の強度プロファイルを有する場合、下記の式でその広がり角の理論的近似値を簡単に求めることができます。この計算式はシングルモードファイバの場合にはよく当てはまりますが、マルチモードファイバの場合はその出射光が非ガウス型の強度プロファイルを有するため、この式では広がり角が実際よりも小さく見積もられてしまいます。 

全広がり角(°)は以下の式で求められます。 

Divergence Angle Equation

ここでMFDはモードフィールド径、fはコリメータの焦点距離です。(注:この式ではMFDfには同じ単位を使わなければなりません)。 

: 

コリメータF220FC-A(f ≈ 11.0 mm:「≈」とした理由は設計波長が543 nmのため)を使用して、ファイバ460HP(MFD = 3.5 µm)からの515 nmの光をコリメートする場合、広がり角の近似値は 

θ ≈ (0.0035 mm / 11.0 mm) x (180 / pi) = 0.018°となります。

コリメータF220FC-Aとファイバ460HPを使って534 nmのビーム広がり角を測定してみると、その結果は0.018°でした。

出力ビーム径の理論的近似

出力ビーム径は以下の式で近似値が求められます。

Output Beam Diameter Equation

ここでλは光の波長、MFDはモードフィールド径、fはコリメータの焦点距離です。(注:この式ではMFDfには同じ単位を使わなければなりません)。 

:

コリメータF240FC-1550(f = 8.18 mm)とパッチケーブルP1-SMF28E-FC-1(MFD = 10.4 µm)を組み合わせて1550 nmの光を使用した場合、その出力ビーム径は 

d ≈ (4)(0.00155 mm)[8.18 mm / (pi · 0.0104 mm)] = 1.55 mmとなります。 

ビームウェストまでの最大距離(Maximum Waist Distance)の理論的近似 

ビームウェストまでの最大距離、つまりコリメート状態を維持できるレンズからビームウェストまでの最大距離は、以下の式で近似的に得られます。

Max Waist Distance Calculation

ここでfはコリメータの焦点距離、λは光の波長、そしてMFDはモードフィールド径です。(注:この式ではMFDfには同じ単位を使わなければなりません)。

:

コリメータF220FC-532(f = 10.9 mm)とパッチケーブルP1-460B-FC-1(MFD ≈ 4.0 µm:計算された近似値)を組み合わせて532 nmの光を使用した場合、ビームウェストまでの最大距離の近似値は 

zmax ≈ 10.9 mm + [2 · (10.9 mm)2 · 0.000532 mm] / [pi · (0.004 mm)2] = 2526 mmとなります。

Insights:光学実験のベストプラクティス

こちらのページでは下記について説明しています。

  • 2本のファイバ間にコリメートされた自由空間光を生成するためのファイバーコリメータのアライメント方法
  • ファイバーコリメータ:アダプタを使って取り付ける場合のヒント

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

2本のファイバから出力された光を自由空間を介して結合するためのファイバーコリメータのアライメント方法

こちらのVideo Insight(How-to動画) では、2本のファイバーコリメータのうちの1本から出力されたコリメート光が高効率でもう一方に入力されるようにアライメントする方法がご覧いただけます。

光ファイバのセットアップの間に2つのコリメートレンズを挿入することによって、様々なビームへの操作が可能な自由空間光を得ることができます。1つ目のコリメータは出射側ファイバからの発散光を受光し、それによってコリメートされた自由空間ビームは2つ目のコリメータに向けてほぼ一定の径で伝搬します。2つ目のコリメータは自由空間ビームを受光し、受光側のファイバに結合します。こちらの動画においてペアで使用されているコリメーターパッケージのように、ファイバを直接ファイバーコネクタに接続するように設計されている製品がございます。

出射側のファイバからの光を100%の効率で受光側のファイバに結合できれば理想ですが、実際には常に反射、散乱、吸収、ミスアライメントなどによって損失が生じます。通常、光損失の最も大きな原因となるミスアライメントは、こちらの動画でご紹介しているアライメント法や安定化の方法により最小化することができます。

この動画では、出射側のファイバとしてシングルモードファイバを使用しています。2つ目のコリメータに入射する光パワーと、受光側のファイバから出射される光のパワーを測定しています。受光側のファイバがコア径50 µmのマルチモードファイバの場合、アライメントを行うことで、2つ目のコリメータに入射した光パワーの91%が受光側ファイバからの出射光として測定されました。受光側のファイバがシングルモードファイバの場合、この値は86%になりました。動画では、コリメータの設計の違いと、その違いがコリメート光の特性に及ぼす影響などについてもご説明しています。

そのほかにも実験室でお使いいただけるヒント、工夫や方法などの動画がこちらからご覧いただけます。また、ウェビナーでは、当社の様々な製品に関する理論や実用的な事柄などをご紹介しています。

Products Featured During Demonstration
Fiber-Coupled LaserKinematic MountsFiber Adapter Cap
(for Power Sensor)
Single Mode Patch Cable (FC/PC)Fiber Cable Storage Reels
Triplet Fiber Optic CollimatorsPower SensorPower MeterHybrid Single Mode Patch Cable2" Posts
Adapter 
(Mount-to-Collimator)
SM1 Thread Adapter
(for Power Sensor)
Fiber Connector CleanerStep-Index Multimode Patch CableØ1/2" Post Holders

最終更新日:2021年4月1日

 

ファイバーコリメータ:アダプタを使って取り付ける場合のヒント

Epoxy adapters into mounts to preserve alignment when exchanging optical connectors.
Click to Enlarge

図1:上の図では各コンポーネントをネジで結合しています。ファイバーコネクタのネジを緩めると、意図せずほかの部品同士の接続まで緩めてしまう場合があるため、当社ではほかの2箇所の接続部を接着剤で固定することをお勧めしています。

ファイバーコリメータは、ファイバ出力型光源から光学系に光を入射するときによく使用されます。当社では様々な種類のファイバーコリメーターパッケージをご用意しております。その一部のパッケージはネジの無い滑らかなバレル(トリプレットコリメータなど)になっていますが、ほかにはバレルの先端にミリ規格のネジ(非球面コリメータなど)が付いているものがございます。

通常当社では、どちらのパッケージにも、バレルを2線接触で保持するタイプの、先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)が付いたアダプタの使用をお勧めしております。

一方、ファイバーコリメータをマウントにねじ込むことができる、外ネジ付きのアダプタ(AD1109F)もございます。

しかし、このようなアダプタを使用した場合、ネジによる接続が重なってきます(ネジ付きファイバーコネクタ、ネジ付きコリメータ、そしてネジ付きアダプタ)。その結果、ファイバーコネクタを緩めるときに注意しないと、その他のネジによる接続部分まで緩めてしまい、セットアップに原因不明な不安定性が生じる場合があります。

そのため、このような取り付け方をしたい場合には、当社ではネジ付きファイバーコリメータとネジ付きマウントを接着剤で固定することをお勧めしています。

図1では組み立て部品の配列と接着剤を塗布する箇所を示しています。

最終更新日:2019年12月4日


Posted Comments:
Alex Klekx  (posted 2024-03-04 17:58:49.003)
Hello, I've purchased F110SMA-633 and it meets the specification on the output diameter nicely. However, I would like to further decrease the beam size after that collimator, say, 4-5 times. What would be the best solution for that? Thank you in advance, Alex
cdolbashian  (posted 2024-03-11 03:36:32.0)
Thank you for reaching out to us with this inquiry Alex. You can use something like a beam expander, in reverse, although the divergence of your collimated beam will increase by approximately the same factor in which our beam is reduced. I have contacted you directly to discuss this in further detail.
Guillaume Clément  (posted 2023-08-17 08:15:25.467)
Hello, What is the material of the lens in the F220SMA please ? I would need it for simulation purposes. Thanks in advance, Best, Guillaume
jdelia  (posted 2023-08-17 02:28:56.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The lens used in the F220SMA-532 is made out of D-ZK3 glass.
user  (posted 2023-01-06 15:24:30.447)
I'm using the F220SMA-1550 collimator for a 1470 nm laser with 75 W. The values from the Full-Angle Divergence diagram and the Beam Diameter Plots seemed sufficient for my application. Now I have the following problem: The beam diameter of my laser deviates greatly from the beam diameter plots. The beam is not being collimated at all, has a very high divergence and after about 20 cm the beam diameter is 15 mm and more. Since I did not find any information about the damage threshold in the datasheet, I have the suspicion that the collimator is not suitable for the powers at 1470 nm and could be defective now. Do you have any information about the damage threshold of the collimator?
cdolbashian  (posted 2023-01-10 03:14:10.0)
Good afternoon and thank you for the feedback! I have contacted you directly to discuss your application and potential issues!
user  (posted 2021-05-13 04:10:26.32)
I'd like to collimate the output of a 105 micron NA 0.22 fiber with 200 W of power at 976 nm to between 2 and 4 mm. I'm looking at F220SMA-980. First, what can I expect for a beam diameter when collimating with my fiber? Second, is it likely that this collimator can handle this power level?
YLohia  (posted 2021-08-27 02:20:08.0)
Thank you for contacting Thorlabs. The collimated beam diameter right at the exit of the collimator can be estimated as d = 2 * f * tan(NA of fiber) = 4.99 mm. Assuming that the signal is CW, 200 W at this wavelength will be fine for the collimator.
Furkan Fatih KÖKER  (posted 2021-03-16 16:27:09.043)
Hi I have a 60W 808 nm fibre with SMA905 connector that I want to roughly collimate. the fiber NA is 0.22 which collimator would you recommend? Do you have any damage threshold information about collimator products?
YLohia  (posted 2021-03-16 11:54:14.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we don't have formal damage threshold test data for these collimators on-hand, but based on data from similar parts we do not expect 60W CW @ 808 nm to damage these collimators (please note that this is not a formal spec). Given that the power levels are quite high, please ensure that the surface of the lens is clean and free of dust/debris prior to operation. Any of the FxxxSMA-780 parts should be suitable for your application. The F240SMA-780 may perform particularly well for you, depending on your application.
Clayton Chang  (posted 2020-11-25 21:29:14.647)
F220SMA-980, can this be used with a 980nm 50W diode laser?
YLohia  (posted 2020-12-08 03:25:54.0)
Thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we don't have damage threshold test data for this specific collimator on-hand, but based on data from similar parts we do not expect 50W CW @ 980 nm to damage this part (please note that this is not a formal spec).
Jeremy Chang  (posted 2020-11-25 01:59:28.06)
I have a multimode fiber laser, it is a CW laser. Now I need a collimator to make the beam size below 2mm, and Laser power is 200W. Which series should I pick ?
YLohia  (posted 2020-12-29 03:22:24.0)
Hello Jeremy, what wavelength will you be operating these at and what NA and the type of a connector does the fiber output of your laser have? I had reached out to you directly at the time of your original post. If you still need assistance picking out a suitable collimator, please email techsupport@thorlabs.com.
Jeremy Chang  (posted 2020-11-25 01:57:07.06)
I have a multimode fiber CW laser which is 200W. I need a collimator. I wonder which series should I pick ?
Abdul Rahman Johari  (posted 2020-10-27 22:57:35.063)
Hello, I have a request for this item. Can you make custom for external threading to M10? Thank you.
YLohia  (posted 2020-10-28 09:35:07.0)
Hello, custom versions of these collimators can be requested by contacting techsupport@thorlabs.com or by clicking the "Request Quote" button above. We will discuss the possibility of offering this customization directly.
Aleksandr Novikov  (posted 2020-01-30 08:46:13.407)
Hello! Is it possible to know the transmission of the collimator F280SMA-C on the wavelength about 3000 nm?
YLohia  (posted 2020-02-18 08:12:23.0)
Hallo, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly regarding this.
Brenden Villars  (posted 2019-11-27 12:17:01.857)
Any information you may have on the power handling of these modules would be greatly appreciated. Apologies if I've missed it somewhere on this page or on the datasheets.
nbayconich  (posted 2019-12-02 04:38:42.0)
At the moment we have not yet formally tested these optics for pulsed or CW damage thresholds. I will reach out to you to discuss the specifications of your laser source to see if it will be suitable with these products.
paul.taylor  (posted 2018-09-18 12:59:47.073)
Hi I have a 30W 808 nm fibre with SMA905 connector that I want to roughly collimate. the fiber NA is 0.22 which collimator would you recommend?
YLohia  (posted 2018-09-18 09:02:21.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Based on our discussion via email, for a ~2mm diameter beam, the PAF2S-7B or F240SMA-850 would be good options to look into.
axb1179  (posted 2018-05-24 15:11:40.373)
Hi, is it possible to obtain the transmission graph for the lens that is used in the F240SMA-780 collimator.
YLohia  (posted 2018-05-24 10:32:12.0)
Hello, the 352240-B lens is used in the F240SMA-780 collimator. The transmission plot can be obtained by clicking the blue "info" icon next to the part number on this (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=3811&pn=352240-B) page.
michael.moeller  (posted 2018-03-17 14:51:12.853)
Dear Sir oder Madam, is it possible to realign this collimator in order to image the fiber end face at an adjustable distance?
llamb  (posted 2018-03-31 10:19:21.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. This may be feasible as a custom-aligned collimator, though aspheric lenses are often not ideal for imaging. Objective lenses or GRIN lenses would be better suited to image a fiber end face. We will reach out to you directly to discuss a possible customization.
thomas.dalby  (posted 2017-08-02 16:00:02.807)
Hello, are you able to provide the reflectance data for AR coating C down to 600nm? Thanks
nbayconich  (posted 2017-08-10 10:16:15.0)
Thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly with extended reflectivity data for our -C coating.
selwinhageraats  (posted 2016-02-22 09:09:11.747)
Dear Sir or Madam, We are looking for a collimator capable of collimating broadband light exiting an SMA fiber. The wavelengths we intend to cover lie between 200 and 800 nm approximately. Transmission above 50% for the whole wavelength range would be highly preferable. Would any of the fixed focus collimators offered by Thorlabs meet this requirement? Also, are the front and backside of the collimator both SMA-compatible? That is, could it function as a connector between a male and female SMA thread? We intend to use the collimator as a connection between an optical fiber and the input of an echelle spectrometer. Thanks in advance.
besembeson  (posted 2016-03-04 01:33:13.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: These can be used but the performance (degree of collimation and throughput) will vary over the wavelength range. These are manufactured with the lens position optimized for minimum divergence at a single wavelength. They are also AR coated to have excellent throughput over different wavelength ranges as indicated. The fiber input end has SMA connector while the output end has either M11x0.5 or M12x0.5 thread and we provide various adapters to connect to other components.
mhope  (posted 2015-10-27 15:13:45.06)
What is the CW power handling capability of these? We have an 808nM beam exiting from an armored SMA MM fiber. The beam power will be ~1.5W, the core diameter is 125um.
besembeson  (posted 2015-10-29 11:43:14.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: This could be suitable, depending on the numerical aperture of your fiber. I will follow-up with you.
feut.alexis  (posted 2015-05-13 10:12:57.823)
Dear Thorlabs, I am using your F240SMA-B collimator into an optical system, and to optimize my system thanks to an optical software (opticstudio by Zemax), i need more information about the collimator. Can you give me all technical information about the lens into the collimator ? And the real distance from the fiber to the lens in the collimator ?( I use a M37L02 fiber connector, d=550um, NA=0.22 ) Thanking you by advance.
jlow  (posted 2015-08-25 11:43:50.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The Zemax file for the F240SMA-B is located on the webpage for the item, http://www.thorlabs.com/thorproduct.cfm?partnumber=F240SMA-B, on the right hand side.
zitka12  (posted 2015-02-17 22:47:40.82)
Hello, what is divergence of F671SMA-405 for waveleght 280 nm. Or how its working on this wave lenght?
besembeson  (posted 2015-02-18 08:02:49.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: The lens used in the F671SMA-405 is made from ECO-550 which has very poor transmission at 280nm so we would not recommend this for that wavelength. I will share the transmission graph with you by email and look into alternatives for your application.
tcohen  (posted 2012-06-27 15:04:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: The short answer is no, I would not recommend this part for 40W. There are a few things we need to look at in order to determine the power handling capability. First let’s look at the collimating lens. We see from the table that the lens in the F220SMA-780 is AR coated D-K59. These collimators also utilize epoxy. A conservative estimate we have for these lenses is approximately ~100W/cm^2. Let’s say your power is 40W and your beam diameter is 1mm. We then see that the power density is 40W/.05cm*.05cm*pi or 5093W/cm^2 (1mm BD). Now let us turn our attention to the fiber and the connector. A rough estimate for standard fiber is 10-15mW/um^2 and a typical threshold for our standard connectors is 2W. Whether you are collimating or coupling will also alter the damage threshold. If you use a wavelength of 808nm, you can expect to see ~10um chromatic focal length shift from a 780nm collimator. If focal shifts are present, coupling efficiency will be reduced and therefore so will the damage threshold. We do have high power fiber cables with SMA connectors rated to 50W: http://www.thorlabs.de/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=4393. To summarize our three parameters: standard connectors would not be suitable. Most standard fiber would not be suitable as well. High power connectors and fiber would be needed for this application, and even with this, we can see that the third item of interest, the collimator itself, is still a limiting factor. I will contact you to discuss other ways to collimate your source.
vgvg1  (posted 2012-06-26 13:43:23.0)
Hello. How much power can handle these collimators? Can it handle 40W 808nm?
tcohen  (posted 2012-05-08 10:12:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your recommendation. The Adjustable U-Benches offer a stable and compact solution for fiber to fiber coupling. Depending on the requirements of the free space beam, this can be the ideal product for a SMF to SMF application. If there is ever a question of which product is best for your setup, please contact us at techsupport@thorlabs.com where an Applications Engineer will be able to assist you.
user  (posted 2012-05-07 17:57:30.0)
For SM fiber to fiber coupling a U-Bench is the way to go. See the FiberPorts premounted to a U-Bench, FBP-B-FC here: http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3160
tcohen  (posted 2012-05-04 17:21:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. Some of the things to consider will be the desired travel distance, beam width, whether translation between the fiber/optic will be needed for optimization, etc. You can find descriptions of our collimation packages on the "Selection Guide" tab which may help you determine which would be preferable to you. I will contact you directly to discuss the options that may suit your application.
scottie730318  (posted 2012-05-04 14:08:28.0)
Dear Thorlabs, I want to use the "Fiber Optic Collimation/Coupling Packages" to collimate and refocus the beam out and into the Hi-1060 SMF fiber,respectively. And the wavelength varies from 1040nm to 1070nm . I need very high coupling efficiency. Could you recommend the collimate/focusing meet my need? Thanks.
tcohen  (posted 2012-05-04 12:26:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! The F220XXX-780 and F240XXX-780 use the same lenses as found in the F220XXX-B and F240XXX-B respectively and it seems that the raw data was mistakenly linked to them. The chromatic focal length shift for the lens will be the same. However, they should be zeroed at the design wavelength for clarity. Thank you for pointing this out!
user  (posted 2012-05-03 21:35:13.0)
I should have mentioned the part numbers I was referring to: F240SMA-780, F220SMA-780.
tcohen  (posted 2012-04-30 15:44:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: These collimators have centration better than 0.0015" (this excludes the fiber tolerances of the ferrule/core).
aljasem  (posted 2012-04-26 05:25:58.0)
Does Thorlabs -or somone else- have data about coaxiality of the collimators (SMA and FC)?
tcohen  (posted 2012-03-21 14:46:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. If you are using a fiber coupled laser which you are collimating, please make sure that the NA of the lens is equal or greater than the NA of the fiber to reduce loss. The lens has an AR coating and is produced from D-K59 glass which at the design wavelength will have >99% transmission. However, if you are planning to use this to couple into fiber, you will have some coupling efficiency which will reduce your power. I have contacted you to discuss this further.
afontova  (posted 2012-03-16 03:40:33.0)
Dear Sir/Madamm Recently I bought 3 SMA's collimator (F220SMA-780) in order to measure the power applied by a laser. I would appretiate if you could send me information about the atenuation introduced by the collimater. Kind Regards Andreu
tcohen  (posted 2012-03-08 13:07:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback. Using the F240FC-780 outside of the design wavelength will cause a slight focal length shift. This will alter your coupling efficiency. However, for your application it seems that the F240FC-780 will meet your needs. Please note that it is still recommended to keep your focused spot size and NA of the collimator equal to or smaller than the MFD and NA of the fiber respectively.
ZWJIORO  (posted 2012-03-08 07:30:46.0)
Dear Thorlabs, I want to use the F240FC-780 to couple a collimated ellipse laser beam to a fiber to test the wavelength. And the wavelength varies from 770nm to 790nm . I do not need very high coupling efficiency. Could the F240FC-780 meet my need? Thanks.
bdada  (posted 2012-01-31 23:39:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for using our feedback forum. You are correct that for maximum coupling, the focus spot size should be exactly the same as the MFD of the SM fiber. However, in reality, this is not always a possibility because the selection of the focal length is not continuous. One would then have to choose the closest focal length lens available. We have contacted you to continue this discussion.
niels.martinsen  (posted 2011-12-30 14:55:17.0)
Hi! In the "Overview" it is stated that: “To obtain a high coupling efficiency, the NA of the patch cable needs to be greater than or equal to the NA of the collimator, and the diameter of the focused beam needs to be smaller than the MFD/core of the fiber. […].” I understand that the beam width cannot exceed the fiber diameter, but why is the beam allowed to have a width less than the MFD of the fiber? Shouldn’t it ideally be equal to the MFD in order to maximize efficiency?
jjurado  (posted 2011-06-17 13:38:00.0)
Response from Javier at Thorlabs to acable: Hi Alex, we will update all the drawings with the OD call-outs shortly.
acable  (posted 2011-06-16 18:39:56.0)
Please add the OD to all the drawings, openned a couple and just found a callout for the thread, but nothing on the OD of the package.
Thorlabs  (posted 2010-11-30 00:11:22.0)
Response from Javier at Thorlabs to KO: We can provide adjustable SMA collimators as custom options. I will contact you directly to discuss the details.
koakes  (posted 2010-11-26 13:26:19.0)
Any reason that you dont supply adjustable collimators with SMA couplers as well as FC /APC? I see that you have SMA fixed focus collimators. Thanks KO
Greg  (posted 2010-04-05 15:42:44.0)
A response from Greg at Thorlabs: This web page has been updated with accurate coating curves. We are checking on related products to ensure our curves are up to date on their web pages as well. Thank you again for pointing this out.
Adam  (posted 2010-04-05 14:36:03.0)
A response from Adam at Thorlabs: I understand your concern and we have checked with our optics division. The curves are incorrect and will be updated today. Thanks for bringing this to our attention.
user  (posted 2010-04-04 16:18:41.0)
Your AR coating curves are simply not believable, the broadband curves indicate something less than 0.05% on either end, and then the V-coat at 405 nm seems to go to zero. The one that looks believable is the 1064 nm coating with a roughly 0.08% with the center wavelength (minimum) being shifted slightly from the design wavelength. It would be helpful to have vertical scales that allowed the read to understand the residual reflectivity, and ideally the V-coats would have the same vertical scales. Please review and confirm that your curves are updated and accurate.
klee  (posted 2009-10-27 15:00:40.0)
A response from Ken at Thorlabs to siegel: We have actually started engraving the part numbers on the barrels since 2007. Therefore, any new one that you purchase from now on will have part numbers on it.
siegel  (posted 2009-10-27 14:36:23.0)
Can you please include little labels that contain the part numbers that we can adhere to the barrels of the collimators when we receive them? Better yet, can you label them somehow (acid-etch, ink, whatever)? I have a drawer full of (unlabeled) collimators that I have no time to characterize. Had I known that they were not labeled, I would have labeled them the moment I opened the plastic pouches! But alas, its now too late for me. However maybe this message can save future generations from the same fate . . . Thanks.

ファイバーコリメーターセレクションガイド

コリメータの種類または画像をクリックすると、各コリメータの詳細がご覧いただけます。 

Type Description
焦点固定型FC、APC、SMAファイバーコリメータFixed SMA Fiber Collimatorこちらのファイバーコリメーターパッケージは、FC/PC、FC/APC、またはSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートするように、予めアライメントされています。各コリメーターパッケージは、405 nm~4.55 µmの波長で回折限界性能が得られるように工場で調整されています。設計波長以外でコリメータを使用することは可能ですが、色収差が生じるため最適な性能が得られるのは設計波長においてのみです。非球面レンズの実際の焦点距離は、色収差により波長に依存します。
エアスペース型複レンズ、大径ビームコリメータAir-Spaced Doublet Fiber Collimator大径ビーム(Ø5.3 mm~Ø8.5 mm)用として、FC/PC、FC/APC、SMAコネクタ付きエアスペース型複レンズコリメータをご用意しています。こちらのコリメーターパッケージは、FCやSMAコネクタ付きファイバからの出射光をコリメートし、設計波長で回折限界性能が得られるように工場で予めアライメントされています。
トリプレットレンズコリメータTriplet Fiber Collimator高品質なトリプレットコリメーターパッケージは、エアスペース型トリプレットレンズを使用しており、非球面レンズを用いたコリメータよりも優れたビーム品質が得られます。収差の小さいトリプレットを用いることの利点は、M2値として1(ガウシアン)に近い値が得られ、広がり角や波面エラーが小さくなることなどです。
マルチモードファイバ用アクロマティックコリメータTriplet Fiber Collimator高NAアクロマティックコリメータは、メニスカスレンズとアクロマティック複レンズを組み合わせることで、可視~近赤外スペクトル域において球面収差の少ない優れた性能を発揮します。高NAのマルチモードファイバ用に設計されているため、オプトジェネティクスやファイバーフォトメトリの用途に適しています。 
反射型コリメータReflective Fiber Collimator金属コーティング反射型コリメータは、90°軸外放物面(OAP)ミラーをベースにしています。レンズと違い、ミラーは広い波長範囲にわたり焦点距離が変化しません。この特性により、軸外放物面(OAP)ミラーを用いたコリメータは広い波長範囲に対応させるための調整が不要となるため、多色光を用いる用途に適しています。当社の反射型コリメータはシングルモードファイバからの光のコリメートには適していますが、シングルモードファイバへの結合には適していません。当社では、小型で当社の16 mmケージシステムに直接取付け可能な保護膜付き銀コーティングの反射型コリメータもご用意しております。
FiberPortFiberport Fiber Collimatorこちらのコンパクトで極めて安定なFiberPortマイクロポジショナは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタ付き光ファイバとの光の入出射用として、安定で使いやすいプラットフォームです。シングルモード、マルチモードまたは偏波保持ファイバと組み合わせて使用することができ、ポスト、ステージ、プラットフォーム、レーザなどに取り付けることができます。組み込まれている非球面またはアクロマティックレンズのARコーティングは5種類から選択でき、また5軸のアライメント調整(3つの移動調整と2つの角度調整)が可能です。コンパクトでアライメントの長期安定性に優れたFiberPortは、ファイバへの光の結合、コリメート、組み込み用途(OEM用途)などに適しています。
調整可能型ファイバーコリメータAdjustable Fiber Collimatorこのコリメータは、FC/PC、FC/APCまたはSMAコネクタに接続するよう設計されており、内部にはARコーティング付き非球面レンズが取付けられています。非球面レンズとファイバ先端との距離は、焦点距離の変化を補正したり、波長や対象までの距離に合わせて再コリメートしたりするために調整することができます。 
アクロマティックファイバーコリメータ、焦点調整可能large beam collimators焦点調整の可能な当社のアクロマティックファイバーコリメータは、20 mm、40 mmまたは80 mmの有効焦点距離(EFL) を有し、その光学素子のARコーティングは3種類の広帯域ARコーティングから選ぶことができます。また、接続用コネクタの種類としては、FC/PC、FC/APCまたはSMA905をご用意しています。4枚のレンズを使用したエアスペース型設計であるため、非球面レンズのコリメータに比べてビーム品質に優れ(1に近いM2)、波面誤差は小さくなっています。これらのコリメータは自由空間光のファイバへの結合や、ファイバからの出射光のコリメートなどにご使用いただけます。また、距離をとって配置した2つのコリメータを用いて光を結合させると、光が2番目のコリメータに入る前にそのビームを操作することが可能になります。
ズーム機能付きファイバーコリメータZoom Fiber Collimatorこちらのコリメータは、ビームをコリメートしたまま、6~18 mmの範囲で焦点距離を変えることができます。そのため、コリメートした状態でビームサイズを変更できます。このデバイスは、用途に適した固定のファイバーコリメータを探す手間を省けるという利点に加え、1つで様々な幅広い用途に対応することができます。FC/PC、FC/APCまたはSMA905コネクタが付いており、反射防止コーティングは3種類からお選びいただけます。 
シングルモードファイバーピグテール付きコリメータPigtailed Fiber Collimatorシングルモードファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、532 nm、633 nm、780 nm、850 nm、1030 nm、1064 nm、1310 nm、1550 nmの8波長用の製品をご用意しています。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。
偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータ偏波保持ファイバーピグテール付きコリメータは、長さ1メートルのファイバとそれに対して予めアライメントされたARコーティング付き非球面レンズとで構成されており、633 nm、780 nm、980 nm、1064 nm、1550 nmの5波長用の製品をご用意しています。波長やコネクタについてはカスタム仕様も対応可能です。筐体の外側にはスロー軸と平行なラインが刻印されています。これは入射光の偏光面をアライメントする際の目安としてお使いいただけます。コーティング波長域内のどの波長でもコリメートできますが、設計波長からずれると結合損失が増加します。
GRINレンズコリメータGRIN Fiber CollimatorGRINレンズファイバーコリメータは、630~1550 nmの範囲内の様々な波長に対してアライメントされた製品をご用意しており、FCまたはAPCコネクタ付きもしくはコネクタ無しのタイプからお選びいただけます。この有効径Ø1.8 mmのGRINレンズコリメータは、ファイバへの後方反射光を抑えるためにARコーティングが施されており、標準のシングルモードファイバまたはグレーデッドインデックス(GI)マルチモードファイバに結合されています。 
GRINレンズGRIN Lensこの屈折率分布型(GRIN)レンズは630 nm、830 nm、1060 nm、1300 nm、または1560 nmの波長用にARコーティングが施されており、光ファイバから出射した光が自由空間の光学系を通過して再度別のファイバに入射するまでの各用途にご利用いただけます。また半導体レーザの出射光のファイバへの結合、ファイバからの出射光のディテクタへの集光、レーザ光のコリメートなどにも適しています。このGRINレンズは当社の ピグテール付きガラスフェルールやGRINレンズ/フェルール用スリーブと組み合わせてお使いいただくこともできます。
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、405 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull Angle DivergencedTheoretical
Divergence
NAFocal LengtheHousing Outer
Diameterf

External Threadingf
F671SMA-405405 nm395 - 415 nm (405)
Ravg < 0.25%
0.64 mm3.56 mm0.05° +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.604.02 mm11 mmM11 x 0.5
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバS405-XPのアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバS405-XPのアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F671SMA-405 Support Documentation
F671SMA-405405 nm, f = 4.02 mm, NA = 0.60 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、532 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergenceTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameter
External
Threading
F110SMA-532532 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
1.14 mm5.85 mm0.03 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.386.09 mm11 mmgM11 x 0.5g
F240SMA-532532 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
1.48 mm6.96 mm0.03 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.517.86 mm12 mmhM12 x 0.5h
F220SMA-532532 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
2.1 mm10.72 mm0.02 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.2510.90 mm11 mmgM11 x 0.5g
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバ460HPのアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバ460HPのアライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバ460HPのアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F110SMA-532 Support Documentation
F110SMA-532532 nm, f = 6.09 mm, NA = 0.38 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F240SMA-532 Support Documentation
F240SMA-532532 nm, f = 7.86 mm, NA = 0.51 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F220SMA-532 Support Documentation
F220SMA-532532 nm, f = 10.90 mm, NA = 0.25 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、543 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergencedTheoretical
Divergence
NAFocal LengtheHousing Outer
Diameter
External
Threading
F230SMA-A543 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
0.80 mm4.02 mm0.05 +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.574.34 mm11 mmfM11 x 0.5f
F240SMA-A543 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
1.50 mm6.97 mm0.027 +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.517.86 mm12 mmgM12 x 0.5g
F220SMA-A543 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
2.06 mm10.74 mm0.019 +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.2510.92 mm11 mmfM11 x 0.5f
F260SMA-A543 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
2.80 mm14.85 mm0.014 +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.1715.01 mm11 mmfM11 x 0.5f
F280SMA-A543 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
3.30 mm17.40 mm0.012 +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.1518.07 mm11 mmfM11 x 0.5f
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバ460HPのアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバ460HPのアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F230SMA-A Support Documentation
F230SMA-A543 nm, f = 4.34 mm, NA = 0.57 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F240SMA-A Support Documentation
F240SMA-A543 nm, f = 7.86 mm, NA = 0.51 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F220SMA-A Support Documentation
F220SMA-A543 nm, f = 10.92 mm, NA = 0.25 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Lead Time
F260SMA-A Support Documentation
F260SMA-A543 nm, f = 15.01 mm, NA = 0.17 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F280SMA-A Support Documentation
F280SMA-A543 nm, f = 18.07 mm, NA = 0.15 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、633 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergencedTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameter
External
Threading
F230SMA-B633 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
0.80 mm4.07 mm0.056 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.564.43 mm11 mmgM11 x 0.5g
F110SMA-633633 nm350 - 700 nm
Ravg < 0.5%
1.16 mm5.93 mm0.04 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.386.17 mm11 mmgM11 x 0.5g
F240SMA-B633 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
1.49 mm6.96 mm0.031 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.507.94 mm12 mmhM12 x 0.5h
F220SMA-B633 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
2.10 mm10.83 mm0.022 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.2510.99 mm11 mmgM11 x 0.5g
F260SMA-B633 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
2.88 mm14.87 mm0.016 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1615.15 mm11 mmgM11 x 0.5g
F280SMA-B633 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
3.40 mm17.52 mm0.015 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1518.24 mm11 mmgM11 x 0.5g
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバSM600のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバSM600のアライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバSM600のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F230SMA-B Support Documentation
F230SMA-B633 nm, f = 4.43 mm, NA = 0.56 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F110SMA-633 Support Documentation
F110SMA-633633 nm, f = 6.17 mm, NA = 0.38 SMA905 Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F240SMA-B Support Documentation
F240SMA-B633 nm, f = 7.94 mm, NA = 0.50 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F220SMA-B Support Documentation
F220SMA-B633 nm, f = 10.99 mm, NA = 0.25 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F260SMA-B Support Documentation
F260SMA-B633 nm, f = 15.15 mm, NA = 0.16 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F280SMA-B Support Documentation
F280SMA-B633 nm, f = 18.24 mm, NA = 0.15 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、780 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergenceTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameter
External
Threading
F230SMA-780780 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
0.98 mm4.12 mm0.06 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.554.51 mm11 mmgM11 x 0.5g
F110SMA-780780 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
1.36 mm6.00 mm0.04 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.376.24 mm11 mmgM11 x 0.5g
F240SMA-780780 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
1.50 mm7.09 mm0.036 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.508.00 mm12 mmhM12 x 0.5h
F220SMA-780780 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
2.10 mm10.91 mm0.026 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.2611.07 mm11 mmgM11 x 0.5g
F260SMA-780780 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
3.33 mm15.11 mm0.026 +0.010 / -0.000°dDivergence
Raw Data
0.1615.29 mm11 mmgM11 x 0.5g
F280SMA-780780 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
4.00 mm17.68 mm0.01 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1518.40 mm11 mmgM11 x 0.5g
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバ780HPのアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバ780HPのアライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバ780HPのアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F230SMA-780 Support Documentation
F230SMA-780780 nm, f = 4.51 mm, NA = 0.55 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F110SMA-780 Support Documentation
F110SMA-780780 nm, f = 6.24 mm, NA = 0.37 SMA Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F240SMA-780 Support Documentation
F240SMA-780780 nm, f = 8.00 mm, NA = 0.50 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F220SMA-780 Support Documentation
F220SMA-780780 nm, f = 11.07 mm, NA = 0.26 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F260SMA-780 Support Documentation
F260SMA-780780 nm, f = 15.29 mm, NA = 0.16 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F280SMA-780 Support Documentation
F280SMA-780780 nm, f = 18.40 mm, NA = 0.15 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、850 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergenceTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameter
External
Threading
F230SMA-850850 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
0.98 mm4.13 mm0.06 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.494.53 mm11 mmgM11 x 0.5g
F110SMA-850850 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
1.36 mm6.02 mm0.05 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.376.26 mm11 mmgM11 x 0.5g
F240SMA-850850 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
1.74 mm7.11 mm0.04 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.508.02 mm12 mmhM12 x 0.5h
F220SMA-850850 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
2.41 mm10.94 mm0.03 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.2511.12 mm11 mmgM11 x 0.5g
F260SMA-850850 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
3.32 mm15.15 mm0.02 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1615.33 mm11 mmgM11 x 0.5g
F280SMA-850850 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
3.99 mm17.73 mm0.02 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1518.45 mm11 mmgM11 x 0.5g
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバ780HPのアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバ780HPのアライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバ780HPのアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F230SMA-850 Support Documentation
F230SMA-850850 nm, f = 4.53 mm, NA = 0.49 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F110SMA-850 Support Documentation
F110SMA-850850 nm, f = 6.26 mm, NA = 0.37 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F240SMA-850 Support Documentation
F240SMA-850Customer Inspired! 850 nm, f = 8.02 mm, NA = 0.50 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F220SMA-850 Support Documentation
F220SMA-850Customer Inspired! 850 nm, f = 11.12 mm, NA = 0.25 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F260SMA-850 Support Documentation
F260SMA-850850 nm, f = 15.33 mm, NA = 0.16 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F280SMA-850 Support Documentation
F280SMA-850Customer Inspired! 850 nm, f = 18.45 mm, NA = 0.15 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、980 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergenceTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameter
External
Threading
F110SMA-980980 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
1.35 mm6.05 mm0.05 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.376.29 mm11 mmgM11 x 0.5g
F240SMA-980980 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
1.7 mm7.15 mm0.04 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.508.06 mm12 mmhM12 x 0.5h
F220SMA-980980 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
2.4 mm10.99 mm0.03 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.2511.16 mm11 mmgM11 x 0.5g
F280SMA-980980 nm600 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
4.0 mm17.81 mm0.02 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.1518.53 mm11 mmgM11 x 0.5g
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバSM980-5.8-125のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバSM980-5.8-125のアライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバSM980-5.8-125のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F110SMA-980 Support Documentation
F110SMA-980980 nm, f = 6.29 mm, NA = 0.37 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F240SMA-980 Support Documentation
F240SMA-980980 nm, f = 8.06 mm, NA = 0.50 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F220SMA-980 Support Documentation
F220SMA-980980 nm, f = 11.16 mm, NA = 0.25 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F280SMA-980 Support Documentation
F280SMA-980980 nm, f = 18.53 mm, NA = 0.15 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、1064 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergenceTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameterg
External
Threadingg
F110SMA-10641064 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
1.38 mm6.07 mm0.06 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.376.31 mm11 mmM11 x 0.5
F220SMA-10641064 nm1050 - 1075 nm
R < 0.25%
2.40 mm11.02 mm0.032 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.2511.17 mm11 mmM11 x 0.5
F260SMA-10641064 nm650 - 1050 nm
Ravg < 0.5%
3.37 mm15.25 mm0.02 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1615.43 mm11 mmM11 x 0.5
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバSM980-5.8-125のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバSM980-5.8-125アライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバSM980-5.8-125のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F110SMA-1064 Support Documentation
F110SMA-10641064 nm, f = 6.31 mm, NA = 0.37 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F220SMA-1064 Support Documentation
F220SMA-10641064 nm, f = 11.17 mm, NA = 0.25 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F260SMA-1064 Support Documentation
F260SMA-10641064 nm, f = 15.43 mm, NA = 0.16 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、1310 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergenceTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameter
External
Threading
F230SMA-C1310 nm1050 - 1620 nm
Ravg < 0.5%
0.80 mm4.20 mm0.114 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.534.64 mm11 mmgM11 x 0.5g
F110SMA-13101310 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
1.15 mm6.10 mm0.08 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.376.35 mm11 mmgM11 x 0.5g
F240SMA-C1310 nm1050 - 1620 nm
Ravg < 0.5%
1.47 mm7.21 mm0.065 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.498.12 mm12 mmhM12 x 0.5h
F220SMA-C1310 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
2.04 mm11.08 mm0.047 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.2411.26 mm11 mmgM11 x 0.5g
F260SMA-C1310 nm1050 - 1620 nm
Ravg < 0.5%
2.88 mm15.35 mm0.034 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1615.52 mm11 mmgM11 x 0.5g
F280SMA-C1310 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
3.40 mm17.96 mm0.028 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1518.67 mm11 mmgM11 x 0.5g
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバSMF-28-J9のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバSMF-28-J9のアライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバSMF-28-J9のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F230SMA-C Support Documentation
F230SMA-C1310 nm, f = 4.64 mm, NA = 0.53 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F110SMA-1310 Support Documentation
F110SMA-13101310 nm, f = 6.35 mm, NA = 0.37, SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F240SMA-C Support Documentation
F240SMA-C1310 nm, f = 8.12 mm, NA = 0.49 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F220SMA-C Support Documentation
F220SMA-C1310 nm, f = 11.26 mm, NA = 0.24 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
Today
F260SMA-C Support Documentation
F260SMA-C1310 nm, f = 15.52 mm, NA = 0.16 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F280SMA-C Support Documentation
F280SMA-C1310 nm, f = 18.67 mm, NA = 0.15 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、1550 nm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergenceTheoretical
Divergence
NAFocal LengthfHousing Outer
Diameter
External
Threading
F230SMA-15501550 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
0.90 mm4.21 mm0.128 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.534.67 mm11 mmgM11 x 0.5g
F110SMA-15501550 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
1.21 mm6.13 mm0.09 +0.01 / -0.00°eDivergence
Raw Data
0.376.37 mm11 mmgM11 x 0.5g
F240SMA-15501550 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
1.55 mm7.26 mm0.073 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.498.17 mm12 mmhM12 x 0.5h
F220SMA-15501550 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
2.15 mm11.15 mm0.053 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.2411.32 mm11 mmgM11 x 0.5g
F260SMA-15501550 nm1050 - 1620 nm
Ravg < 0.5%
3.00 mm15.44 mm0.038 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1615.58 mm11 mmgM11 x 0.5g
F280SMA-15501550 nm1050 - 1700 nm
Ravg < 0.5%
3.60 mm18.07 mm0.032 +0.01 / -0.00°dDivergence
Raw Data
0.1518.75 mm11 mmgM11 x 0.5g
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバSMF-28-J9のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバSMF-28-J9のアライメント波長で算出。
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバSMF-28-J9のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
  • これらのコリメータはアダプタAD12BAAD12FAD12NTKAD12FKAD12NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F230SMA-1550 Support Documentation
F230SMA-15501550 nm, f = 4.67 mm, NA = 0.53 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F110SMA-1550 Support Documentation
F110SMA-15501550 nm, f = 6.37 mm, NA = 0.37 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F240SMA-1550 Support Documentation
F240SMA-15501550 nm, f = 8.17 mm, NA = 0.49 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F220SMA-1550 Support Documentation
F220SMA-15501550 nm, f = 11.32 mm, NA = 0.24 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F260SMA-1550 Support Documentation
F260SMA-15501550 nm, f = 15.58 mm, NA = 0.16 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
F280SMA-1550 Support Documentation
F280SMA-15501550 nm, f = 18.75 mm, NA = 0.15 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥24,797
3 weeks
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、2 µm

Item #Alignment
Wavelengtha
Lens AR CoatingWaist DiameterbWaist DistancecFull-Angle DivergencedTheoretical
Divergence
NAFocal LengtheHousing Outer
Diameterf
External
Threadingf
F028SMA-20002 µm1.8 - 3.0 µm
Ravg < 1.0%
1.6 mm5.73 mm0.129° +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.565.91 mm11 mmM11 x 0.5
  • 最適なコリメートを得るために、アライメント波長でご使用ください。ARコーティング範囲内の他の波長でも使用できる場合があります。ほかの波長にアライメントされたコリメータをご希望の場合は、当社までお問い合わせください。
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバSM2000のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の理論値。ファイバSM2000のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F028SMA-2000 Support Documentation
F028SMA-20002 µm, f = 5.91 mm, NA = 0.56 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥93,172
Today
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、3.45 µm

コリメータは、工場において設計波長に対してアライメントされていますが、設計波長以外の広い波長範囲において、その広がり角はそれほど大きくなりません。したがって、用途によっては、ARコーティング範囲内であれば、設計波長以外の波長でも使用することができる場合があります。コリメータの広がり角グラフ(理論値)をご覧いただき、用途に合っているかご確認ください。

Item #Alignment
Wavelength
Lens AR CoatingWaist DiameteraWaist DistancebFull-Angle DivergencecTheoretical
Divergence
NAFocal LengthdHousing
Outer Diametere
External
Threadinge
F028SMA-34503.45 µm3 - 5 µm
Ravg < 1.0%
2.01 mm5.77 mm0.125 +0.01 / -0.00°Divergence
Raw Data
0.565.94 mm11 mmM11 x 0.5
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバZrF4のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバZrF4のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F028SMA-3450 Support Documentation
F028SMA-34503.45 µm, f = 5.94 mm, NA = 0.56 SMA905 Fiber Collimation Pkg.
¥93,172
Lead Time
Back to Top

SMA905ファイバーコリメーターパッケージ、4.55 µm

コリメータは、工場において設計波長に対してアライメントされていますが、設計波長以外の広い波長範囲において、その広がり角はそれほど大きくなりません。したがって、用途によっては、ARコーティング範囲内であれば、設計波長以外の波長でも使用することができる場合があります。コリメータの広がり角グラフ(理論値)をご覧いただき、用途に合っているかご確認ください。

Item #Alignment
Wavelength
Lens AR CoatingWaist DiameteraWaist DistancebFull-Angle DivergencecTheoretical
Divergence
NAFocal LengthdHousing Outer
Diametere
External
Threadinge
F028SMA-49504.55 µm3 - 5 µm
Ravg < 1.0%
2.16 mm5.79 mm0.15 +0.05 / -0°Divergence
Raw Data
0.565.97 mm11 mmM11 x 0.5
  • レンズから焦点距離だけ離れた点での1/e2ビーム径の理論値。ファイバInF3のアライメント波長で算出。
  • コリメータ筐体の前面からの距離
  • 1/e2ビーム広がり角(全角)の測定値。ファイバInF3のアライメント波長で算出。
  • アライメント波長での計算値
  • これらのコリメータはアダプタAD11BAAD1109FRMS11PAD11FAD11NTKAD11FKAD11NTに取り付けることができます。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
F028SMA-4950 Support Documentation
F028SMA-49504.55 µm, f = 5.97 mm, NA = 0.56 SMA Fiber Collimation Pkg.
¥93,172
3 weeks