Item # | GTHB10M |
---|
Extinction Ratioa | > 100 000:1 |
Wavelength Range | 230 to 900 nm |
Substrate | Laser Quality α-BBOb (Low Scatter) |
Wavefront Distortion | λ/4 at 633 nm |
Beam Deviation | < 3 arcmin |
Surface Qualityc | 20-10 Scratch-Dig |
Clear Aperture | > 10.0 mm x 10.0 mm |
Dimensions | Ø1.00" x 0.85" (Ø25.4 mm x 21.7 mm) |
特長
- 消光比:100 000:1以上
- 動作波長:230~900 nm
- 中心波長400 nm 単層反射防止(SLAR) MgF2コーティング
- 有効エリア:10.0 mm x 10.0 mm以上
- レーザ品質のα‐BBOから加工
- グラントムソン設計(接合された複屈折性結晶プリズム)
マウント付きα‐BBOグラントムソン偏光子は、非常に高い偏光純度(100 000:1以上)を維持しながら、特に紫外(UV)領域で透過する短波長レーザ光用に設計されています。黒色アルミニウム筐体のマウント付きです。偏光子GTHB10Mの外径はØ25.4 mm(Ø1インチ)で、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ内に保持できます。これにより、偏光子をØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用精密回転マウントPRM1/Mなどの回転ステージに取り付け可能となります。詳細については「取付け例」タブをご覧ください。
この偏光子には、400 nmを中心波長とした単層MgF2反射防止(SLAR)コーティングが施されています。 このコーティングは、吸湿性のα-BBO材料が空気中の水分と相互作用を起こすことを防ぐ保護層としても機能します。コーティングの反射率のデータについては、「グラフ」タブをご覧ください。アライメントする際には、グラントムソン偏光子の視野が入射波長と入射方向によって変化することに留意することが必要です。視野について詳細は「グラフ」タブをご参照ください。
このグラントムソン偏光子は、レーザ品質α-BBOから作られた2つのプリズムを接合して構成されています。非偏光の光が偏光子に入射すると、結晶間の2つの境界面で分岐します。常光はそれぞれの境界面で反射されて散乱し、偏光子の筐体で部分的に吸収されます。異常光は偏光子を透過し、偏光した光を出力します。
注:ほかのすべてのグラントムソン偏光子と同様に、入射可能な最大光強度は接合プリズムの境界面で制限されます。より高パワーの用途向けに当社では、20 J/cm2までのエネルギー密度に対応可能な結晶偏光子をご用意しています。
下のグラフではα-BBOグラントムソン偏光子の透過率と反射率の典型値を示しています。青い網掛け領域は230~900 nmを示しています。反射率のグラフが表しているのはコーティング性能のみであり、偏光子の内部損失は反映されていません。透過率のグラフには、反射や偏光子内部の損失の両方が反映されています。
Click to Enlarge生データは
こちらからダウンロードいただけます。
上のグラフでは、α-BBOグラントムソン偏光子GTHB10MのMgF
2SLARコーティングの反射率の典型値を示しています(内部損失は含まれていません)。仕様の動作波長範囲は230~900 nmですが、2.0 µmまで反射率は低く保たれています。
Click to Enlarge生データは
こちらからダウンロードいただけます。
上のグラフでは、α-BBOグラントムソン偏光子GTHB10Mの透過率の典型値を示しています(あらゆる内部損失が含まれます)。仕様の動作波長範囲は230~900 nmですが、2.0 µmまで透過率は80%以上を保っています。透過率は偏光子の筐体の印の位置と合った直線偏光で有効です。上記の性能データは製造ロットによりばらつきがある場合があり、保証されていません。
Click to Enlarge生データは
こちらからダウンロードいただけます。
上はグラントムソン偏光子の視野 (FOV)を示しています。 常光を吸光する側の視野は、波長が長くなるにつれ、狭くなります(FOV 1)。反対側では、波長が長くなると視野が広くなります(FOV 2)。
グラントムソン偏光子には、波長と入射方向によって視野(FOV)が変化するという特性があります。アライメントやコリメートの際には、このプリズムの視野を考慮する必要があります。常光を吸光する側の視野は、波長が長くなるにつれ、狭くなります(FOV 1)。反対側では、波長が長くなると視野が広くなります(FOV 2)。通常、グラントムソン偏光子の視野は、グランテーラ偏光子の視野よりも大きくなります。
屈折率の偏光依存性を利用した
グラントムソンα-BBO 偏光子
概要
当社のα-BBO偏光子はすべて高品質の複屈折α-BBO結晶がベースになっています。 α-BBOの複屈折性により、光学軸に対して平行な偏光成分と垂直な偏光成分は異なる屈折率で伝搬します。当社のグラントムソン偏光子では、この複屈折性により入射ビームの常光成分が、内部の結晶/接着界面において内部全反射します。従って、偏光子を透過する光は残りの異常光成分のみです。透過した異常光が強く偏光しているのに対し、反射した常光は部分的に偏光している状態です。
当社のグラントムソン偏光子、グランレーザ偏光子、グランテーラ偏光子は、反射ビームとして常光成分を取り除くように設計された偏光素子です。これらの偏光子は、右の図のように2つのプリズムで構成されています。これらは十分にコリメートされたビームに対してのみ性能を発揮します。集束ビームや発散ビームでは、適切な動作が得られません。損傷を受けやすい柔らかい結晶のため、当社のα-BBO偏光子製品の多くは金属製の筺体に収納されています。これらの筺体は、ネジやアダプタを使って当社のオプトメカニクス製品に簡単に取り付けることができます。
視野(FOV)
α-BBO偏光子は、波長と入射方向によって視野が変化する特性があります。アライメントやコリメートの際には、このプリズムの視野を考慮する必要があります。 偏光子の片面側では波長が長くなるにつれ、視野が狭くなり(FOV 1)、反対側では波長が長くなるにつれ、視野が広くなります(FOV 2)。
視野角方向
透過率
当社の偏光プリズムでは、高品質の人工α-BBOのみを使用しています。α-BBO偏光子の透過曲線は、「グラフ」タブでご覧いただけます。α-BBO結晶の製造時のバラツキにより透過曲線に影響を及ぼす場合があります。
GTH10Mの取付け
偏光子GTHB10Mは当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを用いて回転マウントPRM1/Mに取り付けることができます。
- まず回転式マウントPRM1/Mやレンズチューブに付属する固定リングをはずします。
- 図1のように、レンズチューブのネジ加工された側を、回転式マウントに締め付けて取り付けます。
- レンズチューブを締め付けて取り付けた後に(図2)、マウント付き偏光子をレンズチューブの反対側から挿入します(図3参照)。
- 次にレンズチューブに付属する固定リングを使って偏光子を所定の位置に固定します。
- 固定リングの締め付けにはスパナレンチSPW602がお使いいただけます(図4)。
注:レンズチューブが長すぎる場合には、Ø25.4 mm(Ø1インチ)-SM1シリーズ変換アダプタSM1P1がレンズチューブの代わりにお使いいただけます。
偏光子セレクションガイド
当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。
偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。
Polarizer Type | Wavelength Range | Extinction Ratio | Transmissiona | Available Sizes |
Wire Grid Polarizers on Glass Substrates | 420 nm - 700 nm | >683:1 (Unmounted) >800:1 (Mounted) | | 12.5 mm x 12.5 mm, Ø25.0 mmb, 25.0 mm x 25.0 mm, and 50.0 mm x 50.0 mm |
250 nm - 4 µm | >10:1 from 250 nm - 4 µm >100:1 from 300 nm - 4 µm >1000:1 from 600 nm - 4 µm >10 000:1 from 2.25 µm - 4 µm | | 12.5 mm x 12.5 mm, Ø25.0 mmb, 25.0 mm x 25.0 mm, and 50.0 mm x 50.0 mm |
Wire Grid Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted or 30 mm Cage Cube) | 400 nm - 700 nm | >1 000:1 (AOI: 0° - 5°) >100:1 (AOI: 0° - 25°) | P-Pol.
S-Pol. | 1"f |
Holographic Wire Grid Polarizers | 2 µm - 12 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 10 µm | | Ø25.0 mmb and Ø50.0 mmb |
2 µm - 9 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 8 µm |
2 µm - 30 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 15 µm |
2 µm - 18 µm | 150:1 at 3 µm 300:1 at 10 µm |
MIR Wire Grid Polarizers on Silicon Substrates | 3 µm - 5 µm | >1000:1 | | 12.5 mm x 12.5 mmb, Ø25.0 mmb, 25.0 mm x 25.0 mmb, and 50.0 mm x 50.0 mmb |
7 µm - 15 µm | >10,000:1 | | 12.5 mm x 12.5 mmb, Ø25.0 mmb, 25.0 mm x 25.0 mmb, and 50.0 mm x 50.0 mmb |
Polarizer Type | Wavelength Range | Extinction Ratio | Transmissiona | Available Sizes |
Nanoparticle Linear Film Polarizers | 365 nm - 395 nm | >1000:1 from 365 nm - 395 nm >10 000:1 from 369 nm - 390 nm >100 000:1 from 372 nm - 388 nm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
480 nm - 550 nm | >10 000:1 from 480 nm - 550 nm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
510 nm - 800 nm | >1000:1 from 510 nm - 800 nm >10 000:1 from 520 - 740 nm >100 000:1 from 530 - 640 nm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
550 nm - 1500 nm | >10 000:1 from 550 nm - 1500 nm >100 000:1 from 600 nm - 1200 nm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
650 nm - 1100 nm | >200:1 from 650 nm - 695 nm >1000:1 from 695 nm - 1100 nm | | Ø1/2"c and Ø1"d |
650 nm - 2000 nm | >1000:1 from 650 nm - 2000 nm >10 000:1 from 750 nm - 1800 nm >100 000:1 from 850 nm - 1600 nm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
1 µm - 3 µm | >1000:1 from 1 µm - 3 µm >10,000:1 from 1.2 µm - 3 µm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
1.1 µm - 1.8 µm | >1000:1 from 1.1 µm - 1.8 µm | | Ø1/2"c and Ø1"d |
1.26 µm - 1.36 µm | >10 000:1 from 1.26 µm - 1.36 µm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
1.50 µm - 1.60 µm | >10 000:1 from 1.50 µm - 1.60 µm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
1.5 µm - 5 µm | >1000:1 from 1.5 µm - 5 µm >10 000:1 from 2 µm - 4.5 µm | | Ø12.5 mmc and Ø25.0 mmd |
Economy Film Polarizers | 400 nm - 700 nm | >100:1 from 400 nm - 500 nm >1000:1 from 500 nm - 700 nm >5000:1 from 530 nm - 690 nm | | 2" x 2" |
600 nm - 1100 nm | >400:1 from 600 nm - 1100 nm >1000:1 from 600 nm - 940 nm | | 2" x 2" |
Economy Laminated Film Polarizers | 400 nm - 700 nm | >100:1 from 400 nm - 500 nm >1000:1 from 500 nm - 700 nm >5000:1 from 530 nm - 690 nm | | Ø1/2", Ø1", and Ø2" |
600 nm - 1100 nm | >1000:1 from 600 nm - 950 nm >400:1 from 600 nm - 1100 nm | | Ø1/2", Ø1", and Ø2" |
1050 nm - 1700 nm | >1000:1 from 1050 - 1400 nm >2000:1 from 1400 - 1700 nm | | Ø1/2", Ø1", and Ø2" |
Polarizer Type | Wavelength Range | Extinction Ratio | Transmissiona | Available Sizes |
Polarizing Plate Beamsplitters | 405 nm | >10 000:1 | | Ø1" and 25 mm x 36 mm |
532 nm | |
633 nm | |
780 nm | |
808 nm | |
1030 nm | |
1064 nm | |
1310 nm | |
1550 nm | |
Broadband Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted, 16 mm Cage Cube, or 30 mm Cage Cube) | 420 nm - 680 nm | 1000:1e | | 5 mm, 10 mm, 1/2", 20 mmf, 1"f, and 2" |
620 nm - 1000 nm | |
700 nm - 1300 nm | |
900 nm - 1300 nm | |
1200 nm - 1600 nm | |
Wire Grid Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted or 30 mm Cage Cube) | 400 nm - 700 nm | >1 000:1 (AOI: 0° - 5°) >100:1 (AOI: 0° - 25°) | P-Pol.
S-Pol. | 1"f |
Laser-Line Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted or 30 mm Cage Cube) | 532 nm | 3000:1 | | 10 mm, 1/2", 1"f |
633 nm | |
780 nm | |
980 nm | | 1"f |
1064 nm | | 10 mm, 1/2", 1"f |
1550 nm | |
High-Power Laser-Line Polarizing Beamsplitter Cubes (Unmounted or 30 mm Cage Cube) | 355 nm | 2000:1 | | 1/2" and 1"f |
405 nm | |
532 nm | |
633 nm | |
780 - 808 nm | |
1064 nm | |
High-Power, Broadband, High Extinction Ratio Polarizers | 700 nm - 1100 nm | > 1000:1 (700 - 1100 nm) > 5000:1 (750 - 1000 nm) > 10 000:1 (800 - 900 nm) | | 12.7 mm (Input/Output Face, Square) |
900 nm - 1300 nm | >1000:1 (900 - 1300 nm) >10 000:1 (900 - 1250 nm) >100 000:1 (980 - 1080 nm) | | 10 mm and 5 mm (Input/Output Face, Square) |
Calcite Beam Displacers | 350 nmg - 2.3 µm (Uncoated) | - | | 10 mmb (Clear Aperture, Square) |
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Beam Displacers | 488 nm - 3.4 µm (Uncoated) | - | | >3 mm x 5 mm Ellipseh (Clear Aperture) |
2000 nm (V Coated) |
Polarizer Type | Wavelength Range | Extinction Ratio | Transmissiona,h | Available Sizes |
Glan-Laser Calcite Polarizers | 350 nmg - 2.3 µm (Uncoated) | 100 000:1 | | 5 mmb, 10 mmj, and 15 mmb (Clear Aperture, Square) |
350 nmg - 700 nm (A Coated) |
650 nm - 1050 nm (B Coated) |
1050 nm - 1700 nm (C Coated) |
1064 nm (V Coated)j |
Glan-Taylor Calcite Polarizers | 350 nmg - 2.3 µm (Uncoated) | 5 mmb, 10 mmb, and 15 mmb (Clear Aperture, Square) |
350 nmg - 700 nm (A Coated) |
650 nm - 1050 nm (B Coated) |
1050 nm - 1700 nm (C Coated) |
Glan-Thompson Calcite Polarizers (Unmounted or Mounted) | 350 nmg - 2.3 µm (Uncoated) | 5 mmk and 10 mmk (Clear Aperture, Square) |
350 nmg - 700 nm (A Coated) |
650 nm - 1050 nm (B Coated) |
Double Glan-Taylor Calcite Polarizers | 350 nmg - 2.3 µm (Uncoated) | 9 mmb (Clear Aperture, Square) |
Beam Displacers | 350 nmg - 2.3 µm (Uncoated) | 10 mmb (Clear Aperture, Square) |
Wollaston Prism Polarizers | 350 nmg - 2.3 µm (Uncoated) | Ø10 mmk (Clear Aperture) |
350 nmg - 700 nm (A Coated) |
650 nm - 1050 nm (B Coated) |
Polarizer Type | Wavelength Range | Extinction Ratio | Transmissiona | Available Sizes |
Wollaston Prism Polarizers | 400 nm - 2000 nm | 10 000:1 | | Ø10 mmb (Clear Aperture) |
Polarizer Type | Wavelength Range | Extinction Ratio | Transmissiona | Available Sizes |
Rutile TiO2 Polarizers | 2.2 µm - 4 µm | 100 000:1 | | 9.1 mm x 9.5 mm x 9.5 mmb and 10.7 mm x 15.9 mm x 15.9 mmb |