ワイヤーグリッドビームスプリッターキューブ、30 mmケージキューブ付き
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11234_Mtd_Wire_Grid_Polarizer_1.jpg)
- Polarizes and Splits Wavelengths from 400 to 700 nm
- High Extinction Ratio: >1 000:1 for Transmitted Beam
- SM1 and 30 mm Cage System Compatible
- Engraved Housing
CCM1-WPBS254
30 mm Wire Grid Beamsplitter
Application Idea
The CCM1-WPBS254 can be used in conjunction with a linear polarizer and a quarter-wave plate to create a basic isolator.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Wire Grid Beamsplitter Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/WireGrid_Beamsplitter_Cube_D4-250.gif)
ワイヤーグリッド偏光ビームスプリッターキューブの透過光と反射光
(原寸比ではありません)
![Top View of Thorlabs Wire Grid Beamsplitter Engraving](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Mounted_Wire_Grid_-Beamsplitter_Engraving-A1.jpg)
Click for Details
すべてのマウント付きワイヤーグリッドビームスプリッターキューブには、推奨する2つの光路のうちの一方が刻印されています。
特長
- P偏光を透過してS偏光を反射
- 高い消光比
- TP:TS > 1000:1 (AOI: 0° ~ 5°)
- TP:TS > 100:1 (AOI: 0° ~ 25°)
- 設計波長: 400~700 nm
- 4つのSM1ネジポート付き30 mmケージシステム用キューブ内に取付けられた25.4 mm(1インチ)キューブ
- 底部にポスト取付け用M4タップ穴
- ケージキューブコネクタCM1-CCにより2つのケージキューブの接続が可能
当社では、30 mmケージシステムに対応する筐体(SM1ネジ付き)に納められたワイヤーグリッド偏光ビームスプリッターキューブをご用意しております。この偏光ビームスプリッターキューブは、光学接着剤で結合された2つのN-BK7プリズムの間に平行に並んだ金属ワイヤから構成されています。ワイヤーグリッド偏光子はワイヤに垂直な電界ベクトルの光を透過し、ワイヤに平行な電界ベクトルの光を反射します。ワイヤーグリッドはS偏光成分を反射し、P偏光成分を透過して各偏光成分を分離します。表面反射があるため、反射光には両方の偏光成分が含まれます。
このビームスプリッターキューブは、従来の広帯域偏光ビームスプリッターキューブよりも大きな入射角(AOI)に対応できます。こちらのキューブで最大の偏光消光比を得たいときには、入射角(AOI)を0°~5°に設定して透過ビームを使用するとTP:TS
ワイヤーグリッドはキューブを形成する2つのプリズムの斜辺の間に挟まれています。2つのプリズムは接着剤で貼り合わされています(上の図参照)。光をどの光学面に入射しても、S偏光成分とP偏光成分は分離できます。ケージキューブの上面には推奨光路の1つが刻印されています。
ケージシステムへの取付け
各筐体の底部にはポスト取付け用のM4タップ穴が付いています。筐体には、当社のSM1レンズチューブが取り付けられるSM1ネジの付いた入射ポートおよび出射ポートが合わせて4つあります。各ポート周りの4つのタップ穴(#4-40)には、当社の30 mmケージシステムを取り付けられます。こちらのマウント付きビームスプリッターキューブは、当社のケージロッドとアダプタERSCBを用いてほかのケージキューブに接続できます。また、ケージキューブコネクタCM1-CCを使用すると、キューブ同士を並べて接続することもできます。
その他のケージキューブ
当社では様々なサイズのマウント無しのワイヤーグリッドビームスプリッタをご用意しています。 カスタム仕様のビームスプリッターキューブもご注文可能ですので、その際は当社までご連絡ください。ハイパワー用としては、損傷閾値が10 J/cm2以上のハイパワー偏光ビームスプリッターキューブをご用意しております。また、TP:TS >3000:1の高い消光比を有するレーザーライン波長用のビームスプリッターキューブもご用意しております。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは入射面の1つに入射した透過光の消光比(ER)を示しています。 Extinction Ratio(消光比:ER、コントラストとしても知られています)は、直線偏光が偏光子の軸に合うようにアライメントされた時の最大透過率と、そこから偏光子を90°回転させた場合の最小透過率との比です。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したP偏光の透過率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドを透過したS偏光の透過率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したP偏光の反射率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
Click to Enlarge
生データはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフは、ワイヤーグリッド偏光キューブの入射面の1つに入射し、ワイヤーグリッドに反射したS偏光の反射率を示しています。 プロットされているデータは入射角が0°ならびに±25°における値です。
偏光子セレクションガイド
当社では、ワイヤーグリッド、フィルム、方解石、α-BBO、ルチル、ならびにビームスプリッタを含むさまざまな偏光子をご用意しております。 ワイヤーグリッド偏光子のラインナップは、可視域から遠赤外域にも達する波長範囲に対応します。 ナノ粒子直線フィルム偏光子は最高で100 000:1の消光比を有しています。 また、その他のフィルム偏光子は、可視域から近赤外域までの光の偏光に使用できる製品としてお手軽な価格でご提供しております。 次に当社のビームスプリッタ偏光子は反射ビームの利用や、より完全に偏光された透過ビームの使用を可能にします。 最後に、α-BBO(UV域)、方解石(可視~近赤外域)、ルチル(近赤外~中赤外域)ならびに、オルトバナジン酸イットリウム(YVO4)(近赤外域~中赤外域)偏光子は、それぞれの波長範囲で100 000:1の高い 消光比を有する製品となっております。
偏光子の種類、波長範囲、消光比、透過率、ならびにサイズについては、下の表のMore [+]をクリックしてご覧ください。
Wire Grid Polarizers |
---|
Film Polarizers |
---|
Beamsplitting Polarizers |
---|
alpha-BBO Polarizers |
---|
Calcite Polarizers |
---|
Quartz Polarizers |
---|
Magnesium Fluoride Polarizers |
---|
Yttrium Orthovanadate (YVO4) Polarizers |
---|
Rutile Polarizers |
---|
Posted Comments: | |
Tim Weber
 (posted 2020-06-29 21:51:26.063) Would it be possible to fabricate an NIR-version of this beam splitter? YLohia
 (posted 2020-07-02 09:05:08.0) Hello Tim, thank you for contacting Thorlabs. Custom optics can be requested by emailing techsupport@thorlabs.com. We will reach out to you directly to discuss the possibility of offering this. |
ビームスプリッタのセレクションガイド
当社ではビームを強度比や偏光に基づいて分岐する、様々なタイプのビームスプリッタを豊富に取り揃えています。プレート型やキューブ型のビームスプリッタのほか、形状の異なるペリクルや複屈折性結晶を用いた製品もございます。それぞれの概要や特徴・用途の比較についてはこちらの概要タブをご覧ください。ビームスプリッタの多くはマウント付きまたはマウント無しでご提供しています。以下では、当社のビームスプリッタの全製品を一覧できます。各種類のMore [+]をクリックすると、ビームスプリッタの種類、波長域、分岐比/消光比、透過率、サイズなどの詳細をご覧いただけます。
プレート型ビームスプリッタ
偏光無依存ビームスプリッタ、プレート型 |
---|
偏光ビームスプリッタ、プレート型 |
---|
キューブ型ビームスプリッタ
偏光無依存ビームスプリッタ、キューブ型 |
---|
偏光キューブおよび多面体ビームスプリッタ |
---|
Type | Wavelength Range | Extinction Ratio (TP:TS) | Typical Transmission | AR Coated Faces | Cemented | Available Cube/ Polyhedron Side Length |
Standard: Unmounted 16 mm Cage Cube 30 mm Cage Cube | 420 - 680 nm | >1000:1 | ![]() | Yes | Yes | Unmounted: 5 mm, 10 mm, 1/2", 20 mm, 1", and 2" Mounted: 20 mm in a 16 mm Cage Cube, 1" in a 30 mm Cage Cube |
620 - 1000 nm | ![]() | |||||
700 - 1300 nm | ![]() | |||||
900 - 1300 nm | ![]() | |||||
1200 - 1600 nm | ![]() | |||||
Wire Grid: Unmounted 30 mm Cage Cube | 400 - 700 nm | >1000:1 (AOI: 0° - 5°) >100:1 (AOI: 0° - 25°) | ![]() P-Pol. ![]() S-Pol. | Yes | Yes | Unmounted: 1" Mounted: 20 mm in a 16 mm Cage Cube, 1" in a 30 mm Cage Cube |
High-Power Laser Line: Unmounted 30 mm Cage Cube | 355 nm | >2000:1 | ![]() | ![]() | No | Unmounted: 1/2" and 1" Mounted: 1" in a 30 mm Cage Cube |
405 nm | ![]() | ![]() | ||||
532 nm | ![]() | ![]() | ||||
633 nm | ![]() | ![]() | ||||
780 - 808 nm | ![]() | ![]() | ||||
1064 nm | ![]() | ![]() | ||||
Laser Line: Unmounted 30 mm Cage Cube | 532 nm | >3000:1 | ![]() | Yes | Yes | Unmounted: 10 mm, 1/2", and 1" Mounted: 1" in a 30 mm Cage Cube |
633 nm | ![]() | |||||
780 nm | ![]() | |||||
980 nm | ![]() | |||||
1064 nm | ![]() | |||||
1550 nm | ![]() | |||||
High-Power, Broadband, High Extinction Ratio Polarizers | 700 - 1100 nm | >1000:1 (700 - 1100 nm) >5000:1 (750 - 1000 nm) >10 000:1 (800 - 900 nm) | ![]() | Yes | No | 12.7 mm (Input/Output Face, Square) |
900 - 1300 nm | >1000:1 (900 - 1300 nm) >10 000:1 (900 - 1250 nm) >100 000:1 (980 - 1080 nm) | ![]() | ![]() | 10.0 mm and 5.0 mm (Input/Output Face, Square) | ||
Laser-Line Variable | 532 nm | Not Specified | No Graph Available | Yes | Yes | Assembly Mounted in a 30 mm Cage Cube |
633 nm | ||||||
780 nm | ||||||
1064 nm | ||||||
1550 nm | ||||||
Broadband Variable | 420 - 680 nm | Not Specified | No Graph Available | Yes | Yes | Assembly Mounted in a 30 mm Cage Cube |
690 - 1000 nm | ||||||
900 - 1200 nm | ||||||
1200 - 1600 nm | ||||||
Circular Polarizer/Beamsplitter | 532 nm | Not Specified | No Graph Available | Yes | Yes | Assembly Mounted in a 30 mm Cage Cube |
633 nm | ||||||
780 nm | ||||||
1064 nm | ||||||
1550 nm |
ペリクルビームスプリッタ
偏光無依存ビームスプリッタ、ペリクル型 |
---|
結晶ビームスプリッタ
偏光ビームスプリッタ、結晶型 |
---|
その他
その他のビームスプリッタ |
---|
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Specifications | ||
---|---|---|
Beamsplitter | ||
Design Wavelength | 400 - 700 nm | |
Extinction Ratioa | Tp:Ts > 1 000:1 @ 0° - 5° AOI Tp:Ts > 100:1 @ 0° - 25° AOI | |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig (Four Side Faces) 80-50 Scratch-Dig (Hypotenuse) | |
AR Coating Reflectance (@ 0°AOI) | Ravg < 0.5% for 400 - 700 nm | |
Transmission | Tp > 75% (Avg.) @ 0° AOI for 400 - 700 nm | |
Reflectance | Rs > 70% @ 0° - 25° AOI for 400 - 700 nm | |
Transmitted Wavefront Error | < λ/4 @ 633 nm (rms) | |
Material | N-BK7 | |
Unmounted Cube Item # | WPBS254-VIS | |
Assembly | ||
Transmitted Beam Deviation | < 20 arcmin | |
Reflected Beam Deviation | 90° ± 20 arcmin | |
Outer Dimensions | 1.50" × 1.50" × 1.50" (38.1 mm × 38.1 mm × 38.1 mm) | |
Clear Aperture | > Ø22.9 mm | |
Cage Cube Material | Anodized Aluminum | |
Mounting Hole | Imperial: 8-32 Tapped Hole Metric: M4 Tapped Hole |
- 設計波長: 400~700 nm
- 400~700 nm用反射防止(AR)コーティング付き
(Ravg < 0.5% @ 0° AOI) - 高い消光比
- TP:TS > 1000:1 (AOI: 0°~5°)
- TP:TS > 100:1 (AOI: 0°~25°)
当社のワイヤーグリッド偏光ビームスプリッタでは、25.4 mm偏光ビームスプリッターキューブが30 mmケージキューブ内に取り付けられています。偏光ビームスプリッターキューブのワイヤーグリッドはS偏光成分を反射し、P偏光成分を透過して各偏光成分を分離します。
こちらのキューブで最大の偏光消光比を得たいときには、入射角(AOI)を0°~5°に設定して透過ビームを使用するとTp:Ts > 1 000:1の消光比が得られます。より大きな入射角(5°~25°)では、キューブの消光比はTP:TS > 100:1となります。ビームスプリッターキューブの光学面には、設計波長において1面当たりRavg < 0.5%のARコーティングが施されています。この製品の有効径はØ22.9 mmです。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![C4W-CC Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Cube_Connector3_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
幅38.1 mm(1.5インチ)の小型ケージキューブCCM1-4ER(/M)に接続されたケージキューブC4WとC6W。それぞれキューブコネクタC4W-CCとCM1-CCを使用。
![CM1-CC Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Cube_Connector_A5-150.jpg)
Click to Enlarge
CM1-CCを使用して複数の38.1 mm角のケージキューブを接続。
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを2つ隣接して接続
- 38.1 mm(1.5インチ)角のケージキューブを50.8 mm(2インチ)角のケージキューブに接続
- 全てのCM1またはCCM1シリーズのケージキューブに対応
ケージキューブコネクタCM1-CCによって、右図のように2つ以上のCM1またはCCM1シリーズのキューブが接続できます。このコネクタの使用可能なCM1およびCCM1シリーズのケージキューブには、小型ケージキューブ、ダイクロイックフィルタ用キューブ、マウント付きビームスプリッターキューブ、マウント付きペンタプリズム、およびマウント付き直角プリズムミラーが含まれます。ケージキューブコネクタCM1-CCには4本の#4-40丸頭ネジ、2本の#4-40皿ネジ、4個のワッシャ、1本の1/16インチ六角レンチが付属します。
30 mmキューブマウント付き90°偏向プリズムミラーはキューブの2面にケージロッド用のØ6 mm穴がないため、CM1-CCを用いて2つを接続することはできません。
当社では、C4W-CCもご提供しておりますが、これは50.8 mm(2インチ)角の30 mmケージキューブを2つ接続する際に使用できます。ケージキューブコネクタC4W-CCおよびCM1-CCは、どちらもCCM1-4ER/Mのような幅38.1 mm(1.5インチ)の30 mmケージキューブと幅50.8 mm(2インチ)の30 mmケージキューブとの接続にも使用できます。
アライメント用ピン
このコネクタにはアライメント用位置決めピンがあるため、SM1ネジポートの間にあるキューブ面にはピン用の穴が必要となりますのでご留意ください。既にお持ちの旧バージョンのキューブからアライメント穴付きの新バージョンへ無料アップデートをご希望の際は、当社までお問い合わせください。また、アライメントピンは取付け穴内部に圧入されており、アライメント穴無しのキューブで使用する場合は、押し出すことができます。