テーブルクランプ


  • Versatile and Distinct Designs to Secure Components to Tables and Breadboards
  • Vacuum-Compatible Versions Available
  • Solid One-Piece Construction

CL2

Our Most Popular
Heavy-Duty Clamp

CL3

Compact
Clamp with
Variable Height

CL4

For Tight Spaces

CL5AV

Vacuum-Compatible General-Purpose Clamp

CL6

For Dovetail Optical Rails

CL8

For Ø1" and
Ø1.5" Pedestal Posts

Related Items


Please Wait
Item #Component Thickness
MinimumMaximum
CL2(/M)
CL2V(/M)
Variablea
CL3(/M)
CL3V(/M)
Variablea
CL4
CL4V
0.02" (0.5 mm)0.25" (6.4 mm)
CL50"0.50" (12.7 mm)
CL5A
CL5AV
0"0.80" (20.3 mm)
CL6
CL6V
0"0.25" (6.4 mm)
XE25CL2For 25 mm Railsb
CL8
CL8V
0"0.30" (7.6 mm)
  • クランプに使用可能な部品の厚さはクランプを固定するネジの長さによります。
  • XE25CL2は25 mmコンストラクションレール側面の溝にフックをひっかけてレールを光学テーブルに固定する設計です。

種類

  • CL2(V)/M: 高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能
  • CL3(V)/M: 小型テーブルクランプ、高さ調整可能
  • CL4(V): 小型テーブルクランプ、省スペース用
  • CL5およびCL5A(V): 汎用テーブルクランプ
  • CL6(V): くさび型テーブルクランプ、アリ溝式光学レール
  • XE25CL2: フック付きテーブルクランプ、25 mmレール
  • CL8(V): テーブルクランプ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用

当社のテーブルクランプはオプトメカニクスのアセンブリを構築する際に便利です。 複雑で条件が厳しい配置でも悩むことなくあらゆる取付け穴パターンに適応できる性能は、セットアップに要する時間の大幅な短縮につながります。 クランプには当社のネジキットに入っているM6キャップスクリュやワッシャを使用します。

また、クランプCL2/M、CL3/M、CL4、CL5A、CL6、CL8は真空対応の製品もございます。

CL2/M、CL3/M、CL5、CL5Aと真空対応のクランプは5個入りパックでもご用意しています。

真空対応部品の特注対応

当社の多くのオプトメカニクス部品は真空の用途向けに特別にご注文いただけます。詳細については当社までお問い合わせください。

Insights:光学実験のベストプラクティス

スクロールすると下記について説明しています。

  • テーブルクランプ:保持力を最大にする方法
  • 光学テーブル:テーブルクランプとテーブル面の歪みについて

このほかにも実験・実習や機器に関するヒントをまとめて掲載しています。こちらからご覧ください。

 

テーブルクランプ:保持力を最大にする方法

Clamping force applied by the CL2 clamping fork
Click to Enlarge

図2:L1 > L2であるため、物体を保持する力は負荷した力(FTotal)の半分よりも大きくなります。クランプCL2/Mの左側の脚の長さは、物体の高さにあわせて調整可能です。そのためクランプの上面と取付け面を平行にすることができます**
Clamping force applied by the CLA5 clamping fork
Click to Enlarge

図1:L1 < L2であるため、物体を保持する力は負荷した力(FTotal)の半分よりも小さくなります。上のクランプはCL5Aです。

クランプのスロット内の締め付けネジの位置が物体から離れすぎていると、クランプされている物体は動きやすくなります。ネジの位置を適切にすることにより、クランプされた物体の位置ずれを防止することができます。

クランプ力を最大化するためには、ネジをできるだけ物体の近くに配置してください**。

これは、CL5A(図1)やCL2/M(図2)のようなクランプを用いた場合、トルクのかかったネジによって加わる力(FTotal)は2点に分配されるためです。

クランプ力F2が物体にかかります。F2の値がFTotalの何%になるかは、以下で説明するようにL1とL2に依存します。残りの力(F1)は、クランプの反対側の端にかかります。

これらの2つの力は、次の式によって求められます。

物体にかかる力:
もう一方の接点にかかる力:

これらの式は、物体とネジ間の距離が小さくなると物体にかかるクランプ力が大きくなることを示しています。L1とL2が等しいとき、締め付けられたネジによってかかる力は、F1とF2に等しく分配されます。

**クランプ力を最大化するには、図1および図2に示すように、クランプの上面と物体に接触する面のどちらも、取付け面に対して平行でなければなりません。

クランプと物体間の接触面が取付け面に対して平行ではない場合、物体にかかる力は、物体を取付け面に押し付ける力と、取付け面に沿う方向に押す力とに分解されます。取付け面に沿う方向の力は、物体を移動せるのに十分な場合と、それほどではない場合があります。

物体の高さに対応させるために、CL2/Mのようなクランプではその一端の脚がネジになっており、高さ調整が可能になっています(図2参照)。クランプと取付け面の間のネジ山の数は物体の高さに応じて調整しますが、同時にクランプの上面が光学テーブルに対して水平になるように調整する必要があります。

最終更新日:2019年12月4日

 

光学テーブル:テーブルクランプとテーブル面の歪みについて

Optical table composite construction
Click to Enlarge

図3:Nexusテーブル/ブレッドボードの断面図。(1)上板、(2)下板、(3)サイドパネル、(4)サイドレール、(5)ハニカムコア。ステンレススチールの上板と下板の厚さは5 mmです。

テーブルクランプ(クランプフォークも含む)は、複合構造の光学テーブルの取付け面よりも剛性が高くなっています。ネジに加えるトルクを大きくしていくと、その力でテーブルクランプの背の部分が曲がると想像するかもしれません。しかしネジがテーブルクランプを変形させる前に、テーブルの上板を上に引っ張るため、上板がフラットではなくなります。そのためコンポーネントを光学テーブルに固定する際、テーブルクランプは慎重に使用しなければなりません。クランプアームはテーブルクランプの代わりにご使用いただけるもので、下記の説明の通り、テーブルの取付け面を変形させにくい製品です。

光学テーブルの構造
複合構造の光学テーブルとブレッドボード(図3参照)は、振動を減衰させながら剛性の高い構造となるよう設計されています。厚さ5 mmのステンレススチール製の上板はフラットな面となるよう製造されていますが、局所的な力が加わると変形する可能性があります。上板が変形すると光学部品は水平に設置できなくなり、光学系のアライメントや性能に悪影響を及ぼす場合があります。

テーブルクランプ
標準的なテーブルクランプは、一端がテーブル表面上に、もう一端は物体上に置かれます(図4)。この2つの端の間には、テーブル表面からクランプまでの隙間が生じます。このブリッジ(隙間)により、1本のネジでクランプをテーブルに固定すると同時に、物体を保持する力を発生することができます。

ネジにトルクをかけることによってクランプを固定するとき、ネジはテーブルの上板を上方向に引っ張ります(図5参照)。

ネジにかけるトルクをさらに大きくすると、テーブルの上板が上に持ち上がります。テーブルの上板が持ち上がることはテーブルに恒久的なダメージを与えるリスクがあるだけでなく、クランプで固定している光学部品のアライメントも乱してしまう場合があります。テーブルの上板が持ち上がると、クランプされている物体の下の取付け面は傾きます。

Clamping arms do not create a bridge over the mounting surface
Click to Enlarge

図6:クランプアームPOLARIS-CA1/Mには取付けネジを挿入するスロットと、取り付けるポストを固定するためのネジが付いています。また、上面と底面は同じ形状です。クランプアームが取付け面と接触する面はほぼループ状につながっているため、ブリッジ(隙間)による影響はほとんど生じません。
Clamping fork pulling up on and deforming mounting surface of optical table
Click to Enlarge

図5:ネジにトルクをかけるとテーブルの上板を上方向に引っ張る力が発生します。上に引っ張られた板が取付け面を傾けるため、物体に角度偏差を生じさせる可能性があります。上の図では、分かりやすくするために誇張して示しています。
Bridge created by clamping fork
Click to Enlarge

図4: CL5Aのような標準的なテーブルクランプでは、一端のみがテーブル面に接触します。反対の端は固定する物体と接触します。 2つの端の間にはブリッジ(隙間)が形成されます。クランプ力を加えるネジは表示されていません。

クランプアーム
POLARIS-CA1/Mなどのクランプアーム(図6参照)は、取付け面の変形を最小限に抑制しながらポストを固定するように設計されています。

図6のクランプアームと、テーブルクランプには2つの大きな違いがあります。1つは光学テーブルに接触する面(赤で表示)で、もう1つはポストを固定する方法です。

光学テーブルに接触する面(クランプのベース周り)は、ほぼループ状につながっています。クランプをテーブルに取り付けたときの接触面は、テーブルに対してフラットな平面になります。ループとして不連続な部分は、ポストをグリップするための幅の狭いスロットのみです。

テーブルクランプで使用するネジは1本だけですが、この設計では2本のネジを使用します。1本のネジ(表示されていません)でクランプをテーブルに固定し、もう1本のネジ(表示されています)でポストをグリップします。1本のネジが両方の機能を果たす必要がないため、クランプする物体と光学テーブルの間のブリッジ(隙間)は必要なくなります。

クランプの接触面はループ状で、全表面が接触しているわけではありませんが、取付け面の変形はほとんど無視できる程度です。これは接触面の内側の空洞の部分が狭く、またクランプの両サイドで囲まれているため、テーブルを上に引っ張る力に対して抵抗できることによります。

最終更新日:2019年12月4日


Posted Comments:
Fabian Meylahn  (posted 2022-11-09 09:25:01.58)
Dir Sir or Madam, can you offer the L clamps CL5 or CL5A in a vacuum compatible version? Like BA1V. If yes, what would be the approximated price and delivery time for 40 clamps? Thank you for your efforts. Best regards, Fabian Meylahn
cdolbashian  (posted 2022-11-10 12:56:43.0)
Thank you for reaching out to us Fabian. I have contacted you directly to work out the details regarding your inquiry.
user  (posted 2022-02-08 11:13:37.677)
The best table clamp ever made. Bring it back!!!
jdelia  (posted 2022-02-08 04:32:42.0)
Thank you for contacting Thorlabs. It is great to hear such great feedback from an old part. I am happy to pass this along to our internal product development team to inquire on the possibility of a re-release.
jhigbie  (posted 2015-07-24 21:03:50.95)
I think it would be very useful to have some smaller versions of these clamps. For example, to attach odd-shaped mounts/objects to translation stages, when the hole pattern doesn't allow directly screwing them in. For some purposes, the length of the CL4 or CL6 is just too great, and a shorter clamp (perhaps with a 8-32 clamping screw) would be very handy. ( I just machined a couple such clamps today to clamp a piezo stage on a Thorlabs mechanical stage, but would rather buy them from Thorlabs...)
besembeson  (posted 2015-09-23 06:22:52.0)
Response from Bweh at Thorlabs USA: We have the mini series general purpose clamps, the MSCL3 for example that uses a #4-40 cap screw if the CL4 and CL6 are too large. I will contact you to find out what stage this was used for and the general dimensions of the clamp you machined so that we can look into filling the #8-32 cap screw gap to serve more users.
jlow  (posted 2012-10-09 11:05:00.0)
Response from Jeremy at Thorlabs: The drawing for the CL2 can be found at http://www.thorlabs.com/Thorcat/0100/CL2-AutoCADPDF.pdf, which have all the dimensions that you are looking for. The SolidWorks model can be found at http://www.thorlabs.com/Thorcat/0100/CL2-Solidworks.sldprt.
gregori.monoenko  (posted 2012-10-09 10:20:58.0)
what is the width of cl2? what is the location of the 1/4-20 tap? what is the location and dimension of the slot? I have to model this part and add it to the assembly . thanks, greg monoenko
Back to Top

高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能

CL2 Clamping a Spacer
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CL21高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
BA2S71スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ1.000インチ(インチ規格)
KM2001キネマティックマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用
SH25S20011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ2インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH21Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ2インチ(インチ規格)
TR31Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
PF20-03-F011UV域反射強化型円形アルミミラー、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
CL2/M1高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き(ミリ規格)
BA2S7/M1スペーサ、50mm×75mm、厚さ25mm(ミリ規格)
KM2001キネマティックマウント、Ø50 mm~Ø50.8 mm光学素子用
SH6MS501M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ50 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
PH50/M1Ø12 mm~Ø12.7 mmポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ50 mm(ミリ規格)
TR75/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
PF20-03-F011UV域反射強化型円形アルミミラー、Ø50.8 mm(Ø2インチ)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
テーブル上でスペーサBA2S7を保持するクランプCL2(/M)
CL2 Cross Section
Click for Details

CL2(/M)の断面図

高耐荷重テーブルクランプCL2/Mは2個のキャップスクリュを使用します。キャップスクリュの1つはM6のネジ穴でクランプの高さ調整用に使用します。任意の高さに調整可能です。もう1つのM6ネジはスロット穴を使ってクランプをテーブルに固定する目的で使用します。長めの寸法の製品であるため、保持する オプトメカニクス製品に対して押さえる力が大きくなります。

クランプCL2/Mとお使いいただけるオプトメカニクス部品の厚さは、クランプの固定に使用するネジの長さによって決まります。

CL2/Mは便利な5個入りパックでもご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL2 Support Documentation
CL2高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
¥1,117
3 weeks
CL2-P5 Support Documentation
CL2-P5高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き、5個入り (インチ規格)
¥5,439
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL2/M Support Documentation
CL2/M高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き(ミリ規格)
¥1,117
Today
CL2/M-P5 Support Documentation
CL2/M-P5高耐荷重テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き、5個入り (ミリ規格)
¥5,439
Today
Back to Top

高耐荷重テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Wiped with Alcohol and
Double Vacuum Bagged
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
CL2 Cross Section
Click for Details

CL2V/Mの断面図

高耐荷重テーブルクランプCL2V/Mは当社のCL2/Mの真空対応タイプです。このテーブルクランプでは2本のキャップスクリュを使用します。1本はM6のネジ穴に取付けてクランプの高さ調整用として使用します。もう1本はスロットに通して、クランプをテーブルに固定するのに使用します。他のクランプに比べて長さがあるため、保持しようとするオプトメカニクス製品にかかる力が大きくなります。

このクランプCL2V/Mを用いて固定できるオプトメカニクス製品の厚さは、クランプを固定するための2本のキャップスクリュの長さに依存します。

CL2V/Mは、クリーンルーム環境で包装する前に真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

CL2V/Mは、5個セットでご提供しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL2V-P5 Support Documentation
CL2V-P5Customer Inspired! 高耐荷重テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き、5個セット(インチ規格)
¥13,226
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL2V/M-P5 Support Documentation
CL2V/M-P5Customer Inspired! 高耐荷重テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能、M6タップ穴付き、5個セット(ミリ規格)
¥13,226
3 weeks
Back to Top

小型テーブルクランプ、高さ調整可能

CL3 Clamping a Breadboard
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CL31小型テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
SH25S10011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
MB6121アルミニウム製ブレッドボード、6インチ x 12インチ x 1/2インチ、穴密度2倍、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
CL3/M1小型テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き(ミリ規格)
SH6MS251M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ25 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
MB1530/M1アルミニウム製ブレッドボード、150 x 300 x 12.7 mm、穴密度2倍、M6タップ穴(ミリ規格)
CL3(/M)でテーブルに固定された
穴密度2倍タイプのブレッドボード
CL3 Cross Section
Click for Details

CL3(/M)の断面図

小型テーブルクランプCL3(/M)では2個のキャップスクリュを使います。そのうち1つはM6のネジ穴で使用し、クランプの高さ調整に用います。任意の高さに調整可能です。もう1つのM6ネジはクランプをテーブルに固定する目的でスロットに通して使用します。小型設計であるため、設置面積がCL2/Mに 比べて相対的に小さいです。

クランプCL3/Mとお使いいただけるオプトメカニクス部品の厚さは、クランプの固定に使用するネジの長さによって決まります。

CL3/Mは便利な5個入りパックでもご用意しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL3 Support Documentation
CL3小型テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き(インチ規格)
¥822
3 weeks
CL3-P5 Support Documentation
CL3-P5小型テーブルクランプ、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き、5個入り (インチ規格)
¥4,006
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL3/M Support Documentation
CL3/M小型テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き(ミリ規格)
¥822
Today
CL3/M-P5 Support Documentation
CL3/M-P5小型テーブルクランプ、高さ調整可能、M6タップ穴付き、5個入り (ミリ規格)
¥4,006
3 weeks
Back to Top

小型テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Wiped with Alcohol and
Double Vacuum Bagged
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
CL3V Clamping a Breadboard
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CL3V-P51小型テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き、5個セット(インチ規格)
SH25S038V2通気口付き真空対応1/4”-20キャップスクリュ、SUS316ステンレス製、長さ3/8インチ、5個入り(インチ規格)
MB4U1アルミニウム製ブレッドボード、アルマイト加工無し、4” x 4” x 1/2”、1/4”-20タップ穴(インチ規格)
W25S050V1真空対応M6ワッシャ、SUS316ステンレス製、25個入り
View Metric Product List
型番数量Description
CL3V/M-P51小型テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能、M6タップ穴付き、5個セット(ミリ規格)
SH6MS102M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
MB1015U/M1アルミニウム製ブレッドボード、アルマイト加工無し、100 mm x 150 mm x 12.7 mm、M6タップ穴(ミリ規格)
W25S050V1真空対応M6ワッシャ、SUS316ステンレス製、25個入り
アルマイト加工されていないアルミニウム製ブレッドボードを保持しているクランプCL3V(/M)
CL3 Cross Section
Click for Details

CL3V/Mの断面図

テーブルクランプCL3V/Mは当社のCL3/Mの真空対応タイプです。このテーブルクランプでは2本のキャップスクリュを使用します。1本はM6のネジ穴に取付けてクランプの高さ調整用として使用します。もう1本はスロットに通して、クランプをテーブルに固定するのに使用します。小型であるため、 CL2V/Mに比べて設置面積が小さくなります。

このクランプCL3V/Mを用いて固定できるオプトメカニクス製品の厚さは、クランプを固定するための2本のキャップスクリュの長さに依存します。

CL3V/Mは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

CL3V/Mは、5個セットでご提供しています。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL3V-P5 Support Documentation
CL3V-P5Customer Inspired! 小型テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能、1/4"-20タップ穴付き、5個セット(インチ規格)
¥13,874
3 weeks
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL3V/M-P5 Support Documentation
CL3V/M-P5Customer Inspired! 小型テーブルクランプ、真空対応、高さ調整可能、M6タップ穴付き、5個セット(ミリ規格)
¥13,874
3 weeks
Back to Top

小型テーブルクランプ、省スペース用

CL4 Cross Section
Click for Details

CL4の断面図

長さ35 mm、幅16 mmのテーブルクランプCL4は、当社が提供する製品の中で最も小型のテーブルクランプであり、狭いテーブル面積を有効活用する際に役立ちます。 固定には、1個のキャップスクリュとワッシャのみを使用します。

このクランプは、厚さ6.4 mmまでのオプトメカニクス部品に使用可能です。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL4 Support Documentation
CL4小型テーブルクランプ、狭いスペース用
¥993
Today
Back to Top

小型テーブルクランプ、真空対応、省スペース用

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Wiped with Alcohol and
Double Vacuum Bagged
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
CL4 Cross Section
Click for Details

CL4Vの断面図

テーブルクランプCL4Vは当社のCL4の真空対応タイプです。長さ34.9 mm、幅15.9 mmで、狭いテーブル面積を有効活用する際に有用です。固定するのに必要なものは、キャップスクリュとワッシャ(それぞれ各1個)のみです。

このクランプは厚さ6.35 mm以下のオプトメカニクス部品を固定するのにご使用いただけます。

CL4Vは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

CL4Vは、5個セットでご提供しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL4V-P5 Support Documentation
CL4V-P5Customer Inspired! テーブルクランプ、真空対応、省スペース用、5個セット
¥7,865
3 weeks
Back to Top

汎用テーブルクランプ

CL5A Clamping a Base
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
BA2S61スペーサ、2インチ×3インチ、厚さ0.500インチ(インチ規格)
SH25S10011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
CL5A1汎用テーブルクランプ、L型、端部が曲面
TR41Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4”-20タップ穴付き、長さ4インチ(インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
BA2S6/M1スペーサ、50mm×75mm、厚さ12.5mm(ミリ規格)
SH6MS251M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ25 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
CL5A1汎用テーブルクランプ、L型、端部が曲面
TR100/M1Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ100 mm(ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
厚さ0.5インチ(12.5 mm)のベースBA2S6(/M)を固定しているCL5A
CL5 Clamping a Base
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Product List
SH25S10011/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ1インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
CL51汎用テーブルクランプ、L型
BA21取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ(インチ規格)
PH31Ø1/2インチポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ3インチ (インチ規格)
SH25S03811/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/8インチ、25個入り(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
SH6MS251M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ25 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
CL51汎用テーブルクランプ、L型
BA2/M1取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm(ミリ規格)
PH75/M1Ø12 mm~Ø12.7 mm ポストホルダ、バネ付き六角固定つまみネジ付き、長さ75 mm (ミリ規格)
SH6MS101M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
ベースBA2(/M)を固定しているCL5
CL5 Cross Section
Click for Details

CL5の断面図
CL5 Cross Section
Click for Details

CL5Aの断面図

テーブルクランプCL5はシンプルな設計で、ほとんどの一般的なオプトメカニクス製品にご使用いただけます。固定に必要なのはキャップスクリュとワッシャそれぞれ1個のみです。こちらのクランプは厚さ12.5 mmまでのオプトメカニクス部品に使用可能です。

テーブルクランプCL5AはCL5に似ていますが、端部が曲面になっています。そのため、CL5Aはより厚みのあるオプトメカニクス部品にも対応でき、厚さ 20.3 mmまでの部品に使用可能です。 角度をつけて固定する場合でも、固定する部品の角に当たることなく、先端部の丸い部分が部品の上面に接触します。これにより下向きの力だけが働き、テーブル上での不要な水平移動は生じません。またクランプ底部はリリーフカット付きの丸い形状になっていますので、特に角度をつけて固定した場合にクランプと光学テーブルの接触がよりしっかりしたものになります。

CL5とCL5Aは便利な5個入りパックでも販売しております。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL5 Support Documentation
CL5汎用テーブルクランプ、L型
¥726
Today
CL5-P5 Support Documentation
CL5-P5汎用テーブルクランプ、L型、5個入り
¥3,455
Today
CL5A Support Documentation
CL5A汎用テーブルクランプ、L型、端部が曲面
¥677
Today
CL5A-P5 Support Documentation
CL5A-P5汎用テーブルクランプ、L型、端部が曲面、5個入り
¥3,215
Today
Back to Top

汎用テーブルクランプ、真空対応

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Wiped with Alcohol and
Double Vacuum Bagged
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
CL5AV Clamping a Base
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
CL5AV-P51テーブルクランプ、真空対応、L型、曲面の端部、5個セット
TR3V1真空対応Ø1/2インチポスト、#8-32ネジ、1/4"-20タップ穴付き、長さ3インチ(インチ規格)
SH25S038V2通気口付き真空対応1/4”-20キャップスクリュ、SUS316ステンレス製、長さ3/8インチ、5個入り(インチ規格)
BA2V1取付けベース、2インチ x 3インチ x 3/8インチ、真空対応(インチ規格)
W25S050V1真空対応M6ワッシャ、SUS316ステンレス製、25個入り
View Metric Product List
型番数量Description
CL5AV-P51テーブルクランプ、真空対応、L型、曲面の端部、5個セット
TR75V/M1真空対応Ø12.7 mmポスト、M4ネジ、M6タップ穴付き、長さ75 mm(ミリ規格)
BA2V/M1取付けベース、50 mm x 75 mm x 10 mm、真空対応(ミリ規格)
SH6MS102M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ10 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S050V1真空対応M6ワッシャ、SUS316ステンレス製、25個入り
厚さ3/8インチ(9.53 mm)のベースBA2V(/M)を固定しているCL5AV
CL5 Cross Section
Click for Details

CL5AVの断面図

テーブルクランプCL5AVは当社のCL5Aの真空対応タイプです。 先端部が湾曲面になっているため、厚さ20.3 mmまでのコンポーネントを固定することができます。角度をつけて固定する場合でも、固定するコンポーネントの角に当たることなく、先端の丸い部分がコンポーネントの上面に接触します。これにより下向きの力だけが働き、テーブル上でコンポーネントを水平移動させるような不要な力は生じません。クランプの後端部も同様に湾曲面になっており、またリリーフカットが付いています。そのため、特に角度をつけて固定した場合でも、クランプと光学テーブル面との接触がよりしっかりします。

CL5AVは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

CL5AVは、5個セットでご提供しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL5AV-P5 Support Documentation
CL5AV-P5Customer Inspired! テーブルクランプ、真空対応、L型、曲面の端部、5個セット
¥7,446
3 weeks
Back to Top

テーブルクランプ、コンストラクションレール用

XE25CL2 Clamped to Table
Click to Enlarge
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
XE25CL2125 mmレール用 テーブルクランプ
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
SH25S07511/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/4インチ、25個入り(インチ規格)
XE25L12125 mmコンストラクションレール、長さ12インチ、1/4"-20タップ穴(インチ規格)
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
XE25CL2125 mmレール用 テーブルクランプ
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
SH6MS201M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ20 mm、25個入り(ミリ規格)
XE25L300/M125 mmコンストラクションレール、長さ300mm、M6タップ穴(ミリ規格)
クランプXE25CL2と25 mmレール
CL6 Clamping a Rail
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CL62テーブルクランプ、RLAシリーズ光学レール用
RLA06001アリ溝式光学レール、長さ6インチ (インチ規格)
SH25S07511/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/4インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
CL62テーブルクランプ、RLAシリーズ光学レール用
RLA150/M1アリ溝式光学レール、長さ150mm (ミリ規格)
SH6MS201M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ20 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
クランプCL6と
アリ溝式光学レール
CL5 Cross Section
Click for Details

CL6の断面図
CL5 Cross Section
Click for Details

XE25CL2の断面図

クランプCL6の先端はくさび型で、当社のアリ溝式光学レールに特化して設計されており、ブレッドボードまたは光学テーブル上でレールをどの向きにも固定できます。この薄型のクランプの高さはアリ溝式レールと同じですが、このクランプによってレールキャリアの配置が制限される場合があります。クランプCL6は、厚さ6.4 mmまでのオプトメカニクス部品に使用可能です。

テーブルクランプXE25CL2は、1/4"-20またはM6タップ穴の付いた表面上に、25 mmレールをその溝部分を利用して水平に取り付けることができます。レール側面の溝を使用してレールを保持するため、上面の溝にはエンクロージャ-パネルTナットを取り付けることができます。クランプには1/4"-20およびM6ネジに対応する長さ25.4 mmの貫通スロットがあり、ミリおよびインチ規格のテーブルに取り付けられます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL6 Support Documentation
CL6テーブルクランプ、RLAシリーズ光学レール用
¥962
Today
XE25CL2 Support Documentation
XE25CL225 mmレール用 テーブルクランプ
¥1,886
Today
Back to Top

テーブルクランプ、真空対応、コンストラクションレール用

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Wiped with Alcohol and
Double Vacuum Bagged
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
CL5 Cross Section
Click for Details

CL6Vの断面図

テーブルクランプCL6Vは当社のCL6の真空対応タイプです。当社のアリ溝式光学レール用に特化して設計されており、先端がくさび型になっています。これを用いることで、ブレッドボードや光学テーブル上でレールをどの向きにも固定できます。この薄型クランプの高さはアリ溝式レールと同じですが、このクランプを使用するとレールキャリアの配置が制限される場合があります。このクランプCL6Vはアリ溝付き光学レール用に設計されていますが、レール自体は真空に対応しておりませんのでご注意ください。クランプCL6は、厚さ6.4 mmまでのオプトメカニクス部品に使用可能です。

CL6Vは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

CL6Vは、5個セットでご提供しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL6V-P5 Support Documentation
CL6V-P5Customer Inspired! テーブルクランプ、真空対応、RLAシリーズ光学レール用、5個セット
¥8,301
3 weeks
Back to Top

テーブルクランプ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用

CL8 Cross Section
Click for Details

CL8の断面図
CL8 Clamping a Pedestal Post
Click for Details
View Imperial Product List
型番数量Description
Imperial Product List
CL82テーブルクランプ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用
RS4P8E1Ø1.0インチ台座付きピラーポスト、#8-32タップ、高さ4インチ(インチ規格)
SH25S07511/4"-20ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ3/4インチ、25個入り(インチ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
View Metric Product List
型番数量Description
Metric Product List
CL82テーブルクランプ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用
RS4P4M1Ø25 mm台座付きピラーポスト、M4タップ、高さ100 mm(ミリ規格)
SH6MS201M6 x 1.0ステンレススチール製キャップスクリュ、長さ20 mm、25個入り(ミリ規格)
W25S05011/4インチワッシャ、M6対応、ステンレススチール製、100個入り
Ø25 mm台座付きポストを固定しているクランプCL8

この台座付きポスト用テーブルクランプCL8は当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)およびØ38 mm(Ø1.5インチ)の台座付きポスト用に設計された製品です。先端がV字型形状になっているので、台座の周囲で2点接触ができます。また端部が丸みを帯びた形状であるため、光学テーブルやブレッドボードとの接触面積が広くなります。固定には、1個のキャップスクリュとワッシャのみを使用します。

クランプCL8は厚さ7.62 mm未満のオプトメカニクス部品とご使用いただけます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL8 Support Documentation
CL8テーブルクランプ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用
¥1,285
Today
Back to Top

テーブルクランプ、真空対応、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用

Vacuum Specifications
Vacuum Compatibility
as Packageda
>10-6 Torr
Materials6061-T6 Aluminum
Preparation and
Packaging
Wiped with Alcohol and
Double Vacuum Bagged
  • 追加の処理をせずに使用できる真空度。追加洗浄と処理によりさらに低い圧力(高い真空度)で使用することも可能です。
CL8 Cross Section
Click to Enlarge

CL8Vの断面図

テーブルクランプCL8Vは当社のCL8の真空対応タイプです。Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用に設計されています。先端はV字型の溝になっており、ポスト側面に対して2点で接触します。他方の後端は丸みのある形状になっており、光学テーブルやブレッドボードとの接触面積が広くなっています。固定するのに必要なものは、キャップスクリュとワッシャ(それぞれ各1個)のみです。 クランプCL8Vは、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用に設計されていますが、ポスト自体は真空に対応しておりませんのでご注意ください。

クランプCL8Vは、厚さ7.6 mm以下のオプトメカニクス部品を固定するのにご使用いただけます。

CL8Vは、クリーンルーム環境で包装する前にアルコールで拭き取りを行い、真空用として使用できるように処理しています。10-6 Torrまでの真空であれば、袋から取り出してそのままお使いいただけます。追加の洗浄や真空用の処理を行えば、さらに高い真空度での使用も可能です。ただし、アルミニウムからのアウトガスにより限界があります。具体的な真空システムにおいてこれらの製品および材料を使用することが適切かどうかは、アルミニウムの材料特性とお客様が行った洗浄方法によりご判断ください。

CL8Vは、5個セットでご提供しています。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CL8V-P5 Support Documentation
CL8V-P5Customer Inspired! テーブルクランプ、真空対応、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)&Ø38 mm(Ø1.5インチ)台座付きポスト用、5個セット
¥9,349
3 weeks