アルミニウム製光学ブレッドボード、アルマイト加工無し
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/7325_UnAnodizedMB_2.jpg)
- Unanodized Finish Ideal for Customization
- Through-Tapped Mounting Holes
- Custom Sizes Available
Counterbored Ø1/4"
(M6) Mounting Holes
MB4560U/M
450 mm x 600 mm x 12.7 mm, M6 Taps
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specification | Imperial Boards | Metric Boards |
---|---|---|
Material | 5083 Aluminum Tooling Plate | |
Finish | Precision Ground, Matte Finish | |
Breadboard Thickness | 0.5" | 12.7 mm |
Flatness | ±0.006" over 1 ft2 | ±0.15 mm over 0.09 m2 |
Hole Size and Spacing | 1/4"-20 Tapped Holes on 1" Centers | M6 Tapped Holes on 25 mm Centers |
Distance from Edge to First Hole | 0.5" on All Sides | 12.5 mm on All Sides |
Number of Counterbored Holesa | Four 1/4" Located at Corners - Inset 1" | Four M6 Located at Corners - Inset 25 mm |
特長
- 精密に製造された、アルマイト加工が施されていない表面
- 共通グランドを必要とする用途に適した導電性
- インチ規格とミリ規格の標準的なブレッドボードの穴パターン
- ネジ穴配列を妨げない、オフセットされた取り付け用ザグリ穴
- 大きいサイズのブレッドボード(MB3045U/M、MB1218Uおよびこれより大きな製品)には、中央に5つ目の取付け用ザグリ穴
- 2倍密度穴や高密度穴タイプ、および特注サイズもご提供可能
- 全てのボードを標準品としてご提供
これらのアルミニウム製でアルマイト加工が施されていない非磁性ブレッドボードは、試作品や実験の用途に合わせてブレッドボードを改造する際に便利かつコスト効率の良い製品となっております。表面は精密研磨仕上げされ、標準的な25 mm(ミリ規格)間隔の貫通ネジ穴パターンは、ボードの端から12.5 mmオフセットされています。 各ブレッドボードはアルミニウム5083で製造されており、カスタマイズしやすくするためアルマイト加工を施していません。酸化アルミニウムのコーティングは、ブレッドボードの反射を最小限に抑えますが、硬度も高くなるためアルマイト加工済みのブレッドボードは機械加工しにくくなります。
それぞれのブレッドボードに付いている4つもしくは5つの取付け穴はザグリ穴になっているので、ネジ頭が出ない連続的な表面を有します。4つの標準的な取付け穴は、それぞれのブレッドボードの四隅、端から25 mm(ミリ規格品)のところに付いています。サイズの大きいボード(MB3045U/M、MB3060U/M、MB4560U/M、MB1218U、MB1224U、MB1824U)には、それぞれの中央に5つ目の取付け用ザグリ穴が付いています。この中央の取付け穴によって取付けオプションが広がると同時に、高負荷がかけられた際も角の取付け穴の応力を緩和し、また、ボードの剛性も強化されます。取付け穴によりブレッドボードを光学テーブルや別のブレッドボード、ポスト、ブラケットほか様々な部品に取り付けることが可能になります。
ネジ穴はブレッドボードを貫通しているので、コンポーネントを裏、表どちらの面にも取り付けることが可能です。Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストを使用して、ブレッドボードを光学テーブルの上(または別のブレッドボード)に取り付ければ光軸の高さを調整することができます。これらのブレッドボードは、90°または垂直取り付け用ブラケットを用いて垂直に取付けることができます。
ブレッドボードにアルマイト加工が施されていないことで、穴パターンのカスタマイズや改造が容易にできるだけでなく、10-6 Torr以下の真空環境下でも使用できるようになっています。ただし、真空環境下でご使用の際には、使用前にブレッドボードを洗浄する必要があります。これらブレッドボードを真空の用途でご使用される場合の詳細については、当社までお問い合わせください。
その他の真空対応製品として、当社では同じ厚さで剛性が高い不動化処理済みステンレススチール製ブレッドボードをご用意しております。黒色アルマイト加工が施されたブレッドボードも各サイズご提供可能です。ブレッドボードを黒色アルマイトコーティングすることにより、迷光反射を低減することができます。
ブレッドボードのカスタマイズ
穴のパターンおよび間隔、サイズ、厚さ、アルマイト加工の有無などのカスタマイズに対応いたします。ご希望の場合は、「Custom Breadboards」フォームにてご要望をお送りください。
Item # | Dimensions (L x W x T) | Unpackaged | Packaged Shipping | ||
---|---|---|---|---|---|
Mass (kg) | Weight (lbs) | Mass (kg)a | Weight (lbs)a | ||
MB4U | 4" x 4" x 0.5" | 0.33 | 0.73 | 0.50 | 1.10 |
MB6U | 6" x 6" x 0.5" | 0.75 | 1.65 | 0.81 | 1.79 |
MB8U | 8" x 8" x 0.5" | 1.34 | 2.95 | 2.00 | 4.41 |
MB810U | 8" x 10" x 0.5" | 1.68 | 3.70 | 2.40 | 5.29 |
MB1012U | 10" x 12" x 0.5" | 2.52 | 5.56 | 3.50 | 7.72 |
MB12U | 12" x 12" x 0.5" | 3.02 | 6.66 | 4.00 | 8.82 |
MB1218U | 12" x 18" x 0.5" | 4.54 | 10.01 | 5.84 | 12.86 |
MB1224U | 12" x 24" x 0.5" | 6.05 | 13.34 | 7.00 | 15.43 |
MB1824U | 18" x 24" x 0.5" | 9.09 | 20.04 | 11.02 | 24.29 |
MB1015U/M | 100 mm x 150 mm x 12.7 mm | 0.48 | 1.06 | 0.70 | 1.54 |
MB1515U/M | 150 mm x 150 mm x 12.7 mm | 0.73 | 1.61 | 0.92 | 2.03 |
MB2020U/M | 200 mm x 200 mm x 12.7 mm | 1.30 | 2.87 | 2.00 | 4.41 |
MB2025U/M | 200 mm x 250 mm x 12.7 mm | 1.62 | 3.57 | 1.82 | 4.01 |
MB2530U/M | 250 mm x 300 mm x 12.7 mm | 2.44 | 5.37 | 3.40 | 7.49 |
MB3030U/M | 300 mm x 300 mm x 12.7 mm | 2.93 | 6.46 | 3.90 | 8.60 |
MB3045U/M | 300 mm x 450 mm x 12.7 mm | 4.40 | 9.70 | 5.61 | 12.37 |
MB3060U/M | 300 mm x 600 mm x 12.7 mm | 5.86 | 12.92 | 6.80 | 14.99 |
MB4560U/M | 450 mm x 600 mm x 12.7 mm | 8.80 | 19.40 | 10.73 | 23.66 |
Posted Comments: | |
John Travers
 (posted 2021-01-14 05:22:49.313) I'd like to use these breadboards in a vacuum system, can you please describe what the additional preperation steps you suggest are? DJayasuriya
 (posted 2021-01-14 08:53:18.0) Thank reaching out to us, the additional preparation that we recommend to use in the breadboard in vacuum is to be cleaned with deionised water and then baked within the vacuum environment prior to any experiments. Florian Amrein
 (posted 2019-10-29 06:31:31.25) Hello, I would like to submit some drawings for custom made breadboard to get a quote for it. Could you please contact me? Thanks a lot! cwright
 (posted 2019-10-29 09:03:29.0) Response from Charles at Thorlabs: Hello Florian, thank you for your interest in our breadboards. Requests for custom items can always be sent to your local technical support team who would be happy to help. I will ask them to reach out to you directly for your drawings. justinjh
 (posted 2018-12-10 15:20:58.57) I would like to order a MB6U but with double density holes. Is that possible? AManickavasagam
 (posted 2018-12-13 09:12:20.0) Response from Arunthathi at Thorlabs: Thanks for your query. Yes, we are able to offer double density MB6U. We will contact you directly with a quote. |