フッ化カルシウム(CaF2)負メニスカスレンズ、ARコーティング:2~5 μm
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/4383_NegativeMeniscusCaF_9.jpg)
- AR Coating Optimized for the 2 - 5 µm Range
- Choose from Ø1/2" or Ø1"
LF5961-E1
(Ø1")
LF5154-E1
(Ø1/2")
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Common Specifications | |
---|---|
Substrate Material | Vacuum-Grade Calcium Fluoridea |
AR Coating Range | 2 - 5 μm |
Reflectance over AR Coating Range @ 0° AOI | Ravg < 1.25% |
Diameters Available | 1/2" or 1" |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.10 mm |
Thickness Tolerance | ±0.1 mm |
Focal Length Tolerance | ±2% |
Surface Quality | 40-20 (Scratch-Dig) |
Spherical Surface Powerb | 3λ/2 |
Spherical Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/2 |
Centration | < 3 arcmin |
Clear Aperture | > 90% of Diameter |
Design Wavelength | 4 μm |
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコン(資料)をクリックすると、各製品のZemaxファイルをダウンロードいただけます。 また、こちらからは当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 真空グレードのフッ化カルシウム(CaF2) 基板
- Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)またはØ25.4 mm(Ø1インチ)バージョンから選択可能
- 2~5 μm範囲の広帯域ARコーティング
- 焦点距離:-20.0~-1000.0 mm
当社のØ12.7 mm(Ø1/2インチ)およびØ25.4 mm(Ø1インチ)フッ化カルシウム(CaF2) 負メニスカスレンズは、両面に2~5 μmスペクトル範囲に最適化された広帯域ARコーティングが施されています。 このコーティングにより基板表面の反射が大きく減少し、ARコーティング全域にわたり高い透過率と低い吸収率を示します。詳細については「グラフ」タブをご参照ください。
フッ化カルシウム(CaF2)は、 一般的に赤外域およびUV域スペクトル範囲で高い透過率を必要とする用途に使われています。 この材料は、180 nm~8.0 μmの波長範囲で1.35~1.51の低い屈折率を示します。 また、フッ化カルシウム(CaF2)は化学的に不活性なので、フッ化バリウム(BaF2)、フッ化マグネシウム(MgF2)、フッ化リチウムと比べて優れた硬度を有しています。
負メニスカス (凸凹)レンズは、中央が端よりも薄くなっていて光線を拡散する機能を持ち、3次の球面収差を最小限に抑える設計となっています。 拡散光に使用する場合は、球面収差を最小にするために凸面をビームに向ける必要があります。 このレンズは別のレンズと組み合わせて焦点距離を長くし、光学アセンブリのNA(開口数)を小さくする用途によく使われます。
Selection Guide |
---|
Calcium Fluoride Lenses |
Other MIR Lenses |
Other Spherical Singlets |
2 - 5µm ARコーティンググラフ
![CaF2 -E Reflectance](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CaF2_E_Reflectance_2-5microns_370.gif)
Click to Enlarge
データのExcelファイルはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフはARコーティングの反射率の波長特性(測定値)を示しています。2~5 μmの波長範囲における平均反射率は<1.25%です。青い領域は、ARコーティングの最適範囲を示しています。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。上のExcelファイルでは、仕様の波長範囲より広い帯域の反射率曲線のデータがダウンロードいただけます。
![CaF2 Transmission 3 to 5 micron antireflective coating](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/CaF2_E_Transmission_2-5microns_G1-370.gif)
Click to Enlarge
データのExcelファイルはこちらからダウンロードいただけます。
上のグラフはARコーティングの透過率の波長特性(測定値)を示しています。青い領域は、ARコーティングの最適範囲を示しています。この範囲以外の性能についてはロット毎に異なり、保証されません。上のExcelファイルでは、仕様の波長範囲より広い帯域の反射率曲線のデータがダウンロードいただけます。
レンズの全透過率(フッ化カルシウム+コーティング無し)
下表は、0.18~8.0 μm のスペクトル範囲内の特定波長に対応した、コーティング無し光学素子の透過率の理論近似値です。この波長範囲における全ての測定透過率のExcelファイルをご覧になりたい場合はこちらをクリックしてください。
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
0.2 | 0.910 |
0.4 | 0.929 |
0.6 | 0.935 |
0.8 | 0.937 |
1.0 | 0.938 |
1.2 | 0.938 |
1.4 | 0.938 |
1.6 | 0.938 |
1.8 | 0.939 |
2.0 | 0.939 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
2.2 | 0.939 |
2.4 | 0.939 |
2.6 | 0.940 |
2.8 | 0.940 |
3.0 | 0.940 |
3.2 | 0.941 |
3.4 | 0.941 |
3.6 | 0.941 |
3.8 | 0.942 |
4.0 | 0.942 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
4.2 | 0.943 |
4.4 | 0.943 |
4.6 | 0.943 |
4.8 | 0.944 |
5.0 | 0.945 |
5.2 | 0.945 |
5.4 | 0.945 |
5.6 | 0.946 |
5.8 | 0.946 |
6.0 | 0.947 |
Wavelength (μm) | Total Transmission |
---|---|
6.2 | 0.947 |
6.4 | 0.947 |
6.6 | 0.948 |
6.8 | 0.949 |
7.0 | 0.949 |
7.2 | 0.948 |
7.4 | 0.947 |
7.6 | 0.946 |
7.8 | 0.945 |
8.0 | 0.944 |
波長に依存する焦点距離の変化
レンズの近軸焦点距離は波長に依存しています。 レンズの仕様表では、焦点距離は設計波長における値が示されます(設計波長4 µmでの焦点距離など)。フッ化カルシウムは0.18~8.0 μmの波長範囲で高い透過率を示すため、他の一般的な波長帯にもご使用いただけます。下記をクリックすると、0.18~8.0 μmの波長範囲内の理論的計算による焦点距離の変化をご覧いただけます。
青い領域は、ARコーティングの最適範囲を示しています。詳細は「グラフ」タブをご参照ください。
Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)負メニスカスレンズ
Ø25.4 mm(Ø1インチ)負メニスカスレンズ
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60CA | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)