ピグテール付き半導体レーザー、マルチモード(MM)ファイバー
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/5998_FCPC_SMAFIBER_5.jpg)
- 405 nm, 635 nm, or 658 nm Center Wavelength
- FC/PC or SMA905 Connector
- Custom Pigtails Available
LP405-MF300
405 nm, FC/PC Terminated
LPM-635-SMA
635 nm, SMA905 Terminated
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
各種資料とシリアル番号付き製品のご案内 | |
---|---|
![]() | 仕様や図面等の情報は、仕様表内のInfo欄の青いアイコンから取得可能です。 |
![]() | 型番横の赤い資料アイコンでは、各種技術資料を提供しています。 |
Choose Item | 型番の左横にChoose Itemと記載されている製品はシリアル番号をお選びください。ドロップダウンリストで表示される在庫製品から、中心波長などご希望の仕様に近い製品にチェックを入れてご依頼ください。シリアル番号横の赤いアイコンから、各製品ごとのL-I-Vやスペクトル測定値がダウンロード可能です。 |
特長
- 中心波長が405 nm、635 nm、658 nmのマルチモードピグテールファイバ
- レーザ内部には8°に研磨されたファイバ入射面
- FC/PC(2.0 mm ナローキー)またはSMA905コネクタ付き
- MMファイバ長 1 m
- 特注ピグテールにも対応
このページでは、マルチモード(MM)ファイバのピグテール付き半導体レーザをご紹介しています。半導体レーザは波長別に分類され、出力順に並べられています。下記の表には、必要な製品を素早くお選びいただけるよう基本的な仕様を記載しています。表中の各製品型番横の青いアイコンをクリックしていただくと、それぞれの図面や、詳細情報のポップアップ画面が開きます。
当社でピグテール用MMファイバを半導体レーザとアライメントする際には、高品質を保つために複数の試験や検査を実施して、ピグテール結合効率が最大となる工程を採用しています。さらにレーザに対向するファイバの入力端は8°の角度でクリーブ加工され(「設計」タブ参照)、後方反射を最小限にすることで、出力強度の変動を抑えています。当社ではこの製品をTOパッケージ型(Ø5.6またはØ9 mm)の半導体レーザでご提供しています。
各半導体レーザに記載された中心波長は典型値です。実際の半導体レーザの中心波長は製造ロット毎に変わるため、ご購入いただいた半導体レーザが中心波長の典型値では作動しない場合があります。下記の「Choose Item」をクリックすると、在庫されている製品の25℃における波長、出力、動作電流を含むリストが表示されます。シリアル番号横の赤いアイコンをクリックすると、シリアル番号ごとのL-I-V特性とスペクトル特性が記載されたPDFファイルをご覧いただけます。また半導体レーザは温度調整が可能なため、これによっても発振波長が変化します。
半導体レーザ/ピグテールの信頼性は、高温環境で急速に低下します。安定した出力強度と波長を出力するには、これらの製品と共に温度コントローラをご使用になることを強くお勧めします。
半導体レーザは静電気に対して敏感な製品です。この製品の取扱には十分にご注意ください (当社の静電防止/ESD製品ページをご覧ください)。一方で、ファブリペロー型レーザは光のフィードバックに敏感で、用途によっては半導体レーザの出力パワーが大きく変動することがあります。
埃などの汚染物質が表面に堆積する可能性が少しでもある場合は、ご使用になる前に毎回必ずファイバーコネクタをクリーニングすることをお勧めします。ファイバ先端の中心におけるレーザ光の密度は非常に高くなる可能性があるため、汚染物質が付着している場合は燃焼する危険があります。これらのピグテール付き半導体レーザに付いているコネクタはクリーニングを施してからキャップを付けて出荷していますが、パッケージから取り出された後では周囲環境から汚染物が付着している可能性がございますのでご注意ください。また、すべてのピグテール付き半導体レーザにおいて、他のファイバに接続する、または取り外す際には必ずレーザの電源をお切りください。特にパワーレベルが10 mW以上のレーザではご注意ください。
大量発注またはカスタム仕様のピグテールに関するお見積りをご希望の場合は当社までご相談ください。
ピン配置図
![Laser Diode Pigtailing](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Pigtailed_Diode_Diagram_D1-350.jpg)
右の図では、半導体レーザの光が斜め研磨ファイバに集光されています。フェルールに8°の角度を付けることによって、光ファイバに結合されなかった光は半導体レーザとは違った方向に反射します。角度を付けることによって、反射光が半導体レーザに戻るのを防いでいるのです。
当社では後方反射を最小限に抑えるファイバ結合デザインを利用していますが、光ファイバに結合した光が半導体レーザに戻る要因はほかにもあります。例えば、当社の標準的なピグテール付き半導体レーザの多くは、FC/PCコネクタ付きの光ファイバを使用しています。FC/PCコネクタがほかのFC/PCコネクタに直接つながっていない場合、石英/空気界面により、ファイバ内の光の約4%が半導体レーザに後方反射します。同様にSMA905コネクタは非接触のエアギャップ設計のため、2本のケーブルがつながっていたとしても石英/空気界面から光は後方反射します。こちらのページでご紹介しているマルチモードファイバのピグテール付き半導体レーザは、後方反射は著しく起きないため、性能が落ちません。カスタム仕様コネクタを使用したピグテール付き半導体レーザが必要な場合には、当社までお問い合わせください。
仕様の範囲内でご使用いただく限り、半導体レーザの製品寿命は非常に長いものです。ほとんどの故障は、不適切に取り扱われた場合や最大定格値を超えて動作した場合に生じています。半導体レーザは非常に静電気に敏感なデバイスであるため、取り扱う際は適切な静電気防止製品を使用する必要があります。静電気に非常に敏感なため、半導体レーザはパッケージ開封後の返品を受け付けておりません。未開封の場合のみ全額返金いたします。
取扱いならびに保管に関する注意点
半導体レーザは、静電気放電(ESD)による損傷の可能性が非常に高いため、取扱い時は以下の点にご注意ください。
リストストラップ
半導体レーザを取り扱う際には、必ず接地用ESDリストストラップをご使用ください。
静電気防止マット
常に接地用ESDマットの上で作業してください。
半導体レーザの保管
使用していない時はレーザのリード端子を短絡させると静電気放電による損傷を防ぐことが出来ます。
使用上の安全遵守事項
適切なドライバの使用
半導体レーザを使用するときは、オーバードライブを防止するためにも駆動電流と電圧を精密に制御する必要があります。またレーザードライバは、電源ラインのサージ等の過渡的で急激な変化を吸収し、半導体レーザを守ります。用途に応じたレーザードライバをお選びください。汎用的な電流制限抵抗器付きの定電圧電源(直流電源)は、半導体レーザを防御するのに十分な制御機能が備わっていないのでご使用にならないでください。
パワーメータ
半導体レーザと電流電源(ドライバ)を組み合わせた系のレーザ出力を較正する際には、NISTトレーサブルなパワーメータを使用してレーザの出力を正確に計測してください。通常、半導体レーザを光学系に組み込む前に、レーザの出力を直接計測するのがもっとも安全です。これができない場合には、レーザ直後の出力を推定する際、必ず光損失(伝送損失や開口絞りなど)を考慮してください。
反射について
半導体レーザの前方にある光学系の中にレーザに対面するような平面があると、レーザーエネルギの一部分が反射され、レーザ内のモニタ用フォトダイオードに戻ってしまい、誤った高いフォトダイオード電流値が計測される場合があります。その状態でシステム内の光学部品が移動され、モニタ用フォトダイオードへのエネルギの後方反射がなくなった場合、光出力を一定に維持するフィードバックループがフォトダイオード電流の低下を感知します。その結果、レーザードライバの電流を上げる制御が自動的に行なわれ、半導体レーザのオーバードライブにつながる可能性があります。後方反射はその他にも故障や半導体レーザの損傷を招くことがあります。これを防ぐため、光学部品のすべての面を光軸に対して5~10°の角度で傾けるように配置してください。また必要に応じて光アイソレータを使用し、レーザへの直接的なフィードバックを減衰するようにしてください。
ヒートシンク
半導体レーザの寿命は動作温度に対して反比例します。半導体レーザは必ず適切なヒートシンクを取り付けてレーザーパッケージから余分な熱を除去してください。
電圧ならびに電流のオーバードライブについて
各半導体レーザの仕様書に記載されている最大電圧ならびに電流を一時的にでも超えないようご注意ください。また、逆方向電圧については3 Vでも半導体レーザを損傷する可能性があります。
静電気放電(ESD)に敏感なデバイス
半導体レーザは駆動時であってもESDによる損傷を受けやすいデバイスです。静電気放電によるダメージは、半導体レーザとドライバ間に使用するインターフェイスのケーブルを長くしている場合、インダクタンスによりさらに起こりやすくなります。半導体レーザならびに半導体レーザを取り付けた機器を静電気にさらさないよう常にご注意ください。
ON/OFF時ならびに電源ラインを共通にする他の機器に起因する過渡現象
半導体レーザは応答が高速なため、 1 µs未満の過渡電流でもダメージを受ける場合があります。はんだごて、真空ポンプ、蛍光ランプなどの高電流機器の使用時には過渡的に過大な負荷がかかる場合があります。そのため半導体レーザを駆動する際は必ずサージ防止付きコンセントをご使用ください。
半導体レーザについてご質問がございましたら当社までお問い合わせください。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
The rows shaded green below denote single-frequency lasers. |
Item # | Wavelength | Output Power | Operating Current | Operating Voltage | Beam Divergence | Laser Mode | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel | Perpendicular | |||||||
L375P70MLD | 375 nm | 70 mW | 110 mA | 5.4 V | 9° | 22.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L404P400M | 404 nm | 400 mW | 370 mA | 4.9 V | 13° (1/e2) | 42° (1/e2) | Multimode | Ø5.6 mm |
LP405-SF10 | 405 nm | 10 mW | 50 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L405P20 | 405 nm | 20 mW | 38 mA | 4.8 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405C1 | 405 nm | 30 mW | 75 mA | 4.3 V | 1.4 mrad | 1.4 mrad | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm, SM Pigtail with Collimator |
L405G2 | 405 nm | 35 mW | 50 mA | 4.9 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
DL5146-101S | 405 nm | 40 mW | 70 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L405A1 | 405 nm | 175 mW (Min) | 150 mA | 5.0 V | 9° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP405-MF300 | 405 nm | 300 mW | 350 mA | 4.5 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
L405G1 | 405 nm | 1000 mW | 900 mA | 5.0 V | 13° | 45° | Multimode | Ø9 mm |
LP450-SF25 | 450 nm | 25 mW | 75 mA | 5.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L450G3 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.2 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L450G2 | 450 nm | 100 mW (Min) | 80 mA | 5.0 V | 8.4° | 21.5° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L450P1600MM | 450 nm | 1600 mW | 1200 mA | 4.8 V | 7° | 19 - 27° | Multimode | Ø5.6 mm |
L473P100 | 473 nm | 100 mW | 120 mA | 5.7 V | 10 | 24 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP488-SF20 | 488 nm | 20 mW | 70 mA | 6.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP488-SF20G | 488 nm | 20 mW | 80 mA | 5.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L488P60 | 488 nm | 60 mW | 75 mA | 6.8 V | 7° | 23° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP515-SF3 | 515 nm | 3 mW | 50 mA | 5.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L515A1 | 515 nm | 10 mW | 50 mA | 5.4 V | 6.5° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP520-SF15A | 520 nm | 15 mW | 100 mA | 7.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP520-SF15 | 520 nm | 15 mW | 140 mA | 6.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L520A1 | 520 nm | 30 mW (Min) | 80 mA | 5.5 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
PL520 | 520 nm | 50 mW | 250 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L520P50 | 520 nm | 45 mW | 150 mA | 7.0 V | 7° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L520A2 | 520 nm | 110 mW (Min) | 225 mA | 5.9 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DJ532-10 | 532 nm | 10 mW | 220 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
DJ532-40 | 532 nm | 40 mW | 330 mA | 1.9 V | 0.69° | 0.69° | Single Transverse Mode | Ø9.5 mm (non-standard) |
LP633-SF50 | 633 nm | 50 mW | 170 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63163DG | 633 nm | 100 mW | 170 mA | 2.6 V | 8.5° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 70 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
LPS-PM635-FC | 635 nm | 2.5 mW | 60 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, PM Pigtail |
L635P5 | 635 nm | 5 mW | 30 mA | <2.7 V | 8° | 32° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6312G | 635 nm | 5 mW | 50 mA | <2.7 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LPM-635-SMA | 635 nm | 8 mW | 50 mA | 2.2 V | - | - | Multimode | Ø9 mm, MM Pigtail |
LP635-SF8 | 635 nm | 8 mW | 60 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6320G | 635 nm | 10 mW | 60 mA | 2.2 V | 8° | 31° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6322G | 635 nm | 15 mW | 75 mA | 2.4 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L637P5 | 637 nm | 5 mW | 20 mA | <2.4 V | 8° | 34° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP637-SF50 | 637 nm | 50 mW | 140 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP637-SF70 | 637 nm | 70 mW | 220 mA | 2.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL63142DG | 637 nm | 100 mW | 140 mA | 2.7 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL63133DG | 637 nm | 170 mW | 250 mA | 2.8 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6388MG | 637 nm | 250 mW | 340 mA | 2.3 V | 10° | 40° | Multimode | Ø5.6 mm |
L637G1 | 637 nm | 1200 mW | 1100 mA | 2.5 V | 10° | 32° | Multimode | Ø9 mm (non-standard) |
L638P040 | 638 nm | 40 mW | 92 mA | 2.4 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P150 | 638 nm | 150 mW | 230 mA | 2.7 V | 9 | 18 | Single Transverse Mode | Ø3.8 mm |
L638P200 | 638 nm | 200 mW | 280 mA | 2.9 V | 8 | 14 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L638P700M | 638 nm | 700 mW | 820 mA | 2.2 V | 9° | 35° | Multimode | Ø5.6 mm |
HL6358MG | 639 nm | 10 mW | 40 mA | 2.4 V | 8° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6323MG | 639 nm | 30 mW | 100 mA | 2.5 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6362MG | 640 nm | 40 mW | 90 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP642-SF20 | 642 nm | 20 mW | 90 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP642-PF20 | 642 nm | 20 mW | 110 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
HL6364DG | 642 nm | 60 mW | 120 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6366DG | 642 nm | 80 mW | 150 mA | 2.5 V | 10° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6385DG | 642 nm | 150 mW | 250 mA | 2.6 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L650P007 | 650 nm | 7 mW | 28 mA | 2.2 V | 9° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-660-FC | 658 nm | 7.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF20 | 658 nm | 20 mW | 80 mA | 2.6 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPM-660-SMA | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA | 2.6 V | - | - | Multimode | Ø5.6 mm, MM Pigtail |
HL6501MG | 658 nm | 30 mW | 75 mA | 2.6 V | 8.5° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L658P040 | 658 nm | 40 mW | 75 mA | 2.2 V | 10° | 20° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF40 | 658 nm | 40 mW | 135 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP660-SF60 | 658 nm | 60 mW | 210 mA | 2.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6544FM | 660 nm | 50 mW | 115 mA | 2.3 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP660-SF50 | 660 nm | 50 mW | 140 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6545MG | 660 nm | 120 mW | 170 mA | 2.45 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L660P120 | 660 nm | 120 mW | 175 mA | 2.5 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L670VH1 | 670 nm | 1 mW | 2.5 mA | 2.6 V | 10° | 10° | Single Transverse Mode | TO-46 |
LPS-675-FC | 670 nm | 2.5 mW | 55 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL6748MG | 670 nm | 10 mW | 30 mA | 2.2 V | 8° | 25° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6714G | 670 nm | 10 mW | 55 mA | <2.7 V | 8° | 22° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
HL6756MG | 670 nm | 15 mW | 35 mA | 2.3 V | 8° | 24° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP685-SF15 | 685 nm | 15 mW | 55 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL6750MG | 685 nm | 50 mW | 70 mA | 2.3 V | 9° | 21° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
HL6738MG | 690 nm | 30 mW | 85 mA | 2.5 V | 8.5° | 19° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP705-SF15 | 705 nm | 15 mW | 55 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7001MG | 705 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP730-SF15 | 730 nm | 15 mW | 70 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
HL7302MG | 730 nm | 40 mW | 75 mA | 2.5 V | 9° | 18° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L760VH1 | 760 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR760PN | 761 nm | 9 mW | 125 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L763VH1 | 763 nm | 0.5 mW | 3 mA (Max) | 2.0 V | 10° | 10° | Single Frequency | TO-46 |
DBR767PN | 767 nm | 23 mW | 220 mA | 1.87 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR770PN | 770 nm | 35 mW | 220 mA | 1.92 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L780P010 | 780 nm | 10 mW | 24 mA | 1.8 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP780-SAD15 | 780 nm | 15 mW | 180 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR780PN | 780 nm | 45 mW | 250 mA | 1.9 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P5 | 785 nm | 5 mW | 28 mA | 1.9 V | 10° | 29° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPS-PM785-FC | 785 nm | 6.5 mW | 60 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-785-FC | 785 nm | 10 mW | 65 mA | 1.85 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP785-SF20 | 785 nm | 20 mW | 85 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
DBR785S | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR785P | 785 nm | 25 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L785P25 | 785 nm | 25 mW | 45 mA | 1.9 V | 8° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV785S | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV785P | 785 nm | 50 mW | 410 mA | 2.1 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP785-SAV50 | 785 nm | 50 mW | 500 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Ø9 mm, SM Pigtail |
L785P090 | 785 nm | 90 mW | 125 mA | 2.0 V | 10° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP785-SF100 | 785 nm | 100 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
FPL785P | 785 nm | 200 mW | 500 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL785S-250 | 785 nm | 250 mW (Min) | 500 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD785-SEV300 | 785 nm | 300 mW | 500 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 16° | Single Frequency | Ø9 mm |
LD785-SH300 | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL785C | 785 nm | 300 mW | 400 mA | 2.0 V | 7° | 18° | Single Transverse Mode | 3 mm x 5 mm Submount |
LD785-SE400 | 785 nm | 400 mW | 550 mA | 2.0 V | 7° | 16° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV785M | 785 nm | 600 mW | 1100 mA | 1.9 V | - | - | Multimode | Butterfly, MM Pigtail |
L795VH1 | 795 nm | 0.25 mW | 1.2 mA | 1.8 V | 20° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
DBR795PN | 795 nm | 40 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR808PN | 808 nm | 42 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP808-SA60 | 808 nm | 60 mW | 150 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-808-0150 | 808 nm | 150 mW | 180 mA | 1.9 V | 8° | 17° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L808P200 | 808 nm | 200 mW | 260 mA | 2 V | 10° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
FPL808P | 808 nm | 200 mW | 600 mA | 2.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL808S | 808 nm | 200 mW | 750 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
L808H1 | 808 nm | 300 mW | 400 mA | 2.1 V | 14° | 6° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SE500 | 808 nm | 500 mW | 750 mA | 2.2 V | 7° | 14° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD808-SEV500 | 808 nm | 500 mW | 800 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 14° | Single Frequency | Ø9 mm |
L808P500MM | 808 nm | 500 mW | 650 mA | 1.8 V | 12° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
L808P1000MM | 808 nm | 1000 mW | 1100 mA | 2 V | 9° | 30° | Multimode | Ø9 mm |
DBR816PN | 816 nm | 45 mW | 250 mA | 1.95 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP820-SF80 | 820 nm | 80 mW | 230 mA | 2.3 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L820P100 | 820 nm | 100 mW | 145 mA | 2.1 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L820P200 | 820 nm | 200 mW | 250 mA | 2.4 V | 9° | 17° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DBR828PN | 828 nm | 24 mW | 250 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-830-FC | 830 nm | 10 mW | 120 mA | - | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM830-FC | 830 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LP830-SF30 | 830 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
HL8338MG | 830 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L830H1 | 830 nm | 250 mW | 3 A (Max) | 2 V | 8° | 10° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL830P | 830 nm | 300 mW | 900 mA | 2.22 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL830S | 830 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD830-SE650 | 830 nm | 650 mW | 900 mA | 2.3 V | 7° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD830-MA1W | 830 nm | 1 W | 2 A | 2.1 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
LD830-ME2W | 830 nm | 2 W | 3 A (Max) | 2.0 V | 8° | 21° | Multimode | Ø9 mm |
L840P200 | 840 nm | 200 mW | 255 mA | 2.4 V | 9 | 17 | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850VH1 | 850 nm | 1 mW | 6 mA (Max) | 2 V | 12° | 12° | Single Frequency | TO-46 |
L850P010 | 850 nm | 10 mW | 50 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L850P030 | 850 nm | 30 mW | 65 mA | 2 V | 8.5° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPV852S | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV852P | 852 nm | 20 mW | 400 mA | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR852PN | 852 nm | 24 mW | 300 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP852-SF30 | 852 nm | 30 mW | 115 mA | 1.9 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P50 | 852 nm | 50 mW | 75 mA | 1.9 V | 9° | 22° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP852-SF60 | 852 nm | 60 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
L852P100 | 852 nm | 100 mW | 120 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852P150 | 852 nm | 150 mW | 170 mA | 1.9 V | 8° | 18° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L852SEV1 | 852 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
L852H1 | 852 nm | 300 mW | 415 mA (Max) | 2 V | 7° | 15° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPL852P | 852 nm | 300 mW | 900 mA | 2.35 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL852S | 852 nm | 350 mW | 900 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
LD852-SE600 | 852 nm | 600 mW | 950 mA | 2.3 V | 7° (1/e2) | 13° (1/e2) | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
LD852-SEV600 | 852 nm | 600 mW | 1050 mA (Max) | 2.2 V | 8° | 13° (1/e2) | Single Frequency | Ø9 mm |
LP880-SF3 | 880 nm | 3 mW | 25 mA | 2.2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L880P010 | 880 nm | 10 mW | 30 mA | 2.0 V | 12° | 37° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L895VH1 | 895 nm | 0.2 mW | 1.4 mA | 1.6 V | 20° | 13° | Single Frequency | TO-46 |
DBR895PN | 895 nm | 12 mW | 300 mA | 2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP904-SF3 | 904 nm | 3 mW | 30 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L904P010 | 904 nm | 10 mW | 50 mA | 2.0 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP915-SF40 | 915 nm | 40 mW | 130 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
DBR935PN | 935 nm | 13 mW | 300 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LP940-SF30 | 940 nm | 30 mW | 90 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-940-0200 | 940 nm | 200 mW | 270 mA | 1.9 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L960H1 | 960 nm | 250 mW | 400 mA | 2.1 V | 11° | 12° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
FPV976S | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
FPV976P | 976 nm | 30 mW | 400 mA (Max) | 2.2 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR976PN | 976 nm | 33 mW | 450 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L976SEV1 | 976 nm | 270 mW | 400 mA (Max) | 2.0 V | 9° | 12° | Single Frequency | Ø9 mm |
BL976-SAG3 | 976 nm | 300 mW | 470 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
BL976-PAG500 | 976 nm | 500 mW | 830 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG700 | 976 nm | 700 mW | 1090 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL976-PAG900 | 976 nm | 900 mW | 1480 mA | 2.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L980P010 | 980 nm | 10 mW | 25 mA | 2 V | 10° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LP980-SF15 | 980 nm | 15 mW | 70 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980P030 | 980 nm | 30 mW | 50 mA | 1.5 V | 10° | 35° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
L980P100A | 980 nm | 100 mW | 150 mA | 1.6 V | 6° | 32° | Multimode | Ø5.6 mm |
LP980-SA60 | 980 nm | 60 mW | 230 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9.0 mm, SM Pigtail |
LP980-SA100 | 980 nm | 100 mW | 180 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
L980H1 | 980 nm | 200 mW | 300 mA (Max) | 2.0 V | 8° | 13° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L980P200 | 980 nm | 200 mW | 300 mA | 1.5 V | 6° | 30° | Multimode | Ø5.6 mm |
DBR1060SN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1060PN | 1060 nm | 130 mW | 650 mA | 1.8 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064S | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DBR1064P | 1064 nm | 40 mW | 150 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DBR1064PN | 1064 nm | 110 mW | 550 mA | 2.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPS-1060-FC | 1064 nm | 50 mW | 220 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø9 mm, SM Pigtail |
M9-A64-0200 | 1064 nm | 200 mW | 280 mA | 1.7 V | 8° | 28° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H1 | 1064 nm | 300 mW | 700 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
L1064H2 | 1064 nm | 450 mW | 1100 mA | 1.92 V | 7.6° | 13.5° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
DBR1083PN | 1083 nm | 100 mW | 500 mA | 1.75 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1270P5DFB | 1270 nm | 5 mW | 15 mA | 1.1 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1290P5DFB | 1290 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LP1310-SAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.1 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1310-PAD2 | 1310 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
LPS-PM1310-FC | 1310 nm | 2.5 mW | 20 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1310P5DFB | 1310 nm | 5 mW | 16 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML725B8F | 1310 nm | 5 mW | 20 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
LPSC-1310-FC | 1310 nm | 50 mW | 350 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1053S | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1053P | 1310 nm | 130 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1053T | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1053C | 1310 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 27° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1310G1 | 1310 nm | 2000 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 24° | Multimode | Ø9 mm |
L1330P5DFB | 1330 nm | 5 mW | 14 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1370G1 | 1370 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 6° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1425-PAG500 | 1425 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
BL1436-PAG500 | 1436 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1450G1 | 1450 nm | 2000 mW | 5 A | 1.4 V | 7° | 22° | Multimode | Ø9 mm |
BL1456-PAG500 | 1456 nm | 500 mW | 1600 mA | 2.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
L1470P5DFB | 1470 nm | 5 mW | 19 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1480G1 | 1480 nm | 2000 mW | 5 A | 1.6 V | 6° | 20° | Multimode | Ø9 mm |
L1490P5DFB | 1490 nm | 5 mW | 24 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1510P5DFB | 1510 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1530P5DFB | 1530 nm | 5 mW | 21 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
LPS-1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.0 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LPS-PM1550-FC | 1550 nm | 1.5 mW | 30 mA | 1.1 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-SAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
LP1550-PAD2 | 1550 nm | 2.0 mW | 40 mA | 1.0 V | - | - | Single Frequency | Ø5.6 mm, PM Pigtail |
L1550P5DFB | 1550 nm | 5 mW | 20 mA | 1.0 V | 8° | 10° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
ML925B45F | 1550 nm | 5 mW | 30 mA | 1.1 V | 25° | 30° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
SFL1550S | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
SFL1550P | 1550 nm | 40 mW | 300 mA | 1.5 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
LPSC-1550-FC | 1550 nm | 50 mW | 250 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1009S | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1009P | 1550 nm | 100 mW | 400 mA | 1.4 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PC | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
ULN15PT | 1550 nm | 140 mW | 650 mA | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Extended Butterfly, PM Pigtail |
FPL1001C | 1550 nm | 150 mW | 400 mA | 1.4 V | 18° | 31° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1055T | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
FPL1055C | 1550 nm | 300 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
L1550G1 | 1550 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 7° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
DFB1550 | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550N | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1550P | 1555 nm | 100 mW (Min) | 1000 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DFB1550PN | 1555 nm | 130 mW (Min) | 1800 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
L1570P5DFB | 1570 nm | 5 mW | 25 mA | 1.0 V | 7° | 9° | Single Frequency | Ø5.6 mm |
L1575G1 | 1575 nm | 1700 mW | 5 A | 1.5 V | 6° | 28° | Multimode | Ø9 mm |
LPSC-1625-FC | 1625 nm | 50 mW | 350 mA | 1.5 V | - | - | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm, SM Pigtail |
FPL1054S | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1054P | 1625 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1054C | 1625 nm | 250 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1054T | 1625 nm | 200 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DFB1642 | 1642 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1642P | 1642 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
DFB1646 | 1646 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1646P | 1646 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1059S | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL1059P | 1650 nm | 80 mW | 400 mA | 1.7 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, PM Pigtail |
DFB1650 | 1650 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1650P | 1650 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1059C | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
FPL1059T | 1650 nm | 225 mW (Pulsed) | 750 mA | 2 V | 15° | 28° | Single Transverse Mode | Ø5.6 mm |
DFB1654 | 1654 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, SM Pigtail |
DFB1654P | 1654 nm | 80 mW | 900 mA (Max) | 3.0 V | - | - | Single Frequency | Butterfly, PM Pigtail |
FPL1940S | 1940 nm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000S | 2 µm | 15 mW | 400 mA | 2 V | - | - | Single Transverse Mode | Butterfly, SM Pigtail |
FPL2000C | 2 µm | 30 mW | 400 mA | 5.2 V | 8° | 19° | Single Transverse Mode | Chip on Submount |
ID3250HHLH | 3.00 - 3.50 µm (DFB) | 5 mW | 400 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
ID3750HHLH | 3.50 - 4.00 µm (DFB) | 5 mW | 300 mA (Max) | 5 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF3850T1 | 3.85 µm (FP) | 200 mW | 600 mA (Max) | 13.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF3850HHLH | 3.85 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF4040HHLH | 4.05 µm (FP) | 320 mW (Min) | 1100 mA (Max) | 13 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD4500CM1 | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 40 mW | 500 mA (Max) | 10.5 V | 30° | 40° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD4500HHLH | 4.00 - 5.00 µm (DFB) | 80 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4050T2 | 4.05 µm (FP) | 70 mW | 250 mA | 12 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050C2 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 400 mA | 12 V | 30 | 42 | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4050T1 | 4.05 µm (FP) | 300 mW | 600 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4050D2 | 4.05 µm (FP) | 800 mW | 750 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4050D3 | 4.05 µm (FP) | 1200 mW | 1000 mA | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4472HH | 4.472 µm (DFB) | 85 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4600T2 | 4.60 µm (FP) | 200 mW | 500 mA (Max) | 13.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600T1 | 4.60 µm (FP) | 400 mW | 800 mA (Max) | 12.0 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600C2 | 4.60 µm (FP) | 600 mW | 600 mA | 12 V | 30° | 42° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF4600T3 | 4.60 µm (FP) | 1000 mW | 800 mA (Max) | 13 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QF4600D4 | 4.60 µm (FP) | 2500 mW | 1800 mA | 12.5 V | 40° | 30° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QF4600D3 | 4.60 µm (FP) | 3000 mW | 1700 mA | 12.5 V | 30° | 40° | Single Transverse Mode | D-Mount |
QD4602HH | 4.602 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF4650HHLH | 4.65 µm (FP) | 1500 mW (Min) | 1100 mA | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD5500CM1 | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 40 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5500HHLH | 5.00 - 6.00 µm (DFB) | 150 mW | 500 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD5250C2 | 5.20 - 5.30 µm (DFB) | 60 mW | 700 mA (Max) | 9.5 V | 30° | 45° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD5263HH | 5.263 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6500CM1 | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 40 mW | 650 mA (Max) | 10 V | 35° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD6500HHLH | 6.00 - 7.00 µm (DFB) | 80 mW | 600 mA (Max) | 11 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD6134HH | 6.134 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500CM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 50° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD7500HHLH | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7500DM1 | 7.00 - 8.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 11.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | D-Mount |
QD7416HH | 7.416 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD7716HH | 7.716 µm (DFB) | 30 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF7900HB | 7.9 µm (FP) | 700 mW | 1600 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD7901HH | 7.901 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 10 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD8050CM1 | 8.00 - 8.10 µm (DFB) | 100 mW | 1000 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500CM1 | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8500HHLH | 8.00 - 9.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF8450C2 | 8.45 µm (FP) | 300 mW | 750 mA | 9 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF8500HB | 8.5 µm (FP) | 500 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QD8650CM1 | 8.60 - 8.70 µm (DFB) | 50 mW | 900 mA (Max) | 9.5 V | 55° | 70° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD8912HH | 8.912 µm (DFB) | 150 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9500CM1 | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD9500HHLH | 9.00 - 10.00 µm (DFB) | 100 mW | 600 mA (Max) | 10.2 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD9062HH | 9.062 µm (DFB) | 130 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QF9150C2 | 9.15 µm (FP) | 200 mW | 850 mA | 11 V | 40° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QF9200HB | 9.2 µm (FP) | 250 mW | 2000 mA (Max) | 9 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Transverse Mode | Horizontal HHL |
QF9500T1 | 9.5 µm (FP) | 300 mW | 550 mA | 12 V | 40° | 55° | Single Transverse Mode | Ø9 mm |
QD9550C2 | 9.50 - 9.60 µm (DFB) | 60 mW | 800 mA (Max) | 9.5 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QF9550CM1 | 9.55 µm (FP) | 80 mW | 1500 mA | 7.8 V | 35° | 60° | Single Transverse Mode | Two-Tab C-Mount |
QD9697HH | 9.697 µm (DFB) | 80 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10500CM1 | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 40 mW | 600 mA (Max) | 10 V | 40° | 55° | Single Frequency | Two-Tab C-Mount |
QD10500HHLH | 10.00 - 11.00 µm (DFB) | 50 mW | 700 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10530HH | 10.530 µm (DFB) | 50 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10549HH | 10.549 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
QD10622HH | 10.622 µm (DFB) | 60 mW | 1000 mA (Max) | 12 V | 6 mrad (0.34°) | 6 mrad (0.34°) | Single Frequency | Horizontal HHL |
The rows shaded green above denote single-frequency lasers. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | Info | Wavelength | Power (Typ.)a | Typical/Max Drive Currenta | Pin Codeb | Package | Compatible Socket | Recommended Mount | Recommended Driver | Laser Mode |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPM-635-SMA | ![]() | 635 nm | 7.5 mW | 70 mA / 95 mA | A | Ø9 mm MM Pigtail | S8060 or S8060-4 | LDM9LP or CLD1010LP | ITC4001c | Multimode |
LPM-660-SMA | ![]() | 658 nm | 22.5 mW | 65 mA / 95 mA | C | Ø5.6 mm MM Pigtail | S7060Rd | LDM9LP or CLD1011LP | ITC4001c | Multimode |