34 mmレール用ジョイント
- Extend Existing Rail Segments
- Eight M3 Clearance Holes for Rail Mounting
- Ø25 mm Clear Aperture
XT34J1
XT34J Connecting Two
34 mm Rails
Please Wait
特長
- 2本の34 mmレールの端と端を接続
- 開口径(内径):Ø25 mm
- M3キャップスクリュ:8個付属
レールジョイントXT34J1を用いると2本の34 mm標準レールの端同士を接続でき、短いレールを繋いで長いレールを構築することができます。付属の8個のM3キャップスクリュは、レールジョイントをレール端のタップ穴にネジ止めするのに用います。締め付けには2.5 mmボール(六角)ドライバ(付属しておりません)をご使用ください。X軸とY軸の垂直なエッジを維持するために、レールジョイントを固定するときは、レールを硬いコーナに押し当てながら行うことをお勧めします。
内径Ø25 mmの空洞は、アダプタープレーXT34SM1と組み合わせることで、ビームの光路としても使用できます。この空洞の内径はXT34シリーズの標準レールの内径Ø29 mmよりもわずかに小さいですが、 Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブの内径とほぼ同じ大きさです。
レールジョイントで接続すると、34 mmレールのアリ溝は途切れていますのでご注意ください。また、このレールの接続部分には、アリ溝でクランプするタイプのコンポーネントは固定できません。
当社では様々な34 mmレール用のアクセサリをご提供しており、そこにはクランプやブラケット、ブレッドボード用取付けプレート、レールキャリア、取付けプラットフォーム、レンズチューブ用アダプタ、そしてレールジョイントが含まれます。サイズアダプタを用いると、66 mmおよび95 mmのレールをXT34シリーズのセットアップに組み込むことができるため、これらは事実上どのようなオプトメカニクスのセットアップにも対応できる、剛性と汎用性を兼ね備えたツールセットといえます。
XT34 34 mm Optical Rail Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rails | Rail Platform Positioners | Clamps and Angle Brackets | Breadboard Mounting | Size Adapters | Rail Joiners | Rail Carriers | Mounting Platforms | Lens Tube Adapter |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |