34 mm光学レール用キャリア、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポスト取付け用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/6180_XT34_Carriers_2.jpg)
- Mount Ø1/2" Posts onto XT34 Rails
- Dovetail Clamping Design
- Spring-Loaded Thumbscrew Post Lock
XT34TR3/M
XT34TR3
XT34TR2
Used in a Raman Spectrometer
System. See Applications
Tab for More Information
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストを
34 mm光学レールに取り付け - ポスト中心からレールまでの距離として
3種類をご用意 - 12.5 mm
- 25.0 mm
- 37.5 mm
利点
- 34 mmレールは最長2 mまでご用意しており、この範囲で軸方向の調整が可能
- 34 mmレールは押出成形した頑丈なアルミニウム製で、レールキャリア製品の強固なベース
- 2重穴構造のポスト取付け用穴によりポストの高さのドリフトを最小化、バネ式つまみネジでポストのあおり(チップ&チルト)方向の動きを低減
- 他のキャリアに干渉することなく、レールキャリアの着脱が可能
XT34シリーズのレールキャリアを使用すると、TRシリーズのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取付けた光学部品を34 mmレールシステムに組込むことができます。このレールキャリアの幅は15.2 mmと小さく、また複数のキャリア同士を積み重ねて配置することも可能なため、34 mmレールの全長を効率的に使うことができます。このレールキャリアにより、光学軸上にアライメントされた光学素子を保持したまま、標準のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取付けた光学素子を、アダプタを追加せずに設置できるので大変便利です。ポストからレールまでの距離として3種類のキャリアがあるため、1つの34 mmレールに複数の光軸を水平に並べて取り付けることが可能になります。
当社のレールキャリアはM6キャップスクリュによるロック機構を採用しており、アリ溝式クランプ設計でレールキャリアを34 mmレールにしっかりと固定します。2重穴構造の取付け穴により、取付けたØ12mm~Ø12.7mm(Ø1/2インチ)ポストを3本の線接触で確実に固定します。ポストはバネ付き六角固定つまみネジで固定しますが、このときに容易に最終的な高さ調整を行うことができます。両方のつまみネジは5 mmボールドライバ(付属しません)を用いて締め付けることができます。
当社では、クランプおよびアングルブラケット、ブレッドボード用取付けプレート、レールキャリア、取付けプラットフォーム、レンズチューブ用アダプタ、レールジョイントなど、34 mmレール用アクセサリを幅広くご提供しています。66 mmおよび95 mmレールをXT34シリーズのセットアップに組み込むためのサイズアダプタ と組み合わせると、事実上どのようなオプトメカニクスを用いたセットアップにも対応できる、堅牢で汎用性の高い組立ブロックの要素群となります。
XT34 34 mm Optical Rail Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rails | Rail Platform Positioners | Clamps and Angle Brackets | Breadboard Mounting | Size Adapters | Rail Joiners | Rail Carriers | Mounting Platforms | Lens Tube Adapter |
ラマン分光システム
![Raman Spectrometer](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/raman_spectroscopy_A2-780.jpg)
Parts | Description | Image | Fig #* |
---|---|---|---|
XT34TR2 | XT34 TR Rail Carrier | ![]() | 1 |
XT34-500 | 34 mm Construction Rail | ![]() | 2 |
SM1L30 | SM1 Lens Tube | ![]() | 3 |
KCB1 | Right-Angle Kinematic Mirror Mount | ![]() | 4 |
CVH100 | Cuvette Holder for Micro & Macro Cuvettes | ![]() | 5 |
CFH2R | Stackable Filter Holder Block for Ø1" Optics | ![]() | 6 |
*上図参照のこと
**表内はインチ規格の部品の組合せ例です。
ミリ規格の部品の組合せについては当社までお問い合わせください。
Parts | Description | Image | Fig #* |
---|---|---|---|
SM1SMA | SMA Fiber Adapter Plate with External SM1 Thread | ![]() | 7 |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translating Lens Mount | ![]() | 8 |
TPA780P20 | 780 nm Tapered Amplifier | ![]() | 9 |
TLK-L780M | Tunable Laser Kit, 770 nm, Littman Configuration | ![]() | 10 |
RS99 | Complete Periscope Assembly | ![]() | 11 |
CCS200 | Compact Spectrometer, 200 - 1000 nm | ![]() | 12 |
Posted Comments: | |
user
 (posted 2023-06-06 08:24:08.75) Would love to see a version of this for the 66mm rail cdolbashian
 (posted 2023-06-12 08:35:53.0) Thank you for the Feedback! I have submitted this internally for review. Irene Weaver
 (posted 2020-07-20 09:57:02.383) Is some thing like this available for 95mm rail ? YLohia
 (posted 2020-07-20 11:21:43.0) Thank you for contacting Thorlabs. The XT95RC1 would be the closest equivalent to the XT34TRx series in the 95 mm rail system. |