34 mmレール用ブレッドボード取付けアクセサリー
- Build 34 mm Rail Assemblies on Top of Breadboards
- Options for Horizontal or Vertical Rail Mounting
XT66P1
34 mm Rail Mounted Vertically
(Rail Sold Separately)
XT34HP
BA2R
34 mm Rail Slides Along Clamp
Prior to Lockdown
Please Wait
特長
- 34 mmのレールをブレッドボードに取付け可能
- アリ溝式取付けクランプはレールを水平に取付け可能
- 垂直取付けプレートは34 mmまたは66 mmレールに対応
- マグネット付き垂直取付けベースは組立の初期段階でレールを保持
光学テーブルまたはブレッドボード上に34 mmレールを用いたレールシステムを構築したいお客様のために、3つのオプションをご用意しております。アリ溝式取付けクランプXT34HP/Mは、レールをブレッドボード表面に対して水平に取り付けます。垂直取付けプレートXT66P1は34 mmまたは66 mmのレールをしっかりと立たせて固定することができます。マグネット付き垂直取付けベースBA2R/Mは、希土類磁石を用いてレールを垂直に取り付けることができるので、位置決めが簡単にできます。
当社では多岐にわたるアクセサリを34 mmレール用に提供しています。例としては角度クランプやブラケット、ブレッドボード用取付け用プレート、 レールキャリア、 取付けプラットフォーム、レンズチューブ用アダプタそして レールジョイントがあります。66 mmと 95 mmのレールをXT34シリーズの機構に組み込むためのサイズアダプタと一緒に用いることで、事実上どのようなオプトメカニクスを用いた配置にも対応できる多用途で堅牢なツールになります。
XT34 34 mm Optical Rail Accessories | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rails | Rail Platform Positioners | Clamps and Angle Brackets | Breadboard Mounting | Size Adapters | Rail Joiners | Rail Carriers | Mounting Platforms | Lens Tube Adapter |
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- 34 mm光学レールをM6のネジ切り加工穴付きのブレッドボードに取付け
- M6キャップスクリュ用のザグリ穴形状の取付け穴が2つ
- 固定する前にレール上をスライドさせることが可能
- ポスト、ポストホルダ、または台座付きポストを34 mmレールに取り付ける際に使用可能
- M6のタップ穴で側面に取り付け
XT34HP/Mのアリ溝式取付けプレートを使用すると、34 mmの光学レールを、ブレッドボードや他のM6ネジ規格対応の光学アセンブリに取付けることができます。 この製品には2個のザグリ穴形状の取付け穴がありますが、側面にある1個のM6のネジ穴を利用することでポストにも取付けられます。裏面のザグリ穴を使うと、右端の画像のように台座付きポスト、ポストホルダなどのさまざまな光学部品を取付けられます。
ザグリ穴形状の取付け穴間の寸法は25 mmまたは25.4 mm(1インチ)であるため、ミリ規格のブレッドボードにそのまま取り付けられます。
- 34 mmまたは66 mmの光学レールをブレッドボードまたは光学テーブル上に垂直に取付け可能
- M6キャップスクリュ用の4つのザグリ溝
- 4つのM3キャップスクリュが付属
垂直取付けプレートXT66P1により、標準の34 mm光学レールまたは66 mm光学レールをブレッドボード面に垂直に設置することができるので、3次元のレールシステムを構築することができます。付属の4つのM3キャップスクリュを用いて垂直取付けプレートとレール端を固定します。
ザグリ溝はミリ規格およびインチ規格のいずれのブレッドボードにも対応しています。
- 34 mmレールの垂直取付け用に底部に4つのM3ザグリ穴
- 組立の初期段階時にレールの位置を保持
- ベースのリリーフカットによる高い安定性
このマグネット付きベースには底部にM3ザグリ穴が4つあり、34 mmレールを光学テーブルまたはブレッドボードに垂直固定できます。黒色アルマイト製のベースに付いている2つの希土類磁石によって、組立の初期段階に34 mmレールを一時的に固定できます。この磁石の力は、垂直に取り付けられたレールが偶発的に動くのを防ぐのには十分な強さですが、取外しは容易に可能です。全ての位置決めが完了した後は、2つの32 mmスロットを利用して光学テーブルやブレッドボードに固定できます。
このベースには、底部にM6ザグリ穴も3つ付いているので、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダも取り付けられます。