ScienceDesk™ワークステーション用 照明


  • Long-Lasting LED Lights
  • LED Light Strip for General Lab Lighting

Light Attached to the Bottom of an Overhead Shelf Unit

PSY240

LED Strip Light

Related Items


Please Wait

LEDストリップライトPSY240およびPSY240Eは、ラックや、ScienceDesk™オーバーヘッドシェルフのようなシェルフの底面に取り付けられるので、広い作業領域を照明するのに適しています。このLEDストリップライトは長さ850 mmで、3個のバネクリップで位置固定します。PSY240Eには4.3 mの延長ケーブルも付属します。PSX501は小型の電池駆動LED光源で、首部分がフレキシブルなため、ご希望の対象領域への照明が簡単に行えます。

注:これらのアクセサリは、現在のScienceDeskシリーズ(SDシリーズ)用ですので、2009年3月以前に発売された旧製品(PSシリーズ)には対応しておりません。

SDワークステーションの構成例

下の写真にあるScienceDeskアクセサリやテキストをクリックすると、詳しい製品情報がご覧いただけます。

 

Fully-Loaded ScienceDesk
Monitor MountMonitor Mount Overhead ShelfOverhead ShelfOverhead ShelfOverhead Shelf Sample ShelfSample Shelf Computer ShelfComputer Shelf Keyboard HolderKeyboard Holder CastersCastersCastersCaster ScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk FrameScienceDesk Frame Wrist RestWrist Rest Rack ChassisRack ChassisRack Chassis DrawerRack Chassis and Drawer Under Table ShelfUnder Table ShelfUnder Table Shelf Tool CaddyTool CaddyStorage TrayTool Caddy and Storage tray Organizer Breadboard BracketsBreadboard BracketsBreadboardBreadboard Brackets Side ShelfSide Shelf Instrument ShelfInstrument Shelf TabletopTabletopTabletopTabletop 
ScienceDesk Transmissibility

以下のアクセサリは、上の写真には掲載されておりません。


Posted Comments:
No Comments Posted
Back to Top

LEDストリップライト

Item #PSY240PSY240E
Brightness1530 Lumens
# of LEDs51
Powera15.3 W
Voltage12 VDC (Power Supply Included)
Dimensions850 mm x 17.4 mm x 8.2 mmb
(33.46" x 0.69" x 0.32")
  • LED1個あたりの電力消費量は0.3 Wです。
  • PSY240Eには4.3 mの延長ケーブルが付属します。
  • 長さ850 mm
  • PSY240Eには4.3 mの延長ケーブルが付属
  • ON/OFFスイッチ付き
  • 頑丈なアルミニウム製のベースが反りを防止
  • 艶消し加工のプラスチックのカバーにより均一な光の広がりを実現
  • バネクリップ3個、M6ネジ3個、電源が付属
    • PSY240EにはTナットが3つと4.3 mの延長コードも付属

このLEDストリップライトは長さ850 mmで、3個のバネクリップで位置固定します。上記掲載のScienceDesk用オーバーヘッドシェルフラック付きScienceDesk用オーバーヘッド収納トレイなどのラックまたはシェルフの底面に簡単に装着できます。このストリップライトは、当社以外の一般的な研究用実験ベンチ上で使用することも可能です。 PSY240Eには長さ4.3 mの延長ケーブルが1本と3つのTナット(50 mmおよび75 mm光学コンストラクションレール用)、3つの長さ6 mm M6ネジが付属します。

(*国内販売品に付属するACアダプタは左上の写真とは形状が異なります)

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
PSY240 Support Documentation
PSY240LEDストリップライト、850 mm
¥24,890
In Stock Overseas
PSY240E Support Documentation
PSY240ELEDストリップライト、850 mm、4.3 mの延長ケーブル付き
¥31,301
In Stock Overseas