ScienceDesk™ワークステーション用 収納
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8526_ScienceDeskStorage_3.jpg)
- Ideal for Organizing the Workspace
- Multiple Options Provide Customization
- Sturdy, Steel Construction
MPT101
Magnetic Storage Tray
PSY230
Cable Tray
Application Idea
ScienceDesk Equipped with Various Storage Options
PSY320
Post-Mounted Components Tray
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Storage Accessory Quick Links | |
---|---|
Overhead Storage Tray with Rack | Components Tray |
Tool Caddy | Magnetic Storage Tray |
Cable Tray |
特長
- ワークステーションの上方、下方、あるいはテーブルレベルなど、複数の収納オプションが選択可能
- 研究室の整理整頓のための収納箱
- Cケーブルを分類・整理するケーブルトレイ
当社ではScienceDesk™ワークステーション用に幅広い種類の収納をご用意しております。一般的なツールや電子アクセサリまたはファイバーアクセサリなどの研究室用備品を手近に収納し、必要な時にすぐに取り出せるようにします。 これらのモジュール型の収納は、ワークステーションの上方、下方、あるいはテーブルレベルなど、お好みに応じた場所に取り付けることができます。収納箱は、作業スペース周辺の小型から中型のツールを整理でき、工具キャディは、卓上型整理ラックBT17/Mのような大型のものを固定できます。ケーブルトレイは、研究室のケーブルを分類して保持できます。またケーブルトレイをご使用のときにご使用いただけるケーブル識別タイCMS021もご用意しております。
シェルフやその他のアクセサリと同様に、当社のすべての収納製品は必要に応じて追加することができるので、作業スペースをフルモジュール型にしたりカスタマイズしたりすることが可能です。
注: これらのアクセサリは、現在のScienceDesks (SDシリーズ)用ですので、2009年3月以前に発売された旧製品(PSシリーズ)には対応しておりません。
ScienceDesk Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Frame Adapters | Wrist Rest | Vibration Isolation |
SDワークステーションの構成例
下の写真にあるScienceDeskアクセサリやテキストをクリックすると、詳しい製品情報がご覧いただけます。 |
---|
![Fully-Loaded ScienceDesk](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Sciencedesk_Workstation_A1-980.jpg)
以下のアクセサリは、上の写真には掲載されておりません。
- 12º傾斜付きオーバーヘッドシェルフ : 手前が下方へ12°傾斜しているため、研究用機器が見やすく、収納も簡単にできます。
- オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き : 工具キャディ用のスチール製トレイと、収納箱用の前面のスチール製ラックで構成されています
(工具キャディと収納箱は付属しています)。 - ポスト付き部品トレイ:小さな部品を保持するための300 mm x 300 mmのトレイです。
- フレームライザ:標準的なScienceDeskのテーブル高を910 mmに上げ、スタンディングデスクとして使用できるようにします。
- LEDストリップライト : オーバーヘッドシェルフの下に装着できます。
- ケーブルトレイ : 電源ケーブルや光ファイバーケーブルをすっきりと収容できます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Overhead Shelf Clamp](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Overhead_Shelf_Clamp_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
- 幅900 mmまたは1200 mmのワークステーションに対応
- 頑丈な溶接スチール構造
- ポスト取り付けが簡単なヒンジクランプ
- プラスチック製収納箱が4個付属
- 深さ190 mm x 幅105 mm x 高さ75 mm
- 前縁の高さ:34 mm
- 最大許容荷重:50 kg
この収納トレイはスチール製トレイと前面のスチール製ラックから構成されています。 上のトレイには取り外し可能なツールキャディが付いており、トレイに沿って柔軟に設置できるため、工具や部品、アクセサリなどの整理整頓にご使用になれます。 前向きについているラックは、右下の写真のように付属のプラスチック製収納箱4つを自由に配置できます。 この収納箱は付属のクリップで固定を強化することができます。詳細は右の動画をご覧ください。
PSY155/Sは幅900 mmのScienceDeskフレーム、PSY156/Sは幅1200 mmのScienceDeskフレームに合った長さとなっております。シェルフは高さ750 mmもしくは1000 mmのScienceDeskフレーム用ポスト(別売り)に取り付けることができます。ポスト1組に対し2つのオーバーヘッドトレイが取り付けられます。当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも直接取り付けることができます。
収納トレイには、右の写真のようにポストに取り付けるヒンジクランプがそれぞれ2つずつ付いてきます。 トレイをポストに取り付ける際にはお好みの高さにクランプを固定してください。 その後トレイを上から下ろしてクランプに乗せ、付属のM6キャップスクリュで取り付けてください。 この時、トレイを再配置したり高さを合わせることは可能です。 取り付け方法の詳細については右上の動画をご覧いただくか、下の赤い資料アイコン()をクリックしてマニュアルをご参照ください。
トレイの底部にはM6タップ穴が5つあり、下のLEDスリップライトPSY240等が取り付け可能です。
Dimensions | ||
---|---|---|
Item # | Storage Traya | Storage Bins |
PSY155/S | 80.2 mm x 950 mm x 128.2 mm (3.16" x 37.40" x 29.39") Depth x Width x Height | 190 mm x 105 mm x 75 mm (7.48" x 4.13" x 2.95") Depth x Width x Height Front Lip Height: 34 mm (1.34") |
PSY156/S | 80.2 mm x 1250 mm x 128.2 mm (3.16" x 49.21" x 29.39") Depth x Width x Height |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Overhead Shelf Clamp](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Overhead_Shelf_Clamp_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
ヒンジクランプによりポストに簡単に取り付けられます。
- 頑丈なスチール製トレイ
- トレイ:300 mm x 300 mm
- 四方にある高さ12.7 mmの縁で器具を保持
- 最大耐荷重:20 kg
- PSY320には高さ750 mmのポストが付属
- ヒンジクランプの使用により、設置済みのシェルフを取り外すことなくトレイを取り付け可能
- 取外し可能なゴム製パッドが付属
部品用トレイPSY320ならびにPSY320/Sはネジ、六角レンチなどの工具ほか、様々な部品を作業面の近くに置くのに使用できます。四方を囲む高さ12.7 mmの縁により部品の落下を防止します。また300 mm x 300 mmの面は必要な工具を載せるのに十分な大きさです。トレイには右の写真のように、ポストに取り付けるためのヒンジクランプが付属します。クランプを用いることで、既に取り付けてあるシェルフを取り外すことなく、ポストのあらゆる位置にトレイを設置できます。トレイにはヒンジロッククランプPSY322も付属しています。このロッククランプはトレイの垂直位置を保持しながら、ポスト軸周りの自由な回転を可能にしています。
トレイPSY320にはScienceDeskフレームに直接取り付けられる高さ750 mmのポストが付属しています。PSY320/Sは追加用のトレイとしてご用意しており、こちらにはポストは付属しておりません。こちらの追加用トレイはPSY320に付属する750 mmポストではなく、1000 mmポスト(別売り)をご使用になりたい場合にも便利です。部品用トレイは当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取り付け可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![ScienceDesk Tool Caddy](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Tool_Case_ScienceDesk_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
別売りの卓上型整理ラックBT17(/M)と一緒に使用したPSY157
![ScienceDesk Tool Caddy](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Tool_Case_ScienceDesk_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
付属の仕切り板を使用したツールキャディPSY157
- 寸法(L×W×H):340 mm x 168 mm x 77 mm
- 底面のゴム製マットが工具や部品を保護
- 仕切り板キットが付属
- 卓上型整理ラックBT17/Mに対応
この工具および部品用のキャディは多用途に利用でき、一般的な収納に適しています。 寸法は340 mm x 168 mm x 77 mmとなっており、右の写真のようにScienceDeskのレールに簡単に引っ掛けることができます。 キャディは灰色紛体塗装が施された厚さ1.2 mmのスチール製で、工具や部品を保護するためにゴム製のマットが敷かれています。
付属の仕切板キットを使用して、複数の小さな収納箱を作成することができます。 このキットは、右の写真のように縦横2組のプラスチック製の板で構成されています。 仕切板は組み合わせ方により、さまざまな配置構成が可能です。 また、カットしてカスタム仕様の収納箱を構成することもできます。 さらに右の写真のように、キャディに卓上型整理ラックBT17(/M)を収納することができます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![MPT01 Application](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Magnetic_Tool_Tray_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
収納トレイMPT01はツールやデバイスの保管に便利です。
![MPT01 Rear](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Magnetic_Tool_Tray_Rear_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
Ø82.5 mmのマグネットが付いた収納トレイMPT01の背面
- 直径152.0 mm、深さ31.0 mmのボウル状でプラスチック製ピボット型カウル付き
- 中身は磁石で保持
- 耐久性の高いステンレススチール構造
- 磁石を覆うゴム製のカバーが取付け面を保護
このマグネットトレイは、キャップスクリュなど小さなツールの保管に適しています。光学テーブルやブレッドボードなどの鉄製の表面に水平または垂直に磁石で固定することができます。 右の写真のように垂直面にトレイを取り付けた場合、プラスチック製のカウルにより非磁性部品や磁石につかない部品も収納できます。 カウルはピボット型で、不要に動かないよう上部にも下部にもクリップで留まります。
Ø82.5 mmの磁石にはゴム製のカバーが付いており、取付け面を傷から保護します。 この磁石は、トレイを鉄製の表面に取り付けるのと同時に磁性の部品をトレイの中に固定する役割を果たしています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![PSY230 cable racks](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/ScienceDesk_Cable_Tray_A1-285.jpg)
Click to Enlarge
ScienceDeskの後方レールに取り付けられたPSY230
- ScienceDesk上部の後方レールに取り付け可能なトレイ(右写真参照)
- 電源ケーブルや光ファイバーパッチケーブルが邪魔にならないよう収容可能
- 最大耐荷重(均等分布時):5 kg
- 長さ:900 mm
このケーブルトレイは、付属の2つのブラケットを用いてScienceDeskの後方レールに取り付けられるようになっています。 ブラケットをレールに引っ掛けて、ブラケットの溝にケーブルトレイをはめ込むことで簡単に装着できます。 トレイは黒色紛体塗装が施された厚さ3 mmのスチール製ワイヤでできています。 寸法は長さ900 mm、高さ60.6 mm、深さ109.4 mmで、電源ケーブルや光ファイバーパッチケーブルをすっきりと収容できます。