ScienceDesk™ワークステーション用 19インチラックシャーシ
- Standard EIA Equipment Rack
- Fits Securely Under the ScienceDesk Frame
- Various Accessories Including Shelves, Drawers, and a Rack Box
PSY175
19" Rack Chassis
RAU200
Rack Chassis Drawer
RK4101
Rack Chassis Shelf
Application Idea
ScienceDesk Equipped with Rack Chassis and Drawer
Please Wait
Rack Chassis Accessory Quick Links |
---|
19" Rack Chassis |
19" Rack Drawer |
Chassis Shelving |
Rack Box System and Sub Panels |
特長
- 容量8Uの19インチラックシャーシ
- ScienceDesk™フレームの底面に取付け
- 整理に便利な引出しやシェルフのオプションもご用意
- ラック用筐体により、カスタム仕様のファイバーベースアセンブリにも対応
当社のEIA規格19インチ機器用ラックを使用することで、ScienceDesk™ワークステーションの機能性を高めることができます。 幅900 mmまたは1200 mmのScienceDeskフレームの底面に取り付けて使用します。 これをScienceDeskに取り付けることで、下に掲載されている幅広い種類の19インチラック用ハードウェアがお使いいただけるようになります。 ハードウェアは、引出し、棚、ラック用筐体などをご用意しております。
注: これらのアクセサリは、現在のScienceDesks (SDシリーズ)用ですので、2009年3月以前に発売された旧製品(PSシリーズ)には対応しておりません。
ScienceDesk Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Frame Adapters | Wrist Rest | Vibration Isolation |
SDワークステーションの構成例
下の写真にあるScienceDeskアクセサリやテキストをクリックすると、詳しい製品情報がご覧いただけます。 |
---|
以下のアクセサリは、上の写真には掲載されておりません。
- 12º傾斜付きオーバーヘッドシェルフ : 手前が下方へ12°傾斜しているため、研究用機器が見やすく、収納も簡単にできます。
- ポスト付き部品トレイ:小さな部品を保持するための300 mm x 300 mmのトレイです。
- ポスト付きブレッドボードブラケット:300 mm x 300 mmのブレッドボードをポストに取り付けるためのブラケットです。
- オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き : 工具キャディ用のスチール製トレイと、収納箱用の前面のスチール製ラックで構成されています
(工具キャディと収納箱は付属しています)。 - フレームライザ:標準的なScienceDeskのテーブル高を910 mmに上げ、スタンディングデスクとして使用できるようにします。
- LEDストリップライト : オーバーヘッドシェルフの下に装着できます。
- ケーブルトレイ : 電源ケーブルや光ファイバーケーブルをすっきりと収容できます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
- EIA規格19インチ機器用ラック
- ScienceDeskのサイドレールに装着可能(右の写真参照)
- 高さ360 mm、容量8U
- 幅76.2 mmの頑丈な垂直溝
- 耐荷重:60 kg
こちらの頑丈な機器用ラックは業界水準のスチール製でUチャンネル、角度押出成型となっております。 ラックに荷重が均等にかかった場合の耐荷重は60 kgです。 ラックの両側はサポートバーに取り付けられ、サポートバーはM8ボルトを2個(付属品)使用してScienceDeskの上部サイドレールに固定されます。 シャーシは右の写真のように中央、またはその右側か左側に取り付け可能です。
シャーシ設置後のScienceDeskは、当社の19インチラックハードウェアほか業界標準19インチ実験装置などを設置可能となります。
Click to Enlarge
仕切り板キットRAU001が付属するRAU400
- 3種類の高さをご用意:2U、3U、4U
- フルエクステンションボールベアリングのスライド
- 黒色紛体塗装仕上げ
- ゴムライニングの底により部品やデバイスを保護
- 仕切り板キット(型番RAU001)が付属
- セキュリティ対策用のロック付き
この引出しは様々な収納用途に適しています。 上記の19インチラックシャーシも装着可能で、2U、3U、4Uの3種類の高さをご用意しております。 引出しは厚さ1.2 mmのスチール製で黒色紛体塗装仕上げとなっております。 滑らかなローラーベアリングランナ上を移動し、スライドと連結する構造のため、筐体から取り外すことができます。 各引出しはロック可能です。鍵が2つ、引出しをラックシャーシに固定する際に使用するナットと#12-24ネジが4つ、ゴム製ベースマット、そして仕切板キットRAU001が付属します。 仕切板キットRAU001は、追加でご購入いただくことも可能です。
仕切板キットRAU001は小さい収納スペースを作るための仕切りです。 キットには右の写真の通り引出しの奥行と同じ長さのプラスチック板が2枚と、幅と同じ長さのプラスチック板が2枚入っております。 仕切板は移動したり組み合わせて様々な配置構成が可能です。また、カスタム仕様の大きさにカットすることができます。
Click to Enlarge
ポストにマウントされた光学素子が保管されたラックシェルフRK4102と、オプトメカニクスキットが搭載されたフラットなラックシェルフRK4101が取り付けられた備品用ラック。
ラックシェルフは、標準の19インチラックでオプトメカニクス部品を保管していただくのに便利です。ラックシェルフRK4101は表面が平坦で、当社のオプトメカニクスエッセンシャルキットを保管いただくのにちょうど良いサイズです。ラックシェルフRK4102にはØ12.7 mm(Ø1/2インチ)穴が38 mmの中心間隔で77個あいているので、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられた部品を保管するのに便利です。
19インチ備品用ラックとご使用の際は、これらのシェルフは88.9 mmもしくは2U分のスペースをとります。19インチラックには#12-24ネジ(別売り)で取り付けることができます。取付け用のネジはこのページの下でご紹介しています(型番RK5000)。
- ラック用筐体RBX32/Mに対応する光ファイバ用サブパネル
- 各パネルにはファイバ用コネクタが4つずつ付属
- 「スナップオン」式のモジュール設計
当社のファイバ接続パネルを使用することで、上記掲載のRBX32/Mのようなラック用筐体内のセットアップや機器と、筐体の外にあるファイバーコンポーネントを接続することができます。 各パネルには、取り外し可能なアダプタが4つずつ付属しており、システムの用途に応じてパネルをカスタマイズできます。 「スナップオン」式のパネル設計により、ラック用筐体から素早く着脱できます。
同じ形状の電気接続パネルやブランクパネルも以下にご紹介しております。
RBX-FC
パネルRBX-FC には、2.2 mmのワイドキー光ファイバーケーブルに対応するFC/PC-FC/PCアダプタADAFC1が4つ付属します。 フラットFC/PCコネクタは、角度付きFC/APCコネクタと比較してアライメントの影響をほとんど受けないので、ワイドキー用スロット付きアダプタに対してはナローキーとワイドキーの両方のFC/PCコネクタを接続できます。 一方、これらのアダプタはナローキーFC/APCコネクタと構造的には接続できますが、ワイドキー用スロットであるため角度付きナローキーFC/APCコネクタの適切なアライメントは難しくなります。 従って、FC/APCコネクタを使用する用途には、パネルRBX-APCをお勧めいたします。
RBX-APC
パネルRBX-APCには、2.0 mmのナローキー光ファイバーパッチケーブルに対応するFC/APC-FC/APCアダプタADAFC4が4つ付属します。これらのナローキー用スロット付きアダプタは、角度付きナローキーFC/APCコネクタを接続した時に適切なアライメントが得られます。これらのアダプタにはナローキーFC/PCコネクタも構造的には接続できます。しかし平坦なFC/PCコネクタは、回転アライメントの影響をあまり受けませんので、上記掲載のワイドキー用スロット付きアダプタを用いたRBX-FCを代替品としてお使いいただくことが可能です。
RBX-SMAF
パネルRBX-SMAFには、SMA-SMAアダプタADASMAが4つ付属します。SMA905型コネクタ同士を直接接続することが可能ですが、SMA906型コネクタ同士を接続するためのものではありません。
- 115 V/230 VAC駆動の冷却ファン
- 3000RPM(電源周波数60Hz)/2500RPM(電源周波数50Hz)で動作
- 最大CFM定格: 25
- 4個の#8-32ボタンネジが付属
この冷却ファンパネルは、ラック用筐体RBX32/M(上記参照)の背面にあるワイドスロットに取り付けます。各シャーシには最大2つの冷却ファンが取付け可能です。金属製のパネルには4つの貫通穴があるので、付属の4個の#8-32ボタンネジをお使いいただけます。
- 125/250 VACに対応
- 定格電流: 0.1~15 A
- 4個の#8-32ボタンネジが付属
- IEC/EN 60320-1に準拠した3ピンインレットコネクタC14
この電源モジュールパネルは、ラック用筐体RBX32/M(上記参照)背面のワイドスロットに取り付けられます。金属製のパネルには4つの貫通穴があるので、付属の4個の#8-32ボタンネジをお使いいただけます。
- RBX-BLK1F: 標準スロット1ヶ所用ブランクパネル
- RBX-BLK5F: 標準スロット5ヶ所用ブランクパネル
- RBX-BLK1B: 背面ワイドスロット1ヶ所用ブランクパネル
- 「スナップオン式」モジュール設計
このブランクパネルは、独自のコネクタ配置の設計をご希望の場合、もしくは当社では取扱いのないコネクタをご使用になる場合にお使いいただけます。また、ご使用にならないスロットを塞いで埃などから筐体内を守る用途にもお使いいただけます。