ScienceDesk™ワークステーション用 アクセサリー取付けポスト
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/8527_AccessoryMountingPosts_1.jpg)
- Ideal for Mounting ScienceDesk Accessories
- Multiple Options Provide Customization
- Sturdy Steel Construction
PSY161
Post for Mounting Accessories on the ScienceDesk Frame
TA2
Attach PSY161 or PSY162 Posts to the Work Surface
DP14A
Ø1.5" Damped Post for Mounting Accessories to the Work Surface
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
ScienceDesk™フレームへのアクセサリ取付け
当社のScienceDesk™用アクセサリの多くは、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストを用いてオーバーヘッドシェルフ、機器用シェルフ、モニタ用ブラケット、オーバーヘッド収納トレイなどをScienceDeskフレームに取り付けることができます。また、当社の様々なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用アクセサリの取付けにもお使いいただけます。ScienceDeskフレームへの取り付けには、M16ボルトをフレーム上部のバーについている32~40個の貫通穴に通して固定します(貫通穴の個数はフレームサイズによって異なります)。 750 mmと1000 mmの2種類のサイズがあるので、それに応じて取付け方法に自由度があります。 ほとんどのアクセサリはポストと組み合わせて購入することができます。 上に挙げたアクセサリのうち、モニタ用ブラケット以外は、全て750 mmのポストと組み合わせて購入できます。
作業面へのアクセサリ取付け(光学テーブル/ブレッドボード)
当社では、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ポストをブレッドボードまたは光学テーブル上に取り付けるためのアダプタTA2もご用意しております。ポスト取付け可能なScienceDesk用アクセサリは、必要に応じて当社の標準的なØ38 mm(Ø1.5インチ)ポストにも取付け可能です。 振動の減衰が必要なアクセサリを作業面に取り付ける場合には、Ø38 mm(Ø1.5インチ)ダンパ付きポストをお勧めいたします。ダンパ付きポストは、高さ203.2 mmと355.6 mmからお選びいただけます。
注: これらのアクセサリは、現在のScienceDeskシリーズ(SDシリーズ)用ですので、2009年3月以前に発売された旧製品(PSシリーズ)には対応しておりません。
ScienceDesk Workstation Accessories | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Shelving | Computer Accessories | Lighting | Power Strips | Storage | 19" Rack Chassis | Mounting Posts | Frame Adapters | Wrist Rest | Vibration Isolation |
SDワークステーションの構成例
下の写真にあるScienceDeskアクセサリやテキストをクリックすると、詳しい製品情報がご覧いただけます。 |
---|
![Fully-Loaded ScienceDesk](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Sciencedesk_Workstation_A1-980.jpg)
以下のアクセサリは、上の写真には掲載されておりません。
- 12º傾斜付きオーバーヘッドシェルフ : 手前が下方へ12°傾斜しているため、研究用機器が見やすく、収納も簡単にできます。
- ポスト付き部品トレイ:小さな部品を保持するための300 mm x 300 mmのトレイです。
- ポスト付きブレッドボードブラケット:300 mm x 300 mmのブレッドボードをポストに取り付けるためのブラケットです。
- オーバーヘッド収納トレイ、ラック付き : 工具キャディ用のスチール製トレイと、収納箱用の前面のスチール製ラックで構成されています
(工具キャディと収納箱は付属しています)。 - フレームライザ:標準的なScienceDeskのテーブル高を910 mmに上げ、スタンディングデスクとして使用できるようにします。
- LEDストリップライト : オーバーヘッドシェルフの下に装着できます。
- ケーブルトレイ : 電源ケーブルや光ファイバーケーブルをすっきりと収容できます。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 2種類の長さをご用意:750 mmまたは1000 mm
- モニタ用ブラケット、オーバーヘッドシェルフ、機器シェルフに対応
- M16ボルトでScienceDeskフレームの外側のレールに固定
こちらの高さ750 mmおよび1000 mmのポストを使用して、モニタ用ブラケット、オーバーヘッドシェルフまたは機器シェルフなどのScienceDesk™用アクセサリをScienceDeskワークステーションのフレームに取り付けることができます。 ポストの直径はØ38 mm(Ø1.5インチ)で、当社のØ38 mm(Ø1.5インチ)ポスト用プラットフォーム、取付けプレート、コンストラクションアクセサリならびにVマウントに対応しています。付属のM16ボルトを用いてポストをScienceDeskのフレームに固定します。
これらのポストを光学テーブルまたはブレッドボードの表面に取り付ける際は、下記掲載のポスト用アダプタTA2をお使いいただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
ポスト用アダプタ TA2によって、Ø38 mm(Ø1.5インチ)のScienceDeskポストが光学テーブルやブレッドボードに装着できます。このアダプタで、モニタ用マウントやキーボードホルダ、シェルフのようなポストに取付けが可能なScienceDesk用アクセサリを標準型のブレッドボードや光学テーブルで使うことができるので、作業スペースを増やすことができます。
このアダプタには、長円形の取付け溝とポストスタッドがあり、M6ボルトを使用することでミリ規格の作業面に取り付けられます(1/4"-20ボルトによりインチ規格の作業面にも取付け可能)。オーバーヘッドシェルフユニットを光学テーブルへ装着するポストを2本取付けるには、アダプタが2つ必要となります。このアダプタはM16のザグリ穴を利用してScienceDeskポストに装着します。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![DP14A Top Cap](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Damped_Post_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
DP8A(/M)ならびにDP14A(/M)のキャップには型番の刻印とM6タップ穴
- 動的ダンピングによりリンギングが素早く低減
- マット仕上げニッケルメッキスチール製で長寿命
- 取り外し不可のマウントベースには4つのM6用ザグリ穴
- 203.2 mmまたは355.6 mmの長さをご用意
Ø38 mm(Ø1.5インチ)動的ダンピング機構付きポストは、振動が起こりやすい アダプタTA2付きØ38 mm(Ø1.5インチ)ScienceDeskポストの代わりとしてお使いいただけます。このポストのダンピング機構は最適化されており、他のポストのダンピング設計よりも優れた性能を発揮します。 ダンパ付きポストはビームステアリングやイメージングなど、振動を抑えたい用途に適しています。 両製品ともリンギング低減テストを行っています。 テスト結果は、DP8Aについては下に掲載しておりますが、DP14Aについてはテストの情報と併せてこちらからご覧いただけます。
![DP8A Impulse Test](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/DP8A_Impulse_550.gif)
Click to Enlarge
1.1 lb (0.5 kg)の負荷を、ポストの上から2インチ(50.8 mm)の位置に取り付けました。 次に、ポストの上からおよそ0.5インチ(12.7 mm)の位置をインパルスハンマで打ってポスト上部に取付けた速度計を用いて振動を測定し、振幅値が0に戻るまでの時間を記録しました。 全てのテストデータはこちらからご覧いただけます。
当社の動的ダンピング機構付きポストは、マット仕上げ加工されたニッケルメッキのスチール製で、内部に鉛フリーのダンピングウェイトを使用しています。 パッシブ型振動減衰設計となっています。 内部のサスペンション装置により、ポストの中のウェイトがポスト本体とは別に動くので、振動エネルギが素早く吸収され、消散します。 取り外しが不可能なマウントベースにはM6ザグリ穴が4つあり、それらの間隔は、中心間距離が25.0 mmのタップ穴付きブレッドボードに固定できるように設定されています。 上部のキャップには、識別しやすいよう型番が刻印されています。 また、ポストにはM6タップ穴も付いており、ポストに部品を固定できるようになっています。
Item # | DP8A(/M) | DP14A(/M) |
---|---|---|
Damping Time Under Specified Test Conditionsa | 30 ms [1.1 lb (0.50 kg) Load, 2" from the Top of the Post] | 500 ms [3.6 lb (1.6 kg) Load, 2" from the Top of the Post] |
Fundamental Frequency | 780 Hz | ~200 Hz |
Length | 8" (203.2 mm) | 14" (355.6 mm) |
Weight | 1.56 kg (3.44 lbs) | 2.4 kg (5.3 lbs) |
Top-Located Tapped Hole | 1/4"-20 (M6) 0.27" (6.9 mm) Deep | 1/4"-20 (M6) 0.33" (8.4 mm) Deep |
Mounting | Permanent Mounting Base with Four 1/4" (M6) Counterbores for Securing to Breadboards with 1.00" (25.0 mm) Hole Spacing |