フッ化マグネシウム平凸レンズ、コーティング無し
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/901_MgF2PlanCon_4.jpg)
- Wavelength Range: 200 nm - 6 µm Uncoated
- Average Transmission >90% from 200 nm to 6 µm
- Extremely Durable and Rugged in the UV to the IR
LA6002
LA6004 Lens Shown Mounted
in an LMR1 Fixed Lens Mount
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Specifications | |
---|---|
Material | Vacuum-Grade Magnesium Fluoride |
Wavelength Range | 200 nm - 6 μm |
Diameter Tolerance | +0.00/-0.10 mm |
Thickness Tolerance | ±0.2 mm |
Focal Length Tolerance | ±2% at 633 nm |
Surface Quality | 40-20 Scratch-Dig |
Surface Flatness (Plano Side) | λ/2 |
Spherical Surface Powera (Convex Side) | 3λ/2 |
Surface Irregularity (Peak to Valley) | λ/4 |
Centration | ≤3 arcmin |
Clear Aperture | > 90% of Diameter |
Alignment of C-Axis | < 20 armin |
Index of Refraction | 1.376981 @ 630 nm |
Coating | None |
![]() |
---|
下の型番横の赤いアイコンをクリックして各製品のZemaxファイルのダウンロード、こちらから当社の全てのZemaxファイルの一括ダウンロードが可能です。 |
特長
- 波長範囲:200 nm~6.0 μm
- 材料:真空グレードフッ化マグネシウム(MgF2)
当社のフッ化マグネシウム(MgF2) 平凸レンズ は、UVおよび赤外域での多くの用途でお使いいただけます(200 nm~6.0 μmの用途に適しています)。フッ化マグネシウムは、UV域から赤外域まで使用できる他の材質に比べてはるかに優れた耐久性を備えています。C軸は、複屈折を最小に抑える向きになっています。
平凸レンズは、正の焦点距離を有し、無限および有限共役比の用途ではベストフォームに近い形状になります。これらのレンズは、 コリメート光を集光したり、点光源からの光をコリメートするのにお使いいただけます。球面収差を最小限に抑えた設計で、焦点距離については、下記の厚レンズの式で求められます。
f= R/(n-1)
ここで、nは屈折率、Rはレンズ表面の曲率半径を示します。球面収差を最小化するためには、集光する場合、コリメート光をレンズの球面側に入射します。一方、コリメート光にする場合は、点光源からの光を平面側から入射します。
平凸レンズのキットもご用意しています。詳細はこちらをクリックしてください。
Selection Guide |
---|
Magnesium Fluoride Lenses |
Other MIR Lenses |
Other Spherical Singlets |
フッ化マグネシウムの透過率曲線:厚さ10 mm、ARコーティング無し、表面反射は含まれています。
Click to Enlarge
生データはこちらからご覧いただけます。
Recommended Mounting Options for Thorlabs Lenses | ||
---|---|---|
Item # | Mounts for Ø2 mm to Ø10 mm Optics | |
Imperial | Metric | |
(Various) | Fixed Lens Mounts and Mini-Series Fixed Lens Mounts for Small Optics, Ø5 mm to Ø10 mm | |
(Various) | Small Optic Adapters for Use with Standard Fixed Lens Mounts, Ø2 mm to Ø10 mm | |
Item # | Mounts for Ø1/2" (Ø12.7 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR05 | LMR05/M | Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
MLH05 | MLH05/M | Mini-Series Fixed Lens Mount for Ø1/2" Optics |
LM05XY | LM05XY/M | Translating Lens Mount for Ø1/2" Optics |
SCP05 | 16 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1/2" Optics | |
(Various) | Ø1/2" Lens Tubes, Optional SM05RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mounts for Ø1" (Ø25.4 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1 | LMR1/M | Fixed Lens Mount for Ø1" Optics |
LM1XY | LM1XY/M | Translating Lens Mount for Ø1" Optics |
ST1XY-S | ST1XY-S/M | Translating Lens Mount with Micrometer Drives (Other Drives Available) |
CXY1A | 30 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø1" Optics | |
(Various) | Ø1" Lens Tubes, Optional SM1RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Mount for Ø1.5" Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR1.5 | LMR1.5/M | Fixed Lens Mount for Ø1.5" Optics |
(Various) | Ø1.5" Lens Tubes, Optional SM1.5RR Retaining Ring for Ø1.5" Lens Tubes and Mounts | |
Item # | Mounts for Ø2" (Ø50.8 mm) Optics | |
Imperial | Metric | |
LMR2 | LMR2/M | Fixed Lens Mount for Ø2" Optics |
LM2XY | LM2XY/M | Translating Lens Mount for Ø2" Optics |
CXY2 | 60 mm Cage System, XY Translation Mount for Ø2" Optics | |
(Various) | Ø2" Lens Tubes, Optional SM2RRC Retaining Ring for High-Curvature Lenses (See Below) | |
Item # | Adjustable Optic Mounts | |
Imperial | Metric | |
LH1 | LH1/M | Adjustable Mount for Ø0.28" (Ø7.1 mm) to Ø1.80" (Ø45.7 mm) Optics |
LH2 | LH2/M | Adjustable Mount for Ø0.77" (Ø19.6 mm) to Ø2.28" (Ø57.9 mm) Optics |
VG100 | VG100/M | Adjustable Clamp for Ø0.5" (Ø13 mm) to Ø3.5" (Ø89 mm) Optics |
SCL03 | SCL03/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
SCL04 | SCL04/M | Self-Centering Mount for Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø3.00" (Ø76.2 mm) Optics |
LH160C | LH160C/M | Adjustable Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.50" (Ø13 mm) to Ø2.00" (Ø50.8 mm) Optics |
SCL60C | SCL60C/M | Self-Centering Mount for 60 mm Cage Systems, Ø0.15" (Ø3.8 mm) to Ø1.77" (Ø45.0 mm) Optics |
曲率が高い光学素子の取付け
当社の固定リングはマウント無しの光学素子をレンズチューブまたは光学マウント内に固定します。リングの位置固定には対応するスパナレンチを使用します。平面光学素子や曲率が低い光学素子用には黒アルマイト製の固定リングをØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)まで標準品としてご用意しております。曲率が高い光学素子用には、厚みのある固定リングをØ12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50.8 mm(Ø2インチ)でご用意しております。
厚みのある固定リングは非球面レンズ、短焦点距離の平凸レンズ、コンデンサーレンズなど、曲率が高い光学素子の取り付けに使用します。右の動画のように通常の固定リングを曲率が高い光学素子に使用した場合、スパナレンチのガイドフランジが光学素子の表面に接触し、光学素子を傷つける可能性があります。また、スパナレンチと固定リングの間に隙間ができるため、固定リングが正しく締め付けられません。厚みのある固定リングは、スパナレンチが光学素子の表面に接触することなくレンズを固定させることができます。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2022-03-09 05:24:30.2) MgF2 window (WG61050) is specified to be transmissive (>50%) at 120nm. Is it also the case for these lenses? jgreschler
 (posted 2022-03-10 03:33:39.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. Yes the window and the lens share a substrate and will share a transmission curve. We have more information about our optical substrates here https://www.thorlabs.us/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=6973&tabname=magnesiumfluoride Lawrence Trask
 (posted 2021-09-01 15:32:37.847) Greetings, our group is interested in focusing 2 um light into a PPLN. Is it possible to make an MgF2 lens with a different focal length? For example, one with a focal length of 120 mm? YLohia
 (posted 2021-09-03 08:31:40.0) Hello, custom optics can be requested by emailing techsales@thorlabs.com. We will discuss the possibility of offering this customization directly. christian.zimmermann
 (posted 2016-08-05 11:17:53.79) Hei,
can you tell me, if the MgF2 lenses can be used for low Temperature applications (down to ca. 30 K)?
Best regards,
Christian Zimmermann |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
推奨固定マウント: LMR1/M