NDフィルター、マウント付き、ARコーティング付き : 650~1050 nm


  • Mounted Ø25 mm Round Filter
  • Optical Densities Ranging from 0.1 to 6.0
  • Ideal for Low-Power Applications (<1 W)

NE40A-B

NE50A-B

Application Idea

NE05A-B Mounted
in a DET36A2 Detector

Related Items


Please Wait
Neutral Density Filter
Selection Guide
Absorptive
Uncoated
(400 - 650 nm)
Mounted
Unmounted
Uncoated
(1000 - 2600 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(350 - 700 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(650 - 1050 nm)
Mounted
Unmounted
AR Coated
(1050 - 1700 nm)
Mounted
Unmounted
Variable
Reflective
UV Fused Silica
(200 - 1200 nm)
Mounted
Unmounted
N-BK7
(350 - 1100 nm)
Mounted
Unmounted
ZnSe
(2 - 16 µm)
Mounted
Unmounted
Wedged UVFS
(200 - 1200 nm)
Wedged N-BK7
(350 - 1100 nm)
Wedged ZnSe
(2 - 16 µm)
Variable
Neutral Density Filter Kits

Optic Cleaning Tutorial
ND Filter Manufacturing
Click to Enlarge

NDフィルタの製造に使用される研磨機械の1台

特長

  • 近赤外光を減衰(650~1050 nmスペクトル対応のARコーティング)
  • 光学濃度は0.1~6.0
  • マウント付きØ25 mmフィルタ
  • ARコーティングにより、光学システムでの後方反射を低減
  • 低出力の用途に適した製品(< 1 W)
  • コーティング範囲と型番を刻印

当社は、両面に650~1050 nmスペクトル対応の広帯域ARコーティングが施された、最も一般的なマウント付き吸収型NDフィルタをご提供しています。フィルタに施された高性能多層広帯域Bコーティングは、波長範囲650~1050 nmで表面反射率が最小となるよう設計されているため、迷光が低減されます。 これらのコーティングは、光がフィルタ表面に垂直入射する場合に、指定された波長域にわたって0.5%未満の平均反射率をご提供します。 下の表にある青いアイコン(info) をクリックすることで、典型的な透過率データを見ることができます。

これらのフィルタは、刻印付きØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブSM1L03に取付けられています。このレンズチューブは、当社のケージシステムレンズチューブのような、様々な精密なオプトメカニクス部品で利用可能です。フィルタをマウントから外す必要がある場合には、フィルタをマウントに固定している固定リングを緩めてください。当社はこの固定リングに適したスパナレンチを取り揃えております。こちらのページのフィルタはマウント無しでもご用意しています。マウント付きフィルタに取付けられているフィルタのマウント無しモデルの型番は、下の赤いアイコン()内の図面に記載されています。すべてのNDフィルタのラインナップは右表からご覧いただけます。

反射型NDフィルタとは異なり、吸収型NDフィルタは、Schott社製ガラス(詳細は「仕様」 タブを参照)から加工されています。どのSchott社製ガラスも、平坦な吸収係数を持つスペクトル特性となっています。使用するガラスのタイプや厚さを変えることによって、4種類のSchott 社製ガラスから全ての吸収型NDフィルタを製造しています。これらのARコーティング吸収型NDフィルタで得られる平均透過率の詳細については、下記の詳細情報をご参照ください。

光学濃度と透過率
光学濃度(OD)は光学フィルタによりもたらされる減衰率、つまり入射ビームの光パワーをどれだけ減少させるかを示しています。光学濃度(OD)は透過率Tの関数として次の方程式で表されます。

Optical Density Equation

Tは0から1の間の値です。光学濃度の高いNDフィルタ(吸収型)を選択した場合、入射光の吸収率は高く、透過率は低くなります。透過率を高く、吸収率を低くするためには、低い光学濃度のNDフィルタが適切と言えます。例えば、光学濃度2のフィルタでは透過率が0.01であり、フィルタは入射ビームのパワーを1%まで減衰させるという結果になります。当社のNDフィルタの透過率のデータは、パーセント(%)で表示されています。

この製品は、レーザ用安全保護具としてはご利用いただけません。当社では、安全に実験を行っていただくために、迷光の照射を著しく低減できるビームブロックなど、安全保護具や遮光用製品をご用意しております。

Bコーティング付きNDフィルタの透過率と光学濃度。凡例内の値は、各フィルタの633 nmにおけるARコーティング前の光学濃度(典型値)。青色の網掛け部分はARコーティングの仕様波長範囲を示します。
Optical Density (OD)aOD ToleranceaSubstrateSubstrate Thicknessb
0.1±0.01NG110.6 mm
0.2±0.01NG111.4 mm
0.3±0.015NG112.3 mm
0.4±0.02NG40.7 mm
0.5±0.025NG40.9 mm
0.6±0.03NG41.1 mm
0.7±0.04NG41.3 mm
0.8±0.05NG41.5 mm
0.9±0.05NG41.7 mm
1.0±0.05NG41.9 mm
1.3±0.065NG42.5 mm
1.5±0.08NG42.9 mm
2.0±0.1NG91.4 mm
3.0±0.15NG92.1 mm
4.0±0.2NG92.8 mm
5.0±0.25NG93.6 mm
6.0±0.3NG11.5 mm
  • ARコーティングを行う前に633 nmで測定
  • 値は典型値です。実際のNDフィルタの厚さは、製造時のガラスロットの光学濃度によります。
General Specifications
Diameter 25.0 mm
Diameter Tolerance+0.00 / -0.25 mm
Clear Aperture> Ø20.0 mm
AR Coating Range650 - 1050 nm
Reflectance (Average)< 0.5% per Surfacea
Surface Quality60-40 Scratch-Dig
Transmitted Wavefront Error (TWE)< λ/4 (@ 633 nm)
  • 入射角0°での値
B AR Coating
Click to Enlarge

生データはこちらからダウンロードいただけます。
青色の網掛け部分は、1面あたりの平均反射率が0.5%未満のARコーティングが施された650~1050 nmの波長範囲を示しています。

Posted Comments:
Tom de Rooij  (posted 2022-07-14 14:38:10.763)
Dear sir/madam, I have a question about the set of absorptive AR coated Neutral Density Filters, specifically considering the damage threshold. The filters are mentioned as ideal for low power applications. Could you give an indication of the damage threshold in terms of W/cm^2? I couldn't find it easily in the specifications. Best, Tom de Rooij
cdolbashian  (posted 2022-07-26 03:30:16.0)
Thank you for reaching out to us Tom. I have contacted you directly to discuss the damage threshold in terms of your specific light source. We have not done extensive testing for the damage threshold of these optics yet.
user  (posted 2019-08-02 10:56:09.283)
What are the damage thresholds?
YLohia  (posted 2019-08-02 11:38:26.0)
Hello, thank you for contacting Thorlabs. Unfortunately, we have not yet performed conclusive damage threshold tests for these optics. These optics are intended for < 1 W beams. That being said, damage thresholds are quite dependent on specific beam parameters such as wavelength, diameter, and average power (peak power, pulse width, rep rate, pulse energy, if applicable). If you would like to find out about the suitability of a particular optic for your application, please email techsupport@thorlabs.com with these parameters.
Back to Top

Ø25 mm NDフィルタ、マウント付き、ARコーティング付き : 650~1050 nm

Item #TransmissionaODbThicknessc
NE10A-Binfo1.0 ± 0.051.9 mm
NE13A-Binfo1.3 ± 0.0652.5 mm
NE15A-Binfo1.5 ± 0.082.9 mm
NE20A-Binfo2.0 ± 0.11.4 mm
NE30A-Binfo3.0 ± 0.152.1 mm
NE40A-Binfo4.0 ± 0.22.8 mm
NE50A-Binfo5.0 ± 0.253.6 mm
NE60A-Binfo6.0 ± 0.31.5 mm
Item #TransmissionaODbThicknessc
NE01A-Binfo0.1 ± 0.010.6 mm
NE02A-Binfo0.2 ± 0.011.4 mm
NE03A-Binfo0.3 ± 0.0152.3 mm
NE04A-Binfo0.4 ± 0.020.7 mm
NE05A-Binfo0.5 ± 0.0250.9 mm
NE06A-Binfo0.6 ± 0.031.1 mm
NE07A-Binfo0.7 ± 0.041.3 mm
NE08A-Binfo0.8 ± 0.051.5 mm
NE09A-Binfo0.9 ± 0.051.7 mm
  • 青いInfoアイコンをクリックすると透過率のグラフをご覧いただけます。
  • ARコーティングを行う前に633 nmで測定
  • 値は典型値です。 実際のNDフィルタの厚さは、製造時のガラスロットの光学濃度によります。
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
NE01A-B Support Documentation
NE01A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.1
¥11,885
Today
NE02A-B Support Documentation
NE02A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.2
¥11,885
Today
NE03A-B Support Documentation
NE03A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.3
¥12,325
Today
NE04A-B Support Documentation
NE04A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.4
¥11,885
Today
NE05A-B Support Documentation
NE05A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.5
¥11,885
Today
NE06A-B Support Documentation
NE06A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.6
¥11,885
Today
NE07A-B Support Documentation
NE07A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.7
¥11,885
7-10 Days
NE08A-B Support Documentation
NE08A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.8
¥11,885
7-10 Days
NE09A-B Support Documentation
NE09A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 0.9
¥11,885
7-10 Days
NE10A-B Support Documentation
NE10A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD:1.0
¥12,325
Today
NE13A-B Support Documentation
NE13A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 1.3
¥11,885
Today
NE15A-B Support Documentation
NE15A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 1.5
¥11,885
7-10 Days
NE20A-B Support Documentation
NE20A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 2.0
¥12,325
Today
NE30A-B Support Documentation
NE30A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 3.0
¥11,885
Today
NE40A-B Support Documentation
NE40A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 4.0
¥11,885
Today
NE50A-B Support Documentation
NE50A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 5.0
¥11,885
Today
NE60A-B Support Documentation
NE60A-BØ25 mm Absorptive Neutral Density Filter, ARC: 650-1050 nm, SM1-Threaded Mount, OD: 6.0
¥11,885
Today