高速デジタルトランスミッター(光信号送信機)、強度変調
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11043_ReferenceTransmitters_4.jpg)
- Digital Reference Transmitters for 12.5 or 40 Gb/s Bit Rates
- Integrated Limiting RF Amplifier and Modulator with Bias Control
- Integrated C-Band Tunable, L-Band Tunable, or 1310 nm Laser
- Support High-Speed RZ, NRZ, and OOK Modulation Applications
MX40B
40 Gb/s Digital Reference Transmitter
Internal C-Band Tunable Laser
MX10B-LB
12.5 Gb/s Transmitter
Internal L-Band Tunable Laser
15 Gb/s Eye Diagram from the MX10B
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
すべての光トランスミッタ(強度変調)には下記が含まれます。
- マッハツェンダ強度変調器
- バイアスコントローラ、手動ならびに全自動モード付き
- RF増幅器
- Cバンド波長可変レーザ、Lバンド波長可変レーザ、1310 nmの固定波長レーザのいずれかを内蔵(850 nmの固定波長レーザに変更したい場合には 当社 までお問い合わせください)。
- 可変光減衰器(VOA)による自動または手動出力制御
Key System Specificationsa | |||
---|---|---|---|
Item # | MX10B Series | MX40B Series | |
Amplifier Type | Digital (Limiting) | ||
Bit Rate (Maximum) | 12.5 Gb/s | 40 Gb/s | |
Internal Laser Wavelength | C-Band, L-Band, 1310 nmb | ||
Internal Laser Output Power (Typ.) | 13.5 dBm | ||
External Input Laser Wavelength Rangec | 1250 nm - 1610 nm | ||
Amplifier RF Output Swing (User-Adjustable) | 3 V to 7 V | ||
Low Frequency Cutoff | 100 kHz | ||
RF Amplifier Gain | 34 dB | 30 dB | |
RF Optical Extinction Ratio | 13 dB (Typical Maximum) | ||
Modulator Type | Intensity |
特長
- ターンキー式のトランスミッタ
- デジタル(制限)RF増幅器
- 消光比は調整可能
- レーザ、強度変調器、光パワー制御用可変光減衰器(VOA)内蔵
- ループバックケーブルが外部にあるため、外部入力光源の導入など構成のカスタマイズが容易
- タッチパネルによる制御や、USBまたはRS-232接続による遠隔制御が可能
- カスタム構成も承ります。当社までご連絡ください。
当社のオールインワン式デジタルトランスミッタは、入力信号に忠実に増幅動作するRF増幅器により駆動されるLN(ニオブ酸リチウム、LiNbO3)変調器をベースにしています。光ファイバーシステムのテストや測定用に設計されています。ユーザ設定が可能なこちらのシステムは、フル機能バイアスコントローラ付きマッハツェンダ強度変調器、波長可変または固定波長レーザ、RF増幅器、可変光減衰器が内蔵されています。
こちらのページの光トランスミッタでは、出力電圧振幅が調整可能な高利得増幅器が使用されています。これらの機器は、研究・開発用途や製造環境で最大12 Gb/s (MX10Bシリーズ)または40 Gb/s (MX40B シリーズ)のビットレートを必要とするデジタルの用途に適しています。 どちらのシリーズもRZ(return-to-zero)、NRZ(non-return-to-zero)、OOK(on-off keying)を含む多くのバイナリ変調フォーマットに適しています。
利得増幅器は高利得のため、光トランスミッタは幅広い範囲の入力電圧に対応可能です。これらのデバイスでは利得は常に一定に保持されており、変調器への出力電圧振幅のみが調整できます。そのため変調器から出力される光信号の消光比が制御できます。アイクロッシングポイントも調整可能で、アイトランジションの微調整ができます。
内蔵レーザ
各強度トランスミッタには通信グレードのレーザが内蔵されています。CバンドレーザとLバンドレーザは、ITU 50 GHzグリッド上で調整可能で、周波数オフセットの機能により1 MHz毎に±30 GHzの微調整チューニングが可能です。波長を安定化させるディザ機能はどちらの内蔵波長可変レーザにも付いてきます(詳細については「動作」タブをご覧ください)。 すべての光トランスミッタには1310 nm固定波長レーザも内蔵可能です。850 nm固定波長レーザ内蔵のデジタルトランスミッタもご要望によりご提供しています(当社までお問い合せください)。光入力には1250 ~1610 nmの外部光源もご使用いただけます。
システム接続
レーザ入力ポートは、偏波保持ファイバを使用し、スロー軸(コネクタ-キーにアライメント)に合わせた直線偏光を入射します。最大20 dBm(100 mW)の入力パワーに対応可能です。ファイバ端はFC/PCコネクタです。増幅RFポートはSMAまたは2.92 mm (K)のコネクタ付きです(デバイスのビットレート応答によります)。詳細については「前面&背面パネル」をご使用ください。
当社ではこれらのトランスミッタをシステムに組み込むためのマイクロ波ケーブルやアダプタも取り揃えております。
制御
こちらの光トランスミッタは2通りの方法で制御できます。最もシンプルな方法はタッチパネルの使用で、機器のすべての機能が制御可能です。これらの機器は背面パネルにあるRS-232またはUSBポートを介してリモート制御も可能です。「動作」タブでは、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)ならびにカスタマイズ可能な機能について説明しています。また、リモート操作用ユーザーガイドと、ダウンロード可能なリモート操作用ソフトウェアツール(「ソフトウェア」タブ参照)をご提供しています。
当社では最高速度65 GHzのリニア(アナログ)トランスミッタや、位相変調をベースにしたトランスミッタもご用意しております。「セレクションガイド」タブでは当社の光トランスミッタすべてのラインナップがご覧いただけます。
![Linear Reference Transmitter Eye Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_MX40B_VoltageIOCurves_A1-450.gif)
Click to Enlarge
MX10BとMX40Bシリーズの制限増幅器は高利得で0.1 V毎に出力振幅が調整可能です。
System Specifications | |||
---|---|---|---|
Series | MX10B Series | MX40B Series | |
Amplifier Type | Digital (Limiting) | ||
Usable Bandwidth | 12.5 Gb/s | 40 Gb/s | |
Internal Laser | Three Options - See Table Below | ||
External Lasera | Wavelength Rangeb | 1250 nm - 1610 nm | |
Optical Input Power | 20 dBm (Max); 22 dBm (Absolute Max) | ||
Optical Output Powerc | 8.5 dBm at 1550 nm 6.5 dBm at 1310 nm | ||
Power Calibration Points | 1310 nm, 1550 nm, and 1590 nm | ||
RF Optical Extinction Ratio | 13 dB (at 12.5 Gb/s) | 13 dB (at 40 Gb/s) | |
Modulator Type | Intensity | ||
Modulator Drive Voltage (Vπ) | 5.5 Vpp | ||
Optical Insertion Loss | 5 dB (1550 nm); 7 dB (1310 nm) | ||
Small Signal Bandwidthd | 7 GHz | 20 GHz | |
Low Frequency Cutoff | 100 kHz | ||
Electrical Return Loss | -10 dB (Any RF Port, Typical) | ||
Amplifier RF Input (Digital Mode) | 400 mVpp (Typical) 3.5 Vpp (Max) 4 Vpp (Absolute Max) | 400 mVpp (Typical) 4 Vpp (Max) 6 Vpp (Absolute Max) | |
RF Amplifier Gain | 34 dB | 30 dB |
Internal Laser Specificationsa | |||
---|---|---|---|
Item # Suffix | N/A | -LB | -1310 |
Laser Type | C-Band Tunable | L-Band Tunable | Fixed Wavelength |
Wavelength Range | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm |
Frequency Range | 191.50 - 196.25 THz | 186.35 - 190.95 THz | - |
Optical Output Power | 13.5 dBm | 13.5 dBm | 13.5 dBm |
Frequency Accuracy | ±1.5 GHz | ±1.5 GHz | - |
Tuning Resolution | 50 GHz | 50 GHz | N/A |
Fine Tuning Resolution | 1 MHz | 1 MHz | N/A |
Tuning Speed (Between Wavelengths) | 10 s | 10 s | N/A |
Fine Tuning Range | ±30 GHz | ±30 GHz | N/A |
Side Mode Suppression Ratio | 55 dB | 55 dB | 35 dB (Min) |
Optical Signal Noise Ratio | 60 dB | 60 dB | - |
Intrinsic Linewidth | 10 kHz | 10 kHz | 2 MHz |
Relative Intensity Noise | -145 dB/Hz (Max) | -145 dB/Hz (Max) | - |
Back Reflection | -14 dB (Max) | -14 dB (Max) | - |
Polarization Extinction Ratio | 18 dB (Min) | 18 dB (Min) | 20 dB |
Power Monitor and VOAa Specifications | ||
---|---|---|
Power Monitor Accuracyb | ±0.5 dBm at 1550 nm | |
Power Monitor Resolutionb | 0.01 dBm | |
Power Monitor Insertion Loss | 0.1 dB (Typical) per Monitor | |
VOA Attenuation Range | 1 dB - 20 dB | |
VOA Response Time | 1 s |
Power and Environmental Specifications | ||
---|---|---|
Parameter | Min | Max |
Main AC Voltage | 100 VAC | 250 VAC |
Power Consumption | - | 60 VA |
Line Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
Operating Temperature | 10 °C | 40 °C |
Storage Temperature | 0 °C | 50 °C |
Humiditya | 5% Relative Humidity | 85% Relative Humidity |
システムの概要
こちらのデジタルトランスミッタは、レーザ光源とLN(ニオブ酸リチウム、LiNbO3)強度変調器の両方が内蔵されています。必要な外部入力はただ1つ、Amplifier RF INポートへの信号源のみです。Laser Inポートには内部レーザまたは外部レーザ光源のどちらでも接続可能です(下図の左下をご参照ください)。こちらのポートには偏波保持ファイバを接続し、機器の前面パネルで提示されているスロー軸に沿った直線偏光を入力します。光パワーは3か所(Monitor 1、Monitor 2、Monitor 3)でモニタされ、バイアスならびに出力制御を行います。このパワー値はI/Oポートでも得られます。Monitor 1はレーザ入力部、Monitor 2は変調器出力部、Monitor 3は最終的な光出力部にあります。
![Reference Transmitter Block Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Reference_Transmitter_Block_Diagram_D3-1000.jpg)
高速デジタルトランスミッタの内部構造図
機器制御
すべての機能はグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)で制御可能です。抵抗膜方式のタッチパネルディスプレイは指で押してもプラスチックスタイラスペンでタップしても反応します。スクリーン上の矢印ボタンの代わりに本体の前面パネルに付いているノブを回して、設定値を素早く変更することもできます。ノブは(カチッというまで)押すことにより新しい設定値が確定します。また機器は背面パネルのコネクタを介して送られるシリアルコマンドでも駆動可能です。
MX10Bシリーズのホーム画面は図1でご覧いただけます。 画面は3つのメインセクションに分かれています。
![Digital Reference Transmitter Main Menu](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_Main_Menu_300.jpg)
Click to Enlarge
図1: MX10Bシリーズのホーム画面(MX40Bシリーズも同じ)
- 左欄
- ボタンが各機能のオンオフ状態を示しています。
- オンオフの切り替えはボタンをタップしてください。
- 中央欄
- 各制御機能の現在の動作パラメータを示しています。
- この欄をタップすると各機能の設定ページが表示されます。
- 右欄
- 様々なユーティリティやヘルプ機能にアクセスするボタンです。
- 現システム設定を見たり、カスタマイズする場合にタップしてください。
中央各欄の右上に表示される緑の点は、機能が安定していることを示します。この点は、まだ十分に安定化されていない段階では点滅します。
GUIで設定可能な機能や制御値は下記で詳しく説明しています。
レーザ設定とシステムの波長設定
![Reference Transmitter System Wavelength Selection Screen](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MBX_System_Wavelength_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図3:システムの波長選択画面
![Reference Transmitter Laser Settings GUI](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX65E_Laser_Settings_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図2:レーザの設定画面
図2のレーザの設定画面はホーム画面から直接アクセスできます。各機器には、ITU 50 GHzグリッド上で調整が可能なCバンドまたはLバンド通信レーザ、あるいは1310 nm固定波長レーザが内蔵されています。内蔵レーザは850 nm固定波長レーザに変更が可能です。詳細については当社までお問い合わせください。CバンドとLバンドレーザは微調整チューニング用周波数オフセット機能もサポートしており、周波数を1 MHz 単位で-30 GHz~+30 GHzで微調整可能です。ITUチャネル波長が目盛として使用されています。矢印ボタンでご希望の波長を選択してください。
こちらの画面では波長の安定化にディザ機能(CまたはLバンドレーザのみ)の使用の有無も選択できます。ディザ機能をオフにすると位相ノイズと強度ノイズが低減します(「仕様」タブで代表的なグラフがご覧いただけます)。ただし、オフにすることにより時間とともに波長が若干ドリフトする可能性があります。外部レーザを使用する場合、ホーム画面のLASERボタンをタップして内蔵のレーザをオフにします。
外部レーザを使用する場合、パワーモニタの校正値の変更が必要となる可能性があります。こちらの機器は1250 nm~1610 nmの波長範囲で使用可能ですが、校正値は1310 nm、1550 nm、1590 nmの3つの波長でご用意しております。これらの3つの波長はOバンド、Cバンド、Lバンドの中心波長です。デフォルトの校正範囲は内部レーザの波長範囲に相当します。この波長範囲外で動作させる場合、ホーム画面のMENUボタンをタップしてパワーモニタの校正値を変更してください。図3で示される「System Wavelength」を選択し、使用しているレーザ光源に1番近い波長にパワーモニタの校正波長を設定します。
![Reference Transmitter Digital Amplifier Voltage In vs. Voltage Out](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_MX40B_VoltageIOCurves_A1-350.gif)
Click to Enlarge
図5:MX10BとMX40Bシリーズの制限増幅器は高利得で0.1 V毎に出力振幅が調整可能です。
![Reference Transmitter Digital Amplifier Settings Screen](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_Amplifier_300.jpg)
Click to Enlarge
図4:MX10BとMX40BシリーズのデジタルRF増幅器設定画面
制限RF増幅器
MX10BとMX40Bシリーズで使用されている増幅器は一定の出力電圧振幅に達した後、出力が制限される特性があります。これにより2つのレベルのデジタル信号がよりきれいに伝達されます。また、ピーク-ピーク出力振幅を調整し、出力信号の消光比を制御することも可能です。これらの制御は図4の増幅器設定画面からアクセスできます。図5では入力信号と出力信号の関係性を示しています。小信号では利得が高いですが、信号レベルが増加すると出力信号の振幅は選択された設定値に制限されます。
小さい入力信号(増幅器のリミット値手前)では、機器のアナログモードでの動作が可能です。アナログモードでは、線形利得領域が最大となるように、出力振幅は自動的に最大値に設定されます。なお、このモードは増幅器が飽和しない程度に入力信号の振幅を小さく維持したときのみ機能します。詳細についてはマニュアルをご参照ください。
アイクロッシングポイントはデジタルモード、アナログモードのどちらの動作でも調整が可能です。0の設定値ではクロッシングは50%、信号の最大値と最小値の間の中間点に相当します。-100の設定値でのクロッシングは35%、+100の場合は65%を示します。
変調器バイアスコントローラ
![Intensity Modulator Bias Control Settings](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MBX_Bias_Settings_Screen_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図7:バイアス設定画面
![LiNbO3 EO Modulator Transmission Function](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Modulator_Transmission_D1-300.gif)
Click to Enlarge
図6:強度変調器のバイアスポイント。Vπは半波長電圧。
バイアスコントローラのモードは4つあり、全自動動作または手動動作があります。4つの内Peak、Quadrature、Nullの3つの自動動作モード領域は、図6の変調伝達関数グラフを参照してください。これらのモードの1つが選択されると、変調器がそれぞれのバイアス設定値を維持するため、ディザトーンが使用されます。ディザトーンは、温度変動に敏感な変調器で経時的に起こるドリフトを補償することにより、安定したバイアス設定値を維持するロックインアプローチの一部です。ディザトーンは1~10 kHzの周波数の間で設定でき、トーンの振幅も選択できます。Quadratureモードでは正または負の勾配のどちらでも動作が可能です。
ディザレス、かつ自動でバイアス値の維持が必要な用途には、Constant Ratio(比率一定)モードを使用できます。図7にある画面右のMAN機能をタップし、比率と勾配値を設定することにより有効になります。こちらのモードではMonitor 1とMonitor 2の強度値の比率が設定値で維持されるようバイアス電圧を調整します。勾配設定では変調器の電圧増加による光出力の増加または減少の選択ができます。
一定バイアスで、ディザトーンなしに短時間動作させる場合に便利です。固定バイアス電圧を適用する方法は2つあります。Quadrature、Peak、Nullのいずれかのモードで動作させる場合、Ditherの値をタップすることでオンとオフが切り替えできます。ディザがオフの場合、固定バイアス電圧は自動バイアス電圧時の直近の電圧値で維持されます。これにより、ディザトーンなしで、素早く測定することが可能です。その際、変調器は一般的な変調器伝達関数の設定値でバイアスされています。Constant Biasモードは、Mode部分をタップし、続けて画面右のMAN機能ボタンをタップすることによりアクセスできます。このページでは自動のConstant Ratioまたは固定電圧のConstant Biasモードを有効にし、設定します。
可変光減衰器(VOA)
![Reference Transmitter Variable Optical Amplifier Settings](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_VOA_300.jpg)
Click to Enlarge
図8: VOA設定画面
VOAは変調後の光出力を調整、安定化させる手段です。図11で示しているVOA設定画面では2つの動作モードがあり、どちらかを選択し、パラメータを調整します。Constant Attenuation(減衰量一定)モードでは、外部変調器からの光を入力するポートと最終的に光が出力されるポート間の光減衰量が固定され、VOAの入力部でのパワー変動がそのまま出力に反映されます。Constant Output Power(出力一定)モードでは、最終的な光出力は、入力の変動とは関係なく一定に保持されます。このモードではVOAを光パワーの安定器として効果的に利用することができます。画面右のStepのボタンをタップすることにより、矢印を使用して設定値の増減を行う際のステップサイズを変更することができます。
VOA設定画面からすべてのページで適用される光パワーやパラメータの単位を選択することもできます。光パワー値の単位の選択(mWまたはdBm)は、Power Unitsの欄でお選びください。
背面パネル
背面パネルにはレーザのインターロックやパワーモニタ用の端子、RS-232ならびにUSBポートなどがあり、安全性やユーティリティのための機能が利用できます。USBインターフェイスは、現時点では当社ウェブサイトでご提供しているファームウェアをアップグレードする際にのみ使用します。将来のファームウェアではトランスミッタの機能をリモート操作できるようにする予定です。
すべてのユニットは、インターロックコネクタをショートした状態で出荷されるため、通常は箱から出してすぐにお使いいただけます。 インターロック機能を使用するには、2.5 mmプラグをリモートインターロックスイッチにつなぎ、それを短絡用プラグに替えて背面パネルのインターロックジャックに差し込みます。この機能の電気的な仕様はマニュアルに記載されています。マニュアルをご覧になるには下記の赤いアイコン()をクリックしてください。
前面パネル
![MX10B Reference Transmitter Front Panel](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_Front_View_A2-450.jpg)
Click to Enlarge
高速光トランスミッタMX10Bシリーズの前面パネル
![MX40B and MX35E Reference Transmitter Front Panel](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX40B_Front_View_A2-450.jpg)
Click to Enlarge
高速光トランスミッタMX40Bシリーズの前面パネル
Front Panel of the MX10B Series | |
---|---|
Callout | Description |
1 | Touchscreen Display and Control |
2 | Value Adjustment Knob |
3 | Key Switch and Indicator Light for Internal Laser |
4 | Earth Ground Port for ESD Wrist Strap Banana Plug |
5a | Laser Out for Internal Laser Source, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector (Narrow Key) |
6a | Laser In to Modulator, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector (Narrow Key) |
7b | Optical Out: Final Output from Modulator, FC/PC Connector (Narrow Key) |
8 | Amplifier Out: Signal from Internal Amplifier, SMA Female |
9 | Modulator RF In: Signal to Modulator, SMA Female |
10 | Amplifier RF In: Signal Input to Amplifier, SMA Female |
11 | On/Standby Button |
Front Panel of the MX40B Series | |
---|---|
Callout | Description |
1 | Touchscreen Display and Control |
2 | Value Adjustment Knob |
3 | Key Switch and Indicator Light for Internal Laser |
4 | Earth Ground Port for ESD Wrist Strap Banana Plug |
5a | Laser Out for Internal Laser Source, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector |
6a | Laser In to Modulator, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector |
7b | Optical Out: Final Output from Modulator |
8 | Amplifier RF In: Signal Input to Amplifier, K™ Female |
9 | On/Standby Button |
背面パネル
![Reference Transmitter Back Panel](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_Back_View_A2-450.jpg)
Click to Enlarge
背面パネルの構成は全ての強度変調型光トランスミッタで同じです。
Back Panel of all Reference Transmitters | |
---|---|
Callout | Description |
1a | I/O Control Port Outputs from Three Integrated Power Monitors |
2 | Laser Interlock Jack |
3a | RS-232 Control Port |
4 | USB Port (Type B) |
5 | AC Power Cord Connector |
6 | Fuse Tray |
7 | AC Power Switch |
DB15 I/Oコネクタ
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX_Transmitter_DB15_D2-200.gif)
I/Oコネクタは、3つのパワーモニタからのアナログ信号を出力します。
Pin | Description | Pin | Description |
---|---|---|---|
1 | Power Monitor 1 | 9 | Analog Ground |
2 | Power Monitor 2 | 10 | Analog Ground |
3 | Power Monitor 3 | 11 | Reserved for Future Use |
4 | Reserved for Future Use | 12 | Reserved for Future Use |
5 | Analog Ground | 13 | Monitor 1 Gain Indicator |
6 | Analog Ground | 14 | Monitor 2 Gain Indicator |
7 | Analog Ground | 15 | Monitor 3 Gain Indicator |
8 | Analog Ground | - | - |
RS-232コネクタ
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX_Transmitter_RS-232_D2-200.gif)
RS-232コネクタはリモート操作に対応するために付属しています。
Pin | Description |
---|---|
1 | Not Connected |
2 | RS232 Input |
3 | RS232 Output |
4 | Not Connected |
5 | Digital Ground |
6 | Not Connected |
7 | Not Connected |
8 | Not Connected |
9 | Not Connected |
USB B型コネクタ
![USB type B](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/USBTypeB150px.gif)
USBコネクタは今後ファームウェアのアップグレードにより、リモート操作に対応するために付属しています。
![High-Speed Reference Transmitter](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/High-Speed_Optical_Transmitter_A4-400.jpg)
Click to Enlarge
各光トランスミッタの底面のアクセント照明は、色のカスタマイズ、またはオフにすることが可能です。
光トランスミッタには下記が含まれます。
- 光トランスミッタ本体
- 日本国内対応の電源ケーブル(写真に掲載されていません)
- 偏波保持ファイバーループバックケーブル
- SMAコネクタ付きRFループバックケーブル(MX10Bのみ、写真に掲載されていません)
- 前面パネル用のインターロックキー
- 2.5 mmインターロックピン(背面パネルに取り付け済み、写真に掲載されていません)
- 1.25 A、250 VACヒューズ(写真に掲載されていません)
- USB A型-B型ケーブル、長さ1.8 m(写真に掲載されていません)
![Screen Capture of the Remote Control Tool Software](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/TLX_Series_Remote_Control_Tool_Laser_A2-400.jpg)
Click to Enlarge
遠隔制御ツールのGUI
光トランスミッタMX10BならびにMX40Bシリーズ用ソフトウェア
シリアルコマンドを使用した光トランスミッタの遠隔制御
MX10BならびにMX40Bシリーズに送られたシリアルコマンドは内部レーザ、RF増幅器、内蔵変調器のバイアスコントローラ、そして可変光減衰器(VOA)の制御と、一般的なシステムパラメータの設定が可能です。 コマンドはあらゆるOSのPCから光トランスミッタの背面パネルにあるRS-232ポートに送信できます PCのOSがWindows® 7またはそれ以降のバージョンの場合、シリアルコマンドは光トランスミッタの背面パネルにあるUSBポートに送信できます。光トランスミッタの遠隔制御中も、タッチパネルはアクティブになっています。PCと光トランスミッタとの接続方法やシリアルコマンドセットならびに各コマンドについての説明はRemote Control User Guide(遠隔制御の利用ガイド)をご参照ください。
光トランスミッタのデモンストレーション用のGUIベースのアプリケーション
光トランスミッタのデモンストレーション用のGUIベースのアプリケーションソフトウェア(ダウンロード可能)では、試験やデモを実施したり、別のシリアルコマンドの使用を検討したりすることができます。このプログラムは光トランスミッタを遠隔操作する際には必要ありません。ボタンをクリックするとレーザ光源との接続が確立し、コマンドが送られます。光トランスミッタに送られたコマンドにより光トランスミッタが応答し、ステータス情報のメッセージがボタンの下にある3つの長方形のフィールドに記録されます。詳細については、Remote Control User Guide(遠隔制御の利用ガイド)をご参照ください。このプログラムはカスタムプログラム開発のベースとして使用できます。ソースコードをご希望の際は当社までご連絡ください。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
特注&製品組み込み用途(OEM用途)について
ご用意している標準品や設定機能がご希望の用途に合致しない場合は、当社までご相談ください。特注品や製品組み込み用途(OEM用途)のご要望に対応いたします。
デモ機の貸出し
こちらの製品のデモ機をご希望の場合は、当社までご相談ください。現在国内にデモ機がない場合でも対応させていただきます。
![MX40B with cover removed](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX40B_CoverOff_A1-450.jpg)
Click to Enlarge
デジタルトランスミッタMX40B
設計、製造および試験
当社の超高速オプトエレクトロニクスのチームは、最大周波数応答110 GHzまでの様々なフォトニクス用途向けの高速コンポーネントおよび機器の設計、開発、製造を行っています。RF/マイクロ波の設計や光学素子、光ファイバ、オプトメカニクスの設計、混合信号を用いた電子機器などに関する専門知識を生かし、高速フォトニクスの分野において多岐にわたる実績を積んで参りました。20,000点以上の製品を手がける垂直統合型企業の1部門として、数多くの機器の販売およびサポートを行い、今後もさらに取扱い製品の幅を広げていく予定です。
当社の標準品および特注品のラインナップには光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、光受信機、パルスレーザ、可変光減衰器、そして様々なアクセサリが含まれます。これ以外の特注品やOEM製品の設計、製造に関するご要望もお待ちしております。当社では主に以下の項目についてご対応可能です:
- 70 GHzまでのディテクタおよび光受信機の設計
- 110 GHzまでの光トランスミッタの設計
- RF/マイクロ波の設計およびシミュレーション
- 光ファイバおよびフォトニクスサブアセンブリの設計
- 110 GHzまでの高速試験
- マイクロアセンブリおよびワイヤーボンディング
- マイクロ波モジュールのハーメティックシール
- ファイバ融着接続
- 特注レーザ刻印
- 品質試験
特注品および標準品の概要
当社の標準品のラインナップには、光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、パルスレーザ、ならびにアクセサリが含まれます。これ以外にも、受信機などの関連製品や標準品のカスタマイズも取り扱い可能です。以下のセクションでは、当社で対応可能な特注品および標準品(内蔵型から部品レベルまで)についての概要を記載しています。
光学装置
幅広いご要望に応えるため、当社では光学装置を部品レベルからご用意しています。トランスミッタには、波長可変レーザ、ドライバ増幅器およびバイアスコントローラ付き変調器、フル制御の光出力機能、直感的なタッチパネルが内蔵されています。波長可変レーザ、変調器ドライバ、変調器バイアスコントローラは個別にご購入いただけます。以下の機器にはフル遠隔制御機能が付いており、PCから送られるシリアルコマンドを用いて対応可能です。
- 110 GHzまでの光トランスミッタ
- リニア(アナログ)およびデジタルトランスミッタ
- 110 GHzまでの電気-光(EO)変換機
- 変調器ドライバ
- 変調器用バイアスコントローラ
- CおよびLバンド波長可変レーザ
内部レーザ光源、動作波長範囲、光ファイバのタイプ、増幅器のタイプなどのカスタマイズも承ります。
光コンポーネント
当社の特注品および標準品の光コンポーネント製品には、モジュール設計とハーメティックシール機能が採用されています。50 GHzまでの周波数応答を有するディテクタや、40 GHz以上で動作する光受信機の開発も行っています。また、関連する製品として、ご要望に応じてカスタマイズ可能な増幅モジュールや、可変光減衰器、マイクロ波ケーブル、ケーブル用アクセサリもご用意しています。
- 50 GHzまでのハーメティックシール付きディテクタ
- 40 GHzまでの光ファイバ用受信機
- 増幅モジュール
- 可変光減衰器
- マイクロ波ケーブルおよびアクセサリ
シングルモードおよびマルチモードファイバ(該当品のみ)、時間または周波数領域での駆動用に最適化されたディテクタなどのカスタマイズも承ります。
自由空間用機器
当社の自由空間用機器には、周波数応答が1 GHz程度のディテクタやパルスレーザが含まれます。様々な幅のナノ秒パルスレーザを発生させるパルスレーザを、幅広い波長と出力パワーのモデルでご用意しております。ユーザ設定可能な繰返し周波数およびトリガ入出力信号が柔軟性を向上させ、電子ディレイライン製品によって実験中に複数のレーザを同期させることができます。当社の標準品のパルスレーザにゲインスイッチングデバイスを適用すると、100 ps領域までのパルスを発生させることもできます。
- パルス幅10 ns(固定)のパルスレーザ
- パルス幅および繰返し周波数を変更可能なパルスレーザ
- NPLシリーズのパルスレーザを同期する電子遅延装置
- 増幅ディテクタ
発光波長、光出力パワー、サブナノ秒のパルス幅など、パルスレーザのカスタマイズも承ります。
Posted Comments: | |
akg
 (posted 2018-12-27 01:24:09.213) I have one more query on MX40B. Is this possible to have it with higher extinction
ratio. The mentioned specs are 13dB (Typical Maximum) and I am looking for extinction
ratio of around 40dB. What is the maximum guaranteed extinction ratio that can be
supported by Thorlabs? Request you to confirm the same. YLohia
 (posted 2018-12-27 10:27:20.0) The limitation on extinction ratio for the MX40B is the lithium niobate intensity modulator. Our standard modulators only guarantee an extinction ratio of 13dB. It may be possible to get a higher extinction-ratio modulator, but ~40dB may be hard to do. Please email techsupport@thorlabs.com for future requests on customizations. akg
 (posted 2018-10-21 23:10:53.867) Hello,
My understanding is that the Amplifier RF input is single ended. I hope my understanding is correct. I raised this query because the specifications mentioned "Amplifier RF Input" as peak to peak.
regards
Atul YLohia
 (posted 2018-10-22 12:43:12.0) Hello again Atul, the definitions that we’re using for the two terms in question are:
Single Ended: The amplifier takes a single 50 Ohm input. This is in contrast to a differential input signal, which would be two 50 Ohm inputs that are positive and negative (inverting and non-inverting inputs).
Voltage Peak to Peak: This references a measurement of the amplitude of the signal, as contrasting with Vrms or Vamp
The MX40B has a single input, whose nominal and maximum input RF voltages we specify as a peak to peak voltage. akg
 (posted 2018-09-18 01:27:14.563) Hello,
In my application I want to connect MX40B optical output (modulated) to the optical input of MX40C. Can I get MX40B with Polarization Maintaining Fiber Output which can be connected with MX40C PMF input. YLohia
 (posted 2018-09-18 08:21:48.0) Hello, you can use a single mode PM fiber (FC/PC connectorized) to connect the Optical Out port of the MX40B to the Laser In port of the MX40C. You can use the fiber supplied with the MX40C to do this. Alternately, if you require a longer length of fiber, please use our online custom fiber patch cable configuration tool here (https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=2410) to select your custom length for the PM1550-XP fiber. akg
 (posted 2018-09-14 01:25:31.027) Hello,
I want to know how the linewidth of the laser inside MX10B/MX40B compare with that of Thorlab's SFL1550S. Which of the laser is better from linewidth perspective. From the data sheet the maximum linewidth for MX10B/MX40B and SFL1550S are 15KHz and 100KHz. Is the definition for the linewidth used in both the cases identical and laser of MX10B/MX40B better than that of SFL1550S? Please confirm. YLohia
 (posted 2018-09-17 11:07:53.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. As far as linewidth goes, the laser in MX10B/MX40B would be smaller. The linewidth in both cases is characterized by the full width half max (FWHM). The 15 kHz and 100 kHz are the absolute max specs -- typically, the linewidth for both are better (~10 kHz and 50 kHz, respectively). |
用途に応じて光トランスミッタをお選びください。
- 表の1番左の欄ではシステムの種類がお選びいただけます。
- 右の欄ではご希望の仕様を選んでいきます。
- Base Item #の行まで進んだ後は、レーザの種類を選びます。Base Item #の末尾にレーザの種類を付け足すとシステムの型番になります(例:MX40B-1310)。
Start Here | Follow the Table to the Right and Choose From These Options | Find Your System Here | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulator Type | Primary Application | Modulation Format | Speed | RF Input | Base Item # | Item # Suffix: Laser Type |
Amplitude | Time Domain / Eye Diagram | Linear / 4-Level PAM4 | 32 GBaud | Differential | MX35D | No Suffix: C-Band Tunable Laser -LB: L-Band Tunable Laser -1310: 1310 nm Fixed Laser -850: 850 nm Fixed Lasera,b |
Single Ended | MX35E | |||||
56 GBaud | → | MX65E | ||||
Digital / 2-Level NRZ / OOK | 10 Gbps | → | MX10B | |||
40 Gbps | → | MX40B | ||||
56 Gbps | MX50E | |||||
56 Gbps | → | MX65E | ||||
Frequency Domain / VNA | → | 40 GHz | → | MX40G | ||
70 GHz | → | MX70G | ||||
110 GHz | → | MX110G | ||||
Phase | → | → | 10 Gbps | → | MX10C | |
40 Gbps | → | MX40C |
ご希望の光トランスミッタの特長に応じてお選びください。
Transmitter Instruments and Tunable Lasers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Speed | Internal Laser | Internal Modulator (Type) | RF Amplifier (Type) | Bias Controller | Variable Optical Attenuator (VOA) | Block Diagram |
Automatic Bias Controller | |||||||
MBX (770 - 980 nm) | N/A | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
MBX2 (1250 - 1610 nm) | N/A | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Tunable Telecom-Grade Laser Sources | |||||||
TLX1 | N/A | C-Band, Tunable | - | - | - | ![]() | ![]() |
TLX2 | N/A | L-Band, Tunable | |||||
High-Speed Modulator Drivers | |||||||
MX10A (1250 - 1610 nm) | 12.5 Gb/sa | - | - | Digital | ![]() | ![]() | ![]() |
MX40A (1250 - 1610 nm) | 40 Gb/sa | ||||||
High-Speed Optical Transmitters | |||||||
MX10B | 12.5 Gb/sa | C-Band, Tunable | Intensity | Digital | ![]() | ![]() | ![]() |
MX10B-LB | 12.5 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX10B-1310 | 12.5 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX10C | 12.5 Gb/sa | C-Band, Tunable | Phase | Digital | - | ![]() | ![]() |
MX10C-LB | 12.5 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX10C-1310 | 12.5 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX35E | 35 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | Linear | ![]() | ![]() | ![]() |
MX35E-LB | 35 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX35E-1310 | 35 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX35D | 35 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | Linear with Differential Input | ![]() | ![]() | ![]() |
MX35D-LB | 35 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX35D-1310 | 35 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX40B | 40 Gb/sa | C-Band, Tunable | Intensity | Digital | ![]() | ![]() | ![]() |
MX40B-LB | 40 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX40B-1310 | 40 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX40C | 40 Gb/sa | C-Band, Tunable | Phase | Digital | - | ![]() | ![]() |
MX40C-LB | 40 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX40C-1310 | 40 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX50E-850 | 50 GHzb | 852 nm, Fixed | Intensity | Linear | ![]() | ![]() | ![]() |
MX65E | 65 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | Linear | ![]() | ![]() | ![]() |
MX65E-LB | 65 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX65E-1310 | 65 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
E-O Converters for VNA Applications | |||||||
MX40G | 40 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | ![]() |
MX40G-LB | 40 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX40G-850 | 40 GHzb | 850 nm, Fixed | |||||
MX40G-1310 | 40 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX70G | 70 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | |
MX70G-LB | 70 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX70G-1310 | 70 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX70G-DB1 | 70 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | ![]() |
1310 nm, Fixed | |||||||
MX110G | 110 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | ![]() |
MX110G-1310 | 110 GHzb | 1310 nm, Fixed |
当社が取り揃えている様々なトランスミッタの概要を説明し、表にまとめています。こちらの製品シリーズはすべて同様のインターフェイスと共通の遠隔操作コマンドセットを採用しています。
自動バイアスコントローラ
当社の自動バイアスコントローラは、信号速度に関わらずあらゆるLN強度変調器のDCバイアス電圧と光出力を精密に制御します。自動バイアスコントローラは、外部接続のレーザ、強度変調器、信号源、RF増幅器を使用するカスタムのセットでの使用に適しています。
チューニング可能な通信グレードのレーザ光源
これらのチューナブルレーザの帯域はCバンドまたはLバンドで、線幅(典型値)は10 kHzです。周波数のディザ機能はレーザ波長の安定化をもたらします。そして、内蔵の可変光減衰機(VOA)が光出力を制御します。これらのレーザはITU周波数グリッドで50 GHz間隔でチューニングが可能で、さらに1 MHz単位のチューニング機能もあります。
高速変調器ドライバ
外部からLN変調器を制御可能な変調器ドライバは、1250 nm~1610 nmの動作波長範囲に対応します。変調器ドライバには、振幅とアイクロッシングを制御するRF増幅器が内蔵されており、外部の駆動信号源に対応します。自動バイアスコントローラ内蔵のモデルは、LN強度変調器用に提供しております。
高速光トランスミッタ
高速光変調信号出力用途に設計されたこちらの一体型のシステムは、LN強度変調器あるいは位相変調器を中心に構成されています。MX10B、MX40B、MX10C、MX40Cシリーズのシステムには固定利得ならびに出力電圧を調整可能なデジタルRF増幅器(リミッティングアンプ)を内蔵しています。MX35E、MX50EおよびMX65Eシリーズ製品には、高周波帯域の(アナログ)リニアRF増幅器を内蔵しており、パルス振幅変調(PAM)などの用途に適しています。
VNA用途向けE/O変換機
当社のMX40G、MX70GおよびMX110GシリーズのE/O変換機はあらゆるE/Eベクトルネットワークアナライザとともにご使用いただけます。テストの速度は最大40 GHz(MX40Gシリーズ)、70 GHz(MX70Gシリーズ)または110 GHz(MX110Gシリーズ)です。このE/O変換機はレーザ、変調器、バイアス制御がすべて内蔵された機器です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Key System Specificationsa | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | MX10B | MX10B-LB | MX10B-1310 | |
Bit Rate (Maximum) | 12.5 Gb/s | |||
Internal Laser Typeb | C-Band, Tunable | L-Band, Tunable | Fixed Wavelength | |
Internal Laser Wavelengthb | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm | |
RF Amplifier Gain | 34 dB | |||
Small Signal Bandwidth | 7 GHz |
- 12.5 Gb/sまで
- RF増幅器の出力振幅はユーザ設定可能
- ご選択可能な内蔵レーザ*
- Cバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング可能
- Lバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング可能
- 1310 nm固定波長レーザ
MX10Bシリーズデジタルトランスミッタは12.5 Gb/sまで動作可能で、RF出力部を変調器の入力部に接続する外付けループバックケーブルが1本付属します。そのため必要に応じて外部変調器ドライバを使用することもできます(詳細については「前面&背面パネル」タブをご覧ください)。
*850 nm固定波長レーザもご提供可能です。詳細については当社までお問い合わせください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Key System Specificationsa | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | MX40B | MX40B-LB | MX40B-1310 | |
Bit Rate (Maximum) | 40 Gb/s | |||
Internal Laser Typeb | C-Band, Tunable | L-Band, Tunable | Fixed Wavelength | |
Internal Laser Wavelengthb | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm | |
RF Amplifier Gain | 30 dB | |||
Small Signal Bandwidth | 20 GHz |
- 40 Gb/sまで
- RF増幅器の出力振幅はユーザ設定可能
- ご選択可能な内蔵レーザ*
- Cバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング可能
- Lバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング可能
- 1310 nm固定波長レーザ
MX40Bシリーズデジタルトランスミッタは40 Gb/sのビットレートまで対応しますが、増幅器と変調器は内部で接続されています。
*850 nm固定波長レーザもご提供可能です。詳細については当社までお問い合わせください。