高速リニア(アナログ)トランスミッター、強度変調
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13436_Linear_Transmitters_4.jpg)
- Linear Reference Transmitters with 35, 50, or 65 GHz Analog Bandwidth
- Integrated Linear RF Amplifier and Modulator with Bias Control
- Integrated C-Band Tunable, L-Band Tunable, or Fixed-Wavelength Laser
- Support PAM4 Modulation up to 64 Gbaud/s
MX65E-1310
65 GHz Reference Transmitter, 1310 nm Internal Laser
MX35D
35 GHz Reference Transmitter, C-Band Internal Laser with Differential Signal Input
56 Gbaud/s PAM4 Eye Diagram from
MX65E Series
MX50E-850
50 GHz Reference Transmitter, 850 nm Internal Laser
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![Linear Reference Transmitter PAM4 Multi-Level Eye Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX35E_PAM4_25GBaud-200.jpg)
Click to Enlarge
MX35Eシリーズで生成した25 GBaud/s・PAM4信号のアイパターン
![Linear Reference Transmitter Eye Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX35E_40Gbps_Eye_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
MX35Eシリーズで生成した40 Gb/s NRZ信号のアイパターン
特長
- ターンキー式のトランスミッタ
- リニアRF増幅器
- レーザ、強度変調器、光パワー制御用可変光減衰器(VOA)内蔵
- ループバックケーブルが外部にあるため、外部入力光源の導入など構成のカスタマイズが容易
- 35 GHzモデル、差動信号入力
- タッチパネルによる制御や、USBまたはRS-232接続による遠隔制御が可能
- カスタム構成も承ります。当社までご連絡ください。
オールインワン式強度変調型のリニア(アナログ)トランスミッタは、入力信号に対して忠実に増幅動作するRF増幅器により駆動されるLN(ニオブ酸リチウム、LiNbO3)変調器をベースとした光信号送信機です。光ファイバーシステムのテストや測定用に設計されています。ユーザ設定が可能なこちらのシステムは、バイアスコントロール機能付きマッハツェンダ強度変調器、波長可変または固定波長レーザ、RF増幅器、可変光減衰器が内蔵されています。これらの機器は、研究・開発用途や製造環境でPAM4などのマルチレベルエンコードによる高ビットレート変調などの、周波数応答が最大35 GHz(MX35シリーズ)、50 GHz(型番MX50E-850)または65 GHz(MX65シリーズ)が必要なリニア用途向けに適しています。MX35Dシリーズのリニアトランスミッタには差動信号入力が可能です(差動信号は、一般的にノイズがキャンセルされるため、低ノイズの信号となります)。
こちらのページのトランスミッタは、入力電圧と出力電圧がリニアな関係となるRF増幅器を使用しています。なお、システム全体のリニア応答可能な範囲はLN変調器の非線形応答によって制限されています。その結果、大きなRF出力信号は圧縮されますが、実はこれが用途によっては利点となる場合があります。
内蔵レーザ
各強度トランスミッタには通信グレードのレーザが内蔵されています。MX35およびMX65シリーズのトランスミッタは、CバンドかつLバンドのチューナブル外部共振器レーザ、または固定波長1310 nmの分布帰還型(DFB)レーザ内蔵でご用意しております。MX50E-850には固定波長852 nmのDFBレーザが内蔵されています。850 nm固定波長レーザ内蔵のMX35EおよびMX35Dシリーズリファレンストランスミッタもご要望によりご提供しています(当社までお問い合せください)。
内蔵のCバンドまたはLバンドレーザはITU 50 GHzグリッドで調整可能で、微調整チューニング用周波数オフセット機能もサポートしており、周波数を1 MHz単位で-30 GHz~+30 GHzで調整可能です。波長を安定化させるディザ機能はどちらの内蔵波長可変レーザにも付いてきます(詳細については「動作」タブをご覧ください。MX35およびMX65シリーズトランスミッタでは、1250 nmから1610 nmの外部レーザ光源から光入力も可能です。
システム接続
各リファレンストランスミッタ(MX50E-850を除く)のレーザ入力ポートは、偏波保持ファイバを使用し、スロー軸(コネクタ-キーにアライメント)に合わせた直線偏光を入射します。最大20 dBm(100 mW)の入力パワーに対応可能です。MX50E-850にはレーザ入力ポートがありません。代わりに852 nm固定波長のDFBレーザが直接内蔵の光コンポーネントに融着接続されています。これは、短い波長の場合、挿入損失を抑制し、高い偏光消光比(PER)を維持するために、ファイバのコア同士を完全にアライメントし、それを維持することが重要だからです。
ファイバ端はFC/PCコネクタです。増幅RFポートはSMAまたは1.85 mm (V)のコネクタです(デバイスの周波数応答によります)。詳細については「前面&背面」をご使用ください。
当社ではこれらのトランスミッタをシステムに組み込むためのマイクロ波ケーブルやアダプタも取り揃えております。
制御
こちらの光トランスミッタは2通りの方法で制御できます。最もシンプルな方法はタッチパネルの使用で、機器のすべての機能が制御可能です。これらの機器は背面パネルにあるRS-232またはUSBポートを介してリモート制御も可能です。「動作」タブでは、グラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)ならびにカスタマイズ可能な機能について説明しています。また、リモート操作用ユーザーガイドと、ダウンロード可能なリモート操作用ソフトウェアツール(「ソフトウェア」タブ参照)をご提供しています。
当社では最高速度40 Gb/sのデジタルリファレンストランスミッタと、位相変調をベースにした光トランスミッタもご用意しております。「セレクションガイド」タブでは当社の光トランスミッタすべてのラインナップがご覧いただけます。
![Reference Transmitter Block Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Reference_Transmitter_Block_Diagram_D6-500.gif)
Click to Enlarge
高速リニアトランスミッタMX35およびMX65シリーズの内部構成。詳細については「動作」タブをご参照ください。
!["Linear](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX_Typical_Frequency_Response_G3-350.gif)
Click to Enlarge
グラフは各リニアトランスミッタシリーズの使用可能な帯域を示しています。
![Linear Reference Transmitter Eye Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX35_VoltageIOCurves_G1-350.gif)
Click to Enlarge
リニア増幅器では入力電圧と出力電圧間が線形(リニア)な関係となります。異なる利得設定が可能なため、様々な勾配が実現されています。利得は1 dB毎に調整が可能です。
![Linear Reference Transmitter Eye Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX50_MX65_VoltageIOCurves_G1-350.gif)
Click to Enlarge
リニア増幅器では入力電圧と出力電圧間が線形(リニア)な関係となります。MX50E-850およびMX65シリーズトランスミッタのゲイン定数は11 dBです(調整不可)。
![C-Band Laser Frequency Noise Spectrum](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/PSD_of_Frequency_Noise_G1-350.gif)
Click to Enlarge
内蔵のCバンドおよびLバンド波長可変レーザの周波数ノイズスペクトル。ディザ機能により波長は安定しますが、ノイズは大きくなります。
System Specifications | ||||
---|---|---|---|---|
Series | MX35 Series | MX50E-850 | MX65 Series | |
Amplifier Type | Linear (Analog) | |||
Small Signal Bandwidtha | 35 GHz | 50 GHz | 65 GHz | |
Internal Laser | See Table Below | |||
External Laserb | Wavelength Rangec | 1250 nm - 1610 nm | N/A | 1250 nm - 1610 nm |
Optical Input Power | 20 dBm (Max); 22 dBm (Abs. Max) | N/A | 20 dBm (Max); 22 dBm (Abs. Max) | |
Optical Output Powerd | 8.5 dBm at 1550 nm 6.5 dBm at 1310 nm | 4.5 dBm at 852 nm | 8.5 dBm at 1550 nm 6.5 dBm at 1310 nm | |
Power Calibration Points | 1310 nm, 1550 nm, and 1590 nm | 850 nm | 1310 nm, 1550 nm, and 1590 nm | |
RF Optical Extinction Ratio | 13 dB (at 32 Gb/s) | 13 dB (at 56 Gb/s) | 13 dB (at 32 Gb/s) | |
Modulator Type | Intensity | |||
Modulator Drive Voltage (Vπ)e | 5.5 Vpp | 4.8 Vpp | 5.5 Vpp | |
Optical Insertion Loss | 5 dB (1550 nm); 7 dB (1310 nm)f | 5.5 dBg | 5 dB (1550 nm); 7 dB (1310 nm)f | |
Low Frequency Cutoff | 200 kHz | 70 kHz | 70 kHz | |
System Linearity at 1 GHz | < 3.5% THDh,i | < 3.5% THDh,j | < 3.5% THDh,k | |
Amplifier RF Input | 250 mVpp (Typical) 500 mVpp (Max) 700 mVpp (Abs. Max) | 500 mVpp (Typical) 2 Vpp (Abs. Max) | 500 mVpp (Typical) 2 Vpp (Abs. Max) | |
RF Amplifier Gain (Small Signal) | 10 dB to 23 dB (User Adjustable) | 11 dB | 11 dB |
Internal Laser Specificationsa | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | MX50E-850 | MX35E-1310 MX35D-1310 MX65E-1310 | MX35E MX35D MX65E | MX35E-LB MX35D-LB MX65E-LB |
Laser Type | Fixed Wavelength, DFB | Fixed Wavelength, DFB | C-Band Tunable, External Cavity | L-Band Tunable, External Cavity |
Wavelength Range | 852 nm | 1310 nm | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm |
Frequency Range | - | - | 191.50 - 196.25 THz | 186.35 - 190.95 THz |
Optical Output Power | 10 dBm | 13.5 dBm | 13.5 dBm | 13.5 dBm |
Frequency Accuracy | - | ±1.5 GHz | ±1.5 GHz | |
Tuning Resolution | N/A | N/A | 50 GHz | 50 GHz |
Fine Tuning Resolution | N/A | N/A | 1 MHz | 1 MHz |
Tuning Speed (Between Wavelengths) | N/A | N/A | 10 s | 10 s |
Fine Tuning Range | N/A | N/A | ±30 GHz | ±30 GHz |
Side Mode Suppression Ratio | 35 dB (Min) | 35 dB (Min) | 55 dB | 55 dB |
Optical Signal-to-Noise Ratio | - | - | 60 dB | 60 dB |
Intrinsic Linewidth | 2 MHz | 2 MHz | 10 kHz | 10 kHz |
Relative Intensity Noise | - | - | -145 dB/Hz (Max) | -145 dB/Hz (Max) |
Back Reflection | - | - | -14 dB (Max) | -14 dB (Max) |
Polarization Extinction Ratio | 20 dB | 20 dB | 18 dB (Min) | 18 dB (Min) |
Power Monitor and VOAa Specifications | ||
---|---|---|
Power Monitor Accuracyb | ±0.5 dBm at Power Calibration Points | |
Power Monitor Resolutionb | 0.01 dBm | |
Power Monitor Insertion Loss | 0.1 dB (Typical) per Monitor | |
VOA Attenuation Range | 1 dB - 20 dB | |
VOA Response Time | 1 s |
Power and Environmental Specifications | ||
---|---|---|
Parameter | Min | Max |
Main AC Voltage | 100 VAC | 250 VAC |
Power Consumption | - | 60 VA |
Line Frequency | 50 Hz | 60 Hz |
Operating Temperature | 10 °C | 40 °C |
Storage Temperature | 0 °C | 50 °C |
Humiditya | 5% Relative Humidity | 85% Relative Humidity |
システムの概要
こちらのリニアトランスミッタは、レーザ光源とLN(ニオブ酸リチウム、LiNbO3)強度変調器の両方が内蔵されています。必要な外部入力はただ1つ、Amplifier RF INポートへの信号のみです。MX35DシリーズのリニアトランスミッタはDataポートと/Dataポートを介して差動入力が可能です。Laser Inポートには内部レーザまたは外部レーザ光源のどちらでも接続可能です(下図の左下をご参照ください)。こちらのポートには偏波保持ファイバを接続し、機器の前面パネルで提示されているスロー軸に沿った直線偏光を入力します。なおMX50E-850にこのループバックはありません。右下の図をご覧ください。光パワーは3か所(Monitor 1、Monitor 2、Monitor 3)でモニタされ、バイアス制御ならびに出力制御を行います。このパワー値はI/Oポートでも得られます。Monitor 1はレーザ入力部、Monitor 2は変調器出力部、Monitor 3は最終的な光出力部にあります。
![Reference Transmitter Block Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Reference_Transmitter_Block_Diagram_D6-500.gif)
Click to Enlarge
高速リニアトランスミッタMX35およびMX65シリーズの内部構成
機器制御
すべての機能はグラフィカルユーザーインターフェイス(GUI)で制御可能です。抵抗膜方式のタッチパネルディスプレイは指で押してもプラスチックスタイラスペンでタップしても反応します。スクリーン上の矢印ボタンの代わりに本体の前面パネルに付いているノブを回して、設定値を素早く変更することもできます。ノブは(カチッというまで)押すことにより新しい設定値が確定します。また機器は背面パネルのコネクタを介して送られるシリアルコマンドでも駆動可能です。
ホーム画面は図1でご覧いただけます。画面は3つのメインセクションに分かれています。
![Linear Reference Transmitter Main Menu](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX35E_Main_Menu_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図1: MX35シリーズのホーム画面
- 左欄
- ボタンが各機能のオンオフ状態を示しています。
- オンオフの切り替えはボタンをタップしてください。
- 中央欄
- 各制御機能の現在の動作パラメータを示しています。
- この欄をタップすると各機能の設定ページが表示されます。
- 右欄
- 様々なユーティリティやヘルプ機能にアクセスするボタンです。
- 現システム設定を見たり、カスタマイズする場合にタップしてください。
中央各欄の右上に表示される緑の点は、機能が安定していることを示します。この点は、まだ十分に安定化されていない段階では点滅します。
GUIで設定可能な機能や制御値は下記で詳しく説明しています。
レーザの設定
![Reference Transmitter System Wavelength Selection Screen](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MBX_System_Wavelength_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図3: :システムの波長選択画面
![Reference Transmitter Laser Settings GUI](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX65E_Laser_Settings_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図2:レーザの設定画面
注: 下記の説明は、リニアトランスミッタMX35E-1310、MX35D-1310、MX50E-850およびMX65E-1310には該当しません(内蔵のレーザが固定波長であり、波長を設定可能な機能がないため)。
図2のレーザの設定画面はホーム画面から直接アクセスできます。各機器には、ITU 50 GHzグリッド上で調整が可能なCバンドまたはLバンド通信レーザが内蔵されています。CバンドとLバンドレーザは微調整チューニング用周波数オフセット機能もサポートしており、周波数を1 MHz単位で-30 GHz~+30 GHzで微調整可能です。ITUチャネル波長が目盛として使用されています。矢印ボタンでご希望の波長を選択してください。
こちらの画面では、波長の安定化のためのディザ機能(CまたはLバンドレーザのみ)使用の有無も選択できます。ディザ機能をオフにすると位相ノイズと強度ノイズが低減します(「仕様」タブで代表的なグラフがご覧いただけます)。ただし、オフにすることにより時間とともに波長が若干ドリフトする可能性があります。外部レーザを使用する場合、ホーム画面のLASERボタンをタップして内蔵のレーザをオフにします。
システムの波長設定
注: 下記の説明は、MX50E-850には該当しません(校正波長が850 nmの1波長であり、外部レーザ入力がないため)。
外部レーザを使用する場合、パワーモニタの校正値の変更が必要となる可能性があります。こちらの機器は1250 nm~1610 nmの波長範囲で使用可能ですが、校正値は1310 nm、1550 nm、1590 nmの3つの波長でご用意しております。これらの3つの波長はOバンド、Cバンド、Lバンドの中心波長です。デフォルトの校正範囲は内部レーザの波長範囲に相当します。この波長範囲外で動作させる場合、ホーム画面のMENUボタンをタップしてパワーモニタの校正値を変更してください。図3で示される「System Wavelength」を選択し、使用しているレーザ光源に1番近い波長にパワーモニタの校正波長を設定します。
![Reference Transmitter Linear Amplifier Voltage In vs. Voltage Out](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX35_VoltageIOCurves_G1-350.gif)
Click to Enlarge
図5: アナログ増幅器では入力電圧と出力電圧間が線形(リニア)な関係となります。異なる利得設定が可能なため、様々な勾配が実現されています。利得は1 dB毎に調整が可能です。
![Reference Transmitter Linear Amplifier Settings Screen](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX35E_Amplifier_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図4: MX35シリーズの増幅器設定画面
リニアRF増幅器
これらのトランスミッタに使用されている増幅器は、最小の歪みで正確に入力信号を再生するリニア増幅器です。また、MX35EとMX35Dシリーズの利得は調整可能で、図4の増幅器設定画面で制御可能です。これにより変調器のRF入力ポートに印加される前段で、幅広い入力信号レベルの線形増幅が可能となります。図5では利得の設定により出力信号の勾配がどのように変わるかが示されています。しかし、システム全体のリニアリティの範囲はLN変調器の非線形的な応答により制限されています。この制限については「仕様」タブの仕様か、マニュアルをご覧ください。マニュアルは下の型番横の赤いアイコン()をクリックしてください。
変調器バイアスコントローラ
![Intensity Modulator Bias Control Settings](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MBX_Bias_Settings_Screen_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
図7: バイアス設定画面
![LiNbO3 EO Modulator Transmission Function](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Modulator_Transmission_D1-300.gif)
Click to Enlarge
図6: 強度変調器のバイアスポイント。 Vπは半波長電圧
バイアスコントローラのモードは4つあり、全自動動作または手動動作があります。4つの内Peak、Quadrature、Nullの3つの自動動作モード領域は、図6の変調伝達関数グラフを参照してください。これらのモードの1つが選択されると、変調器がそれぞれのバイアス設定値を維持するため、ディザトーンが使用されます。ディザトーンは、温度変動に敏感な変調器で経時的に起こるドリフトを補償することにより、安定したバイアス設定値を維持するロックインアプローチの一部です。ディザトーンは1~10 kHzの周波数の間で設定でき、トーンの振幅も選択できます。Quadratureモードでは正または負の勾配のどちらでも動作が可能です。
ディザレスで、かつ自動でバイアス値の維持が必要な用途には、Constant Ratio(比率一定)モードを使用できます。図7にある画面右のMAN機能をタップし、比率と勾配値を設定することにより有効になります。こちらのモードではMonitor 1とMonitor 2の強度値の比率が設定値で維持されるようバイアス電圧を調整します。Slope設定では変調器の電圧増加による光出力の増加または減少の選択ができます。
一定バイアスで、ディザトーンなしに短時間動作させる場合に便利です。固定バイアス電圧を適用する方法は2つあります。Quadrature、Peak、Nullのいずれかのモードで動作させる場合、Ditherの値をタップすることでオンとオフが切り替えできます。ディザがオフの場合、固定バイアス電圧は自動バイアス電圧時の直近の電圧値で維持されます。これにより、ディザトーンなしで、素早く測定することが可能です。その際、変調器は一般的な変調器伝達関数の設定値でバイアスされています。Constant Biasモードは、Mode部分をタップし、続けて画面右のMAN機能ボタンをタップすることによりアクセスできます。このページでは自動のConstant Ratioまたは固定電圧のConstant Biasモードを有効にし、設定します。
可変光減衰器(VOA)
![Reference Transmitter Variable Optical Amplifier Settings](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX10B_VOA_300.jpg)
Click to Enlarge
図8: VOA設定画面
VOAは変調後の光出力を調整、安定化させる手段です。図11で示しているVOA設定画面では2つの動作モードがあり、どちらかを選択し、パラメータを調整します。Constant Attenuation(減衰量一定)モードでは、外部変調器からの光を入力するポートと最終的に光が出力されるポート間の光減衰量が固定され、VOAの入力部でのパワー変動がそのまま出力に反映されます。Constant Output Power(出力一定)モードでは、最終的な光出力は、入力の変動とは関係なく一定に保持されます。このモードではVOAを光パワーの安定器として効果的に利用することができます。画面右のStepのボタンをタップすることにより、矢印を使用して設定値の増減を行う際のステップサイズを変更することができます。
VOA設定画面からすべてのページで適用される光パワーやパラメータの単位を選択することもできます。光パワー値の単位の選択(mWまたはdBm)は、Power Unitsの欄でお選びください。
背面パネル
背面パネルにはレーザのインターロックやパワーモニタ用の端子、RS-232ならびにUSBポートなどがあり、安全性やユーティリティのための機能が利用できます。USBおよびRS-232接続はどちらもトランスミッタのリモート操作にご使用いただけます。シリアルコマンドや制御機能については、Remote Control User Guideに説明が記載されています。USBインターフェイスは、今後のファームウェアアップグレードにも使用されます。
すべてのユニットは、インターロックコネクタをショートした状態で出荷されるため、通常は箱から出してすぐにお使いいただけます。インターロック機能を使用するには、2.5 mmプラグをリモートインターロックスイッチにつなぎ、それを短絡用プラグに替えて背面パネルのインターロックジャックに差し込みます。この機能の電気的な仕様はマニュアルに記載されています。マニュアルをご覧になるには下記の赤いアイコン()をクリックしてください。
![MX65E and MX35E Reference Transmitter Front Panel](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX65E_Front_View_A2-450.jpg)
Click to Enlarge
リニアトランスミッタMX35EおよびMX65Eシリーズの前面パネル
![MX40B and MX35E Reference Transmitter Front Panel](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX35D_Front_View_A3-450.jpg)
Click to Enlarge
リニアトランスミッタMX35Dシリーズの前面パネル
Front Panel of the MX35E and MX65E Series | |
---|---|
Callout | Description |
1 | Touchscreen Display and Control |
2 | Value Adjustment Knob |
3 | Key Switch and Indicator Light for Internal Laser |
4 | Earth Ground Port for ESD Wrist Strap Banana Plug |
5a | Laser Out for Internal Laser Source, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector (Narrow Key) |
6a | Laser In to Modulator, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector (Narrow Key) |
7b | Optical Out: Final Output from Modulator FC/PC Connector (Narrow Key) |
8c | Amplifier RF In: Signal Input to Amplifier SMA Female (MX35E) 1.85 mm Female (MX65E) |
9 | On/Standby Button |
Front Panel of the MX35D Series | |
---|---|
Callout | Description |
1 | Touchscreen Display and Control |
2 | Value Adjustment Knob |
3 | Key Switch and Indicator Light for Internal Laser |
4 | Earth Ground Port for ESD Wrist Strap Banana Plug |
5a | Laser Out for Internal Laser Source, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector (Narrow Key) |
6a | Laser In to Modulator, Accepts PM Fiber with FC/PC Connector (Narrow Key) |
7b | Optical Out: Final Output from Modulator FC/PC Connector (Narrow Key) |
8 | Amplifier RF In: Data Signal Input to Amplifier SMA Female |
9 | Amplifier RF In: Data Signal Input to Amplifier SMA Female |
10 | On/Standby Button |
![MX65E and MX50E Reference Transmitter Front Panel](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX50E-850_Front_Panel_A1-450.jpg)
Click to Enlarge
リニアトランスミッタMX50E-850の前面パネル
![MX65E and MX50E Reference Transmitter Front Panel](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX65E_Back_View_A3-450.jpg)
Click to Enlarge
リニアトランスミッタの背面パネル
Front Panel of the MX50E-850 | |
---|---|
Callout | Description |
1 | Touchscreen Display and Control |
2 | Value Adjustment Knob |
3 | Key Switch and Indicator Light for Internal Laser |
4 | Earth Ground Port for ESD Wrist Strap Banana Plug |
5 | Laser Aperture with Screw-On Cap, Accepts Fiber with FC/PC Connector (Narrow Key)a |
6 | Amplifier RF In: Signal Input to Amplifier (1.85 mm Female Connector) |
7 | On/Standby Button |
Back Panel of all Reference Transmitters | |
---|---|
Callout | Description |
1a | DB15 I/O Control Port Outputs from Three Integrated Power Monitors |
2 | Laser Interlock Jack, 2.5 mm Mono Phono |
3a | DB9 RS-232 Control Port |
4 | USB Port (Type B) |
5 | AC Power Cord Connector |
6 | Fuse Tray |
7 | AC Power Switch |
DB15 I/Oコネクタ
![I/O DB15 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX_Transmitter_DB15_D2-200.gif)
I/Oコネクタは、3つのパワーモニタからのアナログ信号を出力します。
Pin | Description | Pin | Description |
---|---|---|---|
1 | Power Monitor 1 | 9 | Analog Ground |
2 | Power Monitor 2 | 10 | Analog Ground |
3 | Power Monitor 3 | 11 | Reserved for Future Use |
4 | Reserved for Future Use | 12 | Reserved for Future Use |
5 | Analog Ground | 13 | Monitor 1 Gain Indicator |
6 | Analog Ground | 14 | Monitor 2 Gain Indicator |
7 | Analog Ground | 15 | Monitor 3 Gain Indicator |
8 | Analog Ground | - | - |
RS-232コネクタ
![RS-232 Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX_Transmitter_RS-232_D2-200.gif)
RS-232コネクタはリモート操作に対応するために付属しています。
Pin | Description |
---|---|
1 | Not Connected |
2 | RS232 Input |
3 | RS232 Output |
4 | Not Connected |
5 | Digital Ground |
6 | Not Connected |
7 | Not Connected |
8 | Not Connected |
9 | Not Connected |
USB B型コネクタ
![USB Type B Connector](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/USBTypeB150px.gif)
USBコネクタは今後ファームウェアのアップグレードにより、リモート操作に対応するために付属しています。
![High-Speed Reference Transmitter](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/High-Speed_Optical_Transmitter_A3-300.jpg)
Click to Enlarge
各光トランスミッタの底面のアクセント照明は、色のカスタマイズ、またはオフにすることが可能です。
光トランスミッタには下記が含まれます。
- 光トランスミッタ本体
- 日本国内対応の電源ケーブル
- 偏波保持ループバックケーブル(MX50E-850には含まれません)
- 前面パネル用のインターロックキー
- 2.5 mmインターロックピン(背面パネルに取り付け済み、写真に掲載されていません)
- 1.25 A、250 VACヒューズ(写真に掲載されていません)
- USB Type A to Type Bケーブル、長さ1.8 m(写真に掲載されていません)
- SMA 50Ω終端器(MX35DとMX35EシリーズRF増幅器入力用、写真には掲載されていません)
- 1.85 mm短絡ダストキャップ (MX50E-850とMX65Eシリーズ用、写真には掲載されていません)
![Screen Capture of the Remote Control Tool Software](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/TLX_Series_Remote_Control_Tool_Laser_A2-400.jpg)
Click to Enlarge
遠隔制御ツールのGUI
リニアトランスミッタMX35E、MX35D、MX50EおよびMX65Eシリーズ用ソフトウェア
シリアルコマンドを使用した光トランスミッタの遠隔制御
MX35E、MX35D、MX50E、MX65Eシリーズにシリアルコマンドを送ることにより、内部レーザ、RF増幅器、内蔵変調器のバイアスコントローラ、可変光減衰器(VOA)の制御と、一般的なシステムパラメータの設定が可能です。コマンドはあらゆるOSのPCから光トランスミッタの背面パネルにあるRS-232ポートに送信できます PCのOSがWindows® 7またはそれ以降のバージョンの場合、シリアルコマンドは光トランスミッタの背面パネルにあるUSBポートに送信できます。光トランスミッタの遠隔制御中も、タッチパネルはアクティブになっています。PCと光トランスミッタとの接続方法やシリアルコマンドセットならびに各コマンドについての説明はRemote Control User Guide(遠隔制御の利用ガイド)をご参照ください。
光トランスミッタのデモンストレーション用のGUIベースのアプリケーション
光トランスミッタのデモンストレーション用のGUIアプリケーションソフトウェア(ダウンロード可能)では、試験やデモを実施したり、別のシリアルコマンドの使用を検討したりすることができます。このプログラムは光トランスミッタを遠隔操作する際には必要ありません。ボタンをクリックするとレーザ光源との接続が確立し、コマンドが送られます。光トランスミッタに送られたコマンドにより光トランスミッタが応答し、ステータス情報のメッセージがボタンの下にある3つの長方形のフィールドに記録されます。詳細については、Remote Control User Guide(遠隔制御の利用ガイド)をご参照ください。このプログラムはカスタムプログラム開発のベースとして使用できます。ソースコードをご希望の際は当社までご連絡ください。
レーザの安全性とクラス分類
レーザを取り扱う際には、安全に関わる器具や装置を適切に取扱い、使用することが重要です。ヒトの目は損傷しやすく、レーザ光のパワーレベルが非常に低い場合でも障害を引き起こします。当社では豊富な種類の安全に関わるアクセサリをご提供しており、そのような事故や負傷のリスクの低減にお使いいただけます。可視域から近赤外域のスペクトルでのレーザ発光がヒトの網膜に損傷を与えうるリスクは極めて高くなります。これはその帯域の光が目の角膜やレンズを透過し、レンズがレーザーエネルギを、網膜上に集束してしまうことがあるためです。
安全な作業および安全に関わるアクセサリ
- クラス3または4のレーザを取り扱う場合は、必ずレーザ用保護メガネを装着してください。
- 当社では、レーザのクラスにかかわらず、安全上無視できないパワーレベルのレーザ光線を取り扱う場合は、ネジ回しなどの金属製の器具が偶然に光の方向を変えて再び目に入ってしまうこともあるので、レーザ用保護メガネを必ずご使用いただくようにお勧めしております。
- 特定の波長に対応するように設計されたレーザ保護眼鏡は、装着者を想定外のレーザ反射から保護するために、レーザ装置付近では常に装着してください。
- レーザ保護眼鏡には、保護機能が有効な波長範囲およびその帯域での最小光学濃度が刻印されています。
- レーザ保護カーテンやレーザー安全保護用布は実験室内での高エネルギーレーザの遮光にご使用いただけます。
- 遮光用マテリアルは、直接光と反射光の両方を実験装置の領域に封じ込めて外に逃しません。
- 当社の筺体システムは、その内部に光学セットアップを収納し、レーザ光を封じ込めて危険性を最小限に抑えます。
- ピグテール付き半導体レーザは、他のファイバに接続、もしくは他のファイバとの接続を外す際には、レーザ出力をOFFにしてください。パワーレベルが10 mW以上の場合には特にご注意ください。
- いかなるビーム光も、テーブルの範囲で終端させる必要があります。また、レーザ使用中には、研究室の扉は必ず閉じていなければなりません。
- レーザ光の高さは、目線の高さに設定しないでください。
- 実験は光学テーブル上で、全てのレーザービームが水平を保って直進するように設定してください。
- ビーム光路の近くで作業する人は、光を反射する不要な装飾品やアクセサリ(指輪、時計など)をはずしてください。
- レンズや他の光学装置が、入射光の一部を、前面や背面で反射する場合がありますのでご注意ください。
- あらゆる作業において、レーザは必要最小限のパワーで動作するようにご留意ください。
- アライメントは、可能な限りレーザの出力パワーを低減して作業を行ってください。
- ビームパワーを抑えるためにビームシャッタや フィルタをお使いください。
- レーザのセットアップの近くや実験室には、適切なレーザ標識やラベルを掲示してください。
- クラス3Rやクラス4のレーザ(安全確保用のインターロックが必要となるレーザーレベルの場合)で作業する場合は、警告灯をご用意ください。
- ビームトラップの代用品としてレーザービュワーカードを使用したりしないでください。
レーザ製品のクラス分け
レーザ製品は、目などの損傷を引き起こす可能性に基づいてクラス分けされています。国際電気標準会議(The International Electrotechnical Commission 「IEC」)は、電気、電子工学技術関連分野の国際規格の策定および普及を行う国際機関で、IEC60825-1は、レーザ製品の安全性を規定するIEC規格です。レーザ製品のクラス分けは下記の通りです
Class | Description | Warning Label |
---|---|---|
1 | ビーム内観察用の光学機器の使用を含む、通常の条件下での使用において、安全とみなされているクラス。このクラスのレーザ製品は、通常の使用範囲内では、人体被害を及ぼすエネルギーレベルのレーザを発光することがないので、最大許容露光量(MPE)を超えることはありません。このクラス1のレーザ製品には、筐体等を開かない限り、作業者がレーザに露光することがないような、完全に囲われた高出力レーザも含まれます。 | ![]() |
1M | クラス1Mのレーザは、安全であるが、望遠鏡や顕微鏡と併用した場合は危険な製品になり得ます。この分類に入る製品からのレーザ光は、直径の大きな光や拡散光を発光し、ビーム径を小さくするために光を集束する光学素子やイメージング用の光学素子を使わない限り、通常はMPEを超えることはありません。しかし、光を再び集光した場合は被害が増大する可能性があるので、このクラスの製品であっても、別の分類となる場合があります。 | ![]() |
2 | クラス2のレーザ製品は、その出力が最大1 mWの可視域での連続放射光に限定されます。瞬目反射によって露光が0.25秒までに制限されるので、安全と判断されるクラスです。このクラスの光は、可視域(400~700 nm)に限定されます。 | ![]() |
2M | このクラスのレーザ製品のビーム光は、瞬目反射があるので、光学機器を通して見ない限り安全であると分類されています。このクラスは、レーザ光の半径が大きい場合や拡散光にも適用されます。 | ![]() |
3R | クラス3Rのレーザ製品は、直接および鏡面反射の観察条件下で危険な可視光および不可視光を発生します。特にレンズ等の光学機器を使用しているときにビームを直接見ると、目が損傷を受ける可能性があります。ビーム内観察が行われなければ、このクラスのレーザ製品は安全とみなされます。このクラスでは、MPE値を超える場合がありますが、被害のリスクレベルが低いクラスです。可視域の連続光のレーザの出力パワーは、このレベルでは5 mWまでとされています。 | ![]() |
3B | クラス3Bのレーザは、直接ビームを見た場合に危険なクラスです。拡散反射は通常は有害になることはありませんが、高出力のクラス3Bレーザを使用した場合、有害となる場合もあります。このクラスで装置を安全に操作するには、ビームを直接見る可能性のあるときにレーザ保護眼鏡を装着してください。このクラスのレーザ機器にはキースイッチと安全保護装置を設け、さらにレーザ安全表示を使用し、安全照明がONにならない限りレーザがONにならないようにすることが求められます。Class 3Bの上限に近いパワーを出力するレーザ製品は、やけどを引き起こすおそれもあります。 | ![]() |
4 | このクラスのレーザは、皮膚と目の両方に損傷を与える場合があり、これは拡散反射光でも起こりうるとみなされています。このような被害は、ビームが間接的に当たった場合や非鏡面反射でも起こることがあり、艶消し面での反射でも発生することがあります。このレベルのレーザ機器は細心の注意を持って扱われる必要があります。さらに、可燃性の材質を発火させることもあるので、火災のリスクもあるレーザであるとみなされています。クラス4のレーザには、キースイッチと安全保護装置が必要です。 | ![]() |
全てのクラス2以上のレーザ機器には、上記が規定する標識以外に、この三角の警告標識が表示されていなければいけません。 | ![]() |
特注&製品組み込み用途(OEM用途)について
ご用意している標準品や設定機能がご希望の用途に合致しない場合は、当社までご相談ください。特注品や製品組み込み用途(OEM用途)のご要望に対応いたします。
デモ機の貸出し
こちらの製品のデモ機をご希望の場合は、当社までご相談ください。現在国内にデモ機がない場合でも対応させていただきます。
![MX40B with cover removed](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/MX40B_CoverOff_A1-450.jpg)
Click to Enlarge
デジタルトランスミッタMX40B
設計、製造および試験
当社の超高速オプトエレクトロニクスのチームは、最大周波数応答110 GHzまでの様々なフォトニクス用途向けの高速コンポーネントおよび機器の設計、開発、製造を行っています。RF/マイクロ波の設計や光学素子、光ファイバ、オプトメカニクスの設計、混合信号を用いた電子機器などに関する専門知識を生かし、高速フォトニクスの分野において多岐にわたる実績を積んで参りました。20,000点以上の製品を手がける垂直統合型企業の1部門として、数多くの機器の販売およびサポートを行い、今後もさらに取扱い製品の幅を広げていく予定です。
当社の標準品および特注品のラインナップには光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、光受信機、パルスレーザ、可変光減衰器、そして様々なアクセサリが含まれます。これ以外の特注品やOEM製品の設計、製造に関するご要望もお待ちしております。当社では主に以下の項目についてご対応可能です:
- 70 GHzまでのディテクタおよび光受信機の設計
- 110 GHzまでの光トランスミッタの設計
- RF/マイクロ波の設計およびシミュレーション
- 光ファイバおよびフォトニクスサブアセンブリの設計
- 110 GHzまでの高速試験
- マイクロアセンブリおよびワイヤーボンディング
- マイクロ波モジュールのハーメティックシール
- ファイバ融着接続
- 特注レーザ刻印
- 品質試験
特注品および標準品の概要
当社の標準品のラインナップには、光トランスミッタや変調器ドライバ、コントローラ、ディテクタ、パルスレーザ、ならびにアクセサリが含まれます。これ以外にも、受信機などの関連製品や標準品のカスタマイズも取り扱い可能です。以下のセクションでは、当社で対応可能な特注品および標準品(内蔵型から部品レベルまで)についての概要を記載しています。
光学装置
幅広いご要望に応えるため、当社では光学装置を部品レベルからご用意しています。トランスミッタには、波長可変レーザ、ドライバ増幅器およびバイアスコントローラ付き変調器、フル制御の光出力機能、直感的なタッチパネルが内蔵されています。波長可変レーザ、変調器ドライバ、変調器バイアスコントローラは個別にご購入いただけます。以下の機器にはフル遠隔制御機能が付いており、PCから送られるシリアルコマンドを用いて対応可能です。
- 110 GHzまでの光トランスミッタ
- リニア(アナログ)およびデジタルトランスミッタ
- 110 GHzまでの電気-光(EO)変換機
- 変調器ドライバ
- 変調器用バイアスコントローラ
- CおよびLバンド波長可変レーザ
内部レーザ光源、動作波長範囲、光ファイバのタイプ、増幅器のタイプなどのカスタマイズも承ります。
光コンポーネント
当社の特注品および標準品の光コンポーネント製品には、モジュール設計とハーメティックシール機能が採用されています。50 GHzまでの周波数応答を有するディテクタや、40 GHz以上で動作する光受信機の開発も行っています。また、関連する製品として、ご要望に応じてカスタマイズ可能な増幅モジュールや、可変光減衰器、マイクロ波ケーブル、ケーブル用アクセサリもご用意しています。
- 50 GHzまでのハーメティックシール付きディテクタ
- 40 GHzまでの光ファイバ用受信機
- 増幅モジュール
- 可変光減衰器
- マイクロ波ケーブルおよびアクセサリ
シングルモードおよびマルチモードファイバ(該当品のみ)、時間または周波数領域での駆動用に最適化されたディテクタなどのカスタマイズも承ります。
自由空間用機器
当社の自由空間用機器には、周波数応答が1 GHz程度のディテクタやパルスレーザが含まれます。様々な幅のナノ秒パルスレーザを発生させるパルスレーザを、幅広い波長と出力パワーのモデルでご用意しております。ユーザ設定可能な繰返し周波数およびトリガ入出力信号が柔軟性を向上させ、電子ディレイライン製品によって実験中に複数のレーザを同期させることができます。当社の標準品のパルスレーザにゲインスイッチングデバイスを適用すると、100 ps領域までのパルスを発生させることもできます。
- パルス幅10 ns(固定)のパルスレーザ
- パルス幅および繰返し周波数を変更可能なパルスレーザ
- NPLシリーズのパルスレーザを同期する電子遅延装置
- 増幅ディテクタ
発光波長、光出力パワー、サブナノ秒のパルス幅など、パルスレーザのカスタマイズも承ります。
用途に応じて光トランスミッタをお選びください。
- 表の1番左の欄ではシステムの種類がお選びいただけます。
- 右の欄ではご希望の仕様を選んでいきます。
- Base Item #の行まで進んだ後は、レーザの種類を選びます。Base Item #の末尾にレーザの種類を付け足すとシステムの型番になります(例:MX40B-1310)。
Start Here | Follow the Table to the Right and Choose From These Options | Find Your System Here | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modulator Type | Primary Application | Modulation Format | Speed | RF Input | Base Item # | Item # Suffix: Laser Type |
Amplitude | Time Domain / Eye Diagram | Linear / 4-Level PAM4 | 32 GBaud | Differential | MX35D | No Suffix: C-Band Tunable Laser -LB: L-Band Tunable Laser -1310: 1310 nm Fixed Laser -850: 850 nm Fixed Lasera,b |
Single Ended | MX35E | |||||
56 GBaud | → | MX65E | ||||
Digital / 2-Level NRZ / OOK | 10 Gbps | → | MX10B | |||
40 Gbps | → | MX40B | ||||
56 Gbps | MX50E | |||||
56 Gbps | → | MX65E | ||||
Frequency Domain / VNA | → | 40 GHz | → | MX40G | ||
70 GHz | → | MX70G | ||||
110 GHz | → | MX110G | ||||
Phase | → | → | 10 Gbps | → | MX10C | |
40 Gbps | → | MX40C |
ご希望の光トランスミッタの特長に応じてお選びください。
Transmitter Instruments and Tunable Lasers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Item # | Speed | Internal Laser | Internal Modulator (Type) | RF Amplifier (Type) | Bias Controller | Variable Optical Attenuator (VOA) | Block Diagram |
Automatic Bias Controller | |||||||
MBX (770 - 980 nm) | N/A | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
MBX2 (1250 - 1610 nm) | N/A | - | - | - | ![]() | ![]() | ![]() |
Tunable Telecom-Grade Laser Sources | |||||||
TLX1 | N/A | C-Band, Tunable | - | - | - | ![]() | ![]() |
TLX2 | N/A | L-Band, Tunable | |||||
High-Speed Modulator Drivers | |||||||
MX10A (1250 - 1610 nm) | 12.5 Gb/sa | - | - | Digital | ![]() | ![]() | ![]() |
MX40A (1250 - 1610 nm) | 40 Gb/sa | ||||||
High-Speed Optical Transmitters | |||||||
MX10B | 12.5 Gb/sa | C-Band, Tunable | Intensity | Digital | ![]() | ![]() | ![]() |
MX10B-LB | 12.5 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX10B-1310 | 12.5 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX10C | 12.5 Gb/sa | C-Band, Tunable | Phase | Digital | - | ![]() | ![]() |
MX10C-LB | 12.5 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX10C-1310 | 12.5 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX35E | 35 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | Linear | ![]() | ![]() | ![]() |
MX35E-LB | 35 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX35E-1310 | 35 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX35D | 35 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | Linear with Differential Input | ![]() | ![]() | ![]() |
MX35D-LB | 35 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX35D-1310 | 35 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX40B | 40 Gb/sa | C-Band, Tunable | Intensity | Digital | ![]() | ![]() | ![]() |
MX40B-LB | 40 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX40B-1310 | 40 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX40C | 40 Gb/sa | C-Band, Tunable | Phase | Digital | - | ![]() | ![]() |
MX40C-LB | 40 Gb/sa | L-Band, Tunable | |||||
MX40C-1310 | 40 Gb/sa | 1310 nm, Fixed | |||||
MX50E-850 | 50 GHzb | 852 nm, Fixed | Intensity | Linear | ![]() | ![]() | ![]() |
MX65E | 65 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | Linear | ![]() | ![]() | ![]() |
MX65E-LB | 65 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX65E-1310 | 65 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
E-O Converters for VNA Applications | |||||||
MX40G | 40 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | ![]() |
MX40G-LB | 40 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX40G-850 | 40 GHzb | 850 nm, Fixed | |||||
MX40G-1310 | 40 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX70G | 70 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | |
MX70G-LB | 70 GHzb | L-Band, Tunable | |||||
MX70G-1310 | 70 GHzb | 1310 nm, Fixed | |||||
MX70G-DB1 | 70 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | ![]() |
1310 nm, Fixed | |||||||
MX110G | 110 GHzb | C-Band, Tunable | Intensity | - | ![]() | ![]() | ![]() |
MX110G-1310 | 110 GHzb | 1310 nm, Fixed |
当社が取り揃えている様々なトランスミッタの概要を説明し、表にまとめています。こちらの製品シリーズはすべて同様のインターフェイスと共通の遠隔操作コマンドセットを採用しています。
自動バイアスコントローラ
当社の自動バイアスコントローラは、信号速度に関わらずあらゆるLN強度変調器のDCバイアス電圧と光出力を精密に制御します。自動バイアスコントローラは、外部接続のレーザ、強度変調器、信号源、RF増幅器を使用するカスタムのセットでの使用に適しています。
チューニング可能な通信グレードのレーザ光源
これらのチューナブルレーザの帯域はCバンドまたはLバンドで、線幅(典型値)は10 kHzです。周波数のディザ機能はレーザ波長の安定化をもたらします。そして、内蔵の可変光減衰機(VOA)が光出力を制御します。これらのレーザはITU周波数グリッドで50 GHz間隔でチューニングが可能で、さらに1 MHz単位のチューニング機能もあります。
高速変調器ドライバ
外部からLN変調器を制御可能な変調器ドライバは、1250 nm~1610 nmの動作波長範囲に対応します。変調器ドライバには、振幅とアイクロッシングを制御するRF増幅器が内蔵されており、外部の駆動信号源に対応します。自動バイアスコントローラ内蔵のモデルは、LN強度変調器用に提供しております。
高速光トランスミッタ
高速光変調信号出力用途に設計されたこちらの一体型のシステムは、LN強度変調器あるいは位相変調器を中心に構成されています。MX10B、MX40B、MX10C、MX40Cシリーズのシステムには固定利得ならびに出力電圧を調整可能なデジタルRF増幅器(リミッティングアンプ)を内蔵しています。MX35E、MX50EおよびMX65Eシリーズ製品には、高周波帯域の(アナログ)リニアRF増幅器を内蔵しており、パルス振幅変調(PAM)などの用途に適しています。
VNA用途向けE/O変換機
当社のMX40G、MX70GおよびMX110GシリーズのE/O変換機はあらゆるE/Eベクトルネットワークアナライザとともにご使用いただけます。テストの速度は最大40 GHz(MX40Gシリーズ)、70 GHz(MX70Gシリーズ)または110 GHz(MX110Gシリーズ)です。このE/O変換機はレーザ、変調器、バイアス制御がすべて内蔵された機器です。
Posted Comments: | |
婧 张
 (posted 2021-11-30 11:11:46.167) 您好,我希望能够得到贵公司的MX65E设备的相关使用文件,非常感谢 YLohia
 (posted 2021-11-30 02:41:01.0) Thank you for contacting Thorlabs. An applications engineer from our team in China (techsupport-cn@thorlabs.com) will discuss this directly with you. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Key System Specificationsa | |||
---|---|---|---|
Item # | MX35E | MX35E-LB | MX35E-1310 |
Small Signal Bandwidth | 35 GHz | ||
Internal Laser Typeb | C-Band Tunable, External Cavity | L-Band Tunable, External Cavity | Fixed Wavelength, DFB |
Internal Laser Wavelengthb | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm |
RF Amplifier Gain | 10 dB to 23 dB (User-Adjustable) | ||
Low Frequency Cutoff | 200 kHz |
- アナログ帯域幅:35 GHz
- RF増幅器の利得はユーザ設定可能
- ご選択可能な内蔵レーザ
- Cバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング
- Lバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング
- 1310 nm固定波長レーザ
- 850 nm固定波長レーザについては当社までお問い合わせください。
トランスミッタは、35 GHzまでの周波数応答が必要なアナログ変調向けに設計されており、PAM4のようにマルチレベルエンコードによる高ビットレートの変調システムに対応します。
RF増幅器の利得は10 dB~23 dBでユーザ設定が可能で、入力電圧に応答する出力電圧曲線の傾きが変化します。利得が調整可能であるため、幅広い入力信号レベルに渡り、増幅器の出力のリニアリティを維持することが可能です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Key System Specificationsa | |||
---|---|---|---|
Item # | MX35D | MX35D-LB | MX35D-1310 |
Small Signal Bandwidth | 35 GHz | ||
Internal Laser Typeb | C-Band Tunable, External Cavity | L-Band Tunable, External Cavity | Fixed Wavelength, DFB |
Internal Laser Wavelengthb | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm |
RF Amplifier Gain | 10 dB to 23 dB (User-Adjustable) | ||
Low Frequency Cutoff | 200 kHz |
- アナログ帯域幅:35 GHz
- RF増幅器の利得はユーザ設定可能
- RF差動信号入力
- ご選択可能な内蔵レーザ
- Cバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング
- Lバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング
- 1310 nm固定波長レーザ
- 850 nm固定波長レーザについては当社までお問い合わせください。
トランスミッタは、35 GHzまでの周波数応答が必要なアナログ変調向けに設計されており、PAM4のようにマルチレベルエンコードによる高ビットレートの変調システムに対応します。
RF増幅器の利得は10 dB~23 dBでユーザ設定が可能で、入力電圧に応答する出力電圧曲線の傾きが変化します。利得が調整可能であるため、幅広い入力信号レベルに渡り、増幅器の出力のリニアリティを維持することが可能です。差動入力信号は、前面パネルのData and Dataポートを使用して増幅器に送ることができます。差動入力信号を使わず、シングル入力信号を送るには、付属のSMA 50 Ω終端器で1つのポートを終端してください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Key System Specificationsa | |
---|---|
Item # | MX50E-850 |
Small Signal Bandwidth | 50 GHz |
Internal Laser Type | Fixed Wavelength, DFB |
Internal Laser Wavelength | 852 nm |
RF Amplifier Gain | 11 dB |
Low Frequency Cutoff | 70 kHz |
- アナログ帯域幅:50 GHz
- 56 Gbaud/sの用途向け
- 852 nm固定波長レーザ
こちらのトランスミッタの帯域幅は50 GHzで、PAM4のようなマルチレベルエンコードによる高ビットレートの変調システムに対応します。システムは全周波数範囲でスムーズな応答性があります(「仕様」タブのグラフ参照)。RF増幅器の利得は固定で11 dBです。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Key System Specificationsa | |||
---|---|---|---|
Item # | MX65E | MX65E-LB | MX65E-1310 |
Small Signal Bandwidth | 65 GHz | ||
Internal Laser Type | C-Band Tunable, External Cavity | L-Band Tunable, External Cavity | Fixed Wavelength, DFB |
Internal Laser Wavelength | 1527.6 - 1565.5 nm | 1570.0 - 1608.8 nm | 1310 nm |
RF Amplifier Gain | 11 dB | ||
Low Frequency Cutoff | 70 kHz |
- アナログ帯域幅:65 GHz
- 56 Gbaud/sまで
- ご選択可能な内蔵レーザ
- Cバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング
- Lバンドレーザ:ITU 50 GHzグリッドでチューニング
- 1310 nm固定波長レーザ
こちらのトランスミッタの帯域幅は65 GHzで、PAM4のようなマルチレベルエンコードによる高ビットレートの変調システムに対応します。システムは全周波数範囲でスムーズな応答性があります(「仕様」タブのグラフ参照)。RF増幅器の利得は固定で11 dBです。