可変光減衰器、マルチモードパッチケーブル用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11173_VOAMMF_2.jpg)
- Minimum Achievable Movement of ≤0.1 dB
- Wavelength-Independent Performance
- Versions for FC/PC or SMA Fiber Patch Cables
VOAMMF
FC/PC Bulkheads
Application Idea
Two FC/PC Multimode Fiber Patch Cables Attached to the VOAMMF Variable Optical Attenuator
VOAMMS
SMA Bulkheads
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
減衰量の調整方法と固定方法を動画でご紹介
特長
- エアギャップを変化させることによりマルチモードパッチケーブル内の信号を減衰
- 減衰量の分解能と再現性: ≤0.1 dB
- FC/PCまたはSMAパッチケーブルを接続するための、2個のFC/PCあるいはSMAバルクヘッド付き
- 遮光および固定可能な設計
当社のマルチモード可変光減衰器(VOA)は、マルチモードのファイバやコンポーネントを直接取り付けることにより光信号を簡単に減衰させることができます。 これらは、2つのコネクタ間のエアギャップ距離を増加させることで結合効率を減少させ、それによって減衰量の調整を行います。小型CCD分光器や光スペクトラムアナライザなどのディテクタに入射する光パワーを調整し、センサが飽和しないようにするのに適しています。
VOAMMFには、2本のFC/PCコネクタ付きマルチモードパッチケーブルを取り付けるための、2.2 mmワイドキー付きFC/PCバルクヘッドが2個付いています。VOAMMSには、2本のSMAコネクタ付きマルチモードパッチケーブルを取り付けるためのSMAバルクヘッドが2個付いています。これらのSMAバルクヘッドはSMA905およびSMA906コネクタに対応します。SMA906コネクタをアライメントスリーブ無しでSMAバルクヘッドに結合すると、挿入損失が高くなる場合があります。 減衰器はNAとコアサイズが同じ2本のFC/PCまたはSMAコネクタ付きマルチモードファイバを接続するように設計されています。NAやコアサイズが異なるファイバ、シングルモードファイバ、またはFC/APCコネクタ付きパッチケーブルを使用すると性能が低下する場合があります。2本のマルチモードファイバが同じコアサイズであれば、すべてのコアサイズをご使用いただけます。
減衰器は2つの真ちゅう製ナットを回して調整します。これによって、光が漏れる心配なくエアギャップの調整が可能です。ギャップを拡大したり縮小したりするには、まず移動する方向にナットを緩め、最終位置を超える位置まで移動させます。それからもう一方のナットで可動キャリッジを任意の減衰量が得られる位置まで動かします。この減衰位置を固定するには、最初のナットを2番目のナットに対して締め付けます。この締め付けによる減衰量の変化はごく僅かです。調整手順は右上の動画でご紹介しています。
減衰器は下の写真のようにドロップイン式クランプSM05TC、またはリング型クランプSM05RC/Mを用いて、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに取り付けられます。減衰器をポストに取り付けると、減衰量をセットするうえで、固定用ナットの精密な位置調整が楽になります。
当社ではSMAパッチケーブル用の固定型光減衰器もご用意しております。当社のマルチモードファイバ用フィルタ/減衰器マウントは様々な種類のフィルタやシャッタ付きの減衰器を保持できます。またSMAパッチケーブル用もございます。
![Attenuator in Two Positions](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabImages/Multimode_Variable_Optic_Attenuator_A3-250.jpg)
Click to Enlarge
減衰器VOAMMSの最小減衰量(左)と最大減衰量(右)の位置
![VOA for Spectroscopy](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabImages/Multimode_Variable_Optic_Attenuator_A1-300.png)
Click to Enlarge
小型分光器CCS100(/M)を使用した分光システム内にセットされた減衰器VOAMMF。減衰器はドロップイン式クランプSM05TCに取り付けられています。分光器とVOAMMFの接続にはハイブリッド型のFC/PC-SMAマルチモードパッチケーブルM16L01を使用しています。
Fiber Optic Attenuator Selection Guide | |
---|---|
SM | Electronic VOAs for System Integration |
Tabletop EVOAs with Power Lock | |
Manually Variable Attenuators | |
Fixed-Value Attenuators | |
MM | Fixed-Value Attenuators |
Manually Variable Attenuators | |
PM | Electronic VOA for System Integration |
Manually Variable Attenuators |
VOAMMFの減衰率曲線
測定には突合せ結合された617 nm LED(型番 M617F2)を使用。すべてのプロットデータのExcelファイルはこちらからダウンロードいただけます。
VOAMMFの透過率曲線
測定には突合せ結合された617 nm LED(型番 M617F2)を使用。すべてのプロットデータのExcelファイルはこちらからダウンロードいただけます。
VOAMMSの減衰率曲線
測定には突合せ結合された617 nm LED(型番 M617F2)を使用。すべてのプロットデータのExcelファイルはこちらからダウンロードいただけます。
VOAMMSの透過率曲線
測定には突合せ結合された617 nm LED(型番 M617F2)を使用。すべてのプロットデータのExcelファイルはこちらからダウンロードいただけます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Numerical_Aperture_Angles_D2-300.jpg)
Click to Enlarge
光ファイバ内の全反射
光ファイバ内の光の伝搬
光ファイバは光学製品を大分類すると光導波路の一部で、内部全反射(TIR)を利用して個体または液体構造内に光を閉じ込め、伝搬させます。その中でも光ファイバは数多くの用途に使用され、一般的な例としては光通信、分光、照明などがあげられます。
広く使用されているガラス(石英)ファイバの構造の1つに右の図で示しているステップインデックスファイバがあります。ステップインデックスファイバのコアは周りのクラッド層よりも屈折率の高い材料でできています。 光が周りの媒質により屈折するのではなく、コアとクラッドの界面で反射する入射角が存在します。ファイバ内で全反射する条件を満たすために、ファイバの入射角をある角度より低くしなければなりません。この角度は受光角度、θaccと定義されます。 角度を求めるにはスネルの法則が使用されます。
ここでncoreはファイバのコアの屈折率、ncladはファイバのクラッドの屈折率、nは外側の媒質の屈折率、θcritは臨界角、そしてθaccはファイバの受光角度の半角となります。開口数はファイバの製造メーカが使用する無次元数で、光ファイバの受光角度により規定されます。下記の式で表します。
大径コアのステップインデックスファイバ(マルチモード)では、この式を用いてNAが直接求められます。NAはファーフィールドビームのプロファイルをたどり、ビームの中心からビーム強度が最大の5%になる点までの角度を測ることによって、実験によっても求められます。しかし、計算式でNAを直接求めることが最も正確な値を得る方法になります。
光ファイバ内のモード数
光ファイバ内で光が伝搬する経路はファイバの導波モードとして知られています。コア・クラッド領域の物理的寸法、屈折率、そして波長により、1本の光ファイバ内では1から何千のモードが存在することになります。最も一般的に製造されているのは2種類で、シングルモードファイバ(単一導波モードが存在)とマルチモードファイバ(多数の導波モードが存在)があります。マルチモードファイバにおいては、低次モードではファイバのコア内に光を空間的に閉じ込める傾向があり、一方、高次モードではコアとクラッドの界面近くで光を空間的に閉じ込める傾向があります。
光ファイバのモード数(シングルモードまたはマルチモード)はいくつかのシンプルな計算により予測することができます。規格化された光の周波数(V-number)は自由空間光周波数に比例する無次元数ですが、光ファイバの導波特性を示します。V-numberは下の式で定義されます。
Vは規格化周波数(V-number)、aはファイバのコア半径、λは自由空間波長です。マルチモードファイバのV-numberは大きく、例えば、コアØ50 µm、NA0.39のマルチモードファイバのV-numberは波長1.5 µmにおいて40.8です。
V-numberが大きいマルチモードファイバにおけるモード数は下の関係式で概算します。
上記のコアØ50 µm、NA0.39のマルチモードファイバの例では、ファイバ内を同時期に伝搬するモード数は約832となります。
シングルモードファイバはV-numberが2.405未満あると定義されています。これは光がファイバの基本モードのみに結合することを表しています。この条件を満たすためにシングルモードファイバは同じ波長でのマルチモードファイバに比べてコアサイズとNAが大幅に小さくなります。1つの例として、SMF-28 Ultraのシングルモードファイバの公称NAは0.14、コアはØ8.2 µmで、1550 nmにおけるVナンバは2.404です。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Multimode_Fiber_Tutorial_Bending_A1-300.jpg)
Click to Enlarge
マクロベンドロスによる減衰
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Multimode_Fiber_Tutorial_Bending_A2-300.jpg)
Click to Enlarge
マイクロベンドロスによる減衰
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/cladding_mode_profile_G1-350.jpg)
Click to Enlarge
マルチモードファイバFT200EMT透過後のビームプロファイル測定結果。旧製品LED M565F1(代替品 M565F3) の光がコアではなく、ファイバのクラッドに導かれていることが示されています。
減衰の要因
光ファイバ内の損失は減衰とも呼ばれ、ファイバの全伝送損失を予測するために特性化し、数値化されます。これらの損失の原因は通常波長に依存し、またファイバそのものに使用されている材料からファイバの曲げによるものなど様々です。減衰が生じる一般的な要因を下記に説明しております。
吸収
標準的な光ファイバ内の光はファイバ材料を介して導かれているため、光がファイバを伝搬するにつれて吸収による損失があります。標準的なファイバは溶融石英を使用して製造され、1300 nm~1550 nmで透過するよう最適化されています。これよりも長い波長(>2000 nm)だと、溶融石英内の多光子相互作用により、大幅な吸収につながります。フッ化ジルコニウム(ZrF4 )やフッ化インジウム(InF3)が主に中赤外域用ファイバの製造に使用されているのは、これらの波長で低損失だからです。ZrF4 ならびにInF3 の(多光子相互作用が起こらない)限界波長はそれぞれ約3.6 µmと4.6 µmです。
ファイバ内の異物も吸収損失の原因となります。 不純物質の1例は、1300 nmと2.94 µm付近の光を吸収する、ファイバのガラス内に閉じ込めれた水分子です。アプリケーションによっては(光通信など)はこの波長領域を利用するため、ファイバ内の水分子が信号を大幅に減衰します。
製造メーカではよくファイバーガラス内のイオンの密度を制御することでファイバの透過・減衰特性の調整を行っています。例えば、水酸化物イオン(OH-)はもともと石英に含まれていて、近赤外~赤外スペクトル域で光を吸収します。そのため、低OHのファイバは通信波長での透過に適しています。一方で高OHのファイバは通常、UV波長で透過率が増加するため、蛍光用途やUV~可視域での分光用途向けに適しています。
散乱
光ファイバの用途の多くでは、光散乱が損失の主な原因です。散乱は媒質の屈折率の変化が起きた場所で生じます。このような屈折率の変化には不純物、粒子、泡など外因的なものと、ガラスの密度、組成、相状態の変動による内因的なものがあります。散乱は光の波長に反比例しますので、UVや青色のスペクトル領域などの短い波長では大きな散乱損失が起こります。適切なファイバのクリーニング、処理、ならびに保管手順により、大きな散乱損失を招くファイバ先端の不純物を最小限に留めることができます。
曲げ損失
光ファイバの外部ならびに内部形状の変化によって起こる損失は曲げ損失と呼ばれています。通常曲げ損失はマクロベンドロスとマイクロベンドロスの2つのカテゴリーに分けられます。
マクロベンドロスは一般的に光ファイバの物理的な曲げ、例えば細いコイルに巻くような場合に生じる損失です。右の画像のように、導波光はファイバのコアならびにクラッド領域内に空間的に分布されています。ファイバを曲げた場合、径の外側付近の光は速度を上げないことには同じ空間モードプロファイルを維持することはできません。維持できない場合、放射光として光エネルギが周囲に奪われます。曲げ半径が大きいと曲げに関わる損失は小さくなります。ただし、推奨するファイバの曲げ半径より小さい曲げ半径では大幅な曲げ損失となります。光ファイバは、短時間であれば小さい曲げ半径でも動作可能ですが、長期間保管する際の曲げ半径は推奨する値よりも大きくしてください。 適切な保管状態(温度と曲げ半径)でファイバの恒久的な損傷の可能性を下げることができます。ファイバ収納リールFSR1は高曲げ損失が最小に抑えられるよう設計されています。
マイクロベンドロスは、ファイバの内部形状、とりわけコアとクラッド層の変化により起こります。これらのファイバ構造内のランダムな変化(凹凸など)は、内部全反射に必要な条件を妨げ、伝搬する光がファイバの外に漏れる非伝搬モードに結合する原因となります(右の画像をご覧ください)。曲げ半径によるマクロベンドロスとは異なり、マイクロベンドロスはファイバの製造過程で起こるファイバの恒久的な欠陥によるものです。
クラッドモード
マルチモードファイバ内の光のほとんどはコア内の内部全反射により伝搬しますが、高次モードでは、クラッドとコーティング・バッファの界面での内部全反射によりコア層とクラッド層の両方で光を伝搬する場合があります。これはクラッドモードと呼ばれます。右のビームプロファイル測定はこの1例です。ファイバのコア内よりもクラッド内で高い強度のクラッドモードを示しています。これらは非伝搬モードの(つまり、内部全反射の条件を満たさない)場合と、ファイバをかなり長く伝搬する場合があります。クラッドモードは一般的に高次のため、ファイバの曲げや欠陥によるマイクロベンドは損失の原因となります。クラッドモードは、2本のファイバをコネクタで接続した場合、簡単に結合できないため消失します。
クラッドモードはそのビームの空間プロファイルへの影響により、用途(例:自由空間への入射)によっては望ましくない場合があります。ファイバ長が長くなると、このモードは自然に減衰します。ファイバ長が短い場合(<10 m)、希望する伝搬モードを維持しながらファイバからクラッドモードを除去する方法の1つとして、マンドレルラップを使用してクラッドモードが除去できる半径で曲げる方法があります。
入射状態
アンダーフィルの入射状態
幅広い開口で光を受容する大径マルチモードファイバの場合、ファイバに結合する光の状態(例:光源種類、ビーム径、NA)が透過性能に著しい影響を及ぼすことがあります。アンダーフィルの入射状態は、入射光の界面でのビーム径ならびにNAがファイバのコア径ならびにNAよりも小さいときに起こります。一般的な例としてレーザ光源を大径マルチモードファイバに入射する例があります。下の図ならびにビームプロファイル測定画面でご覧いただけるように、アンダーフィルの入射状態ではファイバの中心に光を空間的に集光する傾向があり、高次モードよりも低次モードが得やすくなります。その結果、マクロベンドの影響は少なく、クラッドモードもありません。アンダーフィルの入射状態における挿入損失の測定値は典型値よりも低い傾向にあり、またパワー密度はファイバのコアの方がより高くなります。
オーバーフィルの入射状態
オーバーフィルの入射状態は、入射光の界面でのビーム径ならびにNAがファイバのコア径ならびにNAよりも大きいときに起こる状態によって定義されます。この状態はLED光源の光を小径マルチモードファイバに入射する場合に得られます。オーバーフィルの入射状態ではファイバのコア全体とクラッドの一部に光があたり、低次モードと高次モードが均一に得られ(下の図参照)、そしてクラッドモードに結合する可能性が高くなります。高次モードの割合が高くなることにより、オーバーフィル状態のファイバは曲げにさらに敏感になります。オーバーフィルの入射状態における挿入損失の測定値は典型値よりも高い傾向にありますが、全体的な出力パワーはアンダーフィルの入射状態に比べて高くなります。
アンダーフィルとオーバーフィルの入射状態には、用途の要件によって長所や欠点があります。マルチモードファイバの基本性能を測定するには、ファイバのコア径に対して70~80%のビーム径の入射光を使用することをお勧めします。オーバーフィル状態のファイバは、短い距離では出力パワーが高くなります。しかし、長い距離(>10~ 20 m)では減衰の影響をより受けやすい高次モードが消失します。
Posted Comments: | |
Insuk Kim
 (posted 2022-08-02 20:42:45.35) Hello,
I'm Insuk Kim at KAIST's PSRL lab (Korea Institute of Science and Technology).
I would like to contact you to inquire about a quote for MMFVOA(variable optical attenuator) for FC/PC connected MMF.
Can it be used for MMFs with FC/PC connectors at 850 nm?
In other words, does this VOA have FC/PC female connectors on both sides?
I am curious about the price, stock, and expected delivery period.
I'm looking forward to your reply.
Regards,
Insuk Kim jgreschler
 (posted 2022-08-08 10:02:52.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. Yes the MMFVOA does have FC/PC connection on both sides. As the attenuation is modulated by increasing the gap between the two fibers, it is invariant to wavelength and will work at 850 nm. Pattabhi Dyta
 (posted 2022-07-23 16:27:51.833) VOAMMS - Variable Optic Attenuator for SMA Multimode Patch Cables
Hello is this compatible for 200 um, 400um and 600um patch cables. also for 0.22 A ?
Particularly used for high sensitivity spectrometer. Please let me know. jdelia
 (posted 2022-07-26 01:38:08.0) Thank you for contacting Thorlabs. Yes, these variable optical attenuators are compatible with the fiber types you mentioned. ndavo001
 (posted 2018-02-15 18:24:31.107) Hi,
I want to use this device with a 3W CW laser source and I appreciate if you can help me to choose a proper manually variable attenuator.
What is the power range for this device?
Thank you for your time. nbayconich
 (posted 2018-04-09 02:36:57.0) Thank you for contacting Thorlabs. We have not yet tested this attenuator for a CW damage threshold.
Typically you will be limited to the epoxy & connector damage threshold limit which for a standard SMA connector & epoxy is about 300mW unless using a high power air gapped connector. At 3 watts if using an NIR source the VOAMMS variable attenuator should be fine, however this is just a guideline and you must take into consideration the power limits of your fiber patch cable as well. It is best to adjust the attenuation at a lower power setting if possible then slowly increase the power. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
Item # | VOAMMF | VOAMMS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Compatible Patch Cables | FC/PC-Terminated Multimode | SMA-Terminated Multimode | |||||||
Fiber Bulkheads | FC/PC, 2.2 mm Wide Key | SMA (Compatible with SMA905 and SMA906) | |||||||
Minimum Attenuation | ≤1 dBa,b | ≤2 dBc,d | |||||||
Maximum Attenuation | ≥20 dBa | ≥20 dBa | |||||||
Minimum Achievable Movement | ≤0.1 dB | ≤0.1 dB | |||||||
Translation per Revolution of Jam Nut | 0.5 mm/rev | 0.5 mm/rev | |||||||
Typical Attenuation vs. End Face Separatione | Fiber NA | 0.10 | 0.22 | 0.39 | 0.50 | 0.10 | 0.22 | 0.39 | 0.50 |
Attenuation (Click for Plot) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Transmission (Click for Plot) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Raw Data | Click for Raw Data | Click for Raw Data |