キネマティックアダプター
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/13970_KinematicAdapters_3.jpg)
- Adapters for Ø8 mm, Ø11 mm, Ø12 mm, Ø1/2", Ø15 mm, or Ø1" Optics
- Unthreaded or SM-Threaded External Surface
- Smooth Internal Bore with Setscrew or Internally SM Threaded
KAD1F
SM1.5 External Thread,
SM1 Internal Thread
KAD05F
SM1 External Thread,
SM05 Internal Thread
The KAD1F kinematic adapter can be used to secure a Ø1" optic in the internal SM1.5 threads of an LCP10(/M) cage plate.
KAD8F
SM1 External Thread,
Ø8 mm Bore
KAD8NT
1" Outer Diameter,
Ø8 mm Bore
KAD15NT
1.5" Outer Diameter,
Ø15 mm Bore
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- 円筒形のコンポーネントや光学素子のレンズチューブ、ケージシステム、光学マウントなどへの取り付け
- SM外ネジ付きとネジ切り加工無しの製品をご用意
- 外径Ø25.4 mmのネジ切り無しアダプタ:Ø8 mm、Ø11 mmまたはØ12 mmの円筒形部品用
- SM1外ネジ付きアダプタ:Ø8 mm、Ø11 mmまたはØ12 mmの円筒形部品およびØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用
- 外径38.1 mmのネジ切り無しアダプタ:Ø15 mmの円筒形部品用
- SM1.5外ネジ付きアダプタ:Ø15 mmの円筒形部品およびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用
こちらのキネマティックアダプタは、円筒形のコンポーネントや光学素子を自由空間のセットアップに容易に組み込めるように設計されています。当社の固定式光学マウントとは異なり、こちらのキネマティッアダプタは2.0 mm六角レンチを用いてあおり調整(ピッチ&ヨー)を行うことができ、マウントによるコンポーネントのステアリングが可能です。Ø8 mm、Ø11 mmまたはØ12 mmの円筒形部品用のキネマティックアダプタとして、外径Ø25.4 mm(ネジ切り無し)またはSM1外ネジ付きの製品をご用意しております。Ø15 mmの円筒形部品用のアダプタとしては、外径Ø38.1 mm(ネジ切り無し)またはSM1.5外ネジ付きの製品をご用意しております。当社ではØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用としてSM1外ネジおよびSM05内ネジ付きのアダプタKAD05F、さらにØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用としてSM1.5外ネジおよびSM1内ネジ付きのアダプタKAD1Fもご用意しております。いずれのアダプタも、コリメータや光学素子の光軸がアダプタの外径の中心にくるように設計されています。
当社ではポスト取り付けが可能で±4°の角度調整が可能なØ11 mm部品用ミニシリーズキネマティックマウントなど、様々なキネマティックマウントをご用意しております。
Posted Comments: | |
Marcos Cejuela
 (posted 2022-01-11 07:24:15.54) To whom it may concern,
Regarding the item KAD1F, we consider it is really useful although we wonder if it is possible to increment internal diameter to 30 mm. We imagine all the products are commercial and in catalogue... Do you manufacture ad-hoc items for R&D activities?
Thank you
Marcos jgreschler
 (posted 2022-01-19 11:20:33.0) Thank you for reaching out to Thorlabs. Custom items can be requested by contacting our Solutions team at techsales@thorlabs.com. I have reached out to you directly to discuss this application. |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
キネマティックアダプタ(ネジ切り無し)の使用方法
- Ø8 mm、Ø11 mmまたはØ12 mmの円筒形部品に対応
- 分解能:約24 mrad/rev
- Ø25.4 mm(Ø1インチ)の外径にはネジ切り無し
こちらのØ25.4 mm(Ø1インチ)キネマティックアダプタにはネジ切りが無く、Ø8 mm、Ø11 mmまたはØ12 mmの円筒形部品が保持できる設計です。Ø8 mmとØ11 mmの円筒形部品用は±6°、Ø12 mmの円筒形部品用は±5°のあおり調整(ピッチ&ヨー)が可能です。このアダプタを用いると、当社の固定式ファイバーコリメータ、半導体レーザーモジュール、トリプレットコリメータなどの多くの部品を、固定式光学マウントFMP1/MなどØ25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用のネジ切りの無いマウントに取り付けることができます。
アダプタの前面プレートに付いている2つの80 TPI精密調整ネジであおり調整(ピッチ&ヨー)を行いますが、工具としては2.0 mmの六角レンチを使用します。アダプタの前面プレートには、ピッチおよびヨーのアライメント軸が刻印されています。また、スパナレンチSPW801用に2つの穴が開いています。取り付けられた部品の固定は真ちゅう製の止めネジ(セットスクリュ)で行いますが、その際にも2.0 mmの六角レンチが必要となります。 アダプタに部品を取り付ける際、止めネジを強く締めすぎると取り付ける部品の破損につながる場合がありますのでご注意ください。
Item # | Intended for Use With: | Compatible Component Size | Pitch/Yaw Adjustment | Resolution | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Length | |||||
KAD8NT | Laser Diode Modules | 8 mm | ≥0.19" (4.8 mm) | ±6° | ~24 mrad/rev | 0.78" (19.7 mm) |
KAD11NT | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators and Laser Diode Modules | 11 mm | ||||
KAD12NT | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators, TC12 and TC18 Triplet Collimators (FC/PC and FC/APC) | 12 mm | ±5° |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
SM1ネジ付きキネマティックアダプタの使用方法
- Ø8 mm、Ø11 mmまたはØ12 mmの円筒形部品用キネマティックアダプタ
- 分解能:約24 mrad/rev
- SM1外ネジ付き
こちらのSM1外ネジ付きキネマティックアダプタは、Ø8 mm、Ø11 mmまたはØ12 mmの円筒形部品が保持できる設計です。Ø8 mmとØ11 mmの円筒形部品用は±6°、Ø12 mmの円筒形部品用は±5°のあおり調整(ピッチ&ヨー)が可能です。 この調整範囲は、長い部品を取り付けた場合、SM1ネジ付きレンズチューブ内の可動スペースによって制限されることがあります。当社の固定式コリメータ、半導体レーザーモジュール、トリプレットコリメータなど、数多くの部品に対応します。
特にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブ、30 mmケージプレート、または移動マウントLM1XY/Mにお使いいただくと便利です。アダプタにはしっかりと取り付けるためのØ31.8 mmのロッキングリングSM1NTが1個付属します。アダプタをレンズチューブの内部や他の部品に取り付けるには、まず取り付けたい場所や軸方向にアダプタをねじ込み、次にレンズチューブやマウントの端部に対してロッキングリングを締め付けてください。
アダプタの前面プレートに付いている2つの80 TPI精密調整ネジであおり調整(ピッチ&ヨー)を行いますが、工具としては2.0 mmの六角レンチを使用します。アダプタの前面プレートには、ピッチおよびヨーのアライメント軸が刻印されています。また、スパナレンチSPW801用に2つの穴が開いています。取り付けられた部品の固定は真ちゅう製の止めネジ(セットスクリュ)で行いますが、その際にも2.0 mmの六角レンチが必要となります。アダプタに部品を取り付ける際、止めネジを強く締めすぎると取り付ける部品の破損につながる場合がありますのでご注意ください。
Item # | Intended for Use With: | Compatible Component Size | Pitch/Yaw Adjustment | Resolution | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Length | |||||
KAD8F | Laser Diode Modules | 8 mm | ≥0.19" (4.8 mm) | ±6° | ~24 mrad/rev | 0.78" (19.7 mm) |
KAD11F | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators and Laser Diode Modules | 11 mm | ||||
KAD12F | FC/PC, FC/APC, or SMA905 Fixed Collimators, TC12 and TC18 Triplet Collimators (FC/PC and FC/APC) | 12 mm | ±5° |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用キネマティックアダプタ
- ±4°のあおり調整(ピッチ&ヨー)
- 分解能:約22 mrad/rev
- SM1外ネジ付き
- SM05内ネジ付き
こちらのSM1外ネジ付きキネマティックアダプタは、取付けられたØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子やSM05ネジ付き部品に対して、±4°のあおり調整(ピッチ&ヨー)ができるよう設計されています。なお上記のコリメータ用のキネマティックアダプタとは異なり、アダプタKAD05FはSM05内ネジ部分に完全に納まるような部品用に設計されています。KAD05F内に光学素子を取り付けるときは、まずアダプタの裏側から固定リングSM05RRを取り外してから光学素子を挿入してください。その後、固定リングを挿入して光学素子を固定します。
こちらのアダプタは、特にØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブまたは30 mmケージプレートと組み合わせてお使いいただくと便利です。固定用として、アダプタには外径Ø31.8 mmのSM1内ネジ付きロッキングリングSM1NTが1個付属します。アダプタをレンズチューブの内部や他の部品に取り付けるには、まず取り付けたい場所や軸方向にアダプタをねじ込み、次にレンズチューブやマウントの端部に対してロッキングリングを締め付けてください。
アダプタの前面プレートに付いている2つの80 TPI精密調整ネジであおり調整(ピッチ&ヨー)を行いますが、工具としては2.0 mmの六角レンチを使用します。アダプタの前面プレートには、ピッチおよびヨーのアライメント軸が刻印されています。また、スパナレンチSPW801またはSPW909用に2つの穴が開いています。
Item # | Internal Threads | Compatible Optic Diameter | Max Optic Thicknessa | Clear Aperture | Pitch/Yaw Adjustment | Resolution | External Threads | Locking Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAD05F | SM05 (0.535"-40), 0.28" (7.1 mm) Deep | 1/2" | 0.21" (5.0 mm) | Ø0.44" (Ø11.0 mm) | ±4° | ~22 mrad/rev | SM1 (1.035"-40), 0.55" (14.0 mm) Long | SM1NT 0.11" (2.8 mm) Thick |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø15 mmの円筒形部品に対応
- 分解能:約14 mrad/rev
- Ø38.1 mm(Ø1.5インチ)の外径にはネジ切り無し
こちらのネジ切り無しのØ38.1 mm(Ø1.5インチ)キネマティックアダプタは、Ø15 mmの円筒形部品用に設計されており、±5°のあおり調整(ピッチ&ヨー)が可能です。このアダプタを用いると、当社の複レンズ付きコリメータ、コリメート用チューブ、トリプレットコリメータTC18など多くの部品を、固定式光学マウントFMP1.5/MなどのØ38.1 mm(Ø1.5インチ)光学素子用ネジ切り無しマウントに取り付けることができます。
アダプタの前面プレートに付いている2つの80 TPI精密調整ネジであおり調整(ピッチ&ヨー)を行いますが、工具としては2.0 mmの六角レンチを使用します。アダプタの前面プレートには、ピッチ軸およびヨー軸にアライメントされた軸が刻印されており、またスパナレンチSPW801用の2つの穴が開いています。取り付けられた部品の固定は真ちゅう製の止めネジ(セットスクリュ)で行いますが、その際にも2.0 mmの六角レンチが必要となります。 アダプタに部品を取り付ける際、止めネジを強く締めすぎると取り付ける部品の破損につながる場合がありますのでご注意ください。
Item # | Intended for Use With: | Compatible Component Size | Pitch/Yaw Adjustment | Resolution | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Length | |||||
KAD15NT | F810 Doublet Collimators, LT Collimation Tubes, and TC18 Triplet Collimators | 15 mm | ≥0.19" (4.8 mm) | ±5° | ~14 mrad/rev | 0.83" (21.1 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø15 mm円筒形部品用キネマティックアダプタ
- 分解能:約14 mrad/rev
- SM1.5外ネジ付き
こちらのSM1.5外ネジ付きキネマティックアダプタは、Ø15 mmの円筒形部品用に設計されており、±5°のあおり調整(ピッチ&ヨー)が可能です。なおアダプタに長い部品を取り付け、さらにアダプタをSM1.5ネジ付きレンズチューブに取付けた場合、この角度調整範囲はレンズチューブ内のスペースによって制限されることがあります。当社の複レンズ付きコリメータ、コリメート用チューブ、トリプレットコリメータTC18など多くの部品の取付けが可能です。
こちらのアダプタは、特にØ38.1 mm(Ø1.5インチ)レンズチューブまたは60 mmケージプレートLCP10/Mと組み合わせてお使いいただくと便利です。アダプタには固定用のSM1.5内ネジ付きロッキングリングSM1.5NT1が1個付属します。アダプタをレンズチューブの内部や他のコンポーネントに取り付けるには、まず取り付けたい場所や軸方向にアダプタをねじ込み、次にレンズチューブやマウントの端部に対してロッキングリングを締め付けます。
アダプタの前面プレートに付いている2つの80 TPI精密調整ネジであおり調整(ピッチ&ヨー)を行いますが、工具としては2.0 mmの六角レンチを使用します。アダプタの前面プレートには、ピッチ軸およびヨー軸にアライメントされた軸が刻印されており、またスパナレンチSPW801用の2つの穴が開いています。取り付けられた部品の固定は真ちゅう製の止めネジ(セットスクリュ)で行いますが、その際にも2.0 mmの六角レンチが必要となります。アダプタに部品を取り付ける際、止めネジを強く締めすぎると取り付ける部品の破損につながる場合がありますのでご注意ください。
Item # | Intended for Use With: | Compatible Component Size | Pitch/Yaw Adjustment | Resolution | Length | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diameter | Length | |||||
KAD15F | F810 Doublet Collimators, LT Collimation Tubes, and TC18 Triplet Collimators | 15 mm | ≥0.19" (4.8 mm) | ±5° | ~14 mrad/rev | 0.83" (21.1 mm) |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![KAD1F](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Kinematic_Adapter-Mount_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
キネマティックアダプタKAD1Fを用いると、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子をケージプレートLCP10/MのSM1.5内ネジに固定できます。
![KAD1F](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Kinematic_Adapter-Mount_A3-150.jpg)
Click to Enlarge
キネマティックアダプタKAD1Fを用いると、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子をレンズマウントLMR1.5/MのSM1.5内ネジに固定できます。
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用キネマティックアダプタ
- ±4°のあおり調整(ピッチ&ヨー)
- 分解能:約37 mrad/rev
- SM1.5外ネジ付き
- SM1内ネジ付き
こちらのSM1.5外ネジ付きキネマティックアダプタは、取付けられたØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子やSM1ネジ付き部品に対して、±4°のあおり調整(ピッチ&ヨー)ができるように設計されています。なお上記のコリメータ用のキネマティックアダプタとは異なり、アダプタKAD1FはSM1内ネジ部分に完全に納まるような部品用に設計されています。KAD1F内に光学素子を取り付けるときは、まずアダプタの裏側から固定リングSM1RRを取り外してから光学素子を挿入してください。その後、固定リングを挿入して光学素子を固定します。
こちらのアダプタは、特にØ38 mm(Ø1.5インチ)レンズチューブまたは60 mmケージプレートと組み合わせてお使いいただくと便利です。固定用として、アダプタには外径Ø44.5 mmのSM1.5内ネジ付きロッキングリングSM1.5NTが1個付属します。アダプタをレンズチューブの内部や他の部品に取り付けるには、まず取り付けたい場所や軸方向にアダプタをねじ込み、次にレンズチューブやマウントの端部に対してロッキングリングを締め付けてください。
アダプタの前面プレートに付いている2つの80 TPI精密調整ネジであおり調整(ピッチ&ヨー)を行いますが、工具としては2.0 mmの六角レンチを使用します。アダプタの前面プレートには、ピッチおよびヨーのアライメント軸が刻印されています。また、スパナレンチSPW801用に2つの穴が開いています。
Item # | Internal Threads | Compatible Optic Diameter | Max Optic Thicknessa | Clear Aperture | Pitch/Yaw Adjustment | Resolution | External Threads | Locking Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAD1F | SM1 (1.035"-40), 0.36" (9.1 mm) Deep | 1" | 0.28" (7.1 mm) | Ø0.90" (Ø22.9 mm) | ±4° | ~37 mrad/rev | SM1.5 (1.535"-40), 0.78" (19.8 mm) Long | SM1.5NT 0.11" (2.8 mm) Thick |