30 mmケージプレート
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/2273_UtilityCagePlates_14.jpg)
- Compatible with 30 mm Cage Systems
- Designed for use with ER Construction Rods
- Mount Optics from Ø5 mm to Ø1" and Lens Tubes
CP35
Double Bore for
Ø1" Optics
CP36
Ø1.2" Double Bore for
SM1 Lens Tubes
CP32
Internal SM05 Threads
CP02F
SM1-Threaded
Dual Flexure Cage Plate
The CP02F Cage Plate’s flexure arm automatically compensates for cage rod misalignment to prevent cage plate binding.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
Alternative Size Options |
---|
16 mm Cage Plates |
30 mm Cage Plates |
60 mm Cage Plates |
当社のケージアセンブリーシステムは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントを実現するように設計・確率された精密機械加工の構成部品で作られており、大きな光学系を構築するのに便利です。下記セレクションガイドにある30 mmケージプレートには、Ø5 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学部品が取付けられます。多くの部品は、ケージプレートのM4取付け穴を使ってポストに取付けることが可能です。詳細は下記をご覧ください。
ケージシステムに対応:当社では、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学部品用に、それぞれ16 mm、30 mm、60 mmケージシステムに対応し、ERシリーズのØ6 mmケージロッドを採用しています。
![Lens Tube with Cage Plate](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Cage_System_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
当社のケージプレートの多くにはSM1内ネジが付いています。
![CP16 Cage Plate Application Idea](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/RMS-Threaded_Cage_Plate_A1-150.jpg)
RMSネジ付き対物レンズを30 mmケージシステムに取り付けたCP42(/M)
Selection Guide | ||||
---|---|---|---|---|
Item # | Inner Bore | Plate Thickness | Post Mounting | Cage Rod Locking Mechanisma |
CP32(/M) | SM05 Threadedb | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP33(/M) | SM1 Threadedb | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP33T(/M) | SM1 Threadedb | 0.50" (12.7 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP02F(/M) | SM1 Threadedb | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) 1/4"-20 (M6) | Cap Screw Flexure, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP08(/M) | SM1 Threadedb | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Cap Screw Flexure, 3/32" (2.5 mm) Hex |
CP4S | SM1 Threadedb | 0.16" (4.0 mm) | N/A | Setscrew, 0.05" (1.3 mm) Hex |
CP6T | SM1 Threadedb | 0.24" (6.0 mm) | N/A | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP8T | SM1 Threadedb | 0.31" (8.0 mm) | N/A | |
CP42(/M) | RMS (0.800"-36) Threaded | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP13(/M) | C-Mount (1.00"-32) Threaded | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP14(/M) | Ø1/2" Double Bore with Setscrew | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP35(/M) | Ø1" Double Bore with Setscrew | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP06F(/M) | Ø1" Double Bore with Setscrew | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Cap Screw Flexure, 5/64" (2.0 mm) Hex |
DTCP1(/M) | Ø1.2" Borec with Setscrew | 0.41" (10.4 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP36 | Ø1.2" Double Bored with Setscrew | 0.35" (8.9 mm) | N/A | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP37(/M) | Ø35 mm Double Boree with Setscrew | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP38 | SM1 Threadedb | 0.35" (8.9 mm) | N/A | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP38T | SM1 Threadedb | 0.35" (8.9 mm) | N/A | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP1Mxx | M6, M8, M9, M10, or M12 Threadedf | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CPNxx | M5.5, M6.5, M8.5, M9.5, M15.5, 0.750"-40, or M20.5 Threadedg | 0.23" - 0.40" (5.7 mm - 10.2 mm) | N/A | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CP31(/M) | None | 0.35" (8.9 mm) | 8-32 (M4) | Setscrew, 5/64" (2.0 mm) Hex |
CPG3 | Cage Plate Gasket for Light-Tight Applications | |||
ERCPS | Cage Plate Stops for Precise Alignment | |||
CPA1 CPA2 VRC4CPT VRC6SCPT | Alignment Guides for the 30 mm Cage System |
ケージシステムの概要
当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。
16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格
当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム、30 mmのケージシステム、60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。
標準ネジ規格
ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Cage_Plate_Overview_D1-650.gif)
ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements | |||
---|---|---|---|
Cage System | 16 mm | 30 mm | 60 mm |
Thread Series | SM05 | SM1 | SM2 |
Rod to Rod Spacing | 16 mm (0.63") | 30 mm (1.18") | 60 mm (2.36") |
Total Length | 25 mm (0.98") | 41 mm (1.60") | 71.1 mm (2.80") |
ケージシステム部品 | ||
---|---|---|
ケージロッド | 16 mm | ロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージプレート | 16 mm | ケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
光学素子用マウント | 16 mm | 当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
ケージキューブ | 16 mm | ケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。 |
30 mm | ||
60 mm | ||
交換用止めネジ(セットスクリュ) | 交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013、SS4B025、SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5、SS4MS4)にご用意しております。 | |
ポストおよびブレッドボード取付け用部品 | ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。 | |
ケージシステム変換アダプタ | ケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。 | |
特殊部品 | 当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイール、HeNeレーザーマウント、FiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。 |
Posted Comments: | |
Marieke Ordway
 (posted 2024-05-15 15:01:17.703) Is there any reason that the DTCP1(/M) could not be used as a post-mountable alternative for the CP36 cage plate, to allow an SM1 beam tube to pass through? A nylon tipped set screw could be swapped for the cone-point one. jpolaris
 (posted 2024-05-28 07:12:30.0) Thank you for contacting Thorlabs. CP36 has a slightly larger internal bore to accommodate the diameter tolerances of our lens tubes. This also helps to provide 3-point contact. While DTCP1(/M) can be used as a post-mountable cage plate solution for mounting an SM1 lens tube, the lens tube would be slightly off-center if it is mounted in this way. As you said, just be sure to swap the cone tipped setscrew of DTCP1(/M) with a nylon tipped setscrew. Basilio Javier Garcia
 (posted 2021-05-21 06:58:09.243) One possible response to myself: insert a CML05 5mm c-mount spacer
This is about the space deficit I have seen. Basilio Javier Garcia
 (posted 2021-05-20 09:56:54.97) I'm interested in the idea suggested by thorlabs:
- Coupling of a C-mount camera body to 30mm cage system using CMT2, CP13(/M), SM1A9 and AC254-045-A-ML (see CP13 page)
Taking into account the standard back flange distance (focal plane/sensor to lens mount distance) of 17.526 mm and the pdf drawings of the above components, I have found the whole set can not be focused to infinity without compromising its stability (threads nearly loosened).
Please could you confirm the ability to focus to infinity
or
do I have to reduce the achromat focal length for that purpose?
Thanks cdolbashian
 (posted 2021-06-04 11:10:36.0) Thank you for reaching out to us with your inquiry! I have contacted you directly regarding your design-specific concerns. Tom Dzelzainis
 (posted 2021-02-01 16:11:32.87) Hi,
The description of the CP36 says that it is not post mountable as the threaded hole would interfere with the central bore. How come the CP37 can be made post mountable? This part has the same outer dimensions as the CP36, but has a larger bore.
The alternatives for post mounting of an SM1 tube are not cage compatible and therefore not suitable for most cage set-ups. The absence of a post mountable cage plate that can hold an SM1 tube without using the threading is a major problem with this range.
Many thanks,
Tom. YLohia
 (posted 2021-03-18 02:27:46.0) Hello, thank you for your feedback. The CP37 can be used as a cage support, but the tap is not functional when mounting a 30mm lens tube. The stud length on the TR posts ranges between 0.180" and 0.210". If at the 0.210" long dimension, it would crash into the lens tube and cause damage so the mounting option was not added. This same issue exists on the CP37 when mounting a 30mm lens tube, but this was not the initial intent of product. Our engineering team will look at a way to modify the design of the CP36 to accommodate a mounting hole. user
 (posted 2021-01-08 14:23:42.857) It would be great to have a common SM1 threaded cage plate like CP33/M available with a fine thread adjuster, similar to CP1LM9. llamb
 (posted 2021-01-09 10:08:16.0) Thank you for your feedback. We will consider your suggestion further. For the time being, perhaps our SM1Z or CT1 cage translators could also be of interest to you for your application. Rowan MacQueen
 (posted 2020-10-27 16:17:13.35) Hi,
This item (and the metric version of it) isn't showing up on the e.biss system at my institution, Helmholtz-Zentrum Berlin. I'd quite like to buy it otherwise. YLohia
 (posted 2020-10-28 09:26:41.0) Hello, stock items can be purchased by contacting our German Sales Team at sales.de@thorlabs.com or +49 (0) 8131-5956-0. Fang Xian
 (posted 2020-10-26 20:15:22.29) Hi,I want to know the diameter of the hole in the middle of CP32 in millimeters. YLohia
 (posted 2020-10-26 11:26:31.0) The SM05 threaded hole in the middle of the CP32 has a min minor diameter for 0.508", which is 12.9032 mm. The clear aperture is 10.9mm with the retaining ring installed. More specs for this internal thread can be found here: https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=1535&tabname=Threading%20Specs Wance Wang
 (posted 2020-01-08 12:29:43.213) Hi, I am building parallel 30mm cages (2 30mm cages sharing 2 common rods). I wonder if you have 30mm plate which has 6 holes for this parallel cages? Of course one can build it with 2 CP33 plates (for example), but I feel an integrated plate is better.
In addition, vertical mount UBP2 also only has 4 holes so it can't mount those parallel cages, and I can't make 2 of them parallel with a 30mm spacing. If there is a vertical plate with 6 30mm hole, it would be great.
Thank you! YLohia
 (posted 2020-01-08 03:20:22.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you directly to discuss the possibility of offering this. John Bragg
 (posted 2019-12-16 11:31:12.52) I need the RoHS Compliance Certificate for CP33.
It is not downloadable from the website.
Thank you,
John Bragg
jbragg@cytonome.com YLohia
 (posted 2019-12-16 04:19:07.0) Thank you for contacting Thorlabs. I have reached out to you with this information. Bolin Liao
 (posted 2019-07-29 21:35:23.807) Hi, I'm wondering what kind of anodization was used for the surface finish of the cage plates? Is it high-vacuum (1e-6 torr level) compatible? If not, could you custom-fabricate the cage plates with stainless steel? Thanks!
Best,
Bolin YLohia
 (posted 2019-07-30 11:52:55.0) Hello Bolin, thank you for contacting Thorlabs. The cage plates are 6061-T6 aluminum anodized and are not rated for high-vacuum use. For custom item quotes, please email techsupport@thorlabs.com. user
 (posted 2019-04-02 11:21:49.95) Hello,
I imported the step file for this item into Autocad and am trying now to export it as a different file type. Autocad says that this model is not "water tight." The CP02T worked fine. Do you have a model that is water tight?
Best,
Jon llamb
 (posted 2019-04-11 09:58:45.0) Hi Jon, thank you for your feedback. I have reached out to you directly to troubleshoot, and we will look into updating the web files accordingly. Cedric Hurth
 (posted 2019-04-02 04:47:02.66) I would like to submit a customer-inspired design for a modified CP4S, how do I proceed?
Thank you! llamb
 (posted 2019-04-03 09:42:46.0) Thank you for your interest! For any product suggestions or improvements, you can email techsupport@thorlabs.com. We are always happy to receive product feedback and new product ideas. I have reached out to you by email in this case to discuss your design further. pszwaykowski
 (posted 2017-08-17 14:26:40.89) What are the chances to get a CP01 with clamping features like CP08? I need to modify CP01 plate to accommodate our own creations but can not use the set screws to lock the plate in place. Tightening these screws causes small translation of the plate that can not be easily controlled. tfrisch
 (posted 2017-08-28 11:08:53.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about details to quote this custom plate. ludoangot
 (posted 2017-04-10 10:40:26.51) I have a suggestion for new cage plate: one plate able to receive rods from either (or both) of your 30mm and 60mm cage system (e.g. as the CP06 for 30mm, LCP01 for 60mm, LCP02 for both) and offering threaded mounting holes (as several of your surface mounting plate, ex. as the detachable mounting plate of your C1001). This would allow to mount, for example, an industrial or scientific camera at the end or in the middle of a cage. The plate would look like your LCP03 (case of your 60mm cage) but thinner and with many threaded (and unthreaded) holes. tfrisch
 (posted 2017-04-27 02:19:41.0) Hello, thank you for contacting Thorlabs. I will reach out to you directly about your application. It would be helpful if you could send a sketch that we could use in our discussion. ludoangot
 (posted 2016-09-30 15:05:23.23) I have several of your cage plates, but today I am looking for one with a 30mm inner bore, and you don't seem to offer any. Could you consider making such dimension, or, as an alternative, offer a mounting adapter (sleeve) so a 30mm diameter element (many 3rd party lenses are 30mm in diameter) could fit in one of your cage plate (e.g. the one with 1.2" bore)? jlow
 (posted 2016-10-03 01:39:35.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Yes we can make this. I will contact you directly about quoting this. eddy.porter
 (posted 2015-04-21 08:32:23.963) What is the material and finish of CP01/M Cage Plate?
We intend to machine and re-finish the part.
Thanks
Eddy Porter jlow
 (posted 2015-04-22 04:08:23.0) Response from Jeremy at Thorlabs: The cage plate is made from 6061 aluminum that is anodized with a Type 2 anodization. gir
 (posted 2013-05-14 21:54:02.91) FYI: the #8-32 threaded hole on the CP06 is shown in the AutoCAD PDF file, but not in the SolidWorks model. tcohen
 (posted 2013-05-15 12:45:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Thank you for pointing this out! We will fix this shortly. david.baddeley
 (posted 2013-05-14 13:17:16.063) Would you consider offering cage plates with 4-40 threaded holes (to accommodate screws on the ends of cage rods) the drilled and tapped on the sides to allow a second cage system to be attached at right angles.
I've previously had this done on existing plates in a local machine shop, and have found it to be a very efficient way of making 3D cage structures. I now have less access to machining facilities, and though it might be worth suggesting as a product variation. Ideally this would also involve a slight increase (~ 1-2 mm in the width of the plate) as the length of the rod threads is such that they will often engage the rod running through the plate before the end of the rod at right angles is flush with the cage plate surface.
Cage cubes and right angle rods (ER90C) don't work for my application as the position of the right angle needs to be adjustable. Cross couplers (C1A) won't work as they are too large (I'm putting a KC45D gimbal mirror at the intersection of the two cage systems to deflect the beam from one to the other and it won't fit with the C1As there).
many thanks,
David cdaly
 (posted 2013-05-16 15:37:00.0) Response from Chris at Thorlabs: Thank you for your suggestion. I will suggest this within our internal discussions. As a quick solution though, would it be possible for you to use C1A, C2A, or ER90C to achieve this as well? cdaly
 (posted 2013-03-06 17:59:00.0) Response from Chris at Thorlabs: We haven't specifically tested the gasket in vacuum, but I was able to find another resource that tested the material. The CPG3 is made of Buna-N, which at an exposure to 10^-6 Torr for 336 hours, experienced a weight loss ratio was 1.06, which is a pretty large value as far as outgassing is concerned. At the moment, we do not make a delrin version. These are intended for light tight purposes in a non-vacuum environment. For general purposes the compressiblity of the material is ideal as it allows it to conform to the objects it is between. jlow
 (posted 2012-08-09 09:33:00.0) Response from Jeremy at Thorlabs: Thank you for your feedback. The CPG3 is designed with a large aperture in mind. It is unfortunate that it does not work with the CP08 because of the slits of the side. I have submitted this feedback to our engineering group and we will look into improving this. matthias.sauer
 (posted 2012-08-07 13:48:39.0) The gasket is not covering the slits of a CP08 cage plate. To fulfill its intended use, it would be helpful if it optically sealed one side of the cage plate from the other. tcohen
 (posted 2012-05-01 12:23:00.0) Response from Tim at Thorlabs: Both the cage system and traditional posts have their uses. The cage system provides an easy way to quickly align along a common optical axis. Posts and post holders allow the flexibility to quickly drop in and adjust the height of a component. Different setups may benefit from one over the other but they are also subject to personal preference. If there is ever a question of which would be preferred, please contact us at techsupport@thorlabs.com where an Applications Engineer will be able to discuss your application and the suitability of the products to fit into your ideal setup. Carlos.Gulien
 (posted 2012-04-26 22:33:16.0) Yes, can you provide your professional opinion on using a cage system vs. using standard posts, post holders, pedestals and so on...can you comment on when I should use each system and what are the pros and cons of each, like ease of use vs. stability vs cost vs anything else you have experienced as a scientist. What system are most people using these days? I tend to trust the "herd" if you know what I mean. apalmentieri
 (posted 2010-02-08 08:55:52.0) A response from Adam at Thorlabs to Dan: Thank you for your feedback. This does count as customer inspired and I have informed our mechanics division of your feedback. I agree that this would make a good addition to the product line. If it is added, we would offer you a prototype to test out the new design. In the meantime, we can offer this item as a custom. flickingerd
 (posted 2010-02-04 18:19:11.0) I wish you had a product like CP06, but for a 2in optic in the 60mm cage system. I can use the FMP2 for my design, but it seems like it will be relatively very wobbly since it doesnt look beefy enough.
Does this count as "customer inspiration"? Laurie
 (posted 2008-08-07 09:25:07.0) Response from Laurie at Thorlabs to xavier.schwab: The new metric indicator (i.e., the dot) is a very recent addition to our metric mounts. Unfortunately, this new information must have been added to our website prior to stock depletion of the ones without a metric indicator. There is no difference in the physical functionality of the product. We are merely trying to make it easier/quicker for our customers to look at our parts and know whether they are imperial or metric. That being said, if you would like to return your CP02/M and receive one with a metric indicator, please feel free to speak to our RMA department. We apologize for any confusion or inconvenience we may have caused. xavier.schwab
 (posted 2008-08-07 07:17:31.0) Dear Mr., dear Madam,
I will purchase new cage system products. I have a question about the dot near a thread which may signified "Metric". In our actual CP02, we have no dot near the thread but it is a Metric thread. As we would like to keep the same standard, could tell me if its normal?
Best regards,
X. Schwab |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を30 mmケージシステムアセンブリに直接取付け
- 厚さ8.9 mm
- 当社標準のSM05シリーズのネジ切り穴
- M4タップ穴を利用してポストに取付け可能
CP32/Mは厚さが8.9 mmで、真ん中にSM05シリーズのネジ付き穴があり、この穴にはØ12.7 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)レンズチューブが取り付けられます。 この中心にあるネジ切加工が施された穴は、厚さが5 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を直接保持することも可能です。この製品には固定リングSM05RRが2個付属します。
各ケージロッド用貫通穴は側面にロック用止めネジがあるので、2.0 mm六角レンチを用いてしっかりと固定できます。さらに、M4タップ穴が付いているので、ポストに取付ける用途でご利用いただけます。
30 mmケージシステムから16 mmのケージシステムに変換して接続する場合は、類似のケージプレートSP15/Mがご利用いただけます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取り付け
- 厚さは2種類:8.9 mmと12.7 mm
- 当社標準のSM1シリーズのネジ切り穴
- ポスト取り付け用M4タップ穴
ケージプレートCP33/Mは、厚さが8.9 mmで、中央にSM1シリーズのネジ付き穴があり、当社のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)レンズチューブを取り付けられます。SM1ネジ付き穴には厚さ5 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を直接取り付けることもできます。各ケージロッドの貫通穴には、側面に2 mm六角レンチまたはボールドライバで固定できるロック用止めネジ(セットスクリュ)が付いています。
ケージプレートCP33T/Mの厚さは12.7 mmで、中央にSM1ネジ付き穴があり、この穴には厚さ8.9 mmまでの光学素子が取り付けられます。プレートは厚さがある設計で、ロック用止めネジがダブルで付いているため、厚さのある側面の端から端までエクステンションロッド2本で位置をしっかり固定でき、接続するケージステムとも堅牢な接続を可能にします。ケージロッドのロック用止めネジは2 mm六角レンチまたはボールドライバを使用して締め付けられます。
各ケージプレートには、固定リングSM1RRが2個付属し、ポスト取付用のM4タップ穴が付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/SM1_Threaded_Optical_Cage_Plate_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ケージプレートCP02F(/M)にはØ25.4 mm(Ø1インチ)ポスト取付け用M6タップ穴が付いています。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Flexure_Cage_Plate_D1-150.gif)
Click to Enlarge
個々のケージロッドアームを上下左右に動かして、累積公差によるケージロッドのミスアライメントを補正できます。
- ケージロッドアームのセルフアライメント機能により、ケージプレートにかかる応力を除去
- 当社標準のSM1シリーズのネジ切り穴
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取付け
- M4およびM6タップ穴でポストに取付け可能
フレクシャーケージプレートCP02F/Mは、30 mmケージロッドに固定できるフレクシャーアーム設計を採用しています。これにより、ケージシステム内でよくみられる累積公差を補正して、組立て済みのケージセグメント内においてケージプレートにかかる応力を緩和します。ケージプレートと直交するフレクシャーアームはケージセグメント内に取り付けるとわずかに上下左右に動かせるようになり、ロッドのミスアライメントを補正できます。この独自の特長は右の図で示されています。標準的な止めネジ(セットスクリュ)を用いるケージプレートCP33/Mの保持方法に比べて、CP02F/Mの各アームは独立したフレクシャークランプを使用してケージロッドに取り付けるため、保持力ならびにケージプレートの剛性は高くなります。
ケージプレートCP33/M同様、CP02F/Mは厚さが8.9 mmで、中央にSM1シリーズのネジ切り加工付きの穴があり、この穴にはØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のSM1レンズチューブが取り付けられます。この中心にあるSM1ネジ穴には、厚さ4.8 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を直接保持することも可能です。固定リングSM1RRが2個付属します。フレクシャーケージロッドの貫通穴についているキャップスクリュは、2.0 mm六角レンチまたはつまみネジ型六角レンチHKTS-5/64で締め付けることができます。
また、ケージプレートの両サイドにはポスト取付け用のM4およびM6タップ穴があります。厚さ3.2 mm以上のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用には、Ø25.4 mmの2重穴付きケージプレートCP06F/Mをご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取付け
- 当社標準のSM1シリーズのネジ切り穴
- M4タップ穴を利用してポストに取り付け可能
- 厚さ:8.9 mm
ケージプレートCP08/Mは、当社の通常のケージプレートCP33/Mに比べ、ケージロッドに対してより安定したクランプが可能です。このプレートには、中央にSM1ネジ切り穴、ポスト取付け用にM4タップ穴が付いています。また、ケージロッド固定用にフレクシャークランプ機構を採用しているため、ERシリーズロッドとの接触面が大きくなっています。CP08/Mは、側面に付いている4個の2.5 mmキャップスクリュを使用してケージロッドを固定します。中心の内孔は、固定リングSM1RRを2個使用して厚さ5 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子を直接取り付けることも可能です。固定リングSM1RRは1個付属します。
当社では、ケージプレートに印加される応力を軽減するため、ケージロッド位置のセルフアライメント機能を有するフレクシャーケージプレートCP02F/Mもご用意しています(上記掲載)。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Optical Cage Plate](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/SM1_Threaded_Optical_Cage_Plate-A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ケージシステムでFC/PCファイバーアダプタープレートSM1FCを取り付けたケージプレートCP4S
- 30 mmケージシステムアセンブリ内に光学部品を直接取付け
- 3種類の厚さをご用意: 4 mm、6 mm、8 mm
- 当社標準のSM1ネジ付きタップ穴
- ポスト取付け不可
厚さ4 mm(CP4S)、6 mm(CP6ST)、 8 mm(CP8T)は、当社がご用意している中で最も薄型のケージプレートです。中心のSM1ネジ切り付き穴は、当社のSM1ネジ切り付きオプトメカニクス部品に対応しています。これらのプレートによって、ケージシステム内で光学部品を狭い間隔で配置することが可能です。各ケージロッド用貫通穴は側面にロック用止めネジがあるので、CP4Sは0.05インチ(1.3 mm)六角レンチ、 CP6TとCP8Tは2 mm六角レンチでしっかりと固定できます。こちらのケージプレートには、上記のSM1ネジ付きプレートとは異なり、ポスト取付け用のM4タップ穴が付いていません。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![CP16 Cage Plate Application Idea](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/RMS-Threaded_Cage_Plate_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
RMSネジ付き対物レンズを30 mmケージシステムに取り付けたCP42(/M)
- RMSネジ付き部品を30 mmケージシステムアセンブリへ組み込み
- RMS内ネジ付き
- M4タップ穴からポストに取付け可能
- 厚さ:8.9 mm
ケージプレートCP42/Mを用いると、当社の多くの顕微鏡対物レンズを含むRMSネジ付き部品を、30 mmケージシステムに組み込むことができます。 ケージロッド用貫通穴の側面にはM4の固定用止めネジ(セットスクリュ)が付いており、これらは2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締めることができます。CP42/Mの底部のM4タップ穴を利用してポストにも取付けが可能です。
当社ではケージプレート内での部品の位置決め(固定)用にRMS固定リングRMSRR(付属していません)もご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![CP13 Cage Plate Application Idea](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/CMount_Threaded_Cage_Plate_A1-150.jpg)
ケージプレートCP13(/M)を使用してカメラを30 mmケージシステム内に組み込むことができます。
- Cマウント付き部品の30 mmケージシステムアセンブリへの組み込み
- Cマウントネジ穴
- ポスト取り付けが可能なM4タップ穴
- 厚さ:8.9 mm
ケージプレートCP13/Mを使用すると、Cマウントネジ付き部品を30 mmケージシステムに組み込むことができます。当社のCマウントエクステンションチューブ、CMOSカメラ、カメラレンズなどに対応します。 ケージロッド用貫通穴の側面にはM4のロック用止めネジが付いています。ネジを締めるには、2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチをご使用ください。CP13/Mは取付け用のM4タップ穴を用いてポストに取り付けることもできます。
部品をケージプレート内に固定するためのCマウント固定リングCMRRもございます(別売りです)。このケージプレートの内径は小さいため、Ø25.4 mmまたはØ25 mmの光学素子を取り付けることはできません。固定リングを2個使用すれば、外径22.1 mm~24.6 mm、厚さ4.5 mm未満の光学素子をケージプレート内に固定できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Plate_Half_Inch_Mirror_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
CP14(/M)を使用してØ12.7 mmミラーを取り付けたケージシステム
- Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用の2重穴構造
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取付け
- M4タップ穴でポスト取り付けが可能
- 先端がナイロン製のロック用止めネジ
このケージプレートCP14/Mを用いると、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)のミラーまたはその他の光学部品を当社の30 mmケージシステムにアライメントすることができます。取り付け部分が2重穴構造になっているため、光学素子を2線接触によって安定に保持することができます。上部にある先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を2 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締め付けて光学素子を固定します。このケージプレートに適切に取り付けるには、光学素子の厚さは3.8 mm以上必要です。底部には、ポスト取り付け用のM4タップ穴も付いています。ケージロッド用貫通穴の側面には止めネジが付いています。ネジ締めには、2.0 mmボールドライバまたは六角レンチをご使用ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Fiber Collimation](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Fiber_Cage_Post_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ファイバからの光を集光するためにØ1インチ(Ø25 mm)レンズを取り付けたケージプレートCP35(/M)
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用の2重穴構造
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取り付け
- M4タップ穴でポスト取り付けが可能
- 先端がナイロン製のロック用止めネジ
このケージプレートCP35/Mを用いると、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)のミラーまたはその他の光学部品を当社の30 mmケージシステムにアライメントすることができます。取り付け部分が2重穴構造になっているため、光学素子を2線接触によって安定に保持することができます。上部にある先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)を2 mmのボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締め付けて光学素子を固定します。このケージプレートに適切に取り付けるには、光学素子の厚さは3.8 mm以上必要です。底部には、ポスト取り付け用のM4タップ穴も付いています。ケージロッド用貫通穴の側面には止めネジが付いています。締め付けには、2 mmボールドライバまたは六角レンチをご使用ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/1in_Optical_Cage_Plate_A1-150.jpg)
Click to Enlarge
フレクシャーケージプレートを2個取り付けた30 mmケージシステム
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Flexure_Cage_Plate_D2-150.gif)
Click to Enlarge
個々のケージロッドアームを上下左右に動かして、累積公差によるケージロッドのミスアライメントを補正できます。
- ケージロッドアームのセルフアライメント機能により、ケージプレートにかかる応力を除去
- Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用の2重穴
- 30 mmケージシステムアセンブリ内で光学素子を直接取付け
- M4タップ穴でポストに取付け可能
- 先端がナイロン製のロック用止めネジ
フレクシャーケージプレートCP06F/Mは、30 mmケージロッドに固定できるフレクシャーアーム設計を採用しています。 これにより、ケージシステム内でよくみられる累積公差を補正して、組立て済みのケージセグメント内においてケージプレートにかかる応力を緩和します。 ケージプレートと直交するフレクシャーアームはケージセグメント内に取り付けるとわずかに上下左右に動かせるようになり、ロッドのミスアライメントを補正できます。 この独自の特長は右の図で示されています。 標準的な止めネジ(セットスクリュ)を用いるケージプレートCP35/Mの保持方法に比べて、CP06F/Mの各アームは独立したフレクシャークランプを使用してケージロッドに取り付けるため、保持力ならびにケージプレートの剛性は高くなります。
こちらのケージプレートの厚さは8.9 mmで、中央にØ25.4 mm(Ø1インチ)の2重穴があり、この穴には厚さ3.2 mm以上のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)の光学素子が取り付けられます。 光学素子は、先端がナイロン製の止めネジを2.0 mm六角レンチで締めつけて保持します。 フレクシャーケージロッドの貫通穴についているキャップスクリュは、2.0 mm六角レンチまたはつまみネジ型六角レンチHKTS-5/64で締め付けることができます。
ケージプレートCP06F/Mは、底部のM4タップ穴でポストに取り付けることができます。 当社ではSM1内ネジ付きのケージプレートCP02F/Mもご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Cage-Mounted PMT1002](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Mounted_PMT_A5-150.jpg)
Click to Enlarge
ケージプレートDTCP1(/M)を使用して30 mmケージシステムにPMTを取り付けた様子
- 中央の穴はオス型D4Tアリ溝アダプタに対応
- アリ溝アダプタをケージプレートに固定するための、先端が円錐形の止めネジ
- ERケージロッド用のØ6 mm貫通穴が4つ
- ポスト取り付け用のM4 x 0.7ネジ付きタップ穴
30 mmケージプレートDTCP1/Mの中央にはØ30.5 mmの穴があり、当社のCマウントおよびSM1ネジ付きアリ溝アダプタにあるようなオス型D4Tアリ溝に対応しています。側面にある先端が円錐形の2 mmの真鍮止めネジを使用して、アリ溝アダプタの回転位置を固定できるので、360°回転して、取り付けたコンポーネントのアライメントを調整できます。また、このアリ溝により、ネジで接続する場合のようにコンポーネントを回転させる必要なく、素早く取り付けることができるため、ケーブルが取り付けられたシステムの組立てが簡単に行えます。
また、ERケージロッド用の4つのØ6 mm貫通穴により30 mmケージシステムに組み込み可能です。プレートをケージロッドに沿って任意の位置までスライドさせ、側面にある4つの2.0 mm六角止めネジで固定することができます。ケージプレート底面のM4 x 0.7ネジ穴を使用してポストに取り付けることもできます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø30.5 mm(Ø1.2インチ)内孔がSM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブの外径を保持
- 30 mmケージシステムに取付け可能
- 先端がナイロン製の止めネジ(セットスクリュ)と2重穴によりレンズチューブをしっかり保持
- ポスト取付け不可
ケージプレートCP36は、SM1レンズチューブおよびCマウントエクステンションチューブをケージプレートに滑り込ませ、先端がナイロン製の止めネジでその位置を固定させる設計となっています。これは、レンズチューブをケージプレートにねじ込むことが望ましくない場合に適しています。さらに、CP36によって当社のØ30 mmフリースペース型アイソレーターパッケージは30 mmケージシステムに統合可能となります。ケージロッド用貫通穴の側面にはM4の固定用止めネジ(セットスクリュ)が付いており、これらは2.0 mmボール(六角)ドライバまたは六角レンチで締めることができます。
当社のその他多くのケージプレートとは違い、このケージプレートにはタップ穴が付いていないことにご注意ください。穴のサイズのため、当社のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストのネジスタッドと穴の開口の間が邪魔されます。そのため、このケージプレートはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストに直接使用することはできないため、このプレートを使用するケージシステムは、異なる方法で保持される必要があります。ポストの取付けをご希望の場合、レンズチューブ用クランプSM1RC/MまたはSM1TCの使用をご検討ください。ただし、これらのクランプはケージには取り付けられませんのでご注意ください。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø35 mmの内孔はSM30レンズチューブおよび外径Ø35 mmのフリースペース用アイソレータに対応
- 実現可能な最大開口(Ø35 mm)で設計
- 30 mmケージシステムに対応
- ナイロンチップ付き止めネジ(セットスクリュ)と2重穴構造でレンズチューブを確実に保持
- ポスト取付け用のM4タップ穴付き
ケージプレートCP37/Mを用いると、当社のSM30レンズチューブや外径Ø35 mmのフリースペース用アイソレータを当社の30 mmケージシステムに取り付けることができます。レンズチューブまたはアイソレータは、2重穴に挿入して#8-32ナイロンチップ付き止めネジを2.0 mm六角レンチで締め付けることで保持されます。こちらのケージプレートは、30 mmケージシステムにおいて可能な最大開口(Ø35 mm)を有しており、また長いケージアセンブリを支持するのにも適しています。そのため光路を妨げずに構造剛性を高めることができます。
穴径がØ35 mmあるため、SM1シリーズレンズチューブを貫通させることができます。各ケージロッドの貫通穴の側面には固定用の止めネジが付いております。これらの止めネジは2 mm六角穴付きのM4 x 0.7ネジとなっています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 30 mmケージシステムに対応
- CP38はSM1内ネジ付きで外径はØ50.8 mm(Ø2インチ)、ネジ加工無し
- CP38TはSM1内ネジとSM2外ネジ付き
- これらを用いることで、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用オプトメカニクスマウントに30 mmケージアセンブリの取り付けが可能
- ポスト取付け不可
CP38およびCP38Tは、小型のケージサブアセンブリをØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子(キネマティックミラーマウントKS2など)用マウントや、SM2ネジ付きマウント(当社の SM2シリーズレンズチューブなど)に取り付ける際にお使いいただけます。どちらのプレートにも厚さ5 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子取付用のSM1ネジ穴があります。ケージロッドは側面の止めネジ(セットスクリュ)で固定できます。固定リングSM1RRが1個付属します。なおØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子をSM1ネジ穴に取り付ける際には固定リングSM1RRが2個必要となります。
CP38はネジ加工のないØ50.8 mm(Ø2インチ)の外径で、止めネジ付きØ50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)光学素子用マウントに適合します。CP38TにはSM2外ネジが付いています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 内ネジにより当社のマウント付き非球面レンズおよびアクロマティックレンズに対応
- 厚さ8.9 mmのケージプレート
- ポスト取付け用M4タップ
- 30 mmのケージシステムに対応
このケージプレートをお使いいただくと、アダプタを使用せずに非球面レンズまたは小型アクロマティックレンズを30 mmのケージシステムに取り付けることができます。 M6、M8、M9、M10、またはM12内ネジ付きからお選びいただけます。M12内ネジ付きのケージプレートは、当社のM12 x 0.5外ネジ付きシングレットおよびトリプレットファイバーコリメータの取付けにお使いいただけます。各ケージロッド用貫通穴は側面にロック用止めネジが付いており、2 mm六角レンチでケージロッドに固定できます。
また、非球面レンズは、非球面レンズアダプタおよび標準のSM1ネジ付きケージプレートをお使いいただいてもケージシステムに取付けることができます。
Item # | Internal Threads | Base Item # of Compatible Mounted Lenses | Mount Thickness |
---|---|---|---|
CP1M06(/M) | M6 x 0.5 | A414TM, C140TME, C151TMD, C392TME, C430TME, C710TME Aspheric Lenses | 0.35" (8.9 mm) |
CP1M08(/M) | M8 x 0.5 | C021TME, C170TME, C350TMD, C390TME, C440TME, C660TME Aspheric Lenses | |
CP1M09(/M) | M9 x 0.5 | A110TM, A220TM, A230TM, A375TM, A390TM, A397TM, C036TME, C037TME, C110TME, C220TME, C230TME, C260TMD, C280TME, C330TMD, C340TMD, C560TME, C610TME, C775TMD Aspheric Lenses; Ø5 mm, Ø6 mm, and Ø6.35 mm Mounted Achromatic Doublets | |
CP1M10(/M) | M10 x 0.5 | C028TME Aspheric Lenses | |
CP1M12(/M) | M12 x 0.5 | A240TM, C240TME Aspheric Lenses; Ø8 mm Mounted Achromatic Doublets |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Turning Cage Cube](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Cage_Mounted_Achromat_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
マウントKCB1(/M)を用いた30 mmケージシステムに、CPN08を使用してØ8 mmアクロマティック複レンズAC080-020-A(マウント無し)を取り付けたセットアップ
こちらのケージプレートは、当社のマウント無しの非球面やアクロマティックレンズなど、直径がØ20 mmまでの光学素子を30 mmケージシステムに取り付けられるように設計されています。光学素子の固定用に、それぞれM5.5、M6.5、M8.5、M9.5、M15.5、0.750"-40、M20.5の内ネジがあり、各サイズに適した固定リングが2つ付いています。 固定リングを締め付ける際にはスパナレンチSPW801のご使用をお勧めいたします。ケージロッド用貫通穴の側面には止めネジが付いており、2 mm六角レンチでケージロッドに固定できます。
当社ではØ5 mm~Ø101.6 mm(Ø4インチ)の光学素子用に、ポスト取付け可能な内ネジ付き固定式マウントもご用意しております(ケージシステムには対応しておりません)。
Item # | Optic Diameter | CAa | Optic Thickness (Max)b | Internal Threads | Retaining Ring | Mount Thickness | Spanner Wrench |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CPN05 | 5 mm | Ø0.15" (Ø3.8 mm) | 0.09" (2.2 mm) | M5.5 x 0.5 | SM5RR | 0.23" (5.7 mm) | SPW205 or SPW801 |
CPN06 | 6 mm | Ø0.19" (Ø4.8 mm) | 0.11" (2.8 mm) | M6.5 x 0.5 | SM6RR | 0.25" (6.4 mm) | SPW206 or SPW801 |
CPN08 | 8 mm | Ø0.27" (Ø6.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M8.5 x 0.5 | SM8RR | 0.30" (7.6 mm) | SPW208 or SPW801 |
CPN09 | 9 mm | Ø0.31" (Ø7.9 mm) | 0.16" (4.0 mm) | M9.5 x 0.5 | SM9RR | 0.30" (7.6 mm) | SPW209 or SPW801 |
CPN15 | 15 mm | Ø0.50" (Ø12.7 mm) | 0.21" (5.3 mm) | M15.5 x 0.5 | SM15RR | 0.35" (8.9 mm) | SPW801 |
CPN18 | 18 mm | Ø0.62" (Ø15.7 mm) | 0.24" (6.1 mm) | 0.750"-40 | SM18RR | 0.40" (10.2 mm) | SPW801 |
CPN20 | 20 mm | Ø0.68" (Ø17.3 mm) | 0.24" (6.1 mm) | M20.5 x 0.5 | SM20RR | 0.40" (10.2 mm) | SPW801 |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 標準規格以外の部品に取りつけるためのカスタム加工が可能
- 30 mmケージシステム用
- M4 x 0.7タップ穴でポスト取付け可能
- 黒色アルマイト加工
ブランクケージプレートは、カスタムの取り付けや組み込み用途(OEM用途)で標準のネジサイズや穴サイズでは合わない場合にお使いいただけます。カスタムサイズの穴やネジ切りはあらゆるサイズのドリルやタップで加工可能です。ケージプレートの片面の中央には小さなな窪みがついており、内孔の加工時のアライメントにお使いいただけます。ケージプレートの底面にはポスト取付け用のM4 x 0.7タップ穴が付いています。ケージロッド用穴の側面にロック用止めネジがついており、2 mm六角レンチで固定が可能です。
当社では16 mmケージシステム用ブランクプレートSP01ならびに60 mmケージシステム用ブランクプレートLCP31/Mもご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 高圧縮性の材料が光学マウント間の隙間をふさいで光を遮断
- 光に敏感な装置に対して有効
- 通常30 mmのケージシステムに使用
この光学ガスケットは、光を遮断して2つの光学マウントを結合させるのにお使いいただけます。非圧縮状態で厚さが6.4 mmの発泡体を強く圧縮することによって、表面に起伏のある部品の間でもしっかりと光を遮断して結合することができます。
このガスケットはケージアセンブリでよく使われ、CCDカメラや増幅型フォトダイオードのように周囲の光によって光検出器が飽和したりSN比が低下するような光に敏感な装置に適しています。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Cage_Plate_Clamp_A1-250.jpg)
Click to Enlarge
ケージプレート用ストップERCPSは、ケージ用部品の位置をマーキングできます。
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/Optical_Cage_Plate_Stops_A1-200.jpg)
Click to Enlarge
ケージプレート用ストップERCPSは、ケージ用部品の位置をマーキングできます。
- ケージ部品の位置をマーキング
- フレクシャークランプ機構
- 4個入り
ケージプレート用ストップERCPSはケージプレートの位置をマーキングできるので、ケージプレートをケージシステム内の元の位置に戻す際に便利です。 このクランプは厚さ3.6 mmで、30 mmおよび60 mmケージシステム用 Ø6 mmケージロッド に取り付けられます。フレクシャ設計のため、位置の固定は、0.05インチ(1.3 mm)六角レンチを用いて行えます。 また、他の部品を取り除くことなく、簡単にケージロッドの中央に固定できます。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/Tabimages/Cage_System_Alignment_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ドロップイン式ビームアライメントプレートVRC1CPTの前面
- ドロップイン式ビームアライメントツール
- 30 mmケージアセンブリの中心位置に小さな貫通穴
アライメントプレートCPA1とCPA2は、ケージアセンブリを使った光学システムのアライメントを行うのに便利なツールです。このドロップイン式プレートを30 mmケージアセンブリにセットすると、プレートの貫通穴はそのアセンブリの正確な中心に位置するため、可視ビームをアライメントするのにお使いいただけます。アライメントを簡単に行えるように、貫通穴の周りにはØ4 mm、Ø7 mm、Ø10 mm、Ø13 mmの同心円が刻印されています。CPA1にはØ0.9 mmの貫通穴が、CPA2にはØ5 mmの貫通穴がそれぞれ開いています。
アライメントプレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPT、VRC6CPTは、ケージシステムを使った光学アセンブリにおいて、UV~中赤外(MIR)域のビームをアライメントできるように設計されています。これらのプレートの背面には、プレートCPA1(左の写真)と同じ同心円状のアライメントリングが刻印されています。プレートVRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTの前面には、それぞれビュワーカードVRC1、VRC2、VRC4と同じ素材で作られたØ12.7 mmの蛍光アライメントディスクが付いています。また、プレートVRC6SCPTの前面には、ビュワーカードVRC6Sと同じ熱変色性液晶を用いた、Ø10.0 mmの中赤外(MIR)域用アライメントディスクが付いています。VRC1CPT、VRC2CPT、VRC4CPTのディスクのØ1.5 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。また、VRC6CPTのディスクのØ2.0 mmの貫通穴の中心は、プレートのØ0.9 mmの穴の中心に一致しています。