ミニシリーズキネマティックマウント、円筒形部品用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/11827_Kinematic_Cylindrical_Mount_1.jpg)
- Kinematic Mount for Ø11 mm Cylindrical Components
- 4-40 (M3) Tapped Holes
- Compact Footprint
Back
Front
MK11F
Kinematic Mount for Ø11 mm Cylindrical Components
An F230APC-780 collimator adapter is mounted in the MK11F using our Mini-Series posts and post holder bases.
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
特長
- Ø11 mm円筒形部品をしっかりと保持
- 角度範囲:±4°
- キネマティック接触点に硬化スチール製インサートを挿入することにより摩耗を減少
- リン青銅のブッシュとステンレススチール製の送りネジによる滑らかな調整
- 黒色アルマイト加工
円筒形部品用ミニシリーズキネマティックマウントは、当社の固定型コリメータや半導体レーザーモジュールなどのØ11 mm円筒形部品用のマウントとしては最もコンパクトな製品です。 こちらの2アジャスタ付きキネマティックマウントの設置面積は20.0 mm x 13.3 mm(公称値)です。 円筒形部品は先端がナイロン製の固定ネジで固定されます。 この固定ネジと2個のM2.5 x 0.20アジャスターネジのいずれにも、0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)が使用可能です。当社では調整が容易なつまみネジ型の六角レンチ(下記参照)をお勧めしています。さらに、アジャスターネジの任意の位置での固定や、ハードストップの構成用に、固定用カラーとスパナレンチもご用意しております。これらのアクセサリは別売りです。詳細は下記をご参照ください。
マウントには、右手系、左手系のどちらも構成できるように、90°の位置にそれぞれM3のタップ穴が付いており、当社のØ6 mmミニシリーズポストやØ12 mm台座付きポストに取り付けられます。ミニシリーズポストホルダを使用すると、Ø6 mmポストをミニシリーズブレッドボードに取り付けることもできます。
当社では円筒形部品を取り付けた状態で、そのあおり調整(ピッチ&ヨー)も可能なコリメータ取付け用キネマティックアダプタもご用意しています。ただし、こちらのページでご紹介しているキネマティックマウントとは異なり、キネマティックアダプタはポストには取り付けることができません。また、MK11F/Mと同様にコンパクトな設計で、Ø7 mm、Ø11 mmまたはØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を取り付けることができるミニシリーズキネマティックミラーマウントもご用意しております。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- Ø11 mm円筒形部品をしっかりと保持
- コンパクトな設置面積:20.0 mm x 13.3 mm(公称値)
- 分解能:2個のM2.5 x 0.20精密アジャスタについて、それぞれ1回転に付き13 mrad (0.77°)
- 2つのM3タップ穴により右手系、左手系のどちらも構成可能
ミニシリーズキネマティックマウントMK11F/Mは、省スペースが要求されるオプトメカニクスのセットアップにØ11 mmの円筒形部品を取り付けられるように設計されています。取り付けられた部品は2つのM2.5 x 0.20アジャスタを使用して調整しますが、その際は0.050インチ(1.3 mm)六角レンチ(付属しておりません)を使用します。アジャスターネジの分解能は1回転に付き13 mrad (0.77°)です。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
- 0.050インチ(1.3 mm)六角レンチで操作するアクチュエータの調整に便利
- 赤色アルマイト加工の調整ノブ、六角レンチのサイズが刻印
- 六角チップは取り替え可能
- 4個入りパックで販売
つまみネジ型六角レンチをお使いいただくと、六角レンチで操作するアクチュエータ、キャップスクリュ、止めネジ(セットスクリュ)を素早く、かつスペースをとらずに調整することが可能です。ボール(六角)ドライバとは異なり、調整の合間もネジの六角穴に取り付けたままにしておけるので便利です。0.050インチというサイズは、特にインチ規格の六角レンチで操作する上記のミニシリーズキネマティックミラーマウントの調整に有用なほか、30 mmケージプレートの止めネジのような#4-40ネジの調整にも有用です。
つまみネジ型六角レンチとしては、1/8"~3/16"と2 mm~5 mmのサイズをご用意しております。
![Back to Top Back to Top](https://www.thorlabs.co.jp/images/arrow_Vert.gif)
![Stop Collar Lock Nut](https://www.thorlabs.co.jp/images/Tabimages/Locking_Collar_Wrench_Mini-Series_Mount_A2-150.jpg)
Click to Enlarge
ロック用カラー1つとスパナレンチSPW403でアジャスタの位置を固定できます。
- 非常に小型の固定ナット:厚さ1.7 mm
- カラーを1つ使用してアジャスタをブッシュに固定
- カラーを2つ使用してアジャスタのハードストップを構成
- ロック用カラーは5個入りパックでご用意
- 着脱にはスパナレンチSPW403を使用
こちらのロック用カラーは、厚さはわずか1.7 mmで、SUS303ステンレススチール製です。当社のミニシリーズキネマティックミラーマウント、 円筒形部品用ミニシリーズキネマティックマウントのほか、FiberBenchやポスト取付け可能なあおり調整(チップ&チルト)機能付きキネマティック回転マウントのM2.5 x 0.20アジャスタにも対応します。
アジャスタをご希望の位置に固定するほか、アジャスタのオーバードライブを防止するために任意の位置にハードストップを構成することも可能です。2つのカラーを用いてハードストップを構成する以外に、1つのカラーを接着剤G14250でアジャスタに固定し、恒久的なハードストップとすることもできます。ロック用カラーの着脱にはスパナレンチSPW403のご使用をお勧めいたします。SPW403の末端には5/64インチ六角レンチを受け入れるための機械加工がなされており、さらに締め付けが必要なときにご利用いただけます。SPW403は中が空洞の円筒状の構造になっているため、工具をスパナレンチに挿入して貫通させ、アジャスタに届かせることも可能です。