幅75.7 mmアリ溝式レール、クイック接続型(アリ溝付き)ステージ用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14039_XRExtBaseplates_4.jpg)
- Dovetail Rails Designed for Extended Linear Positioning
- 150 mm, 250 mm, and 500 mm Stock Lengths
- Custom Lengths up to 750 mm
XR25DR2
XR25DR3
XR25DR
1/4" (M6) Counterbored Holes and Slots for Breadboard Mounting
End View
0.39"
0.49"
2.98"0.30"
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/XRR1_Extended_Base_A2-200.jpg)
Click to Enlarge
ベースプレートXR25DRに取り付けた回転ステージXRR1/Mの位置を粗調整可能
![](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/XR25_Extended_Base_A2-200.jpg)
Click to Enlarge
このようにレールに取り付けると、ステージの移動軸とレールの調整軸が直交します。
特長
- 外側のアリ溝は、幅75.7 mmのアリ溝付きクイック接続型ステージXRシリーズに対応
- 取り付けた部品の租調整が可能
- 長さは150 mm、250 mm、500 mmの3種類
- ブレッドボードに対応するM6ザグリ穴スロット
- 内側のアリ溝には34 mmレール用アクセサリの取り付けが可能
これらの幅75.7 mmのアリ溝式レールを使用して、当社のXRシリーズステージおよびアクセサリをブレッドボードや光学テーブルに取り付けることができます。すべてのレールの外側にはステージに取り付けるためのオス型アリ溝があり(右写真参照)、内側にはクランプやプラットフォームを取り付けられる34 mmのオス型アリ溝があります。
取り付けられた部品は、レールの全長に渡り移動することができます。長さは、XR25DR2が150 mm、XR25DRが250 mm、XR25DR3が500 mmとなっています。これらのステージがレール上を移動する方向は、ステージの移動軸に対して垂直方向になります。レールの片方の縁には目盛りが刻印されており、ステージを繰り返し移動させるための目印となります。レールキャリアXR25-RC3/Mは、ステージを移動させる前にレール上に置くことで再設置用のハードストップとしてご使用いただけます。
レールには長さ25.4 mmの複数のM6ザグリ穴スロットと、中央に1個のM6ザグリ穴があり、レールをブレッドボードの穴パターンに合わせて取り付けられます。この取り付けに標準のキャップスクリュを使用しても、取り付けた部品を移動する際の妨げにはなりません。
幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントのラインナップは「 クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。
Posted Comments: | |
user
 (posted 2023-04-28 16:14:56.38) Dear Sir/ma'am,
Can two rails (XR25DR3) be connected back to back without interrupting the motion of the carrier plate?
Regards, jdelia
 (posted 2023-05-08 01:37:24.0) Thank you for contacting Thorlabs. We do suggest mounting two of these rails back-to-back as it should be relatively seamless. I have contacted you directly to discuss whether this procedure may work for your application. |
クイック接続用アリ溝
![Quick Connect Translation Stages](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Quick_connect_Translation_Stage_A2-250.jpg)
Click to Enlarge
ステージ底部のメス型アリ溝は他のステージのオス型アリ溝と結合できます。
XR & XRNシリーズのアリ溝付きステージおよびアクセサリ
当社のXRシリーズステージにはクイック接続型のアリ溝が付いており、取付けハードウェアを追加することなく多軸システムを構築できます。1つの固定用クランプの付いた共通のアリ溝機構を有することで、部品の取付け・取外しが素早く簡単にできるだけでなく、それらの直交性も維持されます。
当社の主なクイック接続型アリ溝付き製品は以下の通りです。
- 直線移動ステージ
- 積み重ね可能な1軸ステージ
- 組立て済みの2軸および3軸ステージ
- 回転ステージ
- 360°フラット回転型
- あおり調整(チップ&チルト)可能なゴニオステージ
- アダプタ
- Z軸アセンブリーキット
- 幅50.7 mmおよび幅75.7 mmのアリ溝同士の平行取付けおよび直交取付け用アダプタ
- レールアクセサリ
- 固定型取付けプラットフォーム
- レールコンポーネント用ポジショナ
- ベースプレートおよびレール
ほとんどの製品はコンパクト型(幅50.7 mmアリ溝)とフルサイズ型(幅75.7 mmアリ溝)の両方をご用意しています。この2つのサイズを接続するためのアダプタもございます。ご提供可能な製品については下の表をご覧ください。
Linear Translation Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Items | Compact 25 mm Stages | Compact 9 mm Vertical Stage | Full-Size 25 mm Stages | Full-Size 50 mm Stages | 14 mm Vertical Stage |
Motion | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |||
Additional Features | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rotation and Goniometric Stages | |||
---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Items | Compact Rotation Stage | Compact Goniometric Stages | Full-Size Rotation Stage |
Motion | 360° Rotation | ±8° Tip/Tilt About Fixed Point Above Stage | 360° Rotation |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |
Additional Features | ![]() | ![]() | ![]() |
Stage Adapters | ||
---|---|---|
Z-Axis Assembly Kits | ![]() | ![]() |
Compact Z-Axis Assembly Kits, 2" Dovetails | Full-Size Z-Axis Assembly Kits, 3" Dovetails | |
Parallel Mounting Adapters | ![]() | ![]() |
Parallel Mounting Adapter, Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail | Parallel Mounting Adapter, Male 3" Dovetail to Female 3" Dovetail | |
Perpendicular Mounting Adapter | ![]() | |
Perpendicular Mounting Adapter Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail |
Dovetail Accessories | ||
---|---|---|
Mounting Platforms | ![]() | ![]() |
2" Mounting Platforms | 3" Mounting Platforms | |
Rail Positioners | ![]() | ![]() |
2" Rail Positioners | 3" Rail Positioners |
Dovetail Bases | |||
---|---|---|---|
Base Plates | ![]() | ![]() | |
2" Dovetail Base Plate | 3" Dovetail Base Plate with Rotational Adjustment | ||
Rails / Extended Bases | ![]() | ![]() | |
2" Dovetail Rails | 3" Dovetail Rails |