クイック接続型(アリ溝付き)プラットフォーム、幅75.7 mmアリ溝付きレールおよびステージ用
- Contains Array of Tapped Holes, Counterbored Holes, or Slot
- Quickly Build Subassemblies for XR Rails
- Provides Coarse Translation Along Rail or Stage
XR25-RC1
XR25-RC2
XR25-RC3
XR25-RP1
XR25-R1
Application Idea
Rail carriers can quickly attach post assemblies to dovetailed components.
XR25-RC4
Please Wait
Click to Enlarge
レールキャリアXR25-RC4を使用してキー溝用アクセサリHCS013をステージXR50P(/M)に取り付けた様子
特長
- 幅75.7 mmのアリ溝付きステージに対応
- 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m
- 端部を経ることなくサブアセンブリをレールに取り付け可能
- レール上をスライドしてロック固定可能
- 様々な形状でご用意
- レールキャリア:ほかの部品の追加取り付けを可能にする着脱式プレート
- レールプレート:デッキ高がXR25およびXR50シリーズステージと合致
- 回転アダプタ:部品の粗回転
- 幅75.7 mmのアリ溝を使用してステージやアクセサリを素早く接続
- コンポーネントの一覧については「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。
当社のXRシリーズのレールプラットフォームは、XRシリーズの幅75.7 mmのアリ溝付きレールに部品を取り付けることができるよう設計されています。これらのプラットフォームを一度取り付ければ、オプトメカニクス部品をレール上の任意の位置にスライドさせたり、XRシリーズのアリ溝付き部品を取り付けたりできるようになります。プラットフォームの表面は、内部応力を最小化して安定性を向上させるためにアルミニウム鋳造材から加工しています。 アリ溝用クランプネジによって、レール端にアクセスすることなく既存のレールシステムに簡単に取り付けることができます。レールキャリア、レールプレート、回転アダプタの3種類のレールプラットフォームをご用意しております。
レールキャリアのベースプレートには結合用のメス型アリ溝が付いています。また、上部には取付け用のタップ穴、ザグリ穴またはスロットが付いています。レールプレートXR25-RP1/Mには、当社のレールキャリア同様、ベースプレートに結合用のメス型アリ溝とトッププレートに取付けの用タップ穴がありますが、取付け面はより大きくなっており、デッキ高はすべてのXRシリーズの直線型および回転ステージと同じ高さになっています。回転アダプタXR25-R1/Mは、特殊なレールキャリアと回転プラットフォームで構成されており、これらを合わせたデッキ高はXRシリーズのステージおよびレールプレートと同じ高さになっています。XR25-R1/Mはトッププレートの粗動回転調整が可能です。このトッププレートを取り外してØ12.7 mm(Ø1/2インチ)内孔およびフレクシャークランプを使用することができます。これらはXR25-RB/Mとして別途ご購入いただけます。
多軸アセンブリーキット、レールキャリア、回転アダプタ、レール、マイクロメータ位置変換キットなどのアクセサリのラインナップを豊富にご用意しており、様々な機能を追加することができます。幅50.7 mmのアリ溝が付いた小型25 mmステージを、幅75.7 mmのアリ溝が付いた25 mmおよび50 mmステージに取り付けるためのアダプタープレートもございます。アリ溝付きコンポーネントの詳細については「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
クイック接続用アリ溝
Click to Enlarge
ステージ底部のメス型アリ溝は他のステージのオス型アリ溝と結合できます。
XR & XRNシリーズのアリ溝付きステージおよびアクセサリ
当社のXRシリーズステージにはクイック接続型のアリ溝が付いており、取付けハードウェアを追加することなく多軸システムを構築できます。1つの固定用クランプの付いた共通のアリ溝機構を有することで、部品の取付け・取外しが素早く簡単にできるだけでなく、それらの直交性も維持されます。
当社の主なクイック接続型アリ溝付き製品は以下の通りです。
- 直線移動ステージ
- 積み重ね可能な1軸ステージ
- 組立て済みの2軸および3軸ステージ
- 回転ステージ
- 360°フラット回転型
- あおり調整(チップ&チルト)可能なゴニオステージ
- アダプタ
- Z軸アセンブリーキット
- 幅50.7 mmおよび幅75.7 mmのアリ溝同士の平行取付けおよび直交取付け用アダプタ
- レールアクセサリ
- 固定型取付けプラットフォーム
- レールコンポーネント用ポジショナ
- ベースプレートおよびレール
ほとんどの製品はコンパクト型(幅50.7 mmアリ溝)とフルサイズ型(幅75.7 mmアリ溝)の両方をご用意しています。この2つのサイズを接続するためのアダプタもございます。ご提供可能な製品については下の表をご覧ください。
Linear Translation Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | |||||
Items | Compact 25 mm Stages | Compact 9 mm Vertical Stage | Full-Size 25 mm Stages | Full-Size 50 mm Stages | 14 mm Vertical Stage |
Motion | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |||
Additional Features |
Rotation and Goniometric Stages | |||
---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | |||
Items | Compact Rotation Stage | Compact Goniometric Stages | Full-Size Rotation Stage |
Motion | 360° Rotation | ±8° Tip/Tilt About Fixed Point Above Stage | 360° Rotation |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |
Additional Features |
Stage Adapters | ||
---|---|---|
Z-Axis Assembly Kits | ||
Compact Z-Axis Assembly Kits, 2" Dovetails | Full-Size Z-Axis Assembly Kits, 3" Dovetails | |
Parallel Mounting Adapters | ||
Parallel Mounting Adapter, Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail | Parallel Mounting Adapter, Male 3" Dovetail to Female 3" Dovetail | |
Perpendicular Mounting Adapter | ||
Perpendicular Mounting Adapter Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail |
Dovetail Accessories | ||
---|---|---|
Mounting Platforms | ||
2" Mounting Platforms | 3" Mounting Platforms | |
Rail Positioners | ||
2" Rail Positioners | 3" Rail Positioners |
Dovetail Bases | |||
---|---|---|---|
Base Plates | |||
2" Dovetail Base Plate | 3" Dovetail Base Plate with Rotational Adjustment | ||
Rails / Extended Bases | |||
2" Dovetail Rails | 3" Dovetail Rails |
Click to Enlarge
XR25-RC1(/M)を使用してサイエンティフィックカメラを3軸ステージに取り付け
Click to Enlarge
レールキャリアXR25-RC3(/M)を使用してステージXR50P(/M)上のレールキャリアXR25-RC1(/M)の位置決めおよび固定をしています。
- 粗移動および光学コンポーネント類の取り付け機能
- XR25-RC1/M、XR25-RC2/M、XR25-RC4/MにはXR25-RC3/Mのハードストップに対応するスチール製パッド
- XR25-RC3/Mにはハードストップ用のスチール製ボール
- XR25-RC4/Mには、キー溝用アクセサリに対応する2つの直交する3 mmのアライメント溝が付いています。
- 幅75.7 mmのアリ溝付きステージに対応
- 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m
当社では、XR25およびXR50シリーズのステージに直接取り付け可能なレールキャリアを4種類ご用意しております。このレールキャリアにより、ステージのマイクロメータによる精密位置決めに加えて粗調整も可能になります。また、オプトメカニクスアセンブリを取り付けるためのステージのネジのオプションも拡張します。キャリアXR25-RC4/Mには、キー溝用アクセサリに対応する2つの直交する3 mmのアライメント溝が付いています。これらのアクセサリはM3タップ穴にクランプAMA010/Mを使用して固定できます。キャリアXR25-RC4/Mには、ケージロッドを取り付けるためのタップ穴も30 mmおよび60 mm間隔で4つ開いており、ケージシステムを組み込むことができます。さらに、12個のM4タップ穴でクランプアームを固定することもできます。穴パターンについての詳細は表内の配列図をご覧ください。
レールキャリアにはメス型アリ溝があり、これをXR25またはXR50シリーズのステージのオス型アリ溝にはめ込み、ステージ上をスライドさせて取り付けます。キャリアの位置は片端にあるクランプ機構(5 mm六角レンチ使用)によってロックできます。このように容易に取り扱えるため、ステージ上でキャリアを素早く交換することができます。
Item # | XR25-RC1 | XR25-RC2 | XR25-RC4 | XR25-RC3 |
---|---|---|---|---|
Click Image to Enlarge | ||||
Mounting Features | 1/4" (M6) Counterbores (x8) 1/4"-20 (M6 x 1.0) Taps (x9) 8-32 (M4 x 0.7) Taps (x7) | #8 (M4) Counterbores (x8) 8-32 (M4 x 0.7) Taps (x16) | 4-40 Taps in 30 mm Spacing (4x) 4-40 Taps in 60 mm Spacing (4x) 6-32 (M3) Taps (29x) 6-32 (M4) Taps (12x) 8-32 (M4) Taps (4x) 3 mm Alignment Groove (2x) | 1/4" (M6) Counterbored Slot (1x) 8-32 (M4 x 0.7) Taps (2x) |
Hole Pattern | ||||
Additional Features | Steel Contact Pads for Use with XR25-RC3 Carrier | Steel Contact Pads for Use with XR25-RC3 Carrier 6-32 (M4) Corner Taps for Clamping Arms | Hardened Steel Balls for Use as Hard Stop |
Click for Details
XR25-RP1(/M)の高さとアリ溝はXR25シリーズステージと同じです。
- 高さと幅:XR25およびXR50シリーズステージと同じ
- 取付け穴:M6が19個、深さ7.6 mm
- 幅75.7 mmのアリ溝に対応
レールプレートXR25-RP1/Mを使用することで、取り付ける部品のデッキ高を、XR25シリーズやXR50シリーズのステージ、およびステージXRR1/Mと同じにすることができます。デッキ高が一致していると、取り付けられている部品のZ軸を調整することなく、レールプレートとステージ間を移動させることができます。レールプレートXR25-RP1/Mの上面には、深さ7.6 mmのM6タップ穴(止まり穴)が19個付いています。このレールプレートは、付属のアリ溝用クランプネジを用いて、幅75.7 mmのアリ溝式レールに固定します。ネジの最大トルクは1.69 N・mです。またプレートの両端にあるM6ザグリ穴スロットにより、光学テーブルやブレッドボードに直接取り付けることができます。
Click to Enlarge
回転アダプタXR25-R1(/M)によって2つのステージXR25P(/M)をあらゆる角度に回転設置可能
Click for Details
側面にある2個の固定ネジは、それぞれアダプタのクランプ用(左)と回転の固定用(右)。
- 360°の粗動回転調整
- トッププレートにはM6 x 1.0およびM4 x 0.7タップ穴
- ベースプレートはØ25.4 mm(Ø1インチ)のフレクシャークランプ付き
- 回転アダプタ一式、またはベースプレート単体でご用意
- 幅75.7 mmのアリ溝付きステージに対応
- 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m
回転アダプタXR25-R1/Mによって、幅75.7 mのアリ溝式部品を2つ一緒に、取り付け面に対して垂直方向の回転軸で取り付けることができます。取り付けた部品は360°の粗回転が可能です。取り外し可能なトッププレートには、M6 x 1.0タップ穴が13個、M4 x 0.7タップ穴が12個あり、全ての辺には幅75.7 mmのオス型アリ溝が付いています。回転させるには、5 mm六角レンチでベースプレートの右端にある固定ネジを緩めます。アダプタをアリ溝の所望の位置に固定するには、5 mm六角レンチで左側の固定ネジを締め付けます。これらのネジは上の写真でご覧いただけます。
XR25-R1/Mを用いてステージを垂直方向に取り付ける場合は、バネの張力と重力が反対方向に働くような設置でステージを回転させないでください。このように垂直に設置する場合は、回転範囲は180°に制限されます。また、XR25-R1/Mはトッププレートとベースプレートの2部品構成となっており、トッププレートとベースプレートは固定ネジを緩めると分離するため、垂直方向に取り付けた状態で回転用固定ネジを緩める場合には注意が必要です。
アダプターベースプレートXR25-RB/Mは、単独でも購入できます。フレクシャークランプを利用して、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)ポストやØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)ポストホルダのような外径25.0 mmの部品をベースプレートに固定し、レールキャリアのように使用することも可能です(上の写真参照)。そのため、アダプターベースプレートXR25-RB/Mは、単体でも購入できます。上記の使用方法では、ポストホルダPH40/Mを使用してミラーマウントKS1の高さを粗調整しながら、レールキャリアで粗動回転の調整が可能なため、高さ調整と回転調整を独立に行えます。こちらのベースプレートは、調整ネジが付いている面の反対側にM4 x 0.7取付け穴が3個あり、側面にはXR25-RC3/Mの固定式ストッパに対応するスチール製パッドが付いています。
- アダプタXRN-A1:幅50.7 mmのアリ溝付きコンポーネントを、幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントの上側に直交方向に取り付けられるようにします。
- アダプタXRN-A2:幅50.7 mmのアリ溝付きコンポーネントを、幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントの上側に平行に取り付けられるようにします。
- アダプタXR25-A2:幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネント同士を、平行に取り付けられるようにします。
- アダプタによりコンポーネントの位置が7.0 mm高くなります。
こちらのアダプタは、当社の着脱が容易なクロスローラーベアリングステージに対して、下の写真のようにさらに取付け機能を追加するものです。アダプタXRN-A1を用いると、幅50.7 mmのメス型アリ溝付きコンポーネントを、幅75.7 mmのオス型アリ溝付きコンポーネントに直交する方向に取り付けることができます。一方、アダプタXRN-A2を用いると、それらのコンポーネントを平行に取り付けることができます。アダプタXR25-A2を用いると、幅75.7 mmのコンポーネント同士を平行に取り付けることができます。下の右端の写真のように構成すると、レールに沿った移動と、取り付けられたステージの移動を平行にすることができます。
組み立てるときは、まず上側に載せるステージやアクセサリの端にあるアリ溝の固定ネジを緩めます。次に、下の写真に示すように、下側のステージまたはレールの上にアダプタを取り付け、そのアダプタに対して上側のステージの位置を合わせます。最後に、上側のステージやアクセサリの端にあるアリ溝固定ネジを、アセンブリ全体が固定されるまで締め付けます(最大トルク:1.69 N・m)。なお、アダプタ側面の奥深くに付いているネジは、お客様ご自身で調整するネジではありませんのでご注意ください。
Mounting Adapter Compatibility | |||
---|---|---|---|
Item # | Orientation | Top Component | Bottom Component |
XRN-A1 | Perpendicular | XRN25 Series XRNV1 Series XRNR1 Series XRNG1 Series | XR25 Series XR50 Series XRV1 Series XRR1 Series |
XRN-A2 | Parallel | ||
XR25-A2 | Parallel | XR25 Series XR50 Series XRV1 Series XRR1 Series |