クイック接続型(アリ溝付き)部品用ポジショナークランプ、幅75.7 mmアリ溝付きレールおよびステージ用
![](https://www.thorlabs.co.jp/Images/GuideImages/14041_XRPositioners_1.jpg)
- Fine Adjustment of Platforms Along the Rail Axis
- Positioner Provides Up to 1.49" (37.8 mm) of Translation
- Return Positioner Travels Up to 0.29" (7.2 mm)
XR25N
XR25N1
Application Idea
Fine Tuning the Position of a Translation Stage
![](../../images/loading-red.gif)
Please Wait
![XR25N Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/XR25N_Dwg1-350.gif)
ポジショナークランプ
![XR25N1 Diagram](https://www.thorlabs.co.jp/images/TabImages/XR25N1_Dwg1-350.gif)
リターンポジショナークランプ
特長
- 幅75.7 mmのXRシリーズのアリ溝に直接クランプ
- 付属のアリ溝固定用ネジの最大トルク:1.69 N・m
- 幅75.7 mmのアリ溝式レールに沿ってステージやレールキャリアの精密位置決めが可能
- ポジショナークランプXR25N/M
- 1回転につき320 µm移動するアジャスタ付き
- 移動量:37.8 mm
- リターンポジショナークランプXR25N1(/M)
- 移動範囲が7.2 mmのスプリングプランジャ付き
- XR25Nと一緒に使用することで双方向の調整が可能
- 幅75.7 mmのアリ溝を使用してステージやアクセサリを素早く接続
- コンポーネントの一覧については「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。
移動ステージ用ポジショナークランプXR25N/MおよびリターンポジショナークランプXR25N1/Mは、幅75.7 mmのアリ溝式レール上のステージやレールキャリアの精密なアライメント調整を補助するように設計されています。各ポジショナークランプには幅75.7 mmのアリ溝が付いており、クランプ機構(5 mm六角レンチを使用)によりレール上に素早くかつ簡便に設置することができます。クランプの反対側の端にはM4 x 0.7の取付け穴が2つあります。
XR25N/MにはアジャスタF25SS200が組み込まれており、このアジャスタによって手動による粗移動よりも細かくスムーズな移動が可能になります。付属のアジャスタは、始めの位置からブッシュ内部が見える手前まで、37.8 mmの移動ができます。必要に応じてこれよりも長いアジャスタを取り付けることもできます。
リターンポジショナークランプXR25N1/Mは、幅75.7 mmのアリ溝付きクランプにスプリングプランジャが組み込まれています。プランジャの最大移動量は7.2 mmで、圧縮バネの張力は4.0 mm六角ドライバで調整が可能です。ポジショナークランプXR25N/MとリターンポジショナークランプXR25N1/Mを一緒に使用することで、レール軸に沿って精密なアライメントを行うことができます。レールキャリアまたはステージをポジショナークランプとリターンポジショナークランプの間に置き、それをアジャスタでリターンポジショナークランプXR25N1/Mの方向に押すと、スプリングプランジャは圧縮されます。アジャスタを後方に引くと、リターンポジショナークランプXR25N1/Mのスプリングプランジャは伸長し、レールキャリアまたはステージは押し戻されてポジショナークランプXR25N/Mのアジャスタに接触した状態が維持されます。
ご使用の際は、両方のポジショナークランプをステージまたはレールキャリアと接触させてレール上に置きます。ステージまたはキャリアをレールに固定しているクランプを緩めた後、2.0 mmボールドライバでアジャスタを回転させ、ステージ(キャリア)を希望の位置まで動かしてください。
幅75.7 mmのアリ溝付きコンポーネントのラインナップは「クイック接続型ステージ」タブをご覧ください。
Posted Comments: | |
No Comments Posted |
クイック接続用アリ溝
![Quick Connect Translation Stages](https://www.thorlabs.co.jp/images/tabimages/Quick_connect_Translation_Stage_A2-250.jpg)
Click to Enlarge
ステージ底部のメス型アリ溝は他のステージのオス型アリ溝と結合できます。
XR & XRNシリーズのアリ溝付きステージおよびアクセサリ
当社のXRシリーズステージにはクイック接続型のアリ溝が付いており、取付けハードウェアを追加することなく多軸システムを構築できます。1つの固定用クランプの付いた共通のアリ溝機構を有することで、部品の取付け・取外しが素早く簡単にできるだけでなく、それらの直交性も維持されます。
当社の主なクイック接続型アリ溝付き製品は以下の通りです。
- 直線移動ステージ
- 積み重ね可能な1軸ステージ
- 組立て済みの2軸および3軸ステージ
- 回転ステージ
- 360°フラット回転型
- あおり調整(チップ&チルト)可能なゴニオステージ
- アダプタ
- Z軸アセンブリーキット
- 幅50.7 mmおよび幅75.7 mmのアリ溝同士の平行取付けおよび直交取付け用アダプタ
- レールアクセサリ
- 固定型取付けプラットフォーム
- レールコンポーネント用ポジショナ
- ベースプレートおよびレール
ほとんどの製品はコンパクト型(幅50.7 mmアリ溝)とフルサイズ型(幅75.7 mmアリ溝)の両方をご用意しています。この2つのサイズを接続するためのアダプタもございます。ご提供可能な製品については下の表をご覧ください。
Linear Translation Stages | |||||
---|---|---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Items | Compact 25 mm Stages | Compact 9 mm Vertical Stage | Full-Size 25 mm Stages | Full-Size 50 mm Stages | 14 mm Vertical Stage |
Motion | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | X, Y, Z, XY, XZ, YZ, XYZ | Z (Vertical) |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |||
Additional Features | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rotation and Goniometric Stages | |||
---|---|---|---|
Click Photo to Enlarge | ![]() | ![]() | ![]() |
Items | Compact Rotation Stage | Compact Goniometric Stages | Full-Size Rotation Stage |
Motion | 360° Rotation | ±8° Tip/Tilt About Fixed Point Above Stage | 360° Rotation |
Quick-Connect Dovetail | 2" Dovetail | 3" Dovetail | |
Additional Features | ![]() | ![]() | ![]() |
Stage Adapters | ||
---|---|---|
Z-Axis Assembly Kits | ![]() | ![]() |
Compact Z-Axis Assembly Kits, 2" Dovetails | Full-Size Z-Axis Assembly Kits, 3" Dovetails | |
Parallel Mounting Adapters | ![]() | ![]() |
Parallel Mounting Adapter, Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail | Parallel Mounting Adapter, Male 3" Dovetail to Female 3" Dovetail | |
Perpendicular Mounting Adapter | ![]() | |
Perpendicular Mounting Adapter Male 2" Dovetail to Female 3" Dovetail |
Dovetail Accessories | ||
---|---|---|
Mounting Platforms | ![]() | ![]() |
2" Mounting Platforms | 3" Mounting Platforms | |
Rail Positioners | ![]() | ![]() |
2" Rail Positioners | 3" Rail Positioners |
Dovetail Bases | |||
---|---|---|---|
Base Plates | ![]() | ![]() | |
2" Dovetail Base Plate | 3" Dovetail Base Plate with Rotational Adjustment | ||
Rails / Extended Bases | ![]() | ![]() | |
2" Dovetail Rails | 3" Dovetail Rails |